GR230A-R
Siłownik obrotowy (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 150 s, IP54, F05/F07
- Cena katalogowa
- 2 054,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
ZGF-14
Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 14xø18x33 mm (szer. x wys.), do GR..-R
ZGF-17
Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 17xø22x33 mm (szer. x wys.), do GR..-R
ZGV-14
Adapter kształtowy, kwadratowy, 14x14x40 mm (dł. x szer. x wys.), do GR..-R
ZGV-16
Adapter kształtowy, kwadratowy, 16x16x40 mm (dł. x szer. x wys.), do GR..-R
ZGV-17
Adapter kształtowy, kwadratowy, 17x17x20 mm (dł. x szer. x wys.), do GR..-R
ZGV-19
Adapter kształtowy, kwadratowy, 19x19x40 mm (dł. x szer. x wys.), do GR..-R
ZGI-001
Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 14x14x20 mm (dł. x szer. x wys.)
ZGI-002
Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-16 11x11x20 mm (dł. x szer. x wys.)
ZGI-003
Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 14x14x35 mm (dł. x szer. x wys.)
ZGI-004
Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-16 11x11x35 mm (dł. x szer. x wys.)
ZGI-009
Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 11xø17x15 mm (szer. x wys.)
ZGI-010
Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 10xø17x15 mm (szer. x wys.)
ZGI-012
Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 12x12x35 mm (dł. x szer. x wys.)
ZGI-013
Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-16 10x10x15 mm (dł. x szer. x wys.)
ZGI-014
Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 8xø17x15 mm (szer. x wys.)
ZGI-015
Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 9xø17x15 mm (szer. x wys.)
Akcesoria elektryczne
P10000A
Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC 100...240 V
- Pobór mocy (ruch)
- 5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 2 W
- Moc znamionowa
- 9 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Moment obrotowy
- 40 Nm
- Rodzaj sterowania
- Zamknij/Otwórz
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 90°
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2