DR24A-R
Siłownik obrotowy (RetroFIT+), Maks. 90 Nm (wartość niestała) (wartość niestała), AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 150 s, IP54, F05/F07
- Cena katalogowa
- 3 579,00 PLN
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
ZDV-01
Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 13xø19x33 mm (szer. x wys.), do DR..-R
Cena katalogowa: 276,00 PLN
Twoja cena: ...
ZDV-02
Adapter kształtowy, kwadratowy, 17x17x19 mm (dł. x szer. x wys.), do DR..-R
Cena katalogowa: 276,00 PLN
Twoja cena: ...
ZDV-03
Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 17xø22x33 mm (szer. x wys.), do DR..-R
Cena katalogowa: 276,00 PLN
Twoja cena: ...
ZDV-04
Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 14xø18x33 mm (szer. x wys.), do DR..-R
Cena katalogowa: 276,00 PLN
Twoja cena: ...
Akcesoria elektryczne
P10000A
Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany
Cena katalogowa: 494,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 4 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 2 W
- Moc znamionowa
- 6 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Moment obrotowy
- Maks. 90 Nm (wartość niestała)
- Rodzaj sterowania
- Zamknij/Otwórz
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 90°
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2