JRCA-BAC-S2-T
Siłownik obrotowy, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 tylko z akcesoriami), Zaciski
JRCA-S2-T
Siłownik obrotowy, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 tylko z akcesoriami), Zaciski
AVK230A-3
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC / NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 32 mm, IP54
AVK24A-3-TPC
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC / NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 32 mm, IP54, Zaciski z kablem
AVK24A-MOD
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC / NO, 2000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 32 mm, IP54
AVK24A-MP-TPC
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC / NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 32 mm, IP54, Zaciski z kablem
AVK24A-SR-TPC
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC / NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Skok 32 mm, IP54, Zaciski z kablem
AVK24A-SZ-TPC
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC / NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Skok 32 mm, IP54, Zaciski z kablem
CQ230A
Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 75 s, IP40
CQ230A-T
Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 75 s, IP40, Zaciski
CQ24A
Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQ24A-MPL-T
Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Zaciski
CQ24A-SR
Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
CQ24A-SR-T
Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Zaciski
CQ24A-SZ
Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
CQ24A-SZ-T
Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40, Zaciski
CQ24A-T
Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 75 s, IP40, Zaciski
CQC230A
Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 35 s, IP40
Dane projektowe: Dane projektowe