3. Siłowniki do zaworów

JRCA-S2-T



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Siłownik obrotowy, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 tylko z akcesoriami), Zaciski

Do montażu na klapach motylkowych jest wymagany adapter ZJR.. / ZPR.. Trzeba również zamówić!
Patrz „Akcesoria mechaniczne”

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
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
  • Filmy produktowe
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
ZJR01

ZJR01

Wskaźnik położenia oraz adapter osi, F07, kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 17, DN 125...150

Cena katalogowa: 557,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZJR03

ZJR03

Wskaźnik położenia oraz adapter osi, F05, kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 14, DN 50...100

Cena katalogowa: 557,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZJR20

ZJR20

Korba do siłownika JR

Cena katalogowa: 72,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZPR02

ZPR02

Adapter osi, F07, kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 17

Cena katalogowa: 241,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZPR05

ZPR05

Zestaw adaptera RetroFIT+, F07/F10 (łącznie z śrubami F07), profilowany/kwadratowy, rozm. 17

Cena katalogowa: 1 497,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZPR06

ZPR06

Zestaw adaptera RetroFIT+, F07/F10 (łącznie z śrubami F07), kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 14

Cena katalogowa: 1 497,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZPR08

ZPR08

Zestaw adaptera z pierścieniem dystansowym, F07, kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 17

Cena katalogowa: 406,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZPR09

ZPR09

Zestaw adaptera RetroFIT+, F07/F05/F10 (łącznie z śrubami F07), profilowany/kwadratowy, rozm. 14

Cena katalogowa: 1 497,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZPR10

ZPR10

Zestaw adaptera RetroFIT+, F05/F07/F10 (łącznie z śrubami F05), profilowany/kwadratowy, rozm. 14

Cena katalogowa: 1 497,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZPR11

ZPR11

Zestaw adaptera RetroFIT+, F07/F10 (łącznie z śrubami F07), kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 18

Cena katalogowa: 1 497,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZPR12

ZPR12

Zestaw adaptera RetroFIT+, F07/F10 (łącznie z śrubami F07), profilowany/kwadratowy, rozm. 16

Cena katalogowa: 1 497,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZPR13

ZPR13

Zestaw adaptera RetroFIT+, F07/F05/F10 (łącznie z śrubami F07), profilowany/kwadratowy, rozm. 11

Cena katalogowa: 1 497,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZPR14

ZPR14

Zestaw adaptera RetroFIT+, F07/F05/F10 (łącznie z śrubami F07), profilowany/kwadratowy, rozm. 12,7

Cena katalogowa: 1 497,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZPR15

ZPR15

Zestaw adaptera RetroFIT+, F07/F10 (łącznie z śrubami F07), kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 11

Cena katalogowa: 1 497,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZRI-001

ZRI-001

Pierścień dystansowy, F04/F05, Wysokość 22 mm

Cena katalogowa: 526,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZRI-002

ZRI-002

Pierścień dystansowy, F05/F07, Wysokość 23,5 mm

Cena katalogowa: 526,00 PLN
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Przetwornik Bluetooth / NFC

Cena katalogowa: 1 628,00 PLN
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Butterfly valves for control applications

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

How-To: Wiring JR actuators for IP66/67 & NEMA4X

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Pobór mocy (ruch)
20 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
7 W
Moc znamionowa
przy 24 V 20 VA / przy 240 V 55 VA
Styki pomocnicze
2x SPDT
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski 0.5...2.5 mm², tylko żyły miedziane
Przyłącze styku pomocniczego
Zaciski 0.5...2.5 mm², tylko żyły miedziane
Moment obrotowy
90 Nm
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Przestawianie ręczne
Korba
Czas ruchu (silnik)
35 s / 90°
Zmienna czasu pracy silnika
20...120 s
Kategoria ochronna
IP66/67
Stopień ochrony NEMA
NEMA 4X
Typ obudowy
UL Enclosure Type 4X
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo Polska

Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju innym niż Polska. Produkty i usługi prezentowane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Podobnie, logowanie/rejestracja nie są możliwe. Znajdź lokalną stronę Belimo poniżej.
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)