Strona główna
0

Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
Wyświetl folder pobierania
Do centrum pobierania
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
    Do centrum pobierania
  • 0

    Artykuły w Twoim koszyku

    Koszyk jest pusty.
    Wyświetl koszyk / listę projektów
    Eksportuj jako .xlsx Eksportuj jako .csv Importuj z .csv
Belimo_Roadshow_skyline_Header_1920x350

Belimo łączy to,
co powinno działać razem

  1. Strona główna

Belimo Roadshow wraca do Polski

Zarejestruj się!

Po wizytach w wielu europejskich krajach, truck Belimo Roadshow powraca do Polski od 11 do 27 kwietnia 2023 r. Zatrzymuje się w kilku miastach. Poznaj najnowocześniejszą technologię stosowaną w instalacjach HVACR i spotkaj się z kolegami z branży.

Czekamy na spotkanie z Państwem.
 

  • Szczegóły
  • Rejestracja
Szczegóły

Small devices, big impact.

Belimo łączy to, co powinno działać razem! Nowe, sprawdzone w praktyce i idealnie dopasowane urządzenia sterujące w wyjątkowo energooszczędnych zastosowaniach. Przygotowaliśmy je dla Państwa wraz z wieloma innymi niespodziankami w naszej ciężarówce pokazowej.

  • W nowym zaworze Belimo Energy Valve™ połączyliśmy funkcje regulowania przepływu energii oraz certyfikowanego pomiaru i rozliczanie zużycia energii. Pomiar zużycia energii oraz rozliczanie kosztów wykorzystujące Internet rzeczy (IoT) zostały połączone w jednym urządzeniu, wraz z licznikami energii termicznej (TEM).
    Z niecierpliwością czekamy, aby w ciężarówce wystawowej pokazać Państwu tę przełomową innowację i nie tylko.
     
  • Z pomocą naszych ekspertów dowiedzą się Państwo wszystkiego o inteligentnych rozwiązaniach zapewniających wyższe poziomy komfortu, energooszczędności i bezpieczeństwa w budynkach. Zaprezentujemy też ich zalety podczas projektowania budynku oraz konserwowania instalacji.
     
  • Państwa zdrowie jest dla nas ważne. Z tego powodu zainstalowaliśmy w ciężarówce instalację wentylacyjną, która dostarcza 600 m3 świeżego powietrza na godzinę.Jakość powietrza w ciężarówce jest monitorowana, a instalacja wentylacyjna jest sterowana odpowiednio do temperatury i stężenia CO2.

belimo_energy_valve_300x170px

Daty trasy w Polsce

Ciężarówka z wystawą Belimo Roadshow odwiedzi Polskę w dniach 11 do 27 kwietnia 2023 r. i zatrzyma się w następujących miastach:
 

Łódź
11 kwietnia 2023r. od godz. 12:00 do godz. 16:45
12 kwietnia 2023r. od godz. 08:30 do godz. 17:00
13 kwietnia 2023r. od godz. 08:30 do godz. 17:00
14 kwietnia 2023r. od godz. 08:00 do godz. 13:00

Warszawa
17 kwietnia 2023r. od godz. 12:00 do godz. 17:00
18 kwietnia 2023r. od godz. 08:30 do godz. 17:00
19 kwietnia 2023r. od godz. 08:30 do godz. 17:00
20 kwietnia 2023r. od godz. 08:30 do godz. 17:00
 

Gdańsk
24 kwietnia 2023r. od godz. 12:00 do godz. 17:00
25 kwietnia 2023r. od godz. 08:30 do godz. 17:00
26 kwietnia 2023r. od godz. 08:30 do godz. 17:00
27 kwietnia 2023r. od godz. 08:30 do godz. 17:00

Rejestracja

Witamy w Belimo Polska

Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju innym niż Polska. Produkty i usługi prezentowane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Podobnie, logowanie/rejestracja nie są możliwe. Znajdź lokalną stronę Belimo poniżej.
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)