Rozwiązanie systemowe do klap przeciwpożarowych
Większa wydajność, większa wartość – większe bezpieczeństwo
Pożary stanowią największe zagrożenie dla ludzi oraz mienia wewnątrz budynków. W przypadku zagrożenia, skuteczna ochrona przeciwpożarowa ratuje życie, pomaga ograniczyć straty materialne oraz utrzymać ciągłość działalności przedsiębiorstwa. Najlepszy sposób zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia oraz dymu przez kanały wentylacyjne polega na instalowaniu na granicach stref pożarowych klap odcinających z siłownikami. Podłączenie siłowników klap do sieci pozwala na regularne sprawdzanie działania, zwiększa przejrzystość oraz szybkość reakcji systemu, co przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa.
-
Broszura – Przegląd siłowników do klap przeciwpożarowych
(pdf -
3,17 MB)
-
Ulotka – Przyrząd sygnalizujący z zasilaczem BKN230-24-MOD
(pdf -
1,16 MB)
Bezkompromisowe bezpieczeństwo
Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki klapom przeciwpożarowym z siłownikami podłączonymi do sieci
W przypadku pożaru siłowniki klap pożarowych, sterowane konwencjonalnie lub poprzez sieć, mogą być uruchamiane szybko i adekwatnie do sytuacji. Wczesne zamknięcie klapy i niezawodne utrzymywanie jej w położeniu bezpiecznym gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa w budynku, skutecznie zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia i dymu przez kanały wentylacyjne.
Asortyment
Modbus RTU i BACnet® MS/TP
Przyrząd sygnalizujący z zasilaczem BKN230-24-MOD
- Interfejs Modbus RTU
- Interfejs BACnet MS/TP
- Szybkość transmisji do 76 800 Bd
- Możliwość włączania zakończenia linii
- Parametryzowanie przełącznikiem DIL
- Przełączanie Modbus, BACnet przełącznikiem DIL
- Zalety dla klientów
Projektanci
Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych rozwiązań, które są zgodne z najnowszym stanem techniki. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:
- Najnowocześniejsze rozwiązania
- Innowacyjne i przyszłościowe technologie
- Różne opcje integracji z systemami wyższego poziomu
- Kompletna i łatwo dostępna dokumentacja
- Indywidualne doradztwo dotyczące produktów i zastosowań
- Niższy koszt projektowania
Integratorzy systemów
Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągłe optymalizowanie instalacji budynkowych. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:
- Różne opcje integracji i kompatybilność systemu
- Szybki i prosty rozruch
- Niskie ryzyko błędów podczas integracji
- Kompletna i łatwo dostępna dokumentacja
- Przyjazna dla klienta i zorientowana na usługi organizacja, która zapewnia kompetentne wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań
Instalatorzy / wykonawcy instalacji
Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:
- Krótkie czasy dostaw
- Kompleksowe rozwiązania z jednego źródła
- Szybki i łatwy montaż
- Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- Kompletna i łatwo dostępna dokumentacja
- 5 lat gwarancji
- Różne opcje integracji i kompatybilność systemu
Właściciele budynków
Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:
- Najwyższy poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia w przypadku pożaru
- Minimalne koszty eksploatacji i konserwacji
- Najnowocześniejsze rozwiązania
- Prosta, regularna kontrola działania
- Wysoka niezawodność i bezpieczeństwo inwestycji
- Innowacyjna i przyszłościowa technologia
Zarządcy/konserwatorzy obiektów
Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie instalacji zapewniających bezpieczeństwo. Poszukujesz rozwiązań, które gwarantują bezpieczeństwo w przypadku pożaru oraz pozwalają na obniżenie kosztów eksploatacji obiektu bez obniżania poziomu bezpieczeństwa. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:
- Najwyższy poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia w przypadku pożaru
- Minimalne koszty eksploatacji i konserwacji
- Wysoki poziom wytrzymałości i trwałości
- Prosta, regularna kontrola działania
- Najnowocześniejsze rozwiązania