Rozwiązania do pomieszczeń / VAV
Ekonomiczny sposób regulowania warunków w pomieszczeniu
Rozwiązania systemowe oraz do pomieszczeń oferowane przez Belimo to pełna gama produktów umożliwiających ekonomiczne regulowanie przepływu powietrza oraz temperatury w strefach lub pojedynczych pomieszczeniach – w budynkach mieszkalnych, przemysłowych, handlowych oraz pomieszczeniach produkcyjnych o szczególnych wymaganiach. W końcu zdrowie, dobre samopoczucie i produktywność w dużej mierze zależą od klimatu w pomieszczeniu.
-
Broszura - Regulacja przepływu objętościowego i ciśnienia od Belimo
(pdf -
2,79 MB)
-
Broszura - 8 powodów, aby stosować siłowniki do przepustnic Belimo
(pdf -
4,67 MB)
-
Broszura - Wytyczne zapewniania jakości powietrza w pomieszczeniach
(pdf -
2,55 MB)
-
Siedem podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach
(pdf -
2,11 MB)
Większy komfort, lepsze środowisko pracy, maksymalna efektywność energetyczna
Optymalne siłowniki i regulatory do sterowania przepływem powietrza
Seria produktów
VAV-Compact – skuteczne regulowanie warunków w pomieszczeniu przy użyciu tylko jednego urządzenia
Siłownik, regulator oraz czujnik w jednym urządzeniu – VAV-Compact to ekonomiczne rozwiązanie do systemów ze zmiennym lub stałym przepływem powietrza w budynkach biurowych, hotelach, szpitalach, itp. Specjalne napędy obrotowe 5, 10 i 20 Nm, a także napędy liniowe z mocowaniem 150 N do jednostek przepływu objętościowego (VAV/CAV) o różnych rozmiarach i typach. Regulatory VAV-Compact mogą być sterowane konwencjonalnie sygnałami analogowymi, poprzez sieci BACnet, Modbus, KNX lub poprzez szynę Belimo MP.
Przy połączeniu poprzez szynę, do każdego regulatora VAV-Compatct można podłączyć dodatkowy czujnik. Sygnał z czujnika jest przetwarzany na postać cyfrową i dostępny jako punkt danych.
Asortyment do modernizacji VAV pozwala na zastępowanie regulatorów przepływu objętościowego w aparatach VAV (wymiana 1:1 lub rozszerzenie funkcji w przypadku regulatorów z komunikacją cyfrową).
VAV-Universal – największa elastyczność przy spełnianiu podwyższonych wymagań
Modułowa konstrukcja regulatorów VAV-Universal z wbudowanym czujnikiem ciśnienia różnicowego pozwala na dobranie idealnego zestawu regulatora i siłownika przepustnicy. Dzięki temu można tworzyć indywidualne rozwiązania dostosowane do instalacji wentylacyjnych o szczególnych wymaganiach.
Zastosowania
Instalacje ze zmiennym/stałym przepływem objętościowym (VAV/CAV)
Sumowanie przepływów objętościowych
Utrzymywanie ciśnienia w kanałach i pomieszczeniach
Czujnik ciśnienia różnicowego
D3 – Przepływ (dynamiczny) odpowiedni dla strefy komfortu
M1 – Membrana (statyczna) odpowiednia do zanieczyszczonego powietrza
M1R – Membrana (statyczna) do regulacji ciśnienia w pomieszczeniu
-
Ulotka - VAV-Universal - Wentylacja pod kontrolą
(pdf -
1,18 MB)
System CMV do sterowania wentylacją w mieszkaniach
Kompletny regulator VAV z czujnikiem prędkości powietrza, siłownikiem i piórem przepustnicy jest zoptymalizowany pod kątem zastosowań VAV z przepływem niezależnym od ciśnienia, a w szczególności do sterowania wentylacją w mieszkaniach. Zintegrowany anemometr termiczny pozwala na pomiar nawet najmniejszych prędkości powietrza. Dzięki można zapewnić energooszczędną pracę pojedynczych instalacji bez pogarszania komfortu w pomieszczeniach.
Wentylatory sterowane w zależności od zapotrzebowania
W nowoczesnych i energooszczędnych instalacjach wentylacyjnych ważną rolę odrywa efektywne regulowanie pracy wentylatora. W tym celu nastawy zdecentralizowanych regulatorów przepływu objętościowego są wyznaczane odpowiednio do zapotrzebowania, które jest określane na podstawie sygnałów z czujników obecności, temperatury i jakości powietrza. Regulatory te generują sygnały zapotrzebowania służące do sterowania wentylatorami centrali wentylacyjnej. Do regulowania mocy coraz częściej są stosowane bezpośrednio sterowane wentylatory z silnikami EC.
Inteligentne sterowniki z funkcją regulacji prędkości wentylatora pobierają poprzez system szyny (BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus) informacje o położeniu skrzydeł przepustnic w regulatorach przepływu objętościowego i na tej postawie generują sygnał zapotrzebowania energooszczędnego sterowania prędkością wentylatora.
Wymaganie: regulatory VAV firmy Belimo z interfejsem komunikacyjnym!
- Zmniejszenie zużycia energii nawet o 50% dzięki uwzględnieniu warunków pracy przy częściowym obciążeniu
- Niższy poziom hałasu powodowanego przepływem powietrza
- Mniejszy spadek ciśnienia w kanałach wentylacyjnych
8 powodów, aby stosować siłowniki do przepustnic Belimo
1. Właściwy siłownik do każdego zastosowania w instalacjach HVAC
2. Energooszczędna praca siłownika
3. Bezkompromisowe bezpieczeństwo
4. Właściwy produkt dostarczony w odpowiednim czasie
5. Łatwy montaż przy użyciu uniwersalnego adaptera
6. Przyszłościowe rozwiązanie
7. Szybka i łatwa modernizacja
8. Szwajcarska jakość firmy Belimo od 1975 r.
Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań
Stosując standardowe produkty trudno jest w dzisiejszych czasach sprostać wyzwaniom, pojawiającym się zarówno podczas projektowania, jak i na placu budowy, dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zbudujemy siłownik, jakiego Państwo potrzebują – z kablem, wtyczką i parametrami, które określili Państwo w zamówieniu.
- Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez.
- Etykieta produktu z danymi klienta (np. miejscem montażu siłownika w budynku).
- Różne opcje montażu (dostosowanie do warunków montażu w miejscu użytkowania).
- Szeroka gama akcesoriów elektrycznych i mechanicznych.
- Zajmiemy się dla Państwa parametryzowaniem (np. skonfigurujemy nastawialny czas ruchu, strefy nieczułości i parametry szyny komunikacyjnej).
- Wykonamy test działania, ponieważ Belimo to sprawdzona jakość.
Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.
- Zalety dla klientów
- Oprogramowanie / wtyczki
Projektanci
Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszych warunków w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Jako klient Belimo, możesz korzystać z wielu zalet:
- Czuły i wytrzymały system czujników do precyzyjnego pomiaru różnicy ciśnień, pozwalający na regulowanie nawet najmniejszych przepływów powietrza
- Szeroki wybór interfejsów zapewniający elastyczność integrowania z systemami automatyki budynków. Elastyczność stosowania oraz przejrzystość sterowania i rejestrowania trendów dzięki sygnałom analogowym i komunikacji po szynie
- Zgodność z systemami DCV (regulator prędkości wentylatora) pozwalająca na realizowanie nowoczesnych koncepcji wentylacji z przepływem regulowanym odpowiednio do zapotrzebowania, zgodnych z normą DIN EN 15232. Prędkość wentylatorów jest regulowana w zależności od zapotrzebowania w strefach, określanego na podstawie położenia przepustnic VAV.
- Regulatory VAV firmy Belimo są instalowane, kalibrowane i regulowane przez renomowanych producentów aparatów VAV jako gotowe do pracy rozwiązanie systemowe
Integratorzy systemów
Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągle optymalizowanie instalacji budynkowych. Jako klient Belimo korzystasz z wielu zalet:
- Aparat VAV jest gotowy do użytkowania natychmiast po montażu i wykonaniu połączeń elektrycznych
- Szeroki wybór interfejsów zapewniający elastyczność integrowania z systemami automatyki budynków. Elastyczność stosowania oraz przejrzystość sterowania i monitorowania dzięki sygnałom analogowym, komunikacji po szynie oraz obsłudze różnych protokołów komunikacyjnych
- Obsługiwanie najczęściej stosowanych interfejsów szyny, takich jak BACnet MS/TP, Modbus RTU, KNX, MP-Bus
- Parametryzowanie za pośrednictwem połączenia przewodowego, a także aplikacja na smartfon zapewniająca dostęp poprzez interfejs NFC – nawet przy wyłączonym zasilaniu
- Klasyczne przewodowe parametryzowanie, a także aplikacja asystenta smartfona zapewniająca dostęp bezdotykowy – nawet przy wyłączonym zasilaniu
Instalatorzy / inżynierowie zakładowi
Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Jako klient Belimo, możesz korzystać z wielu zalet:
- Komponenty o wysokiej jakości i niezawodności – sprawdzone miliony razy
- Nieskomplikowane okablowanie, spójna koncepcja oznaczeń barwnych i numeracji minimalizująca ryzyko błędów podczas wykonywania połączeń.
- Kontrolki LED umożliwiające wstępną diagnostykę bez użycia przyrządów, np. sprawdzenie, czy jest doprowadzone zasilanie.
- Łatwe sprawdzanie działania, np. otwieranie lub zamykanie przepustnicy przy użyciu aplikacji na smartfon i interfejsu NFC
Właściciele budynków
Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Jako klient Belimo korzystasz z wielu zalet:
- Jedno urządzenie z wytrzymałymi podzespołami o wysokiej jakości i precyzji działania
- Produkty sprawdzone miliony razy
- Energooszczędna praca instalacji wentylacyjnej, której elementy, od przepustnicy VAV po wentylator, są sterowane odpowiednio do rzeczywistego zapotrzebowania w pomieszczeniach
- Wyższy komfort w pomieszczeniach (efektywniejsza regulacja jakości powietrza/temperatury – w zależności od konfiguracji systemu) i zmniejszony hałas spowodowany przepływem powietrza
- Różnorodne funkcje oprogramowania narzędziowego, takie jak trendy on-line, zapewniające najwyższą przejrzystość informacji
Zarządcy/konserwatorzy obiektów
Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Różnorodne funkcje oprogramowania narzędziowego, takie jak trendy on-line, zapewniające najwyższą przejrzystość informacji.
- Trwałe, bezobsługowe siłowniki
- Łatwy montaż
- Zestawy do modernizowania istniejących instalacji
- Aplikacja na smartfon pozwalająca na diagnozowanie urządzenia i sprawdzanie działania poprzez interfejs NFC
- Łatwe dostosowywanie rozwiązań systemowych przy zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń
- Krótkie czasy dostaw
- Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5-letnia gwarancja
OEM
W swoich produktach wykorzystujesz komponenty pochodzące od wybranych dostawców. Zawsze szukasz najlepszego stosunku jakości do ceny. Wysoka jakość i wyjątkowe funkcje dostosowane do Twojego zastosowania tworzą wartość dodaną i pozwalają wyróżnić się wśród konkurentów. Kompetentną pomoc techniczną oraz nieskomplikowane zawieranie transakcji traktujesz jako rzecz oczywistą. Jako klient Belimo korzystasz z wielu zalet:
- Szeroki asortyment produktów umożliwiających ekonomiczne regulowanie przepływu powietrza oraz temperatury w strefach lub pojedynczych pomieszczeniach – w budynkach mieszkalnych, przemysłowych, handlowych oraz pomieszczeniach produkcyjnych o szczególnych wymaganiach
- Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta przekładające się na wyższą wartość dodaną
- Dopasowane do siebie podzespoły o wysokiej jakości, gwarantujące najwyższą precyzję regulacji oraz dużą trwałość
- Zoptymalizowane oprogramowanie narzędziowe oraz przyrządy do parametryzowania i kalibrowania w zakładzie produkcyjnym
Belimo Assistant 2
Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.
Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.
Akcesoria:
- ZTH EU (przetwornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (przetwornik Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
104,78 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,83 MB)
-
Ulotka – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Najczęściej zadawane pytania
-
Filmy instruktażowe
-
Dowiedz się więcej o aplikacji Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.
Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.
Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.
-
Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
Oprogramowanie Service Tool ZTH EU
Przyrząd ZTH EU pozwala ułatwia diagnozowanie, kontrolowanie pracy oraz konfigurowanie urządzeń nastawczych HVAC. Gdy jest bezpośrednio podłączony do siłownika Belimo (parametryzowalnego lub wyposażonego w interfejs komunikacyjny) umożliwia natychmiastowe odczytywanie wartości pomiarowych oraz modyfikowanie nastaw.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Instrukcja obsługi - Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ZTH EU
(pdf -
304 KB)
Gdy przyrząd ZTH EU jest używany jako interfejs dla komputera z oprogramowaniem narzędziowym PC-Tool (MFT-P), wraz z oprogramowaniem PC-Tool jest instalowany odpowiedni sterownik USB. Sterownik ten można też pobrać klikając poniższy odnośnik i zainstalować oddzielnie.
-
ZTH EU - Sterownik USB MP
(zip -
2,17 MB)
Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit
Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit
Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Ulotka - Efektywne planowanie przy użyciu BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.
-
Odwiedź stronę Autodesk