Zamienniki do czujników
Niezawodność, którą znasz i której oczekujesz
Czujniki Belimo do instalacji HVAC charakteryzują się najwyższą niezawodnością, są łatwe w montażu, a także mogą być łatwo integrowane z najczęściej stosowanymi systemami automatyki budynku. Innowacyjna, bez narzędziowa konstrukcja obudowy umożliwia szybki montaż i łatwe uruchomienie oraz zapewnia ochronę NEMA 4X / IP65. Asortyment obejmuje dokładne czujniki do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, CO₂ oraz lotnych związków organicznych (VOC) w zastosowaniach rurowych i kanałowych. Dostępne z różnymi sygnałami wyjściowymi, aby spełnić wymagania systemu.
-
Belimo Sensor Range 2022
-
Broszura - Czujniki i liczniki Belimo
(pdf -
4,13 MB)
Innowacje zapewniające spokój
Szybka instalacja i rozruch
Czujniki kanałowe Belimo mają dodatkową obudowę o stopniu ochrony IP65, ułatwiającą montaż i rozruch. Akcesoria montażowe znajdują się w zakresie dostawy. Czujniki te charakteryzują się możliwością wyboru na miejscu zakresu temperatury i ciśnienia, wysoką dokładnością, niezawodnością i automatyczną kalibracją.
Seria produktów
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.
Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.
Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.
-
Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań
Modernizacja istniejącej instalacji HVAC stanowi dodatkowe wyzwanie, zwłaszcza jeśli budynek jest częściowo lub całkowicie użytkowany. Szybki i łatwy montaż ma tutaj decydujące znaczenie. Dlatego bardzo ważne są, zarówno dobór komponentów, jak i zapewnienie ich kompatybilność z istniejącą instalacją. Opracowując rozwiązania do modernizacji, koncentrujemy się na jakości i niezawodności. Dzięki temu nasze produkty umożliwiają bezobsługową pracę instalacji HVAC oraz przyczyniają się do zwiększenia jej sprawności. Jeśli w naszym bogatym asortymencie nie znajdą Państwo tego, czego szukają, nasz dział produkcyjny wykona konkretną złączkę (nawet 1 sztukę).
- Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez.
- Przyłącza mechaniczne i elektryczne dostosowane do istniejącej instalacji i jej elementów.
Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.
- Zalety dla klientów
- Oprogramowanie / wtyczki
- Historie sukcesu
Wykonawcy generalni / inwestorzy
Największy nacisk kładziesz na rentowności budynków. Uwzględnia ona nie tylko koszty inwestycji, ale także koszty powstające w trakcie bieżącej pracy / serwisowania. Zrównoważony rozwój i transparentność kosztów ma dla Ciebie duże znaczenie. Czujniki kanałowe Belimo oferują:
- Szeroki wybór dla wszystkich wymagań w zastosowaniach wentylacyjnych lub wodnych, jak również do modernizacji
- Krótkie czasy dostaw
- Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- Znana wysoka jakość Belimo
- Doskonały stosunek ceny do wydajności
- Szybka amortyzacja
- 5-letnia gwarancja
Projektanci
Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszych warunków w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Czujniki kanałowe Belimo oferują:
- Kompatybilność ze wszystkimi powszechnie stosowanymi systemami automatyki budynku (BAS), co czyni je odpowiednimi do stosowania w każdej aplikacji HVAC
- Dane BIM i pliki STEP w selektorze Belimo VDI
- Dostęp do danych aplikacji w celu integracji w sekwencjach sterowania BAS dzięki protokołom komunikacyjnym BACnet i Modbus
- Wysokiej jakości i wytrzymałe materiały
- Zgodność z wymogami normy IP65 i certyfikacji UL
- 5-letnia gwarancja
Integratorzy systemów
Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągle optymalizowanie instalacji budynkowych. Czujniki kanałowe Belimo oferują:
- Bezproblemowa kompatybilność ze wszystkimi popularnymi systemami automatyki i sterowania budynkami (BACS)
- Ograniczone okablowanie i parametryzowanie
- Pełen asortyment rozwiązań terenowych z czujnikami do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, stężenia CO2, lotnych związków organicznych (LZO) w rurociągach, kanałach i w zastosowaniach na zewnątrz budynków
- Najwyższej klasy serwis i pomoc techniczna
- Beznarzędziowe testowanie punktów danych w celu sprawnego rozruchu.
- Krótkie czasy dostaw
- Wysokiej jakości i wytrzymałe materiały
- 5-letnia gwarancja
Wyspecjalizowani hurtownicy
Chcąc zaspokoić potrzeby klientów, musisz oferować produkty o dużej dostępności, krótkich czasach dostaw, a także łatwe do dobierania. Wymagasz szybkiego i łatwego dostępu do informacji oraz kompleksowego wsparcia technicznego od dostawców. Czujniki kanałowe Belimo oferują:
- Szybki i prosty wybór produktów oraz instalacja dzięki optymalizacji asortymentu
- Krótkie czasy i trasy dostaw
- Kompleksowa posprzedażowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5-letnia gwarancja
Instalatorzy / producent instalacji
Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Czujniki kanałowe Belimo oferują:
- Zdejmowana płyta montażowa i klips sprężynowy do łatwego montażu
- Zakresy pomiaru do wyboru na miejscu
- Ograniczone okablowanie i parametryzowanie dzięki protokołom komunikacyjnym BACnet i Modbus
Właściciele budynków
Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Czujniki kanałowe Belimo oferują:
- Unikalna konstrukcja z zatrzaskiwaną pokrywą, umożliwiającą szybki montaż i łatwe uruchomienie, a także stopień ochrony zgodny z IP65
- Dostęp do danych aplikacyjnych poprzez protokoły komunikacyjne BACnet i Modbus oraz ograniczone okablowanie i parametryzowanie
- Niezawodne i dokładne wartości pomiarowe
- Krótkie czasy dostaw
- Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5-letnia gwarancja
Zarządcy/konserwatorzy obiektów
Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Czujniki kanałowe Belimo oferują:
- Szybka i łatwa modernizacja w połączeniu z aplikacją Belimo Retrofit
- Unikalna konstrukcja z zatrzaskiwaną pokrywą, umożliwiającą szybki montaż i łatwe uruchomienie, a także stopień ochrony zgodny z IP65
- Modułowe połączenia śrubowe, które umożliwiają różny montaż i konfigurację kabli w celu elastycznego montażu i instalacji
- Niezawodne i dokładne wartości pomiarowe
- Krótkie czasy dostaw
- Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5-letnia gwarancja
Aplikacja Belimo Assistant
Dzięki aplikacji Belimo Assistant, korzystając ze smartfona, można bezprzewodowo obsługiwać nowoczesne siłowniki do regulatorów VAV, przepustnic i zaworów!
Wydajne uruchamianie, szybkie sprawdzenie działania podczas eksploatacji, poręczne w użyciu i gotowe, gdy wymagany jest serwis. Łatwe dopasowanie do przełączania. Dokumentuj i wysyłaj dane robocze i dane nastawy.
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.
Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.
Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.
-
Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit
Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit
Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Ulotka - Efektywne planowanie przy użyciu BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.
-
Odwiedź stronę Autodesk