Belimon ilmastointipeltien toimilaitteet on suunniteltu käytettäviksi erilaisissa LVI-sovelluksissa, ja ne takaavat luotettavuuden ja alhaisemman virrankulutuksen. Laajan vääntömomenttialueen (2 Nm – 40 Nm) ansiosta ne on optimoitu pellin kokoluokille jopa 8 m2. Ne voidaan asentaa suoraan pellin akseleille. Toimilaitteet soveltuvat säätöpelleille, IMS-päätelaitteille, puhallinkonvektoriyksiköille ja monille muille LVI-sovelluksille.

  • Tekninen esite – Ilmasovellukset (pdf - 7,38 Mt)
  • Esite – 8 syytä käyttää Belimon ilmastointipeltien toimilaitteita (pdf - 4,67 Mt)
  • Esite – Sisäilman laadun opasasiakirja (pdf - 2,55 Mt)
  • Terveellisen sisäilman seitsemän perustekijää (pdf - 1,94 Mt)
  • Flyer – Belimon ilmastointipeltien toimilaitteet – testattu hygieniastandardin VDI 6022 osa 1 / SWKI VA 104-01 mukaisesti (pdf - 1,41 Mt)
belimo_LM_rgb_300x170

Toimilaitteet ilman turvatoimintoa

  • Lue lisää
belimo_PKCA_rgb_300x170

Toimilaitteet turvatoiminnolla

  • Lue lisää
belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

Toimilaitteet vaativiin ympäristöolosuhteisiin

  • Lue lisää
belimo_LMQ_rgb_300x170

Nopeat toimilaitteet

  • Lue lisää
belimo_SH_rgb_300x170

Lineaaritoimilaitteet

  • Lue lisää
belimo_BFL_rgb_300x170

Paloturvallisuuspeltien toimilaitteet

  • Lue lisää
belimo_BEN_rgb_300x170

Savunhallintapeltien toimilaitteet

  • Lue lisää
belimo_LMV-D3-MP_rgb_300x170

Huoneratkaisut/IMS

  • Lue lisää
belimo_LR_rgb_300x170

Venttiilin toimilaitteet

  • Lue lisää
belimo_customised_actuators_rgb

Asiakaskohtaiset tuotteet

  • Lue lisää

Tervetuloa Belimo {{js-currentCountryName}} -sivustolle

{{js-currentCountryText}}
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)