BELIMO_RetroFIT-Minimal-Teaser-Image_1920x350px

Nykyisten LVI-järjestelmien optimointi

  1. Koti
  2. RetroFIT+

Paranna nykyistä järjestelmääsi helposti

Rakennuksen LVI -järjestelmän alkuperäisen rakenteen palauttaminen, tai sen päivittäminen dynaamisen kuormitusmallin mukaiseksi, on kustannustehokas tapa parantaa suorituskykyä ja energiatehokkuutta, joka tuottaa välittömiä kustannussäästöjä suhteellisen helposti.    

Ota kaikki irti antureista ja asetusarvoista

Voit säätää vain sitä, mitä mittaat. Anturit ovat välttämättömiä välineitä, kun mitataan ja seurataan rakennuksen energiankulutusta, sekä asukkaiden mukavuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia ympäristöolosuhteita.

Belimon anturit mittaavat ja seuraavat useita rakennuksen parametreja, kuten lämpötilaa, kosteutta tai CO2-pitoisuutta. Kerätyillä reaaliaikaisilla tiedoilla optimoidaan LVI -järjestelmien suorituskyky, mikä vähentää energiankulutusta ja parantaa sisäilman laatua.

Ennen monimutkaiseen kunnostusprojektiin ryhtymistä kannattaa muistaa, että asennetun järjestelmän asetusarvon muuttaminen vain +/-1°C voi säästää energiaa jopa 7 %. Lisäksi asetusarvon alentaminen talvella, ja nostaminen kesällä, auttaa säästämään energiaa ympäri vuoden, ja pienentää samalla rakennuksen hiilijalanjälkeä.

  • Anturit/Mittarit

LVI -kenttälaitteiden korvaaminen ja päivittäminen

Rakennusten ja laitteistojen vanhetessa ajan myötä käyttökustannukset nousevat eksponentiaalisesti, kun energiankulutus ja huollon tarve kasvavat. Hyvin toimivat LVI-kenttälaitteet tehostavat merkittävästi rakennusautomaatiojärjestelmien toimintaa. Olemassa olevien järjestelmien vanhojen kenttälaitteiden päivittäminen voi auttaa toimivuuden palauttamisessa ja parantamisessa minimaalisella seisokkiajalla.

Belimo tarjoaa venttiiliyhdistelmien, venttiilien toimilaitteiden ja ilmastointipeltien toimilaitteiden sekä antureiden käteviä vaihto- ja päivitysratkaisuja.

  • RetroFIT+ Saneeraustyökalu
i2

Optimoi suorituskyky ja hallitse lämpötilaeroa

Suunnitellun rakenteen ja järjestelmän suorituskyvyn väliset erot voivat vaikuttaa tuntuvasti rakennuksen käyttökustannuksiin. Lämpötilaeron tehokkaalla hallinnalla voi pienentää suorituskykykuilua, mikä parantaa rakennuksen yleistä suorituskykyä: energiatehokkuus, mukavuus ja sisäilman laatu paranevat, kun taas käyttökustannukset pienenevät.

Onko sinulla jo asennettuna Belimo Energy Valve™? Hyvä juttu! Belimo Energy Valve™ ja sen sisäänrakennettu lämpötilaeroalgoritmi vähentävät pumppausta sekä jäähdyttimen ja/tai lämmityskattilan käyttökustannuksia lisäämällä laitoksen tehokkuutta ja ylläpitämällä lämpötilaeroa.

Jos sinulla ei ole Belimo Energy Valve™ -venttiiiliä asennettuna, nyt voisi olla oikea aika tehdä päivitys.

  • Belimo Energy Valve™ - TEM
Belimo_energy-valve-application

Jos olet valmis investoimaan enemmän aikaa ja vaivaa, napsauta seuraavia vaihtoehtoja:

Päivitä järjestelmäsi parempaan tekniikkaan
Muuta järjestelmäsi toimintatapaa ja maksimoi tehokkuus

Voit etsiä referenssirakennuksia napsauttamalla karttaa


Placeholder_Banner

Lisää RetroFIT+-aiheisia asiakirjoja

  • RetroFIT+ Saneeraustyökalu
  • RetroFIT+ Korvaavat tuotteet
  • RetroFIT+-opas (pdf - 6,23 Mt)
  • RetroFIT+-tarkastuslista – vesisovellukset (pdf - 1,96 Mt)
  • Tiedonkeruu RetroFIT+ kiertyväkaraisten venttiilien sovitteita (pdf - 1,11 Mt)
  • Tiedonkeruu RetroFIT+ istukkaventtiilien sovitteita (pdf - 950 Kt)
  • Kestävä kehitys – Belimon vakuutus
  • Belimo Talk: Paineriippumaton vastaan paineriippuvainen

Tervetuloa Belimo Suomi -sivustolle

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)