Järjestelmän elinkaaren pidentäminen

  1. Koti
  2. RetroFIT+

Päivitä järjestelmäsi parempaan tekniikkaan

LVI -järjestelmän tekniikan päivittäminen on tehokas vastaus paremman energiatehokkuuden ja asumismukavuuden sekä terveellisemmän sisäilman kasvaviin tarpeisiin. Laitteiden päivittäminen tukee myös kustannussäästöjä: älykkäät ja korkealaatuiset säätökomponentit ovat esimerkiksi luotettavampia, vaativat vähemmän huoltoa ja rikkoutuvat harvemmin, mikä pidentää koko järjestelmän käyttöikää.

Estä vuodot tiiviillä säätöventtiileillä

Vanhenevat ja vialliset säätöventtiilit haastavat järjestelmän suorituskyvyn heikommalla säätötarkkuudella ja vuodoilla, koska venttiili ei pysty säätelemään virtausta tarkasti. Esimerkiksi 1 %:n vuoto aiheuttaa 5–10 %:n energiahäviön. Energiankulutus ja asukkaiden epämukavuus kasvavat, ja lisäksi nämä säädön ja tasapainotuksen puutteet lisäävät huollon tarvetta.

On selvää, että luotettava ohjaus ja virtauksen säätö ovat elintärkeitä tekijöitä rakennusten dynaamisten jäähdytys- ja lämmityskuormien hallinnan kannalta. Belimon säätöpalloventtiilit (CCV) ovat tiiviitä säätöventtiilejä, ja niiden tehtävänä on korvata vanhenevat venttiilit tarkemmalla, herkemmällä ja huoltovapaammalla ratkaisulla.

  • Säätöpalloventtiilit

Valjasta datan voima

LVI -laitteiden digitaaliset kommunikaatio-ominaisuudet – kuten pilviyhdistettävyys ja muut digitaaliset kommunikaatioprotokollat – ovat olennaisen tärkeitä rakennusten energiatehokkuuden ja mukavuuden parantamiseen tarvittavan spesifisen ja reaaliaikaisen datan saannin kannalta.

Belimon älykkäiden, digitaalisilla kommunikaatio-ominaisuuksilla varustettujen LVI -kenttälaitteiden tuotevalikoimat avaavat tehokkuuspotentiaalin tarjoamalla arvokasta dataa rakennusanalytiikkaa varten, mikä mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon ja rakennusten tehokkuuden optimoinnin.

Belimon edistynyt Modbus- ja BACnet-pohjainen tekniikka mahdollistaa suoran järjestelmäintegraation ja reaaliaikaisen pääsyn laitedataan, mikä lyhentää merkittävästi vianmääritykseen kuluvaa aikaa sekä vähentää huoltokustannuksia ja järjestelmien monimutkaisuutta.

  • Rakennusten esineiden internet

Kehitä järjestelmästäsi paineesta riippumaton

Rakennukset ovat dynaamisia ja muunneltavissa olevia kohteita, joiden käyttö ja käyttötarkoitus muuttuvat ajan mukana. LVI -järjestelmien vanhenevat komponentit, peruskorjaukset ja rakennusten laajennustyöt voivat vaikuttaa merkittävästi nestekiertoisen järjestelmän suorituskykyyn. LV I-järjestelmän tarkkojen virtausolosuhteiden ylläpito ja seuranta on ratkaisevan tärkeää, jotta varmistetaan energian tasainen ja tehokas jakaantuminen koko rakennukseen.

Paineriippumattomalla venttiilitekniikalla on ratkaiseva rooli muuttuvan virtauksen pumppujärjestelmien erityislaatuisiin säätöhaasteisiin vastaamisessa. Belimo tarjoaa sarjan paineriippumattomia (PI) säätöventtiilejä kompaktista ja tiiviistä PI-venttiilistä PIQCV, reaaliaikaisen virtausmittauksen mahdollistavaan elektroniseen PI-venttiiliin EPIV sekä LVI-asennusten energiankulutuksen optimoivaan ja dokumentoivaan Energy Valve -venttiiliin.

  • Paineriippumattomat säätöpalloventtiilit

LVI -järjestelmien pumppausnopeuden reaaliaikaisella optimoinnilla voidaan vähentää merkittävästi pumppujen energiankulutusta ja parantaa järjestelmän kokonaistehokkuutta. Pumpun nopeutta voidaan alentaa säätämällä dynaamisesti sen paineenkorotusta ympäröivien venttiilien avausasennon mukaan. Tämä pumpun optimointitoiminto voidaan toteuttaa helposti Belimon elektronisilla paineriippumattomilla venttiileillä tai Belimo Energy Valve -venttiilillä.  

Lisäsäästöjä voidaan saavuttaa monitoroimalla jatkuvasti nestekiertopiirin erolämpötilaa ja vertaamalla sitä lämpötilaeron haluttuun asetusarvoon Belimo Energy Valve -venttiilillä. Oletetaanpa, että lämpotilaero alittaa asetusarvon ennalta määrätyn keston ajan. Tällöin Delta-T Manager aktivoituu ja säätää virtausta, kunnes lämpötilaero on vähintään yhtä suuri kuin asetettu minimi.

  • Belimo Energy Valve™ - TEM

Jos olet valmis investoimaan enemmän aikaa ja vaivaa, napsauta tästä:

Muuta järjestelmäsi toimintatapaa ja maksimoi tehokkuus

Jos etsit helppoa parannusta, napsauta tästä:

Paranna nykyistä järjestelmääsi helposti

Asiakaskohtaiset tuotteet

Räätälöidyt tuotteet. Vähemmän vaivaa, enemmän voittoa.

Belimo toimittaa enemmän kuin vain tuotteita. Me tuemme asiakkaitamme esivalmistetuilla, esiasennetuilla ja testatuilla kokoonpanoilla, jotka sopivat parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan sovelluksiin.

  • Lue lisää Belimon räätälöidyistä tuotteista

Voit etsiä referenssirakennuksia napsauttamalla karttaa


Lisää RetroFIT+-aiheisia asiakirjoja

  • RetroFIT+ Saneeraustyökalu
  • RetroFIT+ Korvaavat tuotteet
  • RetroFIT+-opas (pdf - 6,23 Mt)
  • RetroFIT+-tarkastuslista – vesisovellukset (pdf - 1,96 Mt)
  • Tiedonkeruu RetroFIT+ kiertyväkaraisten venttiilien sovitteita (pdf - 1,11 Mt)
  • Tiedonkeruu RetroFIT+ istukkaventtiilien sovitteita (pdf - 950 Kt)
  • Kestävä kehitys – Belimon vakuutus
  • Belimo Talk: Paineriippumaton vastaan paineriippuvainen