Enemmän kuin standardi.
Asiakaskohtaiset tuotteet
Tuotteet, joilla on suuri lisäarvo.
Markkinat muuttuvat nopeasti ja niin myös asiakkaittemme toiveet. Asennushenkilökunnan puute, projektien lyhyet toimitusajat ja virheiden aiheuttamien kustannusten vähentäminen ovat yhä keskeisemmässä asemassa. Samaan aikaan on vähennettävä riskejä ja siirrettävä vastuuta toimittajalle.
Tämä on vaikea tehdä vakiotuotteilla. Sen vuoksi esivalmistetuista tuotteista on tulossa yhä tärkeämpiä. Me valmistamme sinulle oikean toimilaitteen oikealla kaapelipituudella, oikealla liitinpistokkeella ja tarvittavalla ohjelmoinnilla.
Pyynnöstä asennamme toimilaitteen venttiiliin ja luomme esiasennetun kokoonpanon putkiosista, antureista, liitännöistä ja monista muista. Valmistamme tehtaallamme myös juuri sinun erityisen liitäntäosasi saneeraustarkoituksiin. Tarjoamme sovelluksellesi "kattavan huolettoman paketin".
Yksilölliset komponentit |
Räätälöity |
LVI -hydroniikka – energiasaneerausprojektien kultakaivos.
Lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon älykkäällä ohjauksella on suuri vaikutus rakennusten energiatehokkuuteen. Avaintekijä tässä on lämmitys- ja jäähdytysvesipiiri, eli rakennuksen hydroniikka.
Kehittäminen
- Energiahäviöttömyys nollakuormalla alentaa käyttökustannuksia.
- Suunnittelun luotettavuus ensimmäisenä askeleena kohti entistä parempaa energiatehokkuutta.
Ohitus
- Jakelun painevaihtelut johtavat alentuneeseen lähtötehoon.
- Energiavirtauksen visualisointi.
Vyöhyke
- Tarvejohtoinen vyöhykesäätö.
Lue lisää, miten voimme tukea sinua:
-
Esite – Energiatehokkuus ja mukavuus rakennuksissa
(pdf -
4,46 MB)
- Uudet projektit
- RetroFIT+
- OEM
- Referenssit
Enemmän kuin toimilaite
Pyynnöstä voimme mukauttaa kaapelin pituuden ja tyypin vastaamaan juuri sinun tarpeitasi. Työsi minimoimiseksi toimitamme toimilaitteemme kokoonpano suoritettuna ja valmiina asennukseen paikan päällä. Lisäksi voimme toimittaa räätälöidyn kaapelin johdonpään puristusholkilla ja/tai varustaa sen valitsemallasi liitinpistokkeella. Tämä tekee kaapelointi- ja liitäntävirheistä menneisyyteen kuuluvia asioita. Halutessasi voimme myös huolehtia ohjelmoinnista puolestasi. Tämä helpottaa kokoonpanoa ja käyttöönottoa rakennustyömaalla huomattavasti ja tarjoaa sinulle käyttövalmiin ratkaisun.
Esiasennettu ja testattu kokoonpanosi
"Teemme kaikkemme asennustyön helpottamiseksi rakennustyömaalla, rakennusajan lyhentämiseksi ja mahdollisten virheiden estämiseksi alusta pitäen" – nämä ovat syitä, miksi Belimo esiasentaa täydellisiä kokoonpanoja asiakkaiden vaatimusten mukaan, testaa niitä ja pyynnöstä myös ohjelmoi ne. Tuloksena on valmiita kokoonpanoja, jotka voidaan asentaa suoraan rakennustyömaalla. Rakennustyömaalla suoritettavat tehtävät, kuten putkien katkaiseminen oikeaan pituuteen, kierteiden leikkaaminen, putkiosien kokoonpano sekä osien, toimilaitteiden, venttiilien, anturien ja monien muiden liittäminen kuuluvat nyt menneisyyteen.
Joustava asennus
Jos kokoonpanon ja erityisesti putkistojen kokoa ei voida määritellä tarkasti, voimme tarjota sinulle joustavia ratkaisuja. Tämä tarkoittaa, että sinulla on aina oikea osa jokaista asennusta varten, vaikka olosuhteet rakennustyömaalla vaihtelevatkin.
Enemmän kuin putkia ja komponentteja
Säästä aikaa ja rahaa – tilaa komponenttisi eristyksellä varustettuna. Oikealla kuvattuun kokoonpanoon, johon kuuluu Belimon 6-tieventtiili ja ylimääräinen virtausanturi, laitettiin lisäksi tehtaalla eristys. Ei-toivottu lämpösäteily, kondensaatio ja asennusaika paikan päällä vähennetään näin minimiin.
Erinomainen suojaus
Palvelujemme jatkuva laajentaminen mahdollistaa laajan joukon erilaisia projekteja. Kuvassa oleva istukkaventtiili on päällystetty standardin DIN EN ISO 12944-C4 mukaan.
LVI-laitteiden ohjelmointi
Voit jättää LVI-laitteesi käyttöönoton valmistelut meidän huoleksemme ja minimoida ajan, joka käyttöönottoon ja mahdollisiin vikojen lähteisiin kuluu paikan päällä. Kuvassa on esimerkkituotteenamme Belimo Energy Valve™.
Juuri mitä tarvitset, ajoissa toimitettuna
Belimo tarjoaa vakiomallisia ja asiakaskohtaisia saneerausratkaisuja (RetroFIT+) lyhyillä toimitusajoilla, jotta saat oman LVI-järjestelmäsi toimimaan taas tehokkaasti. Sinun etusi: minimaalinen seisokkiaika. Saneerausratkaisujemme keskipisteessä on laatu ja luotettavuus. Niinpä tuotteemme auttavat parantamaan ja varmistamaan LVI-järjestelmäsi suorituskykyä ja huoltovapaata toimintaa. Jos et löytänyt etsimääsi vakiovalikoimastamme, voimme tarjota sinulle myös erikoisratkaisuja alkaen multipak-koosta 1.
Tarpeenmukaista saneerausta
Valmistamme tehtaallamme räätälöityjä liitäntäosia sinua varten. Kaikki on mahdollista. Tässä esimerkissä on sovite Belimo-toimilaitteen asentamiseen ulkopuolisen alihankkijan valmistamaan venttiiliin. Belimo tarjosi tälle sovellukselle "täysin huolista vapaan paketin", koska liitäntä oli Belimon mittaama, suunnittelema ja valmistama. Valmis asennukseen rakennustyömaalla.
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App -sovelluksen avulla voit erityisesti korvata eri valmistajien vanhentuneet tai vialliset toimilaitteet ja anturit Belimo-laitteilla LVI-sovelluksissa (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi).
Belimo RetroFIT+ App -sovelluksella sinut ohjataan oikeaan korvaavaan tuotteeseen vain neljässä vaiheessa. Uuden OCR-toiminnon (Optical Character Recognition) myötä sovellusta on entistäkin helpompi käyttää. Kuvaa viallisen yksikön merkintä. OCR-ohjelmisto tunnistaa ja hakee sopivia tekstimoduuleja RetroFIT+-tietokannasta. Muutaman lisämerkinnän jälkeen vaihto-osa on tilattu. Belimo RetroFIT+ App -sovellus on saatavana 12 kielellä.
Vahvista tuotemerkkiäsi Belimo-laadun avulla
Käytät tuotteissasi valittujen toimittajien komponentteja. Etsit aina parasta vastinetta rahalle. Korkea laatu ja ainutlaatuiset toiminnot, jotka on räätälöity sovellustasi varten, tuovat lisäarvoa ja mahdollistavat erottautumisen kilpailijoista. Erinomainen tekninen tuki ja yksinkertainen transaktioiden käsittely ovat sinulle tärkeitä.Belimon asiakkaana hyödyt monista eduista.
Mitä voit meiltä odottaa
– Erilaiset kaapelityypit ja -pituudet liitinpistokkeella tai ilman.
– Räätälöidyt kotelointi- ja merkintävärit.
– Räätälöity merkintä omalla logollasi ja/tai verkkosivusi maininnalla.
– Räätälöity tuotekoodi.
– Laaja valikoima asennusvaihtoehtoja (tuotteeseesi mukautettuna).
– Laaja sähköisten ja mekaanisten lisävarusteiden valikoima.
– Toimitus ympäristöystävällisissä multipak-pakkauksissa.
– Säädettävä ajoaika, kytkentäero ja väyläparametrit.
– Enemmän suojausta lisätyillä pinnoitteilla ja muilla keinoilla.
– Laaja yhteistyö ja kumppanuus puolivalmistetuotteiden ja toimilaitteiden toimituksen ansiosta Belimon integroiduilla säätötoiminnoilla I/O-moduuleilla.
Floating Office Rotterdam
Ilmastonmuutoksen aallonharjalla
Kestävä kehitys ja energiatehokkuus rakennuksissa ovat modernin arkkitehtuurin kuumia keskustelunaiheita, ja yksi viimeisimmistä ihmeistä on Floating Office eli kelluva toimisto Rotterdamissa. Rakennus koostuu toisiinsa kytketyistä betonilohkoista, jotka kelluvat Nieuwe Maas -joessa, ja se käyttää sen vettä viilennykseen ja lämmitykseen. Lisäksi siinä on Belimon älykäs LVI -tekniikka, joka auttaa luomaan optimaalisen ympäristön käyttäen minimaalisesti energiaa. Yhdessä katolle asennettujen aurinkopaneelien kanssa tämä innovatiivinen rakenne tekee rakennuksesta täysin omavaraisen.