Kundspecifika produkter
Produkter med stort mervärde.
Marknaden förändras i rask takt, precis som önskemålen från våra kunder. Brist på installationspersonal, korta ledtider i projekt och reducering av felkostnader hamnar allt mer i fokus. Samtidigt måste riskerna minskas och ansvaret överföras till leverantören.
Detta är svårt att lösa med standardprodukter. Förtillverkade produkter blir därför allt viktigare. Vi bygger rätt ställdon för dig med rätt kabellängd, rätt stickkontakt och nödvändig inställning.
På begäran monterar vi ställdonet på en ventil och skapar en förmonterad uppsättning av rördelar, givare, anslutningar och mycket mer. I vår verkstad tillverkar vi även din specifika anslutningsdel för RetroFIT+. Vi erbjuder ett övergripande och bekymmersfritt paket för din applikation.
Enskilda komponenter |
Skräddarsytt |
HVAC-hydronik – guldgruvan i energirenoveringsprojekt
Den smarta regleringen av uppvärmning, kylning och ventilation har stor betydelse för energieffektiviteten i byggnader. En nyckelaspekt här är värme- och kallvattenkretsen, dvs. hydroniken i en byggnad.
Generering
- Ingen energiförlust med nollbelastning minskar driftskostnaderna.
- Planeringstillförlitlighet som ett första steg mot bättre energieffektivitet.
Avleda
- Tryckfluktuationer i distributionen leder till lägre uteffekt.
- Att göra energiflödet synligt.
Zon
- Behovsstyrd zonreglering.
Läs mer hur vi kan hjälpa dig:
-
Broschyr – Energieffektivitet och komfort i byggnader
(pdf -
4,52 MB)
- Nya projekt
- RetroFIT+
- OEM
- Referenser
Mer än bara ett ställdon
På begäran kan vi anpassa längden och typen av kabel till dina behov. För att göra jobbet så enkelt som möjligt för dig levererar vi våra ställdon förmonterade och redo för installation på plats. Vi kan även förse din skräddarsydda kabel med kabelskor och/eller utrusta den med valfri anslutningskontakt. Detta innebär att kabel- och anslutningsfel blir ett minne blott. Om du vill kan vi dessutom utföra konfigurationen åt dig. Detta gör monteringen och igångkörningen på byggarbetsplatsen mycket enklare och ger dig en plug-and-play-lösning.
Din förmonterade och testade uppsättning
"Vi gör allt vi kan för att förenkla installationen på byggarbetsplatsen, förkorta byggtiden och förhindra eventuella fel från början" – detta är anledningen till att Belimo förmonterar kompletta enheter enligt våra kunders önskemål och krav, testar dem och, om så önskas, konfigurerar dem. Detta innebär färdiga monteringar som kan installeras direkt på byggarbetsplatsen. Arbetsuppgifter som utförs på plats, som att skära till rörlängder, klippa trådar och montera rördelar, ansluta delar, ställdon, ventiler, givare och mycket mer är numera överflödiga.
Flexibel installation
Om det inte är möjligt att exakt fastställa uppsättningens och särskilt rörledningarnas dimensioner kan vi tillhandahålla flexibla rörledningar. Detta innebär att du alltid har rätt del till varje installation, även om förhållandena på byggarbetsplatsen varierar.
Mer än bara rör och delar
Spara tid och pengar – beställ din komponent med isolering. Den montering som visas till höger, med en 6-portsventil från Belimo och en extra flödesgivare, försågs med isolering på fabriken som tillägg. Oönskad värmestrålning, kondens och installationstid på plats minskas därmed till ett minimum.
Utmärkt skydd
Den kontinuerliga utvidgningen av våra tjänster möjliggör ett brett sortiment av olika projekt. Sätesventilen som visas har försetts med beläggning enligt DIN EN ISO 12944-C4.
Inställning av Performance Devices
Låt oss sköta igångkörningen av er reglerenhet och minimera tidsåtgången för igångkörning och möjliga orsaker till fel på plats. Till exempel för vår Belimo Energy Valve™ som visas i bilden.
Exakt det du behöver, levererat i tid
Belimo erbjuder även standardiserade och kundspecifika eftermonteringslösningar (RetroFIT+) med korta leveranstider för att snabbt få ditt HVAC-system att fungera effektivt igen. Fördelen för dig: minimal stilleståndstid. Våra retrofitlösningar fokuserar på kvalitet och tillförlitlighet. Våra produkter bidrar därmed till att öka och säkerställa prestanda och underhållsfri drift av ert HVAC-system. Om du inte hittar det du letar efter i vårt standardsortiment kan vi även erbjuda speciallösningar som startar med en multipackstorlek om 1.
Retrofit efter behov
Vi tillverkar skräddarsydda anslutningsdelar för dig i vår verkstad. Allt är möjligt. Detta exempel visar en adapter för montering av ett ställdon från Belimo på en ventil från en tredjepartsleverantör. Belimo tillhandahöll ett komplett och bekymmersfritt paket för denna applikation där anslutningen mättes, konstruerades och tillverkades av Belimo. Redo för installation på byggarbetsplatsen.
Belimo RetroFIT+ App
Med Belimo RetroFIT+ App kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika HVAC-leverantörer (värme, ventilation och luftbehandling) mot enheter från Belimo.
Med Belimo RetroFIT+ App vägleds du till rätt ersättningsprodukt i bara fyra steg. Med den nya OCR-funktionen (optisk igenkänning av tecken) är appen ännu enklare att använda. Fotografera märkningen på den defekta enheten. OCR-programvaran känner igen och söker efter relevanta textmoduler i RetroFIT+-databasen. Efter ytterligare några inmatningar är ersättningsartikeln beställd. Belimo RetroFIT+ App finns tillgänglig på 12 språk.
Stärk ditt varumärke med kvalitet från Belimo
Du använder komponenter från utvalda leverantörer i dina produkter. Du vill alltid få valuta för pengarna. Hög kvalitet och unika funktioner skräddarsydda efter dina behov ökar värdet och låter dig sticka ut bland dina konkurrenter. Enastående teknisk support och en enkel transaktionsprocess är självklart viktigt för dig. Som kund hos Belimo har du många fördelar.
Vad du kan förvänta dig av oss
- Olika kabeltyper och längder med eller utan stickkontakt.
- Specialanpassade färger på kapsling och märkning.
- Skräddarsydd märkning med din egen logo och/eller din webbplats.
- Skräddarsydd artikelkod.
- Brett sortiment av monteringsalternativ (anpassade till din produkt).
- Brett sortiment av elektriska och mekaniska tillbehör.
- Tillhandahålls i miljövänliga multipack.
- Justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar.
- Ökat skydd tack vare ytterligare beläggningar och andra medel.
- Omfattande samarbete och partnerskap genom försörjningen av halvfärdiga produkter och ställdon med integerade styrfunktioner och I/O-moduler från Belimo.
Floating Office Rotterdam
I tiden när det gäller klimatförändringar
Hållbarhet och energieffektiva byggnader är heta ämnen inom modern arkitektur och ett av de senaste underverken är Floating Office i Rotterdam. Byggnaden består av sammankopplade betongblock som flyter på floden Nieuwe Maas och som använder vattnet både för kylning och uppvärmning. Den har även smart HVAC-teknik från Belimo för att skapa ett optimalt inneklimat med minimal mängd energi. Denna innovativa design, tillsammans med solpanelerna på taket, gör att byggnaden är helt självförsörjande.