Belimos spjällställdon är konstruerade för att användas i en mängd olika HVAC-applikationer och garanterar tillförlitlighet och minskad energiförbrukning. Tack vare det stora vridmomentsområdet (2 Nm till 40 Nm) är de optimalt anpassade för spjäll upp till 8 m2. De kan monteras direkt på spjällaxeln. Ställdonen passar reglerspjäll, VAV-enheter, fläktkonvektorer och många andra enheter för HVAC-applikationer.

  • Teknisk broschyr – Luftapplikationer (pdf - 7,38 MB)
  • Broschyr – 8 anledningar att använda spjällställdon från Belimo (pdf - 4,67 MB)
  • Broschyr – Vägledning för inomhusluftkvalitet (pdf - 2,55 MB)
  • De sju grundläggande förutsättningarna för hälsosam inomhusluft (pdf - 1,99 MB)
  • Folder – Spjällställdon från Belimo – testade i enlighet med hygienriktlinjen VDI 6022 del 1/SWKI VA 104-01 (pdf - 1,41 MB)
belimo_LM_rgb_300x170

Ställdon utan säkerhetsfunktion

  • Läs mer
belimo_PKCA_rgb_300x170

Säkerhetsställdon

  • Läs mer
belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

Ställdon för svåra miljöförhållanden

  • Läs mer
belimo_LMQ_rgb_300x170

Snabbgående ställdon

  • Läs mer
belimo_SH_rgb_300x170

Linjära ställdon

  • Läs mer
belimo_BFL_rgb_300x170

Säkerhetsställdon för brandspjäll

  • Läs mer
belimo_BEN_rgb_300x170

Säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll

  • Läs mer
belimo_LMV-D3-MP_rgb_300x170

Rumslösningar/VAV

  • Läs mer
belimo_LR_rgb_300x170

Ventilställdon

  • Läs mer
belimo_customised_actuators_rgb

Kundspecifika produkter

  • Läs mer

Välkommen till Belimo Finland

Du verkar inte befinna dig i Finland. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
+358 207 639 500
Prenumerera på nyhetsbrev
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Finland)