2. Ställdon

Snabbgående ställdon

belimo_quick-running-main_rgb_960x530

Snabbhet och tillförlitlighet

Belimos snabbgående och mycket snabbgående ställdon är tillgängliga som vridande eller linjära ställdon med öppna-stäng-styrning eller modulerande styrning. Inställningsbara typer möjliggör optimering av gångtid, vridmoment, arbetsområde och lägesåterföring på plats för respektive applikation. Kablar, fyrkanthål och klämkopplingar kan justeras individuellt på begäran. Oavsett om det handlar om uppvärmnings- eller kylkretsar, ventilation, extraktions- eller VAV-system – snabbgående ställdon öppnar och stänger spjäll snabbt för att uppnå systemets kritiska krav.

  • Teknisk broschyr – Snabbgående ställdon för ventilationsanordningar (pdf - 2,55 MB)
  • Folder – Mycket snabbgående ställdon från Belimo (pdf - 1,28 MB)
  • Teknisk broschyr – Luftapplikationer (pdf - 7,38 MB)
  • Broschyr – 8 anledningar att använda spjällställdon från Belimo (pdf - 4,67 MB)

Ökad effektivitet

ICON_fast-lead-time

Snabbhet

ICON_proven_reliability

Tillförlitlighet

ICON_flexible

Flexibilitet

Mångsidig prestanda och funktion

belimo_quick-running-actuators-application_rgb_960x540px

Belimos mycket snabbgående ställdon öppnar och stänger luftspjäll snabbt och tyst för att omedelbart säkerställa ett kontrollerat försörjnings- och avluftsflöde i laboratorier, renrum, sjukhus och forskningsinstitut. De spelar en viktig roll både i rumstryckreglering i känsliga områden och i behovsbaserad avluftsreglering för dragskåp, samtidigt som korrekt drift garanteras.Robusta motorer, växlar och kapslingar garanterar lång livscykel – även under de tuffaste förhållandena.

Vridande ställdon

belimo_LM_rgb_300x170

TMC-serien

2 Nm, 35 s, 0.4 m2

  • Visa produkter
belimo_LMQ_rgb_300x170

LMQ-serien

4 Nm, 2,5 s, 0,8 m2

  • Visa produkter
belimo_LM_rgb_300x170

LMC-serien

5 Nm, 35 s, 1 m2

  • Visa produkter
belimo_NKQ_rgb_300x170

NKQ-serien

6 Nm, 4 s, 1.2 m2

  • Visa produkter
belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

NKQ..P-serien

6 Nm, 4 s, 1,2 m2

  • Visa produkter
belimo_NMQ_rgb_300x170

NMQ-serien

8 Nm, 4 s, 1,5 m2

  • Visa produkter
belimo_NMD_rgb_300x170

NMD-serien

8 Nm, 20 s, 1,5 m2

  • Visa produkter
belimo_NMC_rgb_300x170

NMC-serien

10 Nm, 35 s, 2 m2

  • Visa produkter
belimo_SMQ_rgb_300x170

SMQ-serien

16 Nm, 7 s, 3,2 m2

  • Visa produkter
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

SMQ..G-serien

16 Nm, 7 s, 3,2 m2

  • Visa produkter
belimo_SMD_rgb_300x170

SMD-serien

16 Nm, 20 s, 3,2 m2

  • Visa produkter
belimo_NMC_rgb_300x170

SMC-serien

20 Nm, 35 s, 4 m2

  • Visa produkter
belimo_PM_rgb_300x170

PMCA-serien

160 Nm, 35 s

  • Visa produkter
belimo_PKCA_rgb_300x170

PKCA-serien

160 Nm, 35 s

  • Visa produkter

Linjära ställdon

belimo_LHQ_rgb_300x170

LHQ-serien

100 N, 3,5 s, 0,7 m2

  • Visa produkter
belimo_SHQ_rgb_300x170

SHQ-serien

200 N, 7 s, 1,3 m2

  • Visa produkter

8 anledningar att använda spjällställdon från Belimo

belimo_8-reasons-actuators

1. Rätt ställdon för varje HVAC-tillämpning

2. Energieffektiv motorisering

3. Inga säkerhetskompromisser

4. Rätt produkt på rätt tid

5. Snabb, universell installation

6. Redo för framtiden

7. Snabb och enkel eftermontering

8. Schweizisk kvalitet från Belimo sedan 1975

  • Broschyr – 8 anledningar att använda spjällställdon från Belimo (pdf - 4,67 MB)

Kundspecifika produkter

belimo_customised_actuators_rgb

Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar. 

  • Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt. 
  • Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten). 
  • Olika monteringsalternativ (anpassade till installationssituationen på plats). 
  • Brett sortiment av elektriska och mekaniska tillbehör. 
  • Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar).
  • Funktionstest, eftersom Belimo lovar testad kvalitet.

Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.

  • Läs mer

God tilluftskvalitet utan kompromisser

belimo_vdi_6022

Spjällställdon från Belimo – testade i enlighet med hygienriktlinjen VDI 6022 del 1/SWKI VA 104-01

Våra ställdon för luftspjäll är testade i enlighet med kraven i hygienriktlinjen VDI 6022 del 1/SWKI VA 104-01 – ventilation och inomhusluftkvalitet. Denna standard specificerar omfattande hygienkrav för ventilations- och luftkonditioneringssystem och -enheter, med fokus på att skydda människors hälsa.

Minimimålet för de hygienåtgärder som anges i denna standard är att säkerställa att luftkvaliteten inte försämras av luftbehandlingsenheter eller -system och att tilluften är hälsosam.

  • Folder – Spjällställdon från Belimo – testade i enlighet med hygienriktlinjen VDI 6022 del 1/SWKI VA 104-01 (pdf - 1,41 MB)
  • Fördelar för kunden
  • Mjukvara/plugin-program
Fördelar för kunden

Huvudentreprenörer/investerare

investor

Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig. Belimos mycket snabbgående ställdon erbjuder:

  • Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
  • Erkänt hög kvalitet i över 40 år
  • Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
  • Precisa och snabbgående ställdon för krävande applikationer

Arkitekter

architect

Ditt fokus är på kreativitet och funktion. Du utformar byggnader och ansvarar för design och funktionell, teknisk och ekonomisk planering av byggnader. Belimos mycket snabbgående ställdon erbjuder:

  • Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
  • Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
  • Tysta ställdon med hög hastighet
  • Omfattande produktsortiment – 4, 8, 16 Nm för vridande ställdon och 100, 200 N för linjära ställdon
  • Precisa och snabbgående ställdon för krävande applikationer

Teknikkonsulter

consulting-engineer

Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimos mycket snabbgående ställdon erbjuder:

  • Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
  • Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
  • Omfattande produktsortiment – 4, 8, 16 Nm för vridande ställdon och 100, 200 N för linjära ställdon
  • Precisa och snabbgående ställdon (2,5 sekunder eller mer) för krävande applikationer
  • Funktioner som exempelvis den låsbara frikopplingsknappen förenklar arbetet på plats

Systemintegratörer

system-integrator

Din uppgift är att utforma styr- och övervakningssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Belimos mycket snabbgående ställdon erbjuder:

  • Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
  • Rätt ställdonslösning för varje applikation – inställningsbara typer möjliggör optimering av gångtid, vridmoment, driftområde och lägesåterföring på plats för respektive applikation
  • Omfattande produktsortiment – 4, 8, 16 Nm för vridande ställdon och 100, 200 N för linjära ställdon
  • Precisa och snabbgående ställdon (2,5 sekunder eller mer) för krävande applikationer
  • Ställdon med plintanslutning underlättar retrofitlösningar
  • Funktioner som exempelvis den låsbara frikopplingsknappen förenklar arbetet på plats
  • Tydlig, upplyst orange indikator för att snabbt kontrollera spjälläget

Specialiserade grossister

wholesaler

För dina kunder förlitar du dig på hög tillgänglighet, enkelt urval och korta leveranstider för de produkter som du erbjuder. Du kräver snabb och enkel åtkomst till information samt omfattande tekniskt stöd från dina leverantörer. Belimos mycket snabbgående ställdon erbjuder:

  • Omfattande produktsortiment – 4, 8, 16 Nm för vridande ställdon och 100, 200 N för linjära ställdon
  • Precisa och snabbgående ställdon (2,5 sekunder eller mer) för krävande applikationer
  • Rätt ställdonslösning för varje tillämpning

Installatörer/anläggningsingenjörer

installer

Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Belimos mycket snabbgående ställdon erbjuder:

  • Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
  • Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
  • Omfattande produktsortiment – 4, 8, 16 Nm för vridande ställdon och 100, 200 N för linjära ställdon
  • Precisa och snabbgående ställdon (2,5 sekunder eller mer) för krävande applikationer
  • Tydlig, upplyst orange indikator för att snabbt kontrollera spjälläget
  • Mekaniska stoppklackar för justering av rotationsvinkeln för ytterligare flexibilitet under installation
  • Funktioner som exempelvis den låsbara frikopplingsknappen förenklar arbetet på plats

Byggnadsägare

building-owner

Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Belimos mycket snabbgående ställdon erbjuder:

  • Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
  • Omfattande produktsortiment – 4, 8, 16 Nm för vridande ställdon och 100, 200 N för linjära ställdon
  • Tysta ställdon med hög hastighet
  • Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
  • Precisa och snabbgående ställdon (2,5 sekunder eller mer) för krävande applikationer
  • 5 års garanti

Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll

facility-manager

Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Belimos mycket snabbgående ställdon erbjuder:

  • Omfattande produktsortiment – 4, 8, 16 Nm för vridande ställdon och 100, 200 N för linjära ställdon
  • Precisa och snabbgående ställdon (2,5 sekunder eller mer) för krävande applikationer
  • Mekaniska stoppklackar för justering av rotationsvinkeln för ytterligare flexibilitet under installation
  • Funktioner som exempelvis den låsbara frikopplingsknappen förenklar arbetet på plats
  • Tydlig, upplyst orange indikator för att snabbt kontrollera spjälläget
  • Inställningsbara typer möjliggör justering av gångtid, vridmoment, driftområde och lägesåterföring på plats för respektive applikation
Mjukvara/plugin-program

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.

Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.

Tillbehör:
- ZTH EU (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.2) (msi - 84,42 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 MB)
  • Folder – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Vanliga frågor
  • Introduktionsvideor
  • Läs mer om Belimo Assistant 2

Appen Belimo RetroFIT+

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Med Belimo RetroFIT+-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika HVAC-leverantörer mot enheter från Belimo.

Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videor: Hur man använder Belimo RetroFIT+ App

    Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
     

    Använd skanningsfunktionen

    Skicka förfrågan om support

    Sök efter ett produktnamn

    Sök efter parametrar

    Sök efter mått

Serviceverktyg ZTH EU

New ZTH

ZTH EU-serviceverktyget förenklar diagnos, driftkontroll och inställning av HVAC-enheter. Vid direktanslutning till ett inställningsbart eller kommunicerande ställdon från Belimo kan aktuella värden läsas av på plats och återställas omedelbart.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Driftsinstruktion – ZTH EU uppgradering av firmware (pdf - 304 KB)

Vid användning av ZTH EU som gränssnitt för PC-Tool (MFT-P) installeras motsvarande USB-drivrutin när PC-Tool-programvaran är installerad. Drivrutinen kan även hämtas här och installeras separat.

  • ZTH EU – USB MP-drivrutin (zip - 2,17 MB)

BIM-plugin för Autodesk Revit

autodesk

3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin

Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Folder – Effektiv planering med BIM (pdf - 1,91 MB)
  • BIM-pluginprogrammet kan endast installeras korrekt om Autodesk Revit-programvaran är tillgänglig på datorn.

  • Gå till Autodesks webbplats

Välkommen till Belimo Finland

Du verkar inte befinna dig i Finland. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
+358 207 639 500
Prenumerera på nyhetsbrev
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Finland)