BELIMO_RetroFIT-Stage-Teaser_1920x530px

RetroFIT+ för ökad komfort och energieffektivitet

  1. Hem

Upptäck vår guldgruva: uppgraderingar av HVAC-system för fastighetsrenovering

HVAC-uppgraderingar med Belimo RetroFIT+-lösningar

Välj vad du vill påverka

Alla fastigheter har sina utmaningar, små eller stora. Om man löser dem effektivt kan man få en mängd fördelar. Enkla justeringar kan ge imponerande resultat, och med lite extra insatser kan du vinna ännu mer. Att adaptera det hydroniska nätverket för uppvärmning och kylning ger avsevärda fördelar, men är inte alltid nödvändigt. Här på Belimo tror vi på små steg som leder till stora vinningar - ”Small devices, big impact.”

Vi förstår avvägningarna bakom maximerad energibesparing, ökad systemeffektivitet och högre komfortnivå. Oavsett om du är ute efter en enkel förbättring eller en omfattande renovering, eller något mitt emellan, så har vi rätt teknik och expertis för att hjälpa dig.

Retrofit_Landingpage_saving-20-1

Starta med minimal insats och spara upp till

Optimera befintliga HVAC-system med enkla förbättringar

  • Minimal HVAC-uppgradering
Retrofit_Landingpage_saving-35

Uppgradera ditt system och spara upp till

Förläng systemets livslängd med modern teknik och minimal påverkan på driften

  • Mindre HVAC-uppgradering
Retrofit_Landingpage_saving-55

Utnyttja den fulla potentialen
och spara upp till

Se över ditt HVAC-system för att förbättra prestandan i grunden

  • Omfattande HVAC-uppgradering
Hitta lokala representanter
  • RetroFIT+
  • Referenser
RetroFIT+

6 skäl till varför du borde genomföra eftermontering i din fastighet

Skäl 1Energibesparing

Eftermontering av HVAC-system kan avsevärt förbättra energieffektiviteten, vilket bidrar till att minska energiförbrukningen och kostnaderna.

Skäl 2Förbättrad komfort

Eftermontering kan förbättra inomhusluftens kvalitet och den termiska komforten, vilket skapar en hälsosammare och trevlig miljö för hyresgästerna.

Skäl 3Ökat fastighetsvärde

Energieffektiva fastigheter är mer attraktiva för köpare och hyresgäster, vilket leder till ökat fastighetsvärde och högre uthyrningsgrad.

Skäl 4Resursbevarande

Eftermontering förlänger livslängden på befintliga fastigheter, minskar behovet av nybyggnation och skonar naturresurserna.

Skäl 5Minskade emissioner

Fastigheter står för cirka 40 % av de globala CO2-utsläppen. Belimo RetroFIT+ bidrar till sänka utsläppen från driften, vilket underlättar klimatförändringsarbetet.

Skäl 6Incitament och efterlevnad av lagstiftning

Statliga incitament är tillgängliga för kommersiella eftermonteringsprojekt, medan det i vissa områden är obligatoriskt att följa energikraven för fastigheter.

Utvärdera energibesparingspotentialen i din fastighets hydroniskasystem med bara några få klick. Ladda ner en omfattande utvärderingsrapport för detaljerade insikter.

HVAC checklist screenshot

Hur en byggnad används kan förändras med tiden. Det är därför viktigt att även den tekniska utrustningen anpassas till den förändrade användningen. Energieffektiv fastighetsrenovering kan implementeras förmånligt genom att man anpassar det befintliga systemet, byter ut föråldrade HVAC-komponenter eller genom att komplettera med ny, modern teknik. Man behöver inte alltid byta ut hela systemet för att förbättra energieffektiviteten och sänka driftkostnaderna.

Använd vår checklista för att se om din fastighet uppfyller gällande energikrav.

  • Mer om HVAC-checklistan

Upptäck energibehoven i olika fastigheter med RetroFIT+

Optimering av energianvändningen är bra för alla fastigheter, men varje fastighetstyp har sina egna unika belastningsprofiler och behov. Skräddarsydda lösningar garanterar effektiviteten, luftkvaliteten och komforten för de boende. RetroFIT+ är en viktig del av varje fastighets livscykel och kan förbättra en fastighets effektivitet enormt. Vårt team har årtionden av erfarenhet inom HVAC-branschen och våra produkter har bevisat att de levererar de utlovade resultaten. Låt oss utforska hur RetroFIT+ kan revolutionera energianvändningen i olika typer av fastigheter:

  • Skolor

    Säsongsbaserad användning

    Med tanke på att beläggningen är direkt relaterad till undervisningstider och semestertider bör energiförbrukningen i en skolbyggnad matcha dess belastningsprofil. Med en genomsnittlig beläggning på 7 timmar per dag under skolterminen skulle skolfastigheterna kunna reducera energiförbrukningen och de tillhörande kostnaderna med 30°% genom att dra ner på förbrukningen mellan kl. 18 och 8 på morgonen, när fastigheten inte används fullt ut. Genom att koordinera energiförbrukningen med beläggningsnivåerna både vad gäller tiden och lokalutnyttjandet (klassrummen, gymnastiksalen, biblioteket osv.) kan elevernas komfort och koncentrationsförmåga höjas tack vare övervakad och kontrollerad luftkvalitet. Dessutom kan en mer effektiv energiförbrukning ha en positiv effekt på offentligt finansierade institutioner och deras användning av skattemedlen. 

    En proportionerlig energiförbrukning i skolfastigheter beror på fastighetens ålder, storlek, geografiska läge och vilken typ av utrusning som används. I skolfastigheter står uppvärmning, ventilation, luftkonditioneringssystem och hushållshetvatten för ca 80 % av energiförbrukningen.

    Chart of the Energy Consumption in School Buildings

    Lösningarna med RetroFIT+ som du behöver: med support från Belimo

    Med enheter från Belimo kan du förbättra energieffektiviteten och komforten, samtidigt som inomhusluftkvaliteten förbättras:
     

    • Byt till ett system med variabelflöde
    • Använd datadrivet beslutsfattande
    • Utnyttja fördelarna med behovsstyrd ventilation
  • Sjukhus

    Energi och omsorg dygnet runt

    På sjukhus måste energin vara tillgänglig dygnet runt. Dessutom behövs en avsevärd flexibilitet i uppvärmningen, kylningen och ventilationen, plus möjlighet till dynamisk balansering för att ge rätt mängd uppvärmning och kylning till varje del av fastighetskomplexet.

    Olika fastighetstyper använder olika mycket energi beroende på deras funktion. Luftkonditionering, uppvärmning och hushållshetvatten står för ca 73 % av energiförbrukningen i sjukhus.

    Chart of the Energy Consumption in Hospital Buildings

    Lösningarna med RetroFIT+ som du behöver: med support från Belimo

    Sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar arbetar dygnet runt. HVAC-systemets tillgänglighet och tillförlitlighet är avgörande för att upprätthålla komforten och en hälsosam inomhusluft för smittskydd och säkerhet. Med produkter från Belimo kan du garantera tillgängligheten, behaglig värme, tillräcklig ventilation och energieffektivitet samtidigt som du får en flexiblare utrymmesplanering och lättare felsökning:
     

    • Byt till ett system med variabelflöde
    • Använd datadrivet beslutsfattande
    • Utnyttja fördelarna med behovsstyrd ventilation
  • Kontorsfastigheter

    När uppvärmningen och kylningen slutar samtidigt som dina kollegor

    Med tanke på att kontorsbyggnader endast används under kontorstid bör deras energiförbrukning optimeras, framför allt under arbetstid. Med en genomsnittlig beläggning på 9,3 timmar per dag skulle kontorsfastigheter kunna minska energiförbrukningen och de tillhörande kostnaderna med 30 % genom att dra ner på förbrukningen mellan kl. 20 och 6 på morgonen, när fastigheten inte används fullt ut. Det innebär att ingen värme- eller kyleffekt behövs för en tom byggnad, vilket minskar både energikostnaderna och utsläppen. Dynamisk balansering garanterar komforten även när beläggningen ändras.

    I kontorsfastigheter står luftkonditionering, uppvärmning och varmvatten för ca 56 % av energiförbrukningen. 

    Chart of the Energy Consumption in Office Buildings

    Lösningarna med RetroFIT+ som du behöver: med support från Belimo

    Den genomsnittliga beläggningen ligger på 9,3 timmar/dag. Genom att justera energianvändningen dynamiskt så att den passar belastningsprofilen och beläggningsnivåerna kan du spara mer än 30 % på energin mellan kl. 20 och 6, medan fastigheten används sparsamt eller inte alls.  Med enheterna från Belimo kan du förbättra energieffektiviteten, komforten och fastighetens hälsa, samtidigt som du kan gestalta planlösningen flexiblare, så att det blir lättare hittar någon som vill hyra kontorsutrymmet:

    • Byt till ett system med variabelflöde
    • Använd datadrivet beslutsfattande
    • Utnyttja fördelarna med behovsstyrd ventilation
  • Hotell

    Komforten kommer först

    Precis som kontor och skolor är hotell inte heller fullt belagda under hela dagen. Men de brukar vara som mest belagda sent på dagen och under natten, när gästerna sover. Gästernas vistelse måste givetvis bli så komfortabel som möjligt. Det är också viktigt att luftkvaliteten är god, att ljudnivåerna inte är störande och att omgivningen är hälsosam.

    På hotell står luftkonditionering, uppvärmning och varmvatten för ca 58 % av energiförbrukningen.

    Chart of the Energy consumption in Hotels

    Lösningarna med RetroFIT+ som du behöver: med support från Belimo

    30 % i energibesparing genom neddragen förbrukning när fastigheten står tom. 

    Den genomsnittliga beläggningen ligger på 9,3 timmar/dag. Genom att justera energianvändningen dynamiskt så att den passar belastningsprofilen och beläggningsnivåerna kan du spara mer än 30 % på energin mellan kl. 20 och 6, medan fastigheten används sparsamt eller inte alls. Med enheter från Belimo kan du förbättra energieffektiviteten, komforten och fastighetens hälsa:

    • Byt till ett system med variabelflöde
    • Använd datadrivet beslutsfattande
    • Utnyttja fördelarna med behovsstyrd ventilation
  • Fastigheter för kombinerad användning

    Dynamiska system för flera hyresgäster

    Köpcentrum, idrottsanläggningar, flygplatser och kulturarenor har olika funktioner men har en del gemensamt: ett ständigt varierande besökarantal och ett behov av att upprätthålla hög komfort och dynamisk balansering för att ge hög tillgång till kylning och uppvärmningsenergi. Det befintliga systemet måste vara flexibelt med tanke på att kraven är föremål för ständiga förändringar för att möta kraven från förändringar i rumsplaneringen. Dessutom har sådana fastigheter ofta många olika hyresgäster, så att man måste tillhandahålla certifierad energi-fakturering inom de enskilda kostnadsställena för varje lokal.

    En proportionerlig energiförbrukning i fastigheter för kombinerad användning är väldigt speciell. Energiförbrukningsmönstret beror på en mängd faktorer, som fastighetens funktion, ålder, storlek, geografiska läge och typen av utrustning som används. I fastigheter för kombinerad användning står HVAC-systemen för den största delen av energiförbrukningen.

     

    Chart of the Energy consumption in Mixed-use Buildings

    Lösningarna med RetroFIT+ som du behöver: med support från Belimo

    Även om inköpscenter och idrottsanläggningar fyller olika funktioner har båda fastighetstyperna ett ständigt varierande besökarantal och ett högt behov av tillgänglig energi för kylning och uppvärmning gemensamt. Med enheterna från Belimo kan du dynamiskt balansera uppvärmnings- och kyllasten för att optimera energiförbrukningen och ventilationen efter beläggningen.
     

    • Byt till ett system med variabelflöde
    • Använd datadrivet beslutsfattande
    • Utnyttja fördelarna med behovsstyrd ventilation

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Belimo RetroFIT+ App är ett snabbt och enkelt sätt att hitta en perfekt ersättning för dina föråldrade eller defekta ställdon, ventiler och givare från Belimo samt andra utrustningskällor.

Oavsett om det är för ventilations- eller vattenapplikationer, modernisering eller byte av ditt system: Med vår app hittar du snabbt en Belimo-produkt som bäst uppfyller dina krav och som ger dig maximal kvalitet och prestanda.

RetroFIT+-appen gör det lätt att skapa och planera Belimo retrofit-projekt.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (skrivbordsversion)

Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App

Använd skanningsfunktionen

Skicka förfrågan om support

Sök efter ett produktnamn

Sök efter parametrar

Sök efter mått

Vanliga frågor

  • Vad innebär HVAC-eftermontering?

    Eftermontering avser processen att göra förbättringar eller uppgraderingar av befintliga system eller strukturer. När det gäller fastigheter innebär eftermontering vanligtvis att uppgradera eller modifiera HVAC-system, belysning, isolering eller andra komponenter för att optimera energieffektiviteten, förbättra prestandan och förlänga fastighetens livslängd.HVAC-eftermontering kan innebära att byta ut gammal utrustning, installera nya styrningar eller givare, förbättra isoleringen och implementera andra effektivitetshöjande åtgärder för att minska energiförbrukningen och förbättra inomhuskomforten.

  • Varför är eftermontering av fastigheter viktigt?

    Eftermontering i fastigheter är viktigt eftersom det möjliggör uppgradering och förbättring av befintliga HVAC-system (ventilation och luftkonditioneringssystem). Detta kan resultera i högre energieffektivitet, förbättrad komfort och minskad miljöpåverkan. Eftermontering kan också bidra till att uppfylla nya lagstadgade krav och förbättra fastighetens övergripande värde samtidigt som det bidrar till en grönare framtid. 

  • Vad är RetroFIT+?

    ”+” symboliserar mervärdet Belimo ger i eftermonteringsprojekt. Belimo erbjuder många produkter som är idealiska för renoveringsprojekt, inklusive spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare. Om en adapter eller länkning krävs garanterar vårt omfattande utbud av eftermonteringstillbehör en enkel installationsprocess på plats. Om vårt standardutbud inte inkluderar den idealiska ersättningsprodukten erbjuder vi även möjligheten till skräddarsydda produkter och länkningar. Vår support och applikationsrådgivning sträcker sig dock bortom bara produktaspekten. Belimos försäljningschefer och applikationsspecialister hjälper dig gärna med att bestämma det optimala tillvägagångssättet för ditt renoveringsprojekt.

  • Hur mycket kostar det att eftermontera ett HVAC-system?

    Kostnaden för att eftermontera ett HVAC-system kan variera beroende på olika faktorer som byggnadens storlek, komplexiteten i eftermonteringen, de specifika komponenter som uppgraderas och de lokala marknadsförhållandena. Det är viktigt att bedöma varje projekt individuellt för att fastställa en korrekt kostnadsberäkning. Belimo tillhandahåller en rad alternativ för eftermontering av HVAC-system. Oavsett om du söker en mindre förbättring, en större omvandling eller något däremellan, har vi tekniken och expertis som hjälper dig och kan ge en kostnadsuppskattning därefter.

Referenser

Belimo Energy Valve™ hjälper en fastighetsförvaltare i New York att få ner koldioxidutsläppen med 40 %

Som svar på ett lagstadgat mandat i staden New York som syftade till att förbättra energieffektiviteten och minska koldioxidutsläppen för stora byggnader från och med 2024 uppgraderade ett stort fastighetsförvaltningsbolag viktiga byggnader med Belimo Energy Valve™, en innovativ och IoT-aktiverad enhet som konstruerats för att optimera energianvändningen och upprätthålla delta T i HVAC-system.

Uppgraderingen minskade energianvändningen och kostnaderna avsevärt – en besparing på över 1 miljon dollar i el bara under 2023. Insatsen tjänade också Paramount 2,1 miljoner dollar i incitament för allmännyttiga tjänster, anpassade byggnaderna till 2030 års mål för koldioxidminskning och fick de bästa certifieringarna för hållbarhet. Detta markerar ett betydande framåtskridande mot målet om koldioxidneutralitet 2050, vilket visar prov på ett starkt engagemang för hållbarhet och effektivitet.

Se videon för att lära dig mer om koldioxidminskningar och kostnadsbesparingar.

  • Reference – Paramount Group, New York, USA (pdf - 358 KB)

Effektivitet utan krångel: en berättelse om Belimo Energy Valve™

Eftermonteringen i det historiska Hotel Admiral Bergen (Norge) var redan i full gång när Geir Hovden från DNB:s kommersiella mäklarfirma hörde talas om Belimo Energy Valve™ genom ett särskilt avsnitt av Practical PropTech-podden. I det här avsnittet tittade vi närmare på hur banbrytande teknik, som Belimo Energy Valve™, förändrar hur vi hanterar fastighetsdriften och sparar energi. Fastän projektet redan var halvvägs beslutade man att vända om och utrusta hotellets hydroniska system med Energy Valve. Deras beslut gav imponerande resultat, inklusive förbättrad operativ effektivitet, betydande kostnadsbesparingar och ett betydande bidrag till deras hållbarhetsmål.

Titta på videon för att upptäcka hur vår innovation gör installationer enklare och ger värdefulla insikter för bättre, smartare fastighetsförvaltning. 
 

Se vad våra kunder säger

För fastighetsförvaltare och fastighetsägare

För projekt- och anläggningsförvaltare

RetroFIT+ sparar miljoner åt Providence College: Ingen ny kylare behövs.

Providence College grundades 1917 och består av 40 campusbyggnader. I och med en planerad pågående utbyggnad närmade sig kylvattenförsörjningen sin kapacitet. Hur kunde man möta denna ökande efterfrågan utan att installera en ny kylare och begränsa kylnings- och pumpkostnaderna? Retrofit av East Campus-byggnader med Belimo Energy Valve™ innebar den optimala lösningen och hjälper högskolan att nå sina miljömål.

  • Referens – Providence College, USA (pdf - 2,51 MB)

Eftermontering i fastigheter för energieffektivitet och hållbarhet

Efter en omvärdering och återdriftsättning sparar Brookfield Place 8,9 miljoner liter vattenflöde per dag enbart i det primära värmesystemet.
 

Klicka på kartan för att hitta en exempelfastighet


Placeholder_Banner

HVAC-hydronik – guldgruvan i energirenoveringsprojekt

Hydroniksystem för HVAC

Den smarta regleringen av uppvärmning, kylning och ventilation har stor betydelse för energieffektiviteten i byggnader. En nyckelaspekt här är värme- och kallvattenkretsen, dvs. hydroniken i en byggnad.

Generering
- Ingen energiförlust med nollbelastning minskar driftskostnaderna.
- Planeringstillförlitlighet som ett första steg mot bättre energieffektivitet.

Avleda
- Tryckfluktuationer i distributionen leder till lägre uteffekt.
- Att göra energiflödet synligt.

Zon
- Behovsstyrd zonreglering.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig:

  • Broschyr – Energieffektivitet och komfort i byggnader (pdf - 4,46 MB)

Kontakta oss i dag för att optimera ditt HVAC-system med RetroFIT+

Vi på Belimo hjälper dig hitta den bästa lösningen för dina behov, så du kan sänka dina energikostnader och koldioxidutsläpp för en hållbarare framtid.

Vi förändrar världen och gör den effektivare. Var med du också!


Hitta lokala representanter

Fler dokument om RetroFIT+

  • RetroFIT+ Utbytesguide
  • RetroFIT+ Ersättningsprodukter
  • Guide till RetroFIT+ (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+-checklista – Vattenapplikationer (pdf - 1,96 MB)
  • Dataloggning för RetroFIT+ vridventiladaptrar (pdf - 1,11 MB)
  • Dataloggning för RetroFIT+ sätesventiladaptrar (pdf - 950 KB)
  • Hållbarhet – Belimos ställningstagande
  • Belimo Talk: tryckoberoende jämfört med Tryckberoende

Välkommen till Belimo Finland

Du verkar inte befinna dig i Finland. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
+358 207 639 500
Prenumerera på nyhetsbrev
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Finland)