Programvara/insticksprogram/CAD
- KNX/LON
- CAD/BIM
- Dimensionering och urval
- Firmware
KNX (ETS-produktdatabas)
UK24EIB
-
UK24EIB ETS V1.2
(zip -
232 KB)
KNX volymetriskt flödesreglage (LMV-D3-KNX, NMV-D3-KNX och LHV-D3-KNX)
-
Belimo KNX VAV DB V1.4
(zip -
53 KB)
KNX-ställdon (LR24A-KNX och NR24A-KNX)
-
Belimo KNX Actuator DB V1.4
(zip -
53 KB)
LonWorks (applikationsprogram och LNS-insticksprogram)
UK24LON
Viktigt: UK24LON 3.2 V: Ladda inte till enheter med 3.10 V eller senare!
-
UK24LON Application V3.2
(zip -
193 KB)
Viktigt: UK24LON 3.11 V: Ladda inte till enheter med 3.2 V eller äldre!
-
UK24LON Application V3.11
(zip -
162 KB)
Applikationsversioner som är olämpliga för programmering kan leda till totalfel. Det är av yttersta vikt att kontrollera versionsinformationen.
___________________________________________________________________________________
LonWorks-ställdon (..ALON) med givargränssnitt
Applikation (standard) med temperaturregulator
innehåller:
mod_3_0.xif
mod_3_0.nxe
mod_3_0.apb
mod_3_0.xfb
Enhetsresursfiler
Applikation (tillval) med CO2-regulator
-
LON actuators - Application (option) with CO₂ controller
(zip -
30 KB)
innehåller:
mod_4_0.xif
mod_4_0.nxe
mod_4_0.apb
mod_4_0.xfb
Enhetsresursfiler
Plugins från Belimo
-
LON Antriebe actuators BelimoPlugIns V1.0.0.4
(zip -
6,99 MB)
innehåller:
Plugin för spjällställdon
Plugin för givare
Plugin för regulatorer
Versionsanteckningar och dokumentation (de/en)
(Enhetsresursfiler)
-
___________________________________________________________________________________
BKN230-24LON
Viktigt: BKN230-24LON V1.10: Ladda inte till enheter med V1.0!
(tillverkade från 2012)
-
BKN230-24LON Application V1.10
(zip -
132 KB)
Viktigt: BKN230-24LON 1.0 V: Ladda inte till enheter med 1.10 V eller senare!
(tillverkade fram till 2011)
-
BKN230-24LON Application V1.0
(zip -
132 KB)
Applikationsversioner som är olämpliga för programmering kan leda till totalfel. Det är av yttersta vikt att kontrollera versionsinformationen.
PARTcommunity CAD-portal
2D och 3D BIM multi-CAD
CADENAS är en ledande programvarutillverkare för strategisk komponenthantering och komponentreducering (PARTsolutions)och elektroniska CAD-produktkataloger (eCATALOGsolutions).
MagiCAD Cloud BIM-bibliotek
3D DXF och RFA CAD
MagiCAD Cloud erbjuder TGA-konsulter ett omfattande utbud av kostnadsfria BIM-objekt av hög kvalitet.
BIM-plugin för Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin
Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Folder – Effektiv planering med BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
BIM-pluginprogrammet kan endast installeras korrekt om Autodesk Revit-programvaran är tillgänglig på datorn.
-
Gå till Autodesks webbplats
Ventilstickan
Nu är det enkelt att dimensionera och välja ventiler tack vare Belimos onlineventilsticka
Verktyg för dimensionering och val
Termiska energimätare (TEM)
Här hittar du de senaste firmwareuppdateringarna för termiska energimätare (TEM).
Senaste uppdatering: 2024-04-25
-
Thermal Energy Meter - Update - 4.2
(zip -
81,96 MB)
-
Thermal Energy Meter - Release notes - 4.2
(pdf -
316 KB)
Belimo Energy Valve™ V4 (2022)
Här hittar du de senaste firmwareuppdateringarna för Belimo Energy Valve™.
Senaste uppdateringen: 16.04.2025
-
Belimo Energy Valve™ - Update - 4.2.2 5.21.8
(zip -
83,86 MB)
-
Belimo Energy Valve™ - Release notes - 4.2.2
(pdf -
595 KB)
Belimo Energy Valve™ V3
Här hittar du de senaste firmwareuppdateringarna för Belimo Energy Valve™.
Senaste uppdateringen: 8.09.2021
-
EnergyValve Update-B2 EV3.2.2 3.17.3
(zip -
60,71 MB)
-
EnergyValve release notes 3.2.2
(pdf -
106 KB)
UK24BAC
Här hittar du de senaste firmwareuppdateringarna för UK24BAC.
Senaste uppdateringen: 14.12.2022
Gateway firmware kan uppdateras via en USB-anslutning.
-
UK24BAC Firmware V1.12
(zip -
8,39 MB)
-
Driftsinstruktion – UK24BAC uppgradering av firmware
(pdf -
437 KB)
Serviceverktyg ZTH EU
Här hittar du de senaste firmwareuppdateringarna för ZTH EU.
Senaste uppdateringen: 5.08.2020
ZTH EU-serviceverktyget förenklar diagnos, driftkontroll och inställning av HVAC-enheter. Vid direktanslutning till ett inställningsbart eller kommunicerande ställdon från Belimo kan aktuella värden läsas av på plats och återställas omedelbart.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Driftsinstruktion – ZTH EU uppgradering av firmware
(pdf -
304 KB)