HVAC-givare och termiska energimätare från Belimo erbjuder överlägsen tillförlitlighet, enkel installation och sömlös integrering med större fastighetsautomationssystem.

Våra givares innovativa kapslingskonstruktion möjliggör snabb, verktygsfri montering, enkel igångkörning och kommer med kapslingsklass IP65 / NEMA 4X. Belimo har ett brett sortiment av givare för mätning av temperatur, luftfuktighet, tryck, CO2, flyktiga organiska föreningar (VOC) och flöde i rör-, kanal-, inomhus- och utomhusapplikationer.

De termiska energimätarna och Belimo Energy Valve™ kombinerar energimätning, energistyrning och fakturering i en enhet. Våra termiska energimätare är godkända som värmemätare enligt EN 1434/MID och är förberedda för IoT-baserad fakturering. Den patenterade automatiska glykolövervakningen och -kompenseringen från Belimo säkerställer precis mätning, även om glykolkoncentrationen ändras.

  • Belimo givarsortiment
  • Broschyr – Sensorer och mätare från Belimo (pdf - 4,13 MB)
  • Broschyr – Belimo Energy Valve™ och den termiska energimätaren (pdf - 2,81 MB)
  • Broschyr – Energieffektivitet och komfort i byggnader (pdf - 4,46 MB)
  • Broschyr – Vägledning för inomhusluftkvalitet (pdf - 2,55 MB)
  • De sju grundläggande förutsättningarna för hälsosam inomhusluft (pdf - 1,99 MB)
  • Applikationsbroschyr – Luftbehandlingssystem (pdf - 8,97 MB)
belimo_dt_rgb_300x170

Kanalgivare

Temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet, tryck

  • Läs mer
belimo_st-ht_rgb_300x170

Rörgivare

Temperatur, tryck, flöde

  • Läs mer
belimo_01ut_rgb_300x170

Utomhusgivare

Temperatur, luftfuktighet

  • Läs mer
belimo_room-operating-unit-active-reddot_rgb_300x170

Rumsenheter

Rumsgivare och rumsstyrenheter

  • Läs mer
belimo_tez-mid_rgb_300x170

Termiska energimätare (TEM)

  • Läs mer
belimo_energy-valve-mid_rgb_300x170

Energy Valve med TEM

  • Läs mer
belimo_customised_systems_rgb

Kundspecifika produkter

  • Läs mer

Välkommen till Belimo Finland

Du verkar inte befinna dig i Finland. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
+358 207 639 500
Prenumerera på nyhetsbrev
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Finland)