Rumsenheter
Belimos givare för ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat
De nya rumsenheterna (givare och rumsstyrningsenheter) är det perfekta komplementet till det befintliga produktsortimentet. I och med att produktsortimentet för synliga områden i rum utökas erbjuder Belimo en estetisk och tidlös design för arkitekter. Installatörer uppskattar den snabba monteringen, systemintegratörer uppskattar den enkla igångkörningen med en smartphone. Slutkunderna får inte bara ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat utan också en intuitiv användning.
Innovation för din sinnesfrid
Enkel, tidlös design
Belimo rumsenheter imponerar med sin estetiska, tidlösa design och sin tunna konstruktion, mellan 13 och 23 mm djup beroende på givartyp. Rumsenheterna kan enkelt integreras i befintliga tredjepartsregulatorer. De är enkla att montera utan verktyg och uppvisar en hög långsiktig mätnoggrannhet och korta reaktionstider. Appen Belimo Assistant kan användas för enkel igångkörning av aktiva rumsgivare och diagnostik av dessa via en smartphone. Tack vare närfältskommunikation (NFC) kan inställningar utföras även om rumsgivaren inte är strömansluten.
Produktsortiment
Rumsstyrningsenheter med ePaper-pekskärm
Rumsstyrningsenheterna med display imponerar med sin estetiska och tidlösa design, som belönades med Red Dot Design Award.ePaper-pekskärmen ger bästa läsbarhet och enklaste användning, utan belysning som kan vara störande på natten.
- Individuellt justerbar display för många olika tillämpningar
- CO2-trafikljusfunktion, som kan parametriseras och avaktiveras via Belimo Assistant App
- Snabb installation tack vare fjäderbelastade anslutningsplintar och snäppskydd
- Enkel parameterinställning via Belimo Assistant App
Rumsstyrningsenheter med virtuell display
Rumsstyrningsenheterna utan display är idealiska för lokaler som är tillgängliga för allmänheten. Med den intuitiva Belimo Display App kan du ställa in börvärdet på plats utan att behöva en display för rumsenheten. Åtkomsten kan valfritt begränsas med en fyrsiffrig kod. Koden förblir lagrad på mobiltelefonen efter att den har angetts. Detta säkerställer enkel, bekväm och ändå säker åtkomst utan att koden behöver anges på nytt varje gång Display App används. Appen är kompatibel med den senaste generationen av aktiva rumsgivare och rumsstyrningsenheter från Belimo.
Belimo Assistant 2
Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.
Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.
Tillbehör:
- ZTH EU (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84,42 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Folder – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Vanliga frågor
-
Introduktionsvideor
-
Läs mer om Belimo Assistant 2
- Fördelar för kunden
- Mjukvara/plugin-program
- Framgångshistorier
Arkitekter
Ditt fokus är på kreativitet och funktion. Du utformar byggnader och ansvarar för design och funktionell, teknisk och ekonomisk planering av byggnader. Belimo rumsenheter erbjuder:
- Tidlös och enkel design
- Rum för att skapa kreativa, unika designkoncept
Teknikkonsulter
Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimo rumsenheter erbjuder:
- Långsiktigt stabila mätningar, kort reaktionstid och en låg väggkopplingsfaktor för exakta mätvärden och därmed optimalt inomhusklimat
- Sömlös integration i alla vanligt förekommande fastighetsautomationssystem
- BIM-data och STEP-filer i Belimo VDI-väljaren underlättar ditt arbete
- Stöd för parametrisering via närfältskommunikation (NFC) även om den aktiva rumsenheten inte är strömansluten.
Systemintegratörer
Din uppgift är att utforma styr- och övervakningssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Belimo rumsenheter erbjuder:
- Kompatibilitet med alla vanligt förekommande fastighetsautomationssystem
- Kort reaktionstid för rumsgivaren och låg väggkopplingsfaktor för mycket exakta mätresultat
- Idealiskt inomhusklimat
- Testning av dataposter utan verktyg för effektiv igångkörning
- Enkel igångkörning av aktiva rumsenheter via NFC med din smartphone, även om enheterna saknar spänning
- Material av hög kvalitet som ger tillförlitliga och exakta mätvärden
Specialiserade grossister
För dina kunder förlitar du dig på hög tillgänglighet, enkelt urval och korta leveranstider för de produkter som du erbjuder. Du kräver snabb och enkel åtkomst till information samt omfattande tekniskt stöd från dina leverantörer. Belimos rumsenheter erbjuder:
- Produktval och installation görs snabbt och enkelt tack vare vårt optimerade produktsortiment
- Korta leveranstider och rutter
- Omfattande kundservice efter försäljning under hela produktens livslängd
- 5 års garanti
Installatörer/anläggningsingenjörer
Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Belimo rumsenheter erbjuder:
- Snabb montering utan verktyg tack vare fjäderbelastade anslutningsplintar
- Polvändningsskydd som förhindrar inkorrekt anslutning av våra aktiva rumsenheter
- Kommunikation och inställningsalternativ via NFC med appen Belimo Assistant
- 5 års garanti
Byggnadsägare
Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Belimo rumsenheter erbjuder:
- Snabba och nogranna mätningsresultat för optimal styrning av inomhusklimatet
- Fullständig insyn i driftdata vilket möjliggör optimering av energiresurser med hjälp av appen Belimo Assistant
- Korta leveranstider
- Omfattande service under produktens livslängd
- 5 års garanti
Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll
Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Belimo rumsenheter erbjuder:
- Diagnostikfunktion via NFC för att säkerställa enkel tillgång till och insyn i driftdata
- Förstklassig service och omfattande dokumentation
- 5 års garanti
Belimo Display App
Belimo Display App som en virtuell display för Belimo rumsgivare och rumsstyrningsenheter
Belimo Display App är det mest innovativa sättet att komma åt rumsgivare och rumsstyrningsenheter från Belimo. Den intuitiva slutanvändarappen gör att rumsvärden kan visas och börvärden justeras.
Egenskaper:
• Visning av rumsvärden (temperatur, relativ fuktighet, koldioxid) för alla aktiva rumsgivare & rumsstyrningsenheter
• Justering av temperaturbörvärde för aktiva rumsstyrningsenheter
• Visning av koldioxidkoncentration med anpassningsbar trafikljusfunktion
Så här fungerar det:
1. Aktivera närfältskommunikation och håll din smartphone mot rumsenheten
2. Visa faktiska värden och ställ in temperaturbörvärde efter behov
3. För att aktivera börvärdena håller du smartphonen mot rumsenheten igen
Kompatibel med den senaste generationen av aktiva Belimo rumsgivare och driftenheter:
- 22RT..
- P-22RT..
Krav:
Smartphone med Android 5.0 eller senare (smartphone med iOS 9.0 eller senare)
Belimo Assistant 2
Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.
Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.
Tillbehör:
- ZTH EU (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84,42 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Folder – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Vanliga frågor
-
Introduktionsvideor
-
Läs mer om Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App ger dig ett snabbt och enkelt sätt att hitta den perfekta ersättaren till dina föråldrade eller defekta ställdon, ventiler och givare från Belimo samt ett antal andra utrustningskällor.
Oavsett om det är för ventilations- eller vattenapplikationer, för modernisering eller för att byta ut ditt system – vår app visar dig snabbt den idealiska Belimo-produkten som bäst uppfyller dina krav samtidigt som den ger dig maximal kvalitet och prestanda.
RetroFIT+-appen gör det lätt att skapa och planera Belimo retrofit-projekt.
BIM-plugin för Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin
Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Folder – Effektiv planering med BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
BIM-pluginprogrammet kan endast installeras korrekt om Autodesk Revit-programvaran är tillgänglig på datorn.
-
Gå till Autodesks webbplats