Rörgivare
Sömlös integration
Belimo dykgivare och ytgivare säkerställer tillförlitlig mätning av temperatur, kondens, statiskt tryck, differentialtryck och flöde i rör eller på ytan.
-
Video – Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP
-
Broschyr – Sensorer och mätare från Belimo
(pdf -
4,13 MB)
-
Folder – Ultraljudsflödesgivare – DN 15...50
(pdf -
1,52 MB)
-
Folder – Ultraljudsflödesgivare - DN 65...150
(pdf -
1,24 MB)
-
Folder – Differenstryckgivare 22PDP
(pdf -
1,31 MB)
HVAC-hydronik – guldgruvan i byggnadsrenoveringsprojekt.
Den smarta regleringen av uppvärmning, kylning och ventilation har stor betydelse för energieffektiviteten i byggnader. En nyckelaspekt här är värme- och kallvattenkretsen, dvs. hydroniken i en byggnad.
Generation
- Ingen energiförlust vid nollbelastning minskar driftskostnaderna.
- Planeringstillförlitlighet som ett första steg mot bättre energieffektivitet.
Distribution
- Tryckfluktuationer i distributionen leder till lägre uteffekt.
- Att göra energiflödet synligt.
Zon
- Behovsstyrd zonreglering.
Se hur vi kan hjälpa dig med detta:
-
Broschyr – Energieffektivitet och komfort i byggnader
(pdf -
4,46 MB)
Innovation för din sinnesfrid
Kort svarstid
Inline-flödesmätare från Belimo använder sig av ultraljudsteknik för att möjliggöra exakt och reproducerbar flödesmätning i alla typer av tillämpningar. Pålitlig mätning spelar en viktig roll vid optimering av HVAC-system och energibesparing.
Produktsortiment
Utmaningar vid mätning av glykolinnehåll
Tillsättande av glykol är den vanligaste metoden för att skydda vattenbaserade HVAC-system som utsätts för frystemperaturer. När man tillsätter glykol sänks fryspunkten vilket även höjer kokpunkten. Detta har en väsentlig inverkan på vätskans viskositet, densitet och värmekapacitet.
Att mäta flödet/den termiska energin utan att ta hänsyn till vattentemperaturen och glykolkoncentrationen kan leda till mätfel. Otillräckliga eller opålitliga mätvärden för vattentemperatur kan förvränga värmekoefficienten med upp till 18%. Felaktiga eller okända vattenglykolblandningar kan leda till avvikelser på upp till 30 % av det volymetriska flödet.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Kundspecifika produkter
Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger en givare som du behöver – med den kabellängd, stickkontakt och inställning som du specificerar. På begäran monterar vi givaren på en ventil och skapar en förmonterad uppsättning av rördelar, anslutningar och mycket mer.
- Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt.
- Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten).
- Olika monteringsalternativ (anpassade till installationssituationen på plats).
- Brett sortiment av elektriska och mekaniska tillbehör.
- Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar).
- Helt förberedd och testad montering (t.ex. tätningar) med valfria komponenter.
- Funktionstest, eftersom Belimo lovar testad kvalitet.
Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.
- Fördelar för kunden
- Mjukvara/plugin-program
- Framgångshistorier
Huvudentreprenörer/investerare
Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig. Rörgivare från Belimo erbjuder:
- Ett brett urval för alla krav när det gäller ventilations- eller vattenapplikationer samt för retrofit
- Korta leveranstider
- Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
- Erkänd hög kvalitet från Belimo
- Utmärkt förhållande mellan pris och prestanda
- Minskar kostnader
- 5 års garanti
Teknikkonsulter
Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimos rörgivare erbjuder:
- Kompatibilitet med alla vanligt förekommande fastighetsautomationssystem (BAS) vilket gör dem lämpliga för användning i alla typer av HVAC applikationer
- BIM-data och STEP-filer i Belimo VDI-väljaren
- Tillgång till applikationsdata för integrering i reglersekvenser för fastighetsautomationssystem tack vare BACnet och Modbus kommunikationsprotokoll
- Högkvalitativa och robusta material
- Överensstämmelse med kraven för IP65 och UL-certifiering
- 5 års garanti
Systemintegratörer
Din uppgift är att utforma fastighetsautomationssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Rörgivare från Belimo erbjuder:
- Sömlös kompatibilitet med alla vanligt förekommande fastighetsautomations- och styrsystem
- Mindre ledningsdragning och inställningsalternativ
- Komplett sortiment av lösningar på fältnivå med givare för mätning av temperatur, luftfuktighet, tryck, flöde, CO2 och flyktiga organiska föreningar (VOC) i rör-, kanal- och utomhusapplikationer
- Förstklassig service och support
- Testning av dataposter utan verktyg för en effektiv igångkörningsfas.
- Korta leveranstider
- Högkvalitativa och robusta material
- 5 års garanti
Specialiserade grossister
För dina kunder förlitar du dig på hög tillgänglighet, enkelt urval och korta leveranstider för de produkter som du erbjuder. Du kräver snabb och enkel åtkomst till information samt omfattande tekniskt stöd från dina leverantörer. Rörgivare från Belimo erbjuder:
- Produktval och installation görs snabbt och enkelt tack vare vårt optimerade produktsortiment
- Korta leveranstider och rutter
- Omfattande kundservice efter försäljning under hela produktens livslängd
- 5 års garanti
Installatörer/anläggningsingenjörer
Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Rörgivare från Belimo erbjuder:
- Avtagbar monteringsplatta och fjäderklämma för enkel montering
- Mätområden kan väljas på plats
- Mindre ledningsdragning och parametrisering tack vare BACnet och Modbus kommunikationsprotokoll
Byggnadsägare
Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Rörgivare från Belimo erbjuder:
- Unik konstruktion med snäppskydd som möjliggör snabb installation och enkel igångkörning samt skydd i enlighet med IP65.
- Tillgång till applikationsdata via BACnet och Modbus kommunikationsprotokoll och mindre ledningsdragning och parametrisering
- Tillförlitliga och exakta mätvärden
- Korta leveranstider
- Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
- 5 års garanti
Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll
Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Rörgivare från Belimo erbjuder:
- Snabb och enkel eftermontering i kombination med appen Belimo Retrofit.
- Unik konstruktion med snäppskydd som möjliggör snabb installation och enkel igångkörning samt skydd i enlighet med IP65.
- Modulära skruvanslutningar som möjliggöra olika monterings- och kabelkonfigurationer för flexibel montering och installation
- Tillförlitliga och exakta mätvärden
- Korta leveranstider
- Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
- 5 års garanti
Belimo Assistant 2
Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.
Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.
Tillbehör:
- ZTH EU (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Folder – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Vanliga frågor
-
Introduktionsvideor
-
Läs mer om Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App ger dig ett snabbt och enkelt sätt att hitta den perfekta ersättaren till dina föråldrade eller defekta ställdon, ventiler och givare från Belimo samt ett antal andra utrustningskällor.
Oavsett om det är för ventilations- eller vattenapplikationer, för modernisering eller för att byta ut ditt system – vår app visar dig snabbt den idealiska Belimo-produkten som bäst uppfyller dina krav samtidigt som den ger dig maximal kvalitet och prestanda.
RetroFIT+-appen gör det lätt att skapa och planera Belimo retrofit-projekt.
BIM-plugin för Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin
Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Folder – Effektiv planering med BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
BIM-pluginprogrammet kan endast installeras korrekt om Autodesk Revit-programvaran är tillgänglig på datorn.
-
Gå till Autodesks webbplats