Belimon LVI-anturit ja lämpöenergiamittarit tarjoavat ylivoimaisen luotettavuuden, helpon asennuksen ja saumattoman integraation yleisiin rakennusautomaatiojärjestelmiin.

Anturiemme innovatiivinen kotelointirakenne mahdollistaa nopean asennuksen ilman työkaluja ja helpon käyttöönoton sekä tarjoaa IP65- / NEMA 4X -suojauksen. Belimo tarjoaa täyden tuotevalikoiman antureita, joilla voidaan mitata lämpötilaa, kosteutta, painetta, CO2-pitoisuutta, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) ja virtausta putkistossa, kanavassa, sisä- ja ulkoilmasovelluksissa.

Lämpöenergiamittarit ja Belimo Energy Valve™ yhdistävät energianmittauksen, säädön ja laskutuksen yhteen yksikköön. Lämpöenergiamittarimme on hyväksytty lämpömittareiksi standardin EN 1434/MID mukaan ja ne on valmisteltu IoT -pohjaista laskutusta varten. Belimon patentoitu automaattinen glykolin monitorointi ja kompensointi varmistavat tarkan mittauksen myös glykolipitoisuuden vaihdellessa.

  • Belimon anturivalikoima
  • Esite - Belimon anturit ja mittarit (pdf - 4,13 MB)
  • Esite – Belimo Energy Valve™ ja lämpöenergiamitteri (pdf - 2,81 MB)
  • Esite – Energiatehokkuus ja mukavuus rakennuksissa (pdf - 4,46 MB)
  • Esite – Sisäilman laadun opasasiakirja (pdf - 2,55 MB)
  • Terveellisen sisäilman seitsemän perustekijää (pdf - 1,94 MB)
  • Sovellusesite – ilmankäsittelykoneet (pdf - 8,97 MB)
belimo_dt_rgb_300x170

Kanava-anturit

Lämpötila, kosteus, ilmanlaatu, paine

  • Lue lisää
belimo_st-ht_rgb_300x170

Putkianturit

Lämpötila, paine, virtaus

  • Lue lisää
belimo_01ut_rgb_300x170

Ulkoanturit

Lämpötila, kosteus

  • Lue lisää
belimo_room-operating-unit-active-reddot_rgb_300x170

Huoneyksiköt

Huoneanturit ja huonekäyttöpäätteet

  • Lue lisää
belimo_tez-mid_rgb_300x170

Lämpöenergiamittarit (TEM)

  • Lue lisää
belimo_energy-valve-mid_rgb_300x170

Energy Valve ja TEM

  • Lue lisää
belimo_customised_systems_rgb

Asiakaskohtaiset tuotteet

  • Lue lisää