Me olemme LVI

  1. Koti

Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Saksa)

Belimo on jo vuosien ajan pyrkinyt käyttämään tiedonsiirtoa organisaation sisäisen harjoittelun ja koulutuksen edistämiseen, jotta sekä työntekijät että asiakkaat voivat vahvistaa LVI-alan tietämystään kehittääkseen rakennusautomaatioalan asiantuntemusta ja huippuosaamista.
 
Tästä syystä yritys on laajentanut Dresdenin lähellä Großröhrsdorfissa sijaitsevaa huolto- ja logistiikkakeskustaan ja lisännyt siihen uuden Belimo Experience Center -keskuksen, joka tarjoaa koulutusta paikan päällä.
 
Pyrimme aina tekemään teoriasta ja käytännöstä helposti ymmärrettävää ja elävää!
 
Täällä, vain 30 minuutin päässä Dresdenistä, voit nähdä Belimon kenttälaitteet todellisissa käyttöolosuhteissa. Monilla näyttelyalueilla voit tutustua uusimpiin toimilaitteisiin, venttiileihin, antureihin ja kommunikaatiotekniikoihin.
 
Laitteissa on keskitytty seuraaviin asioihin:

1) sisäilman laatu ja mukavuus
2) kestävä kehitys (tai energiatehokkuus/energiansäästö)
3) turvallisuus
 
Osoitamme nämä asiakaslähtöisellä CESIM® -menetelmällä, jolla varmistetaan, että "pienillä" Belimo-tuotteillamme on suuri vaikutus mukavuuteen, energiaan, turvallisuuteen, asennukseen ja huoltoon maailmanlaajuisessa LVI-järjestelmärakenteessa.

  • The Cube
  • Ilmankäsittelykonelaboratorio
The Cube

The Cube

Aihepiiriin liittyvien alueiden lisäksi on kaksi nykyaikaista koulutustilaa, joihin kumpaankin mahtuu jopa 16 henkilöä. Näissä tiloissa tietoa voidaan välittää miellyttävässä ilmapiirissä, jossa myös vierailijoiden hyvinvointi otetaan huomioon.

Tuotantohallin ja vihreän ulkoalueen välissä harmonisesti sijaitsevien tilojemme runsaat lasipinnat, ja vaikuttavat kattokorkeudet luovat saumattomia siirtymiä, tarjoavat runsaasti luonnonvaloa ja luovat mukavan oppimisilmapiirin.

  • Mukavuusalue

    Mukavuusalue

    Hengittämämme ilma vaikuttaa terveyteemme ja tuottavuuteemme. Ilmavirran tarkka säätö on siksi ratkaisevan tärkeää jokaisella käytetyllä vyöhykkeellä. 

    Mukavuusalue-huoneessamme esittelemme vierailijoillemme:

    • Miten hyvin suunnitelluilla muuttuvan ilmavirran (IMS) ilmanvaihtojärjestelmillä varmistetaan, että tilaan syötetään oikea määrä ulkoilmaa, ja että saastunut ilma poistetaan hallitusti.
    • Lämpötilan, suhteellisen kosteuden, hiilidioksidin ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tarkan mittauksen merkityksen aktiivisten ja passiivisten antureiden, sekä huonekäyttöliittymien tuotevalikoimamme avulla.
    • Miten Belimo-energiajakotukki mahdollistaa luotettavan energianjakelun, ja käyttää samalla hyväksi havaittua Belimon palloventtiilitekniikkaa yksittäisten vyöhykkeiden säätöön.
  • Tulipalo- ja savusimulaattori

    Tulipalo- ja savusimulaattori

    Koe simuloitu tulipalo- ja savuskenaario paloturvallisuus- ja savunhallintahuoneessamme. Videoanimaatio, ääni ja lämmönkehitys on sovitettu yhteen, jotta saataisiin aikaan mukaansa tempaava tunne siitä, että olet keskellä toimintaa. Koet myös, mitä etua Belimon tuotteilla varustetuista tehokkaista palo- ja savuratkaisuista on.

  • Työpaja

    Työpaja

    Erityisesti Cubea varten suunniteltu ilmanvaihtojärjestelmämme mahdollistaa seuraavat kokemukset:

    • Tutustu kunkin komponentin rakenteeseen ja toimintaan.
    • Näe, mikä on kenttälaitteiden rooli järjestelmän suorituskyvyn optimoinnissa.
    • Tutustu kenttälaitteisiimme leikkimielisesti interaktiivisella demoseinällä.

    Voit myös vierailla ilmankäsittelykonelaboratoriossamme ja syventää saamiasi tietoja.

  • Hands On -alue

    Hands On -alue

    Käytämme Hands On -aluetta demonstroidaksemme useita eri järjestelmäkomponentteja. Panostamme erityisesti kenttälaitteidemme lisäarvon, ja toimintaperiaatteiden havainnollistamiseen rakennuksissa sellaisina kuin niitä käytetään jokapäiväisissä tilanteissa.

    Olitpa sitten vasta-alkaja LVI-alalla tai jo kokenut ammattilainen, Hands On -koulutus takaa kaikkien tasojen jännittävät, ja monipuoliset opetustilaisuudet muun muassa seuraavista ilma- ja vesisovelluksiin liittyvistä aiheista:

    • Miten ratkaisumme tuottavat sekä lämpömukavuutta että energiansäästöjä suhteellisen alhaisilla investointikustannuksilla.
    • Paineriippumattomien ja paineriippuvaisten venttiilien erilaiset vasteet.
    • Staattisen, adaptiivisen tai dynaamisen hydronisen tasapainotuksen väliset erot
    • Tutustuminen Belimo Energy Valve™ -venttiilin ja sähköisen paineriippumattoman säätöpalloventtiilin (EPIV) kaikkiin toimintoihin ja konfigurointiin.
    • Pumpun pyörimisnopeuden alennus venttiiliemme ansiosta.
    • Ja paljon muuta. 
Ilmankäsittelykonelaboratorio

Ilmankäsittelykonelaboratorio

Terve sisäilma vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiimme, suorituskykyymme ja terveyteemme. Ilmankäsittelykoneilla varmistetaan, että terveellisen sisäilman edellyttämät parametrit, kuten lämpötila, suhteellinen ilmankosteus ja hiilidioksidipitoisuus, toteutuvat.
Ilmankäsittelykonelaboratoriomme tarjoaa asiakkaille käytännönläheistä tietoa ilmankäsittelykoneiden, ja niiden yksittäisten komponenttien toimintaperiaatteista, sekä kattavan yleiskatsauksen kaikista sovelluskohtaisista kenttälaitteistamme. Tätä varten olemme luoneet kokonaisvaltaisen järjestelmän, joka koostuu kolmesta täysimittaisesta ilmankäsittelykoneesta ja kolmesta sovelluskohtaisesta huonevyöhykkeestä.Tätä itsessään suljettua järjestelmää voidaan säätää yksilöllisesti, jolloin voidaan lähestyä, ja tutkia erilaisia toimintatiloja.

  • AHU-testi

    AHU-testi

    Ilmankäsittelykonelaboratorion painopisteessä on ilmankäsittelykoneen AHU-testi, jossa on seuraavat kohokohdat:

    • Lämmitys, jäähdytys, ilmankostutus ja kosteudenpoisto kaikkien terveellisen sisäilman kannalta tärkeiden parametrien säätämiseksi.
    • Lämmöntalteenottojärjestelmän yksikön (lämmöntalteenottojärjestelmän levy, KVS, roottori) vaihto modulaarisen rakenteen avulla.
    • Järjestelmän erityisten tilojen simulointi, esim. lämmöntalteenottojärjestelmän jäätyminen, suodattimen likaantuminen.
  • AHU-sää

    AHU-sää

    AHU-sää-ilmankäsittelykoneemme avulla voimme esitellä asiaankuuluvia sovelluksia ympäri vuoden. Tätä varten se voi simuloida ulkoilmaolosuhteita seuraavien raja-arvojen puitteissa ja valmistella AHU-testin:

    • -5 °C ja 95 prosentin suhteellinen ilmankosteus (talviolosuhteet)
    • 35 °C ja 55 prosentin suhteellinen ilmankosteus (kesäolosuhteet)
  • AHU-lämpökuorma

    AHU-lämpökuorma

    Rakennuksessa olevat ihmiset ja yksiköt aiheuttavat ilmastollista lisälämpökuormaa luovuttamalla lämpöä ja kosteutta. 

    AHU-lämpökuorma-ilmankäsittelykone mahdollistaa tällaisten lämpökuormien kohdennetun simuloinnin ja antaa ne AHU-testiin poistopuolelle.

  • Vyöhykkeet

    Vyöhykkeet

    Tarveohjattujen huonevyöhykesäätöjen käyttö on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa terveellinen sisäilma ja optimoida ilmankäsittelykoneiden energiatehokkuus. Muuttuvan tilavuusvirtauksen säätimillä (IMS) on keskeinen rooli tässä prosessissa. Laboratoriossamme on kolme toisistaan riippumatonta huonevyöhykettä, joilla demonstroidaan IMS-järjestelmien tehokasta käyttöä eri sovellusalueilla erilaisissa käytännön skenaarioissa.
    Teoriatiedon lisäksi kävijät voivat kokea vaikutukset läheltä seuraavasti:

    Vyöhyke 1 – huonelämpötilan säätö ja tutustuminen huonekäyttöliittymiemme teknisiin ominaisuuksiin, mukaan lukien konfigurointi ja käyttöönotto.

    Vyöhyke 2 – Belimo ZoneEase™ IMS:n käyttö sisäilman CO2-pitoisuuden säätöön.

    Vyöhyke 3 – kokemus IMS-järjestelmien käyttömahdollisuuksista määriteltyjen paineolosuhteiden luomiseksi tiloihin (esim. puhdastilat, leikkaussalit).

Downloads

  • Reference – Belimo Experience Center AHU Lab, Germany (pdf - 1,18 Mt)

RetroFIT+

Kiinteistösijoittajilla ja -kehittäjillä Saksassa ja Euroopassa on edessään suuria ilmastopoliittisia haasteita vuoden 2050 ilmastotavoitteisiin liittyen.

RetroFIT+ -lähestymistapamme avulla osoitamme, miten:

  • olemassa olevia LVI-järjestelmiä (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi) voidaan päivittää ja parantaa
  • saneeraukset voivat myös auttaa uusien viranomaisvaatimusten täyttämisessä ja parantaa rakennuksen kokonaisarvoa
  • voimme vaikuttaa merkittävästi ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja siihen, miten voimme muokata rakennustekniikan tulevaisuutta kestävällä tavalla
  • rakennussektorin päättäjät voivat käyttää Belimon arviointityökalua alentaakseen käyttökustannuksiaan ja supistaakseen myös rakennuksiin liittyviä hiilidioksidipäästöjä.

Digitaalinen ekosysteemi

Rakennusautomaatiojärjestelmien verkotus parantaa mukavuutta, turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä ilmastoiduissa rakennuksissa. Tämän läpinäkyvyyden ansiosta toiminta voidaan optimoida ja kokonaisenergiankulutusta alentaa – niin uusissa järjestelmissä kuin jälkiasennus- tai saneerausprojekteissakin. Tutustu siihen, miten Belimon kenttälaitteet voidaan verkottaa koko rakennuksessa ja miten eri väyläosapuolten välillä voidaan vaihtaa rajattomasti tietoa samoja fyysisiä linjoja pitkin. 

Esittelelemme sinulle:

  • Rajoittamatonta pääsyä yksittäisten yksiköiden säätöön, takaisinkytkentään ja parametreihin.
  • Miten kaapelointikustannuksia voidaan vähentää jopa 90 prosenttia verrattuna perinteisellä johdotuksella varustettuihin toimilaitteisiin ja antureihin.
  • Miten asennustyön tekeminen olisi yksinkertaisempaa ja taloudellisempaa ajan ja materiaalin säästöjen ansiosta.
  • Miten rakennuksen palokuorma olisi pienempi.

Downloads

  • Flyer - Belimo Experience Center Großröhrsdorf (pdf - 2,74 Mt)
  • Reference – Belimo Experience Center AHU Lab, Germany (pdf - 1,18 Mt)