2. Järjestelmät

Belimo ZoneEase™ IMS

belimo_zoneease-main_rgb_960x530

Belimo ZoneEase™ IMS – hiilidioksidin, lämpötilan ja virtauksen säätö

Belimo ZoneEase™ IMS on helppo muuttuvaan ilmavirtaan perustuva vyöhykesäädön ekosysteemi. ZoneEase IMS -ratkaisu yksinkertaistaa käyttöönottoprosessin. Se parantaa käyttökokemusta tukemalla käyttöönottoa ja huoltoa pilven ja älypuhelimen kautta, yksinkertaistaa projektia ja vähentää seisonta-aikaa edistäen samalla liitettävyyttä, tietojen läpinäkyvyyttä ja kustannustehokkuutta. 

Esiladatut sovellukset, yksinkertainen ratkaisu, pilvi-/älypuhelinohjattu prosessi

belimo_reliable_rgb_960x530

Testattua luotettavuutta

belimo_optimised_rgb_960x530

Optimoitu toiminnallisuus

belimo_connectivity_rgb_300x170

Liitettävyys

Helppo muuttuvaan ilmavirtaan perustuva palvelualuesäätö

                 

belimo_zoneease-application_rgb_960x530
  • Muuttuvaan ilmavirtaan perustuva ratkaisu (5 Nm & 10 Nm) CO2:n, lämpötilan ja virtauksen säätöön
  • Ratkaisu tarjoaa seuraavat vaihtoehdot: tuloilma / tulo- ja poistoilma / primääri tulo- ja sekundääri tuloilma
  • Ohjattu käyttöönotto pilvi- ja älypuhelinsovelluksella
  • Itsenäinen tai VAK/DDC-integroitu BACnet MS/TP- tai Modbus RTU-järjestelmä (ohjelmoitava)
  • 19 esiladattua ja ohjelmoitavaa säätösovellusta – ei vapaata ohjelmointia
  • Tehokas pilvipohjainen suunnittelu ja käyttöönotto edistymisen seurannan kanssa
  • Käyttö, huolto ja etävianmääritys pilvisynkronoidulla älypuhelinsovelluksella
  • Suora pääsy IMS-ratkaisuun kattoa avaamatta (pääsy huoneyksikköön älypuhelimella)
  • OEM-tietosuoja ja GDPR-vaatimusten mukainen
  • Järjestelmän tilan yksinkertaiset analyysit älypuhelinsovelluksella

Tuotevalikoima ZoneEase IMS -ekosysteemin sisällä

belimo_LMV-BAC-001_rgb_300x170

ZoneEase IMS -säädin (5 Nm ja 10 Nm)

LMV-BAC-001 / NMV-BAC-001: muuttuvaan ilmavirtaan perustuva vyöhykesäädin, jossa esiladatut sovellukset CO2:n, virtauksen ja lämpötilan säätöön (ilman digitaalisia lähtöjä). BACnet MS/TP- ja Modbus RTU -rajapinta. Analoginen tulo kanava-anturille.

belimo_LMV-BAC-002_rgb_300x170

ZoneEase IMS -säädin (5 Nm ja 10 Nm) lähtöjen kanssa

LMV-BAC-002 / NMV-BAC-002: muuttuvaan ilmavirtaan perustuva vyöhykesäädin, jossa esiladatut sovellukset CO2:n, virtauksen ja lämpötilan säätöön (kolme digitaalista lähtöä puhaltimelle ja jälkilämmityksen säädölle). BACnet MS/TP- ja Modbus RTU -rajapinta. Analoginen tulo kanava-anturille.

belimo_LMV-D3_rgb_300x170

VAV-Compact (5 Nm ja 10 Nm)

LMV-D3-MP-A7 / NMV-D3-MP-A7: toissijainen IMS ZoneEase IMS -ekosysteemin sisällä, jota käytetään poistoilman IMS- tai 2. tuloilman IMS-säätimenä.
(Huomautus: VAV-Compact-säädin, osoite esimääritetty / ohjelmoitu samalla IMS OEM -parametrilla kuin yhdistetyllä ZoneEase IMS -säätimellä / sovelluskohtainen kommunikaatio ZoneEase-IMS-säätimeen)

belimo_room-units_rgb_300x170

Huonekäyttöliittymät kosketus- tai virtuaalisella näytöllä

P-22RT..-1T00D-1:

  • Huonekäyttöliittymä ePaper-kosketusnäytön kanssa
  • Ohjelmoitavat näyttöelementit
  • Näytön väri voidaan kääntää

P-22RT..-1T-1:

  • Huonekäyttöliittymä virtuaalisen näytön kanssa
  • Virtuaalinen ohjausnäyttö Belimo Display -sovelluksen ja älypuhelimen kautta

Molemmat laitevariantit:

  • Huonearvojen/asetusarvojen näyttämistä ja säätämistä varten (ohjelmoitava)
  • Saatavilla vain T:n kanssa, T/RH ja T/RH/CO2 -anturielementti
  • Sisältää digitaalisen tulon (käyttöanturin tai jälkilämmityksen monitorointi)
  • Ohjelmoitavat käyttöoikeudet
belimo_room-operating-unit-virtual_rgb_300x170

Belimo Display App

Virtuaalisen näytön tarjoamiseksi huonekäyttöliittymille ilman fyysistä näyttöä: P-22RT..-1T-1
Belimo Display -sovellus (Android ja IOS) mahdollistaa huoneyksiköiden senhetkisten arvojen näytön sekä asetusarvojen säätämisen.

  • Belimo Display App
belimo_CQ_rgb_300x170

Kiertoliiketoimilaite jännitesäätöiselle jälkilämmityksen säädölle

CQ24A-MPL-A8: kuuman veden jälkilämmityksen venttiilin toimilaite (IMS-jälkilämmitysaggregaatti) ZoneEase IMS -ekosysteemin sisällä.
(Huomautus: osoite esimääritetty / sovelluskohtainen kommunikaatio ZoneEase IMS -säätimelle)

belimo_dt_rgb_300x170

Kanava-/uppoanturi lämpötilalle, aktiivinen

22DT-12..: tuloilmakanavan anturi ZoneEase IMS:n toiminnallisuuden parantamiseksi.
Käyttämällä 0…10 V:n tuloilmakanavan tunnistinta kaikki ZoneEase IMS -pohjaiset jäähdytys-/jälkilämmityssovellukset voivat tarjota automaattisen vaihdon, koska ne pystyvät erottamaan tulevan ilman (jäähdytetty tai lämmitetty tila).

belimo_dc_rgb_300x170

Kanava-anturi CO2:lle, aktiivinen

22DC-11: poisto-/paluuilmakanavan anturi ZoneEase IMS:n toiminnallisuuden parantamiseksi.
0…10 V:n poisto-/paluuilman kanava-anturia käyttämällä voidaan toteuttaa ZoneEase IMS CO2 -säätösovellus ja kaikki ZoneEase IMS -pohjaiset lämpötilansäätösovellukset, joissa on yhdistetty CO2-säätö. CO2-anturielementti voidaan vaihtoehtoisesti integroida ZoneEase IMS -huonekäyttöliittymiin.

Dokumentit

  • Ratkaisukuvaukset
    • ZoneEase VAV Sales Presentation (pdf - 1,04 Mt)
    • ZoneEase IMS v1.7, sovelluskuvaus (pdf - 15,92 Mt)
    • ZoneEase VAV Consultant Specifications V1.0 (pdf - 49 Kt)
  • Tekniset tuote-esitteet

    Toimilaitteet

    • Tekninen tuote-esite – LMV-BAC-001 (pdf - 5,18 Mt)
    • Tekninen tuote-esite – NMV-BAC-001 (pdf - 5,18 Mt)
    • Tekninen tuote-esite – LMV-BAC-002 (pdf - 5,28 Mt)
    • Tekninen tuote-esite – NMV-BAC-002 (pdf - 5,29 Mt)
    • Technical data sheet – LMV-D3-MP-A7 (pdf - 2,01 Mt)
    • Technical data sheet – NMV-D3-MP-A7 (pdf - 2,03 Mt)
    • Technical data sheet – CQ24A-MPL-A8 (pdf - 439 Kt)

    Huonekäyttöliittymät virtuaalisella näytöllä: T-, T-/RH- & T-/RH-/CO2-anturi

    • Technical data sheet – P-22RT..-1T-1 (pdf - 1,92 Mt)

    ePaper-kosketusnäytöllä varustetut huonekäyttöliittymät: T-, T-/RH- & T-/RH-/CO2-anturi

    • Technical data sheet – P-22RT..-1T00D-1 (pdf - 1,83 Mt)

    Kanava-anturit

    • Technical data sheet – 22DC-11 (pdf - 1,68 Mt)
    • Technical data sheet – 22DT-12.. (pdf - 905 Kt)

    Kalibroinnin ja käyttöönoton tukityökalu (muunnin Bluetooth/NFC)

    • Technical data sheet – ZIP-BT-NFC (pdf - 1007 Kt)
  • Järjestelmäintegraatio
    • BACnet-rajapintakuvaus – Belimo ZoneEase™ muuttuva ilmavirta (sovellusohjelmistoversiolle ZoneEase 1.7) (pdf - 587 Kt)
    • Modbus-rajapintakuvaus – Belimo ZoneEase™ muuttuva ilmavirta (laiteohjelmistoversiolle 1.7) (pdf - 612 Kt)
  • Julkaisuilmoitukset (olemassa oleville ZE IMS -markkina-alueille) & usein kysytyt kysymykset
    • ZoneEase VAV Release Notes v1.7 (pdf - 115 Kt)
  • Älypuhelintyökalut
    • Belimo ZoneEase -sovellus (Google Play)
    • Belimo Display App
  • ZoneEase IMS -pilvi
    • ZoneEase IMS -pilvi

Esiladatut ohjelmoitavat sovellukset

CO2:n ja tilavuusvirran säätö Huonemukavuus (voidaan yhdistää CO2-säätöön samanaikaisesti)
  • Sisäilman laadun valvonta (CO2)
  • Ilmamäärän virtauksen säätö (IMS)



     
  • Vain jäähdytys
  • Jäähdytys tai lämmitys (vaihto)
  • Jäähdytys + 1-vaiheinen sähköinen jälkilämmitys
  • Jäähdytys + 2-vaiheinen sähköinen jälkilämmitys
  • Jäähdytys + nestekiertoinen on/off-jälkilämmitys
  • Jäähdytys + jännitesäätöinen nestekiertoinen jälkilämmitys
   
Sovellukset, joissa samanaikainen puhallin Sovellukset, joissa sarjapuhallin
  • Vain jäähdytys
  • Jäähdytys + 1-vaiheinen sähköinen jälkilämmitys
  • Jäähdytys + 2-vaiheinen sähköinen jälkilämmitys
  • Jäähdytys + nestekiertoinen on/off-jälkilämmitys
  • Jäähdytys + jännitesäätöinen nestekiertoinen jälkilämmitys
     
  • Vain jäähdytys
  • Jäähdytys tai lämmitys (vaihto)
  • Jäähdytys + 1-vaiheinen sähköinen jälkilämmitys
  • Jäähdytys + 2-vaiheinen sähköinen jälkilämmitys
  • Jäähdytys + nestekiertoinen on/off-jälkilämmitys
  • Jäähdytys + jännitesäätöinen nestekiertoinen jälkilämmitys

Sovellusesimerkki: sisäilman laadun valvonta

CO2-mittaus huoneyksiköllä

belimo_zoneease-co2-room-unit

Sovellusesimerkki: lämpötilan säätö puhaltimen ja jälkilämmityksen kanssa

Jäähdytys plus jälkilämmitys (nestejännitesäätöinen) digitaalisella lähdöllä (puhallin)

belimo_zoneease-cooling-reheat

Skaalattava ZoneEase IMS -ratkaisu: itsenäinen tai VAK/DDC-integroitu BACnet MS/TP- tai Modbus RTU-järjestelmä (ohjelmoitava)

Skaalattava ZoneEase IMS -ekosysteemi tarjoaa itsenäisen ratkaisun, jossa on esiladattuja ohjelmoitavia sovelluksia ja joka integroidaan rakennusautomaatiojärjestelmiin. Vaihtoehtoisesti konfigurointi ilman tilavuusvirtaussovellukseen, ulkoinen logiikka (eli lattiasäädin, DDC, VAK) voi tarjota säädön asetusarvot ZoneEase IMS -ekosysteemiin. Tämä järjestelmäkonfiguraatio mahdollistaa toistettavat ZoneEase IMS -vyöhykeasennukset ja täyden joustavuuden antureiden sijoittelussa.

(Huomautus: skaalattava ZoneEase IMS -ekosysteemin asennus vaatii natiivisti kommunikoivat BACnet MS/TP- tai Modbus RTU -huonekäyttöliittymät, liitettynä suoraan väylään)

belimo_zoneease-scale
  • Asiakkaan hyödyt
Asiakkaan hyödyt

Suunnittelijat

consulting-engineer

LVI-järjestelmien suunnittelu on sinun ydinosaamistasi. Etsit koko ajan uusia, innovatiivisia tapoja säästää energiaa ja parantaa huoneilmaa. Työskentelette kaikkein nykyaikaisimmilla menetelmillä ja käytätte suunnitteluun toimittajilta/valmistajilta saatua dataa. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Erittäin herkkä ja myös kestävä anturijärjestelmä tarkkaan paine-eromittaukseen jopa pienimpien ilmamäärien virtauksen säädössä.
  • Erilaisten rajapintojen ansiosta erinomainen joustavuus valittaessa rakennuksiin integroitavia tuotteita. Väyläkommunikaatio tarjoaa joustavia käyttömahdollisuuksia ja luo läpinäkyvyyttä säätöön ja trendeihin
  • DCV-yhteensopivuus (Fan Optimiser) moderneihin, tarveohjattuihin ilmanvaihtokonsepteihin standardin DIN EN 15232 mukaisesti. Vaatimusten tallennus vyöhykkeille vastaavien IMS-peltien kautta tuottaa vastaavat säätömuuttujat puhaltimille  
  • §Belimon IMS-tuotteet ovat tunnettujen valmistajien (OEM) IMS-yksiköissään käyttämiä, kalibroimia ja säätämiä – toimintajärjestelmäratkaisuina

Järjestelmäintegraattorit

system-integrator

Tehtävänäsi on suunnitella rakennusautomaatiojärjestelmiä ja optimaalisesti integroida kenttälaitteita. Tavoitteenanne on vähentää monimutkaisuutta ja taata läpinäkyvyys rakennustekniikan jatkuvalle optimoinnille. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Valmis käyttöön heti IMS-yksikön, valinnaisten ZoneEase IMS -ekosysteemin lisäkomponenttien ja sähköliitännän asentamisen jälkeen
  • Erilaisten rajapintojen ansiosta erinomainen joustavuus integrointiin rakennuksissa. Väyläkommunikaatio ja moniväyläyhteensopivuus tarjoavat joustavia käyttömahdollisuuksia ja luovat läpinäkyvyyttä ohjaukseen ja monitorointiin
  • Yleisten väylärajapintojen tuki, kuten BACnet MS/TP, Modbus RTU
  • Työkalu- ja pilvipohjainen tuki älypuhelimen kautta käyttöönottoon ja vianmääritykseen (tallenna/tulosta asetustiedot)
  • ZoneEase VAV -älypuhelinsovellus kosketuksettomaan käyttöön – silloinkin kun virta on pois päältä

Asentajat/laitosinsinöörit

installer

LVI-rakennustekniikan kokoonpano on sinun erikoisalaasi. Tarvitsette töiden suorittamiseksi työmaalle oikeat tuotteet oikeaan aikaan. Helppo asennus ja ammattimainen asiakastuki mahdollistavat tiukassa aikataulussa pysymisen. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Korkealaatuiset ja kestävät komponentit – testattu miljoonia kertoja
  • Yksinkertainen johdotus ja alhainen virhepotentiaali yhtenäisen väri- ja numerointikonseptin ansiosta.
  • Alkuvianmääritys ilman työkaluja LED-valojen ansiosta: esim. onko syöttö saatavilla?
  • Yksinkertainen toimintatesti, esim. avaa tai sulje pelti älypuhelimen ZoneEase VAV -sovelluksella kosketuksettoman käytön kautta

Rakennusten omistajat

building-owner

Mukavuuden ja energiankulutuksen parannukset sekä rakennusten yksinkertaiset laajennukset ja päivitykset ovat sinulle jatkuvia haasteita. LVI-järjestelmän optimointi mahdollisimman vähällä vaivalla ja alhaisilla kustannuksilla on päätavoite. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Korkealaatuiset, ehdottoman tarkat ja samaan aikaan kestävät komponentit yhdessä tuotteessa
  • Testattu miljoonia kertoja
  • Energiatehokas ilmanvaihtojärjestelmä, perustuu huoneiden todellisiin ilmanvaihtotarpeisiin – IMS-pellistä puhaltimeen
  • Lisää mukavuutta järjestelmäkonfiguraatiosta riippuen (ilmanlaatu, lämpötila) ja alhainen virtausääni
  • Paras läpinäkyvyys monenlaisten työkalutoimintojen ansiosta, kuten järjestelmän tilat ja muut toiminnot

Toimitilajohtajat / rakennusten huolto

facility-manager

Rakennusten ja niiden teknisen laitteiston hallinta, ohjaus ja käyttö on osa päivittäistä työtäsi. Etsit ratkaisuja varmistaaksesi tilamukavuuden ja optimoidaksesi järjestelmän toiminnan. Arvostatte yksinkertaisia ja läpinäkyviä järjestelmiä ja tarvittaessa varaosien nopeaa toimitusta ja tuen saatavuutta kaikkina aikoina. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Kestävä ja huoltovapaa toimilaitetekniikka
  • Yksinkertainen asennus
  • Kosketukseton vianmääritys ja testitoiminnot älypuhelimen kautta
  • Järjestelmäratkaisujen helppo adaptointi muunnoksiin
  • Lyhyet toimitusajat
  • Kattava tuki tuotteen koko eliniän ajan
  • 5 vuoden takuu

OEM

oem

Käytät tuotteissasi valittujen toimittajien komponentteja. Etsit aina parasta vastinetta rahalle. Korkea laatu ja ainutlaatuiset toiminnot, jotka on räätälöity sovellustasi varten, tuovat lisäarvoa ja mahdollistavat erottautumisen kilpailijoista. Erinomainen tekninen tuki ja helpot liiketoimet ovat teille tärkeitä. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Kattava tuotevalikoima vyöhykkeiden ja yksittäisten huoneiden kustannusoptimoituun säätöön niin mukavuusalueilla kuin teollisuudessa, kaupan alalla ja herkillä työalueilla.
  • Asiakaskohtaiset ratkaisut tuovat lisäarvoa
  • Korkealaatuiset, koordinoidut komponentit maksimaalisen tarkkuuden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi
  • Optimoitu työkalutuki ohjelmointiin ja kalibrointiin

Tervetuloa Belimo {{js-currentCountryName}} -sivustolle

{{js-currentCountryText}}
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)