2. Toimilaitteet

Nopeat toimilaitteet

belimo_quick-running-main_rgb_960x530

Nopeus ja luotettavuus

Belimon nopeita ja erikoisnopeita toimilaitteita on saatavilla kiertoliike- ja lineaaritoimilaitteina auki-kiinni- tai jännitesäätöisellä ohjauksella. Ohjelmoitavat mallit mahdollistavat ajoajan, vääntömomentin, toiminta-alueen ja takaisinkytkentäviestin optimoinnin kyseistä sovellusta varten. Kaapelit, sovitteet ja kiinnityspukit voidaan mukauttaa yksilöllisesti pyynnöstä . Olivatpa kyseessä lämmitys- ja jäähdytyskierrot, tuuletus-, poisto- tai IMS-järjestelmät – nopeat toimilaitteet avaavat ja sulkevat ilmastointipellit nopeasti järjestelmän kriittisten vaatimusten täyttämiseksi.

  • Tekninen esite – Nopeat toimilaitteet ilmanvaihtosovelluksiin (pdf - 2,55 Mt)
  • Flyer – Belimon erikoisnopeat toimilaitteet (pdf - 1,28 Mt)
  • Tekninen esite – Ilmasovellukset (pdf - 7,38 Mt)
  • Esite – 8 syytä käyttää Belimon ilmastointipeltien toimilaitteita (pdf - 4,67 Mt)

Lisää tehokkuutta

ICON_fast-lead-time

Nopeus

ICON_proven_reliability

Luotettavuus

ICON_flexible

Joustavuus

Monipuolista tehokkuutta ja toimintaa

belimo_quick-running-actuators-application_rgb_960x540px

Belimon erikoisnopeat toimilaitteet avaavat ja sulkevat ilmastointipellit nopeasti ja hiljaisesti säädetyn syöttö- ja poistoilmavirtauksen varmistamiseksi laboratorioissa, puhdastiloissa, sairaaloissa ja tutkimuslaitoksissa. Niillä on tärkeä merkitys sekä huonepaineensäädössä herkillä alueilla että tarvelähtöisessä poistoilman säädössä poistoilmakuvuissa, ja ne takaavat asianmukaisen toiminnan. Kestävät moottorit, vaihteet ja koteloinnit takaavat pitkän käyttöiän – jopa vaativimmissa olosuhteissa.

Kiertoliiketoimilaitteet

belimo_LM_rgb_300x170

TMC-sarja

2 Nm, 35 s, 0.4 m2

  • Katso tuotteita
belimo_LMQ_rgb_300x170

LMQ-sarja

4 Nm, 2.5 s, 0.8 m2

  • Katso tuotteita
belimo_LM_rgb_300x170

LMC-sarja

5 Nm, 35 s, 1 m2

  • Katso tuotteita
belimo_NKQ_rgb_300x170

NKQ-sarja

6 Nm, 4 s, 1.2 m2

  • Katso tuotteita
belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

NKQ..P-sarja

6 Nm, 4 s, 1.2 m2

  • Katso tuotteita
belimo_NMQ_rgb_300x170

NMQ-sarja

8 Nm, 4 s, 1.5 m2

  • Katso tuotteita
belimo_NMD_rgb_300x170

NMD-sarja

8 Nm, 20 s, 1.5 m2

  • Katso tuotteita
belimo_NMC_rgb_300x170

NMC-sarja

10 Nm, 35 s, 2 m2

  • Katso tuotteita
belimo_SMQ_rgb_300x170

SMQ-sarja

16 Nm, 7 s, 3.2 m2

  • Katso tuotteita
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

SMQ..G-sarja

16 Nm, 7 s, 3.2 m2

  • Katso tuotteita
belimo_SMD_rgb_300x170

SMD-sarja

16 Nm, 20 s, 3.2 m2

  • Katso tuotteita
belimo_NMC_rgb_300x170

SMC-sarja

20 Nm, 35 s, 4 m2

  • Katso tuotteita
belimo_PM_rgb_300x170

PMCA-sarja

160 Nm, 35 s

  • Katso tuotteita
belimo_PKCA_rgb_300x170

PKCA-sarja

160 Nm, 35 s

  • Katso tuotteita

Lineaaritoimilaitteet

belimo_LHQ_rgb_300x170

LHQ-sarja

100 N, 3.5 s, 0.7 m2

  • Katso tuotteita
belimo_SHQ_rgb_300x170

SHQ-sarja

200 N, 7 s, 1.3 m2

  • Katso tuotteita

8 syytä käyttää Belimon savunhallintapeltien toimilaitteita

belimo_8-reasons-actuators

1. Oikea toimilaite kaikkiin LVI-sovelluksiin

2. Energiatehokas motorisointi

3. Tinkimätöntä turvallisuutta

4. Oikea tuote oikeaan aikaan

5. Helppo, yleinen asennus

6. Valmis tulevaisuuteen

7. Nopea ja yksinkertainen jälkiasennus

8. Sveitsiläistä Belimo-laatua vuodesta 1975

  • Esite – 8 syytä käyttää Belimon ilmastointipeltien toimilaitteita (pdf - 4,67 Mt)

Asiakaskohtaiset tuotteet

belimo_customised_actuators_rgb

Nykyisin suunnittelun ja työmaiden haasteita on välillä vaikea ratkaista käyttämällä vakiotuotteita. Asiakaskohtaiset ratkaisut ovat siten entistä tärkeämpiä Me valmistamme tarvitsemasi toimilaitteen – sinun määrittelemälläsi kaapelipituudella, liitinpistokkeella ja ohjelmoinnilla. 

  • Erilaisia kaapelityyppejä ja pituuksia liitinpistokkeella tai ilman. 
  • Tuotemerkintä asiakastiedoilla (esim. mihin toimilaite on tarkoitus asentaa rakennuksessa). 
  • Erilaisia asennusvaihtoehtoja (mukautettuna asennustilanteeseesi paikan päällä). 
  • Laaja sähköisten ja mekaanisten lisävarusteiden valikoima. 
  • Me voimme hoitaa ohjelmoinnin puolestasi (esim. säädettävä ajoaika, kytkentäero ja väyläparametrit).
  • Toimintatesti, koska Belimo edustaa testattua laatua.

Tarjoamme sovelluksellesi "täysin huolista vapaan paketin".

  • Lue lisää

Hyvä tuloilman laatu ilman kompromisseja

belimo_vdi_6022

Belimon ilmastointipeltien toimilaitteet – testattu hygieniastandardin VDI 6022 osa 1 / SWKI VA 104-01 mukaisesti

Ilmastointipeltien toimilaitteemme on testattu noudattaen hygieniastandardia VDI 6022 osa 1/SWKI VA 104-01 – ilmanvaihto ja sisäilman laatu. Tässä standardissa määritetään kattavat hygieniavaatimukset ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmille ja -laitteille keskittyen ihmisten terveyden suojaamiseen.

Tässä standardissa määritettyjen hygieniatoimenpiteiden vähimmäistavoite on varmistaa, että ilmankäsittely-yksiköt tai -järjestelmät eivät heikennä ilmanlaatua ja että tuloilma edistää terveyttä.

  • Flyer – Belimon ilmastointipeltien toimilaitteet – testattu hygieniastandardin VDI 6022 osa 1 / SWKI VA 104-01 mukaisesti (pdf - 1,41 Mt)
  • Asiakkaan hyödyt
  • Ohjelmisto/liitännäiset
Asiakkaan hyödyt

Pääurakoitsijat/investoijat

investor

Keskityt pääasiassa rakennusten tuottavuuteen. Se ei kata pelkästään investointikustannuksia vaan myös jatkuvan toiminnan/huollon aikaiset kustannukset. Kestävä kehitys ja kustannusten läpinäkyvyys ovat sinulle tärkeitä. Belimon erikoisnopeat toimilaitteet tarjoavat seuraavaa:

  • Maksimaalinen energiatehokkuus lepoasennossa harjattomien DC-moottorien käytön ansiosta, jotka alentavat energiankulutusta uusinta tekniikkaa edustavan moottoriteknologian ansiosta
  • Testattua laatua yli 40 vuoden ajan
  • Oikea toimilaiteratkaisu kaikkiin sovelluksiin
  • Tarkat nopeat toimilaitteet vaativiin sovelluksiin

Arkkitehdit

architect

Keskityt luovuuteen ja toimivuuteen. Suunnittelet rakennuksia ja olet vastuussa niiden rakenteellisesta, toiminnallisesta, teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta. Belimon erikoisnopeat toimilaitteet tarjoavat seuraavaa:

  • Maksimaalinen energiatehokkuus lepoasennossa harjattomien DC-moottorien käytön ansiosta, jotka alentavat energiankulutusta uusinta tekniikkaa edustavan moottoriteknologian ansiosta
  • Oikea toimilaiteratkaisu kaikkiin sovelluksiin
  • Hiljaiset toimilaitteet suurilla nopeuksilla
  • Laaja tuotevalikoima – 4, 8, 16 Nm kiertoliiketoimilaitteille ja 100, 200 N lineaaritoimilaitteille
  • Tarkat nopeat toimilaitteet vaativiin sovelluksiin

Suunnittelijat

consulting-engineer

LVI-järjestelmien suunnittelu on sinun ydinosaamistasi. Etsit koko ajan uusia, innovatiivisia tapoja säästää energiaa ja parantaa huoneilmaa. Työskentelette kaikkein nykyaikaisimmilla menetelmillä ja käytätte suunnitteluun toimittajilta/valmistajilta saatua dataa. Belimon erikoisnopeat toimilaitteet tarjoavat seuraavaa:

  • Maksimaalinen energiatehokkuus lepoasennossa harjattomien DC-moottorien käytön ansiosta, jotka alentavat energiankulutusta uusinta tekniikkaa edustavan moottoriteknologian ansiosta
  • Oikea toimilaiteratkaisu kaikkiin sovelluksiin
  • Laaja tuotevalikoima – 4, 8, 16 Nm kiertoliiketoimilaitteille ja 100, 200 N lineaaritoimilaitteille
  • Tarkat nopeat toimilaitteet (2,5 sekuntia tai enemmän) vaativiin sovelluksiin
  • Toimintaelementit, kuten lukittava vaihteiston vapautuksen painike, helpottavat töitä työkohteessa

Järjestelmäintegraattorit

system-integrator

Tehtävänäsi on suunnitella rakennusautomaatiojärjestelmiä ja optimaalisesti integroida kenttälaitteita. Tavoitteenasi on vähentää monimutkaisuutta ja varmistaa läpinäkyvyys rakennustekniikan jatkuvalle optimoinnille. Belimon erikoisnopeat toimilaitteet tarjoavat seuraavaa:

  • Maksimaalinen energiatehokkuus lepoasennossa harjattomien DC-moottorien käytön ansiosta, jotka alentavat energiankulutusta uusinta tekniikkaa edustavan moottoriteknologian ansiosta
  • Oikea toimilaiteratkaisu kaikkiin sovelluksiin – ohjelmoitavat mallit mahdollistavat ajoajan, vääntömomentin, toiminta-alueen ja takaisinkytkentäviestin optimoinnin paikan päällä kyseistä sovellusta varten
  • Laaja tuotevalikoima – 4, 8, 16 Nm kiertoliiketoimilaitteille ja 100, 200 N lineaaritoimilaitteille
  • Tarkat nopeat toimilaitteet (2,5 sekuntia tai enemmän) vaativiin sovelluksiin
  • Liitinkytkennöillä varustetut toimilaitteet helpottavat jälkiasennusratkaisuja
  • Toimintaelementit, kuten lukittava vaihteiston vapautuksen painike, helpottavat töitä työkohteessa
  • Selkeä, valaistu oranssi merkkivalo pellin asennon nopeaan tarkastukseen

Erikoistukkumyyjät

wholesaler

Luotat asiakkaidesi takia tarjoamiesi tuotteiden hyvään saatavuuteen, helppoon valintaan ja lyhyisiin toimitusaikoihin. Saat nopeasti ja helposti pääsyn tietoihin sekä kattavan teknisen tuen omilta toimittajiltasi. Belimon erikoisnopeat toimilaitteet tarjoavat seuraavaa:

  • Laaja tuotevalikoima – 4, 8, 16 Nm kiertoliiketoimilaitteille ja 100, 200 N lineaaritoimilaitteille
  • Tarkat nopeat toimilaitteet (2,5 sekuntia tai enemmän) vaativiin sovelluksiin
  • Oikea toimilaiteratkaisu kaikkiin sovelluksiin

Asentajat/laitosinsinöörit

installer

LVI-rakennustekniikan kokoonpano on sinun erikoisalaasi. Tarvitsette töiden suorittamiseksi työmaalle oikeat tuotteet oikeaan aikaan. Helppo kokoonpano ja asiantuntijoiden tuki mahdollistavat tiukassa aikataulussasi pysymisen. Belimon erikoisnopeat toimilaitteet tarjoavat seuraavaa:

  • Maksimaalinen energiatehokkuus lepoasennossa harjattomien DC-moottorien käytön ansiosta, jotka alentavat energiankulutusta uusinta tekniikkaa edustavan moottoriteknologian ansiosta
  • Oikea toimilaiteratkaisu kaikkiin sovelluksiin
  • Laaja tuotevalikoima – 4, 8, 16 Nm kiertoliiketoimilaitteille ja 100, 200 N lineaaritoimilaitteille
  • Tarkat nopeat toimilaitteet (2,5 sekuntia tai enemmän) vaativiin sovelluksiin
  • Selkeä, valaistu oranssi merkkivalo pellin asennon nopeaan tarkastukseen
  • Kääntökulman säätöön tarkoitetut mekaaniset rajoittimet lisäävät joustavuutta asennuksen aikana
  • Toimintaelementit, kuten lukittava vaihteiston vapautuksen painike, helpottavat töitä työkohteessa

Rakennusten omistajat

building-owner

Mukavuuden ja energiankulutuksen parannukset sekä rakennusten yksinkertaiset laajennukset ja päivitykset ovat sinulle jatkuvia haasteita. LVI-järjestelmäsi optimointi mahdollisimman vähällä vaivalla ja alhaisilla kustannuksilla on sinulle tärkeä tavoite. Belimon erikoisnopeat toimilaitteet tarjoavat seuraavaa:

  • Maksimaalinen energiatehokkuus lepoasennossa harjattomien DC-moottorien käytön ansiosta, jotka alentavat energiankulutusta uusinta tekniikkaa edustavan moottoriteknologian ansiosta
  • Laaja tuotevalikoima – 4, 8, 16 Nm kiertoliiketoimilaitteille ja 100, 200 N lineaaritoimilaitteille
  • Hiljaiset toimilaitteet suurilla nopeuksilla
  • Oikea toimilaiteratkaisu kaikkiin sovelluksiin
  • Tarkat nopeat toimilaitteet (2,5 sekuntia tai enemmän) vaativiin sovelluksiin
  • 5 vuoden takuu

Toimitilajohtajat / rakennusten huolto

facility-manager

Rakennusten ja niiden teknisen laitteiston hallinta, ohjaus ja käyttö on osa päivittäistä työtäsi. Etsit ratkaisuja varmistaaksesi tilamukavuuden ja optimoidaksesi järjestelmän toiminnan. Arvostat yksinkertaisia ja läpinäkyviä järjestelmiä ja tarvittaessa varaosien nopeaa toimitusta ja tuen saatavuutta kaikkina aikoina. Belimon erikoisnopeat toimilaitteet tarjoavat seuraavaa:

  • Laaja tuotevalikoima – 4, 8, 16 Nm kiertoliiketoimilaitteille ja 100, 200 N lineaaritoimilaitteille
  • Tarkat nopeat toimilaitteet (2,5 sekuntia tai enemmän) vaativiin sovelluksiin
  • Kääntökulman säätöön tarkoitetut mekaaniset rajoittimet lisäävät joustavuutta asennuksen aikana
  • Toimintaelementit, kuten lukittava vaihteiston vapautuksen painike, helpottavat töitä työkohteessa
  • Selkeä, valaistu oranssi merkkivalo pellin asennon nopeaan tarkastukseen
  • Ohjelmoitavat mallit mahdollistavat ajoajan, vääntömomentin, toiminta-alueen ja takaisinkytkentäviestin säädön paikan päällä kyseistä sovellusta varten.
Ohjelmisto/liitännäiset

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Hyödynnä Belimo-laitteidesi koko potentiaali
Belimo Assistant 2 mahdollistaa Belimon ilmastointipeltien toimilaitteiden, säätöventtiilien, anturien ja mittarien johdollisen ja johdottoman asetuksen, käytön paikan päällä sekä vianetsinnän.

Tärkeimmät ominaisuudet:
- laitteen asetusparametrien tarkastus ja muokkaus
- tunnistetietojen näyttö: yksikkötyyppi, asema, nimike, sarjanumero, väyläosoite
- osoitteenanto (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup": parametrien ohjatut asetukset yksiköllesi
- "Kopioi/liitä-konfigurointi": kopioi samojen yksikkötyyppien asetukset
- "Live-trendi": tee paikallinen ohitus ja live-trendien määritys helposti jaettavalla toiminnolla
- "Health": seuraa yksikön käytön keskeisiä suorituskykyindikaattoreita. Esim. virransyöttö, väylätila, anturitila jne.
- "Raportit": nouda yksikkösi digitaaliset raportit helposti jaettavalla toiminnolla. Esim. kalibrointitodistus, käyttöönottoraportti
- "Vientikonfigurointi": luo lokitiedosto helposti jaettavalla toiminnolla
- kielen säätö sovelluksessa (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, Apple iOS ja Windows.

Lisävarusteet:
- LINK.10 (Tukee Bluetoothia ja USB–NFC:tä ja MP-Bus-väylää)
- ZTH EU (USB/MP-muunnin)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-muunnin)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.7) (msi - 70,48 Mt)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,86 Mt)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 Mt)
  • Usein kysyttyjä kysymyksiä
  • Ohjevideot
  • Lisätietoja Belimo Assistant 2 -sovelluksesta
  • Belimo Assistant 2 – Release notes (pdf - 446 Kt)

Belimo RetroFIT+ -sovellus

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Belimo RetroFIT+ -sovelluksen avulla voit erityisesti korvata eri valmistajien vanhentuneet tai vialliset toimilaitteet ja anturit Belimo-laitteilla LVI-sovelluksissa (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi).

Oli sitten kyse ilmanvaihto- tai vesisovelluksista, löydät helposti oikean vaihtotoimilaitteen (istukkaventtiilin toimilaitteen, kiertoliiketoimilaitteen, toimilaitteen, ilmanvaihtotoimilaitteen) Belimolta ja voit modernisoida oman asennuksesi parhaalla laadulla ja korkeimmalla suorituskyvyllä.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videot: Miten Belimo RetroFIT+ App -sovellusta käytetään?

    Korvaavan tuotteen etsiminen Belimo RetroFIT+ App -sovelluksen avulla.
     

    Käytä skannaustoimintoa

    Lähetä pyyntö tuelle

    Etsi tuotenimellä

    Etsi parametreilla

    Etsi mitoilla

Huoltotyökalu ZTH EU

New ZTH

Huoltotyökalu ZTH EU helpottaa LVI-laitteiden diagnoosia, toiminnallista tarkastusta ja asetuksia. Se yhdistetään suoraan ohjelmoitavaan tai kommunikoivaan Belimon toimilaitteeseen, ja vallitsevat arvot voidaan lukea ja nollata paikan päällä välittömästi.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 Mt)
  • Käyttöohje – ZTH EU -laiteohjelmapäivitys (pdf - 304 Kt)

Käytettäessä ZTH EU -työkalua rajapintana PC-Tool-työkalulle (MFT-P), vastaava USB-ajuri asennetaan PC-Tool-ohjelmiston asennuksen yhteydessä. Ajuri voidaan myös ladata tästä ja asentaa erikseen.

  • ZTH EU – USB MP -ajuri (zip - 2,17 Mt)

BIM-liitännäinen Autodesk Revit -ohjelmistolle

autodesk

Teknisiä tietoja sisältävät 3D-datamallit Autodesk Revit -ohjelmistosta BIM-liitännäisen välityksellä.

Tämän liitännäisen avulla voit valita Belimon toimilaitteita, venttiileitä ja antureita yhdestä tietokannasta ja lisätä ne sen jälkeen teknisten tietojen kanssa rakennuksen datamalliprojektiin vetämällä ja pudottamalla. Siten kaikilla BIM-käyttäjillä on pääsy kaikkiin tietoihin jäsenneltynä ja luokiteltuna Revit MEP -muodossa.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 Mt)
  • Flyer – Tehokasta suunnittelua BIM:n avulla (pdf - 1,91 Mt)
  • BIM-liitännäisen asennus onnistuu vain, jos Autodesk Revit -ohjelmisto on tietokoneella käytettävissä.

  • Käy Autodesk-sivulla

Tervetuloa Belimo Suomi -sivustolle

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)