Säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll

belimo_entrauchung_main_rgb_960x530

Effektiv brandgasevakuering, ökad säkerhet

Belimo har ett graderat produktsortiment av säkerhetsställdon för ekonomisk motorisering av brandgasspjäll. De kraftfulla ställdonen övertygar med sitt kompakta utförande och sin energieffektiva drift.

Säkerhetsställdonen från Belimo förflyttar rökkontrollspjället till det fastställda säkerhetsläget (öppet eller stängt) i händelse av brand. Funktionen Safety Position Lock™ håller tillförlitligt brandgasspjället i säkerhetsläget. Säkerhetsställdonen har utvecklats för att överensstämma med de specifika kraven i Europastandarderna.

  • Broschyr – Översikt säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll (pdf - 2,28 MB)
  • Video – Nya säkerhetsställdon för brandgasspjäll BEN och BEE
  • Video – Rökutveckling med och utan mekanisk brandgasevakuering
  • Broschyr – 8 anledningar att använda spjällställdon från Belimo (pdf - 4,67 MB)

Belimo – ledande inom brandskydd sedan 1978

Fire dampers and smoke control dampers – actuators from Belimo

Teknologi som räddar liv

Bränder är det största potentiella hotet mot människor och materiella tillgångar i byggnader. Effektivt brandskydd räddar liv, bidrar till att minimera materiella skador och säkrar företagets fortsatta drift.

Belimos brandskyddsprodukter finns i följande byggapplikationer: 

  • Motoriserade brandspjäll för bildande av brandzoner ger det bästa skyddet mot spridning av brand och rök genom kanaler
  • Motoriserade rökkontrollspjäll håller utrymnings- och räddningsvägar rökfria i händelse av brand
  • Ställdon och givare för trycksystem för rökkontroll används för rökexkludering vid brand, t.ex. i trappor i höghus
  • Läs mer

Kraftfull teknik i kompakt utförande

belimo_brandsicher_rgb_300x170.jpg

Säkerhet i händelse av brand

belimo_kompakte-leistung_rgb_300x170.jpg

Kompakt kraft

belimo_low-power_main_rgb_960x530

Låg effektförbrukning

Säkerhet i byggnader

belimo_entrauchung-application_rgb_960x540px

Produktsortiment

belimo_BEN_rgb_300x170

BEN 15 Nm

  • Visa produkter
belimo_BEE_rgb_300x170

BEE 25 Nm

  • Visa produkter
belimo_BE_rgb_300x170

BE 40 Nm

  • Visa produkter

8 skäl för att använda Belimos spjällställdon

belimo_8-reasons-actuators

1. Rätt ställdon för varje HVAC-tillämpning

2. Energieffektiv motorisering

3. Inga säkerhetskompromisser

4. Rätt produkt på rätt tid

5. Snabb, universell installation

6. Redo för framtiden

7. Snabb och enkel eftermontering
 (kontakta spjälltillverkaren)

8. Schweizisk kvalitet från Belimo sedan 1975

  • Broschyr – 8 anledningar att använda spjällställdon från Belimo (pdf - 4,67 MB)

Kundspecifika produkter

belimo_customised_actuators_rgb

Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar. 

  • Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt. 
  • Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten). 
  • Olika monteringsalternativ (anpassade till installationssituationen på plats). 
  • Brett sortiment av elektriska och mekaniska tillbehör. 
  • Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar).
  • Funktionstest, eftersom Belimo lovar testad kvalitet.

Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.

  • Läs mer
  • Fördelar för kunden
  • Mjukvara/plugin-program
Fördelar för kunden

Teknikkonsulter

consulting-engineer

Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

  • Ekonomisk motorisering av brandgasspjäll genom ett graderat produktsortiment
  • Hög energieffektivitet vilket leder till minskade driftkostnader
  • Funktionen Safety Position Lock™ håller tillförlitligt brandgasspjället i säkerhetsläget i händelse av brand
  • Tillsammans med CE-certifierade brandgasspjäll utgör ställdonen en enhet som uppfyller de specifika kraven i Europastandarderna.
  • Serviceinriktad och kundvänlig organisation med individuell produkt- och applikationsrådgivning
  • Kompletta lösningar från en enda källa
  • Olika integreringsalternativ i system på högre nivå
  • Komplett och lättillgänglig dokumentation

Systemintegratörer

system-integrator

Din uppgift är att utforma styr- och övervakningssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

  • Snabb och enkel igångkörning
  • Liten risk för fel under integrering
  • Komplett och lättillgänglig dokumentation
  • Kundvänlig och serviceinriktad organisation för dig med kompetent stöd i att hitta lösningar
  • Olika integreringsalternativ och systemkompatibilitet

Installatörer/anläggningsingenjörer

installer

Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

  • Snabb och enkel installation
  • Möjlighet till driftkontroll på plats
  • Komplett och lättillgänglig dokumentation
  • Hög nivå av robusthet
  • Olika integreringsalternativ och systemkompatibilitet
  • Korta leveranstider
  • Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
  • 5 års garanti

Byggnadsägare

building-owner

Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Som kund hos Belimo har du flera fördelar:

  • Högsta säkerhetsnivå för personer och fasta tillgångar grundat på teknisk toppklass
  • Tillförlitlighet och investeringssäkerhet
  • Varaktighet och hållbarhet
  • Hög energieffektivitet
  • Minimala drift- och underhållskostnader tack vare underhållsfria produkter
  • Innovativ och framtidsinriktad teknik
  • Enkel regelbunden driftkontroll

Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll

facility-manager

Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

  • Minimala drift- och underhållskostnader tack vare underhållsfria produkter
  • Högsta nivå av energieffektivitet
  • Hög nivå av robusthet och varaktighet
  • Enkel regelbunden driftkontroll
  • Enhetlig drift
  • Toppmodern teknik
  • Högsta säkerhetsnivå för personer och fasta tillgångar

OEM

oem

Du använder komponenter från utvalda leverantörer i dina produkter. Du vill alltid få valuta för pengarna. Hög kvalitet och unika funktioner skräddarsydda efter dina behov ökar värdet och låter dig sticka ut bland dina konkurrenter. Enastående teknisk support och en enkel affärstransaktion är självklart viktigt för dig. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

  • Toppmodern teknik
  • Högsta säkerhetsnivå för personer och fasta tillgångar
  • Graderat produktsortiment för optimal och ekonomisk motorisering av brandgasspjäll av alla typer, dimensioner och klassificeringar
  • Innovativ teknik bidrar till att uppfylla de specifika kraven i relevanta Europastandarder
  • Olika integreringsalternativ och systemkompatibilitet
  • Sömlös logistik, maximal tillgänglighet och tillförlitlig leverans
  • Komplett och lättillgänglig dokumentation
  • Varaktighet och tillförlitlighet
  • Snabb, enkel och säker montering
  • Praktisk driftkontroll
  • Enhetligt driftkoncept
  • Högsta nivå av kvalitetssäkring med kontinuerlig spårbarhet
  • Serviceinriktad och kundvänlig organisation med individuell produkt- och applikationsrådgivning
  • Kundspecifika lösningar enligt behov
Mjukvara/plugin-program

Belimo MP-Bus

mp-bus_small

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Justerings- och diagnostikprogramvara för MF/MP/MOD/LON/KNX-ställdon inkl. brandskydd.
För Windows-system.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 MB)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 KB)
  • PC-Tool - manual (pdf - 6,27 MB)

Vid användning av ZTH EU som gränssnitt för PC-Tool (MFT-P) installeras motsvarande USB-drivrutin när PC-Tool-programvaran är installerad. Drivrutinen kan även hämtas här och installeras separat.

  • ZTH EU – USB MP-drivrutin (zip - 2,17 MB)

BIM-plugin för Autodesk Revit

revit

3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin

Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Folder – Effektiv planering med BIM (pdf - 1,91 MB)
  • BIM-pluginprogrammet kan endast installeras korrekt om Autodesk Revit-programvaran är tillgänglig på datorn.

  • Gå till Autodesks webbplats