2. Toimilaitteet

Savunhallintapeltien toimilaitteet

belimo_entrauchung_main_rgb_960x530

Tehokas savunpoisto parantaa turvallisuutta

Belimolla on porrastettu tuotevalikoima savunhallintapellin toimilaitteita niiden taloudelliseen motorisointiin. Tehokkaat toimilaitteet vakuuttavat kompaktilla rakenteellaan ja energiatehokkaalla toiminnallaan.

Belimon savunhallintapeltien toimilaitteet siirtävät savunhallintapellin määritettyyn turva-asentoon (auki tai kiinni) tulipalon sattuessa. Safety Position Lock™ -toiminto pitää savunhallintapellin luotettavasti määritetyssä turva-asennossa. Savunhallintapeltien toimilaitteet on kehitetty vastaaman eurooppalaisten standardien erityismääräyksiä.

  • Esite – Savunhallintapellin toimilaitteiden yleiskatsaus (pdf - 2,28 Mt)
  • Video - Uudet savunhallintatoimilaitteet BEN ja BEE
  • Video - Savun muodostuminen mekaanisella savunhallinnalla ja ilman mekaanista savunhallintaa
  • Esite – 8 syytä käyttää Belimon ilmastointipeltien toimilaitteita (pdf - 4,67 Mt)

Belimo – johtaja paloturvallisuuden alalla jo vuodesta 1978

Fire dampers and smoke control dampers – actuators from Belimo

Teknologiaa, joka pelastaa ihmishenkiä

Tulipalot ovat suurin potentiaalinen uhka rakennuksissa oleville ihmisille ja aineellisille hyödykkeille. Tehokas paloturvallisuus säästää henkiä vaaratilanteissa, auttaa minimoimaan kiinteistövahingot ja turvaa yritysten toiminnan jatkumisen.

Belimon paloturvallisuustuotteita löytyy seuraavista rakennussovelluksista: 

  • Motorisoidut palopellit paloalueiden muodostamista varten – ne tarjoavat parhaan suojan tulipalon ja savun leviämistä vastaan kanavien kautta
  • Motorisoidut savunhallintapellit – ne pitävät pako- ja pelastusreitit savuttomina tulipalotilanteissa
  • Paine-erojärjestelmien toimilaitteet ja anturit – niitä käytetään savunhallintaan tulipalotilanteessa, esim. korkeiden rakennusten portaikoissa
  • Lue lisää

Tehokasta tekniikkaa kompaktissa rakenteessa

belimo_brandsicher_rgb_300x170.jpg

Turvallisuus tulipalotilanteessa

belimo_kompakte-leistung_rgb_300x170.jpg

Kompaktia tehoa

belimo_low-power_main_rgb_960x530

Alhainen tehontarve

Turvallisuus rakennuksissa

belimo_entrauchung-application_rgb_960x540px

Tuotevalikoima

belimo_BEN_rgb_300x170

BEN 15 Nm

  • Katso tuotteet
belimo_BEE_rgb_300x170

BEE 25 Nm

  • Katso tuotteet
belimo_BE_rgb_300x170

BE 40 Nm

  • Katso tuotteet

8 syytä käyttää Belimon savunhallintapeltien toimilaitteita

belimo_8-reasons-actuators

1. Oikea toimilaite kaikkiin LVI-sovelluksiin

2. Energiatehokas motorisointi

3. Tinkimätöntä turvallisuutta

4. Oikea tuote oikeaan aikaan

5. Helppo, yleinen asennus

6. Valmis tulevaisuuteen

7. Nopea ja yksinkertainen jälkiasennus
 (ota yhteyttä pellin valmistajaan)

8. Sveitsiläistä Belimo-laatua vuodesta 1975

  • Esite – 8 syytä käyttää Belimon ilmastointipeltien toimilaitteita (pdf - 4,67 Mt)

Asiakaskohtaiset tuotteet

belimo_customised_actuators_rgb

Nykyisin suunnittelun ja työmaiden haasteita on välillä vaikea ratkaista käyttämällä vakiotuotteita. Asiakaskohtaiset ratkaisut ovat siten entistä tärkeämpiä Me valmistamme tarvitsemasi toimilaitteen – sinun määrittelemälläsi kaapelipituudella, liitinpistokkeella ja ohjelmoinnilla. 

  • Erilaisia kaapelityyppejä ja pituuksia liitinpistokkeella tai ilman. 
  • Tuotemerkintä asiakastiedoilla (esim. mihin toimilaite on tarkoitus asentaa rakennuksessa). 
  • Erilaisia asennusvaihtoehtoja (mukautettuna asennustilanteeseesi paikan päällä). 
  • Laaja sähköisten ja mekaanisten lisävarusteiden valikoima. 
  • Me voimme hoitaa ohjelmoinnin puolestasi (esim. säädettävä ajoaika, kytkentäero ja väyläparametrit).
  • Toimintatesti, koska Belimo edustaa testattua laatua.

Tarjoamme sovelluksellesi "täysin huolista vapaan paketin".

  • Lue lisää
  • Asiakkaan hyödyt
  • Ohjelmisto/liitännäiset
Asiakkaan hyödyt

Suunnittelijat

consulting-engineer

LVI-järjestelmien suunnittelu on sinun ydinosaamistasi. Etsit koko ajan uusia, innovatiivisia tapoja säästää energiaa ja parantaa huoneilmaa. Työskentelette kaikkein nykyaikaisimmilla menetelmillä ja käytätte suunnitteluun toimittajilta/valmistajilta saatua dataa. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Savunhallintapeltien taloudellinen motorisointi porrastetun tuotevalikoiman ansiosta
  • Korkea energiatehokkuus, joten toimintakustannukset alenevat
  • Safety Position Lock™ -toiminto pitää savunhallintapellin luotettavasti määritetyssä turva-asennossa tulipalotilanteessa.
  • CE-sertifioitujen savunhallintapeltien kanssa toimilaitteet muodostavat yksikön, joka täyttää eurooppalaisten standardien vaatimukset
  • Huolto-orientoitunut ja asiakaspalveluhenkinen organisaatio yksilöllisellä tuote- ja sovelluskonsultoinnilla
  • Kokonaisratkaisut yhdestä paikasta
  • Useita integrointivaihtoehtoja korkeamman tason järjestelmissä
  • Täydellinen ja helposti saatavilla oleva dokumentaatio

Järjestelmäintegraattorit

system-integrator

Tehtävänäsi on suunnitella rakennusautomaatiojärjestelmiä ja optimaalisesti integroida kenttälaitteita. Tavoitteenasi on vähentää monimutkaisuutta ja varmistaa läpinäkyvyys rakennustekniikan jatkuvalle optimoinnille. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Nopea ja helppo käyttöönotto
  • Alhainen virheiden vaara integraation aikana
  • Täydellinen ja helposti saatavilla oleva dokumentaatio
  • Asiakaspalveluhenkinen ja huolto-orientoitunut organisaatio tarjoten asiantuntevaa tukea ratkaisujen etsinnässä
  • Useita integrointivaihtoehtoja ja järjestelmän yhteensopivuus

Asentajat/laitosinsinöörit

installer

LVI-rakennustekniikan kokoonpano on sinun erikoisalaasi. Tarvitsette töiden suorittamiseksi työmaalle oikeat tuotteet oikeaan aikaan. Helppo asennus ja ammattimainen asiakastuki mahdollistavat tiukassa aikataulussa pysymisen. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Nopea ja helppo asennus
  • Mahdollisuus toiminnalliseen tarkastukseen työkohteessa
  • Täydellinen ja helposti saatavilla oleva dokumentaatio
  • Erittäin kestävä
  • Useita integrointivaihtoehtoja ja järjestelmän yhteensopivuus
  • Lyhyet toimitusajat
  • Kattava tuki tuotteen koko eliniän ajan
  • 5 vuoden takuu

Rakennusten omistajat

building-owner

Mukavuuden ja energiankulutuksen parannukset sekä rakennusten yksinkertaiset laajennukset ja päivitykset ovat sinulle jatkuvia haasteita. LVI-järjestelmän optimointi mahdollisimman vähällä vaivalla ja alhaisilla kustannuksilla on päätavoite. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Uusimpaan tekniikkaan perustuva korkeimman tason turvallisuus ihmisille ja aineelliselle käyttöomaisuudelle
  • Luotettavuus ja sijoituksen turvallisuus
  • Pitkäkestoisuus ja kestävyys
  • Korkea energiatehokkuus
  • Minimoidut toiminta- ja huoltokustannukset huoltovapaiden tuotteiden ansiosta
  • Innovatiiviset ja tulevaisuuteen suuntautuneet tekniikat
  • Yksinkertainen säännöllinen toiminnallinen tarkastus

Toimitilajohtajat / rakennusten huolto

facility-manager

Rakennusten ja niiden teknisen laitteiston hallinta, ohjaus ja käyttö on osa päivittäistä työtäsi. Etsit ratkaisuja varmistaaksesi tilamukavuuden ja optimoidaksesi järjestelmän toiminnan. Arvostatte yksinkertaisia ja läpinäkyviä järjestelmiä ja tarvittaessa varaosien nopeaa toimitusta ja tuen saatavuutta kaikkina aikoina. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Minimoidut toiminta- ja huoltokustannukset huoltovapaiden tuotteiden ansiosta
  • Korkeimman tason energiatehokkuus
  • Korkean tason kestävyys ja pitkäikäisyys
  • Yksinkertainen säännöllinen toiminnallinen tarkastus
  • Yhdenmukainen toiminta
  • Uusinta tekniikkaa
  • Korkeimman tason turvallisuus ihmisille ja aineelliselle käyttöomaisuudelle

OEM

oem

Käytät tuotteissasi valittujen toimittajien komponentteja. Etsit aina parasta vastinetta rahalle. Korkea laatu ja ainutlaatuiset toiminnot, jotka on räätälöity sovellustasi varten, tuovat lisäarvoa ja mahdollistavat erottautumisen kilpailijoista. Erinomainen tekninen tuki ja helpot liiketoimet ovat teille tärkeitä. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Uusinta tekniikkaa
  • Korkeimman tason turvallisuus ihmisille ja aineelliselle käyttöomaisuudelle
  • Porrastettu tuotevalikoima kaiken tyyppisten, kaiken kokoisten ja kaikkien luokitusten savunhallintapeltien optimaaliseen ja taloudelliseen motorisointiin
  • Innovatiiviset tekniikat auttavat täyttämään sovellettavien eurooppalaisten standardien erityisvaatimukset
  • Useita integrointivaihtoehtoja ja järjestelmän yhteensopivuus
  • Saumaton logistiikka, maksimaalinen saatavuus ja luotettava toimitus
  • Täydellinen ja helposti saatavilla oleva dokumentaatio
  • Pitkäikäisyys ja luotettavuus
  • Nopea, helppo ja turvallinen asennus
  • Käytännöllinen toiminnallinen tarkastus
  • Yhdenmukainen toimintakonsepti
  • Korkein laadunvarmistus jatkuvalla jäljitettävyydellä
  • Huolto-orientoitunut ja asiakaspalveluhenkinen organisaatio yksilöllisellä tuote- ja sovelluskonsultoinnilla
  • Asiakaskohtaisia ratkaisuja pyynnöstä
Ohjelmisto/liitännäiset

Belimo MP-Väylä

mp-bus_small

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Säätö- ja diagnoosiohjelmisto MF/MP/MOD/LON/KNX-toimilaitteille, sis. paloturvallisuus.
Windows-järjestelmille.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 Mt)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 Kt)
  • PC-Tool - Käyttöohje (pdf - 6,27 Mt)

Käytettäessä ZTH EU -työkalua rajapintana PC-Tool-työkalulle (MFT-P), vastaava USB-ajuri asennetaan PC-Tool-ohjelmiston asennuksen yhteydessä. Ajuri voidaan myös ladata tästä ja asentaa erikseen.

  • ZTH EU – USB MP -ajuri (zip - 2,17 Mt)

BIM-liitännäinen Autodesk Revit -ohjelmistolle

revit

Teknisiä tietoja sisältävät 3D-datamallit Autodesk Revit -ohjelmistosta BIM-liitännäisen välityksellä.

Tämän liitännäisen avulla voit valita Belimon toimilaitteita, venttiileitä ja antureita yhdestä tietokannasta ja lisätä ne sen jälkeen teknisten tietojen kanssa rakennuksen datamalliprojektiin vetämällä ja pudottamalla. Siten kaikilla BIM-käyttäjillä on pääsy kaikkiin tietoihin jäsenneltynä ja luokiteltuna Revit MEP -muodossa.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 Mt)
  • Flyer – Tehokasta suunnittelua BIM:n avulla (pdf - 1,91 Mt)
  • BIM-liitännäisen asennus onnistuu vain, jos Autodesk Revit -ohjelmisto on tietokoneella käytettävissä.

  • Käy Autodesk-verkkosivulla

Tervetuloa Belimo {{js-currentCountryName}} -sivustolle

{{js-currentCountryText}}
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)