Teknologiaa, joka pelastaa ihmishenkiä
Tulipalot ovat suurin potentiaalinen uhka rakennuksissa oleville ihmisille ja aineellisille hyödykkeille. Tehokas paloturvallisuus säästää henkiä vaaratilanteissa, auttaa minimoimaan kiinteistövahingot ja turvaa yritysten toiminnan jatkumisen.
Belimon paloturvallisuustuotteita löytyy seuraavista rakennussovelluksista:
- Motorisoidut palopellit paloalueiden muodostamista varten – ne tarjoavat parhaan suojan tulipalon ja savun leviämistä vastaan kanavien kautta
- Motorisoidut savunhallintapellit – ne pitävät pako- ja pelastusreitit savuttomina tulipalotilanteissa
- Paine-erojärjestelmien toimilaitteet ja anturit – niitä käytetään savunhallintaan tulipalotilanteessa, esim. korkeiden rakennusten portaikoissa
-
-
Belimo Safety Position Lock™ piti palopellin turvallisesti ja luotettavasti suljetussa asennossa läpi testien.
Teknikko, rakennusmateriaalien ja komponenttien testauslaboratorio, IBS Linz (Itävalta)Belimon toimilaitteet kestävät korkeimmat lämpötilat ja täydentävät täydellisesti Systemairin palopeltejä ja savunhallintapeltejä. Yhdessä takaamme optimaalisen turvallisuuden jokaisessa projektissa.
Toimitusjohtaja, Systemair Production a.s. (Slovakia)Belimon laajan toimilaitevalikoiman ansiosta pystymme sovittamaan toimilaitteen tyypin pellin kokoon optimaalisesti, mikä optimoi lopputuotteen kustannukset.
Tekninen johtaja, SMAY (Puola)Olemme ylpeitä voidessamme työskennellä Belimon kaltaisen tunnetun kumppanin kanssa, jolloin voimme tarjota asiakkaillemme ratkaisuja, jotka täyttävät korkeimmat turvallisuus- ja laatustandardit.
Myyntijohtaja, paloilmanvaihtojärjestelmien osasto, MERCOR (Puola)Belimo Safety Position Lock™ piti palopellin turvallisesti ja luotettavasti suljetussa asennossa läpi testien.
Teknikko, rakennusmateriaalien ja komponenttien testauslaboratorio, IBS Linz (Itävalta)
Miksi rakennusten paloturvallisuus kannattaa varmistaa?
Tulipalot voivat olla tuhoisia niin talouden, kuin ihmishenkien kannalta. Toisaalta tulipalot voivat aiheuttaa valtavan taloudellisen vahingon rakennusten ja laitteiden tuhoutumisen myötä. Tämä voi johtaa tuotannon ja työpaikkojen menetyksiin sekä muihin taloudellisiin ongelmiin.
Tulipalot voivat myös aiheuttaa traagisia kuolemia. Palovammojen ja savunhengittämisen kaltaisten fyysisten vammojen lisäksi tulipalot voivat aiheuttaa emotionaalisia ja psykologisia traumoja. Tämä voi olla raskas emotionaalinen taakka erityisesti ihmisille, jotka menettävät kotinsa ja omaisuutensa tulipalossa.
Nykyajan sivistyneessä maailmassa ihmiset viettävät yli 90 prosenttia ajastaan rakennusten sisällä, ja odottavat olevansa tällöin turvassa.
- Tulipalot aiheuttavat 4 000 kuolemaa vuodessa, keskimäärin 11 päivässä.
- Joka päivä sairaalahoitoon toimitetaan 192 ihmistä, joilla on vakavia palovammoja.
- Tulipalojen vuoksi menetetään joka vuosi 126 miljardia euroa tai yksi prosentti Euroopan bruttokansantuotteesta.
- Tyypillisessä tulipalotilanteessa koko huone voi palaa vain kolmessa minuutissa.
Miksi palosuojaus Belimolta?
- Monien vuosien kokemus
- markkinoille sopivat, testatut ratkaisut
- Ei kompromisseja turvallisuuden ja laadun suhteen
- Rakennuksen elinkaarta varten suunnitellut paloturvallisuusratkaisut.
- Palo ja savu
- Paine-erojärjestelmä
- Historia
Korkein laatu ja turvallisuus rakennuksessa
Paloalueen muodostus:
Motorisoidut palopellit tarjoavat parhaan suojan tulipalon ja savun leviämistä vastaan kanavien kautta luomalla paloalueita. Belimon palopeltien turvallisuustoimilaitteet sulkeutuvat automaattisesti tulipalotilanteessa ja pitävät pellit suljettuina.
Savunpoisto pako- ja pelastusreiteille:
Koneellisten savunhallintajärjestelmien käyttö yhdessä motorisoitujen savunhallintapeltien kanssa myös säästää henkiä ja tarjoaa lisäetuja. Pako- ja pelastusreitit pysyvät savuttomina, lieskahdus viivästyy tai estetään, ja sammutus- sekä pelastustoimet helpottuvat. Tulipalotilanteessa Belimon savunhallintapeltien toimilaitteet siirtävät savunhallintapellit turva-asentoon ja pitävät ne siinä luotettavasti.
Motorisoitu palopelti
Esimerkki motorisoidusta palopellistä
-
Esite – Palopellin toimilaitteiden yleiskatsaus
(pdf -
3,17 MB)
-
Seuraavissa tilanteissa tulipalon sattuessa palopellin toimilaitteen jousienergia siirtää ne turva-asentoon (suljettu):
• käyttölämpötila ylittyy kanavassa tai ympäristössä
• savuilmaisin laukeaa
• syöttöjännite katkeaa
• ilmanvaihtojärjestelmä kytkeytyy pois
• palohälytysjärjestelmä laukeaa.Safety Position Lock™ -toiminto pitää motorisoidut palopellit turva-asennossa tulipalotilanteessa.
-
Asiakkaat hyötyvät seuraavista eduista:
• maksimaalinen turvallisuus, kun pelti suljetaan luotettavasti turva-asentoon ja pidetään siinä
• skenaarion hallinta älykkäällä säätimien ja antureiden integroinnilla
• suojaa infrastruktuuria sähkökatkon tapauksessa sulkemalla palopellit automaattisesti toimilaitteen jousienergiaa käyttämällä
• keskitetty monitorointi ja automaattiset toimintatestit
• alennetut huolto- ja toimintakustannukset -
• uusin tekniikan taso on otettava huomioon teknisten säädösten (esim. standardit) lisäksi
• Euroopassa palopellit valmistetaan tuotestandardin EN 15650 mukaisesti standardin EN 1366-2 mukaisen palonkestävyystestauksen kanssa ja luokitellaan standardin EN 13501-3 mukaisesti -
• pitää palopellin luotettavasti määritetyssä turva-asennossa tulipalotilanteessa
• patentoitu tekninen ratkaisu
• integroitu standardiksi
• ei palautettavissa
-
• toimintosuojattu syöttölinja
• tilan LED-näyttö
• pellin toiminnon tarkistus paikan päällä testipainiketta käyttämällä
• testattu standardin ISO 10294-4 mukaisesti.
(1) Toimintosuojattu syöttölinja
(2) Kanavalämpötilasulake
(3) Ympäristön lämpötilasulake
(4) Testipainike
LED-näyttö syttyy, jos:
• syöttöjännite on saatavilla
• lämpösulake OK
• testipainiketta ei ole painettu.
BAT voidaan jäljittää käyttämällä yksilöllistä datakoodia.(1) Testiprotokollan numero
(2) Juokseva numeroJokainen sulakkeen sisältävä BAT-komponentti on merkitty jäljitettävyyden vuoksi testiprotokollan numerolla standardin EN 10204:2004 mukaisesti.
Motorisoitu savunhallintapelti
Esimerkki motorisoidusta savunhallintapellistä
-
Esite – Savunhallintapellin toimilaitteiden yleiskatsaus
(pdf -
2,28 MB)
-
Savunhallintapeltien toimilaitteet siirtävät savunhallintapellin määriteltyyn asentoon (auki tai kiinni) tulipalotilanteessa. Safety Position Lock™ -toiminto pitää savunhallintapellin luotettavasti määritellyssä turva-asennossa.
Savunhallintapeltien toimilaitteet on kehitetty vastaaman eurooppalaisten standardien erityismääräyksiä.
Kaikki toimilaitteet tarkistetaan yksityiskohtaisesti ennen toimitusta.
Virrankulutusta alennetaan alhaisella tehontarpeella pidossa.
-
Euroopassa savunhallintapellit valmistetaan ja sertifioidaan eurooppalaisen tuotestandardin EN 12101-8 mukaisesti.
Testistandardissa EN 1366-10 määritetään testit, jotka vaaditaan standardin EN 13501-4 mukaisen luokituksen täyttämiseksi AA-, MA- ja HOT-sovelluksille.
Myös maakohtaiset määräykset on otettava huomioon.
Belimon savunhallinnan toimilaitteet helpottavat määrättyjä tarkastuksia, jotka on suoritettava ja kirjattava säännöllisesti.
-
Tavoitteemme on pitää poistumis- ja pelastustiet tehokkaasti savuttomina tulipalotilanteessa.
Maksimaalisen turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi tulipalotilanteessa on suositeltavaa käyttää mekaanista savunhallintajärjestelmää riippuen rakennuksen tyypistä ja siitä, miten sitä käytetään.
Pääsääntöisesti omistaja ja/tai käyttäjä ovat vastuussa savunhallintajärjestelmän asianmukaisesta toiminnasta rakennuksen koko elinkaaren ajan.
Savunpoisto rakennuksissa
Paine-erojärjestelmistä (PDS) on tulossa yhä tärkeämpiä nykyaikaisten rakennusten turvallisuudelle. Jaamme paine-erojärjestelmämme testiympäristössä (turvallisuuslaboratorio) tietämyksemme savunhallinnasta pysty- ja vaakasuorissa pako- ja pelastusreiteissä.
Osana järjestelmäperusteista ennakoivaa paloturvallisuutta Belimo on investoinut moderniin, yhtiön omaan turvallisuuslaboratorioon, joka on erityisesti suunniteltu testaus- ja koulutustarkoituksiin Belimolla.
Seuraavissa malleissa sinulle esitellään:
- Muunneltava kattoilmanpoisto mekanisoidulla paineenalennuspellillä (barometrinen pelti) tai moottorikäyttöisellä paineenalennuspellillä
- Ovenavausvoimat pakoreitin ovissa
- Ilman poistonopeudet 1.0 m/s tai 2.0 m/s
- Painesuhteet turvaportaissa tai hallissa
- Säätöajat avattaessa ja suljettaessa pakoreitin ovia
- Ja paljon muuta
Kierrosten lisäksi turvallisuuslaboratorio on käytettävissä koulutus- ja esittelytarkoituksia varten. Ota yhteyttä paikalliseen myyntitoimistoomme.
1978
FM6 on ensimmäinen jousipalautuksella varustettu toimilaite, joka asennetaan muun muassa myös palopelteihin. Asennettu kiristysjousi sulkee pellin aina (turvatoiminto). Kiinnityspukkiliitäntä mahdollistaa suoran asennuksen pellin akseliin.
1982
FS-sarja on ensimmäinen Belimon tuotevalikoimassa markkinoille lanseerattava kompakti jousipalautteinen toimilaite palopelleille. Ensimmäistä kertaa on sisällytetty kaksi mikrokytkintä antamaan takaisinkytkennän pellin asennosta. Toimilaitetta (peltiä) voidaan säätää manuaalisesti käsivivulla.
1988
SBS-turva- ja toimintajärjestelmän lanseeraus, jossa on modulaarinen rakenne ja joka koostuu BS30-sulkumekanismista, mekaanisesta BAL70-sulakkeesta ja jousipalautteisesta BMF-toimilaitteesta. Soviteteräsvaihde lisää turvallisuutta.
1995
BF:n markkinoille lanseeraus ensimmäisenä palopellin toimilaitteena, jossa on johdollinen lämpösulake (BAE), soviteteräsvaihde ja virran alennus energiankulutuksen pienentämiseksi pääteasennossa (pelti auki).
1996
Ensimmäinen toimilaite (BR) savunhallintapeltien säätöä varten lanseerattiin markkinoille pian Düsseldorfin lentokentän (Saksa) suurpalon jälkeen. Tämä tulipalo aloitti pako- ja pelastusreittien savunhallintaa koskevat keskustelut. Tässä käytettiin ensimmäistä kertaa 2-johtotekniikkaa toimilaitteiden (peltien) turvallista säätöä varten.
1998
Kompaktin BLF-palopellin toimilaitteen lanseeraminen markkinoille. Se mahdollistaa pienten ja keskikokoisten palopeltien taloudellisen motorisoinnin. Toimilaite on varustettu oikosulkusuojatulla lämpösulakkeella (BAE).
1999
BE tarkoittaa tehokkaan ja kestävän savunhallintapellin toimilaitteen lanseeraamista markkinoille suurten savunhallintapeltien motorisointia varten. Tässä toimilaitteessa on myös virran pienentäminen energiankulutuksen alentamiseksi pääteasennossa (toimilaite auki/kiinni).
2007
Savunhallintapeltien toimilaitteiden tuotevalikoiman laajentaminen sisältämään kompaktin ja tehokkaan toimilaitteen. BLE-toimilaite mahdollistaa taloudelliset ja tehokkaat savunpoistoratkaisut suuriin huoneisiin koko alueelle jaetuilla savunhallintapelleillä.
2015
Hyvin kompaktien ja tehokkaiden BFL-/BFN-palopeltien toimilaitteiden, joissa on patentoitu pellin lukitus "Safety Position Lock™", lanseeraminen markkinoille. Adaptoitu vääntömomentin astejako mahdollistaa pienten ja keskikokoisten palopeltien taloudellisen motorisoinnin.
2019
Hyvin kompaktien ja tehokkaiden BEE-/BEN-savunhallintapeltien toimilaitteiden, joissa on patentoitu pellin lukitus "Safety Position Lock™", lanseeraminen markkinoille. Adaptoitu vääntömomentin astejako mahdollistaa pienten ja keskikokoisten savunhallintapeltien taloudellisen motorisoinnin.