2. Ställdon

Ventilställdon

belimo_valve-actuator-main_rgb_960x530

Optimal integrering tack vare ett brett produktsortiment

För att på ett optimalt sätt uppfylla projektspecifika krav erbjuder Belimo utöver det omfattande produktsortimentet av ventiler även ett brett utbud av ställdon. Detta säkerställer optimal integrering i fastighetsautomationssystem och bästa möjliga styrning på vattensidan.

Användning av ställdon med robusta borstlösa likströmsmotorer i kombination med specialutformade växlar och patenterad motorstyrning säkerställer säker och energibesparande ventildrift. Tack vare sofistikerade retrofitlösningar kan ventilerna även komma från tredjepartstillverkare i befintliga byggnader.

  • Teknisk broschyr – Vattenapplikationer (pdf - 7,38 MB)

Fördelen med Belimo

ICON_flexible

Flexibilitet

ICON_optimized-functionality

Optimerad funktion

ICON_Low-Power-Consumption

Låg effektförbrukning

Noggrannhet och styrbarhet

belimo_valve-actuators-application_rgb_960x540px

Vridande ställdon

belimo_LR_rgb_300x170

För kulventiler och reglerventiler

  

  • Visa produkter
belimo_CQ_rgb_300x170

För zon- och rumsapplikationer

  

  • Visa produkter
belimo_PR_rgb_300x170

För vridspjällventiler

  

  • Visa produkter

Linjära ställdon

belimo_LV_rgb_300x170

För sätesventiler

  

  • Visa produkter

Retrofit+

belimo_GR-retrofit_rgb_300x170

Roterande ställdon för eftermontering

  

  • Visa produkter
belimo_pr-retrofit_rgb_300x170

Ställdon till vridspjällventiler för eftermontering

  

  • Visa produkter
belimo_AVK-retrofit_rgb_300x170

Linjärt ventilställdon för eftermontering

  

  • Visa produkter

Appen Belimo RetroFIT+

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Med Belimo RetroFIT+-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika HVAC-leverantörer mot enheter från Belimo.

Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videor: Hur man använder Belimo RetroFIT+ App

    Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
     

    Använd skanningsfunktionen

    Skicka förfrågan om support

    Sök efter ett produktnamn

    Sök efter parametrar

    Sök efter mått

Kundspecifika produkter

belimo_customised_actuators_rgb

Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar. 

  • Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt. 
  • Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten). 
  • Olika monteringsalternativ (anpassade till installationssituationen på plats). 
  • Brett sortiment av elektriska och mekaniska tillbehör. 
  • Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar).
  • Funktionstest, eftersom Belimo lovar testad kvalitet.

Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.

  • Läs mer
  • Fördelar för kunden
  • Mjukvara/plugin-program
  • Framgångshistorier
Fördelar för kunden

Teknikkonsulter

consulting-engineer

Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Som kund hos Belimo har du flera fördelar:

  • Hitta enkelt det bäst lämpade ställdonet för den valda ventilen och motsvarande tillämpning
  • Brett produktsortiment för att uppfylla projektspecifika krav.
  • Borstlös likströmsmotor med överbelastningsskydd säkerställer varaktighet och problemfri service
  • 5 års garanti

Systemintegratörer

system-integrator

Din uppgift är att utforma fastighetsautomationssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

  • Enkel montering och installation sparar tid och förhindrar fel i utförandet
  • Korta leveranstider
  • Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
  • 5 års garanti

Specialiserade grossister

wholesaler

För dina kunder förlitar du dig på hög tillgänglighet, enkelt urval och korta leveranstider för de produkter som du erbjuder. Du kräver snabb och enkel åtkomst till information samt omfattande tekniskt stöd från dina leverantörer. Som kund hos Belimo har du flera fördelar:

  • Enkelt urval, smidig installation och problemfritt underhåll
  • Korta leveranstider
  • Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
  • 5 års garanti

Installatörer/anläggningsingenjörer

installer

Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

  • Snabb, enkel och säker ventilinstallation
  • Förmonterade kombinationer av ventil och ställdon levereras på begäran.
  • Optimalt justerad till kraven för den ventil som är i drift
  • Korta leveranstider
  • Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
  • 5 års garanti

Byggnadsägare

building-owner

Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Som kund hos Belimo har du flera fördelar:

  • Minskade energikostnader tack vare låg energiförbrukning
  • Optimal komfort tack vare behovsbaserad styrning
  • Lång livslängd och underhållsfri drift reducerar kostnaderna
  • Korta leveranstider
  • Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
  • 5 års garanti

Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll

facility-manager

Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

  • Hållbar och underhållsfri ställdonsteknik
  • Enkel installation
  • Smarta retrofitlösningar för motorisering av ventiler från andra tillverkare
  • Korta leveranstider
  • Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
  • 5 års garanti
Mjukvara/plugin-program

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.

Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.

Tillbehör:
- ZTH EU (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 MB)
  • Folder – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Vanliga frågor
  • Introduktionsvideor
  • Läs mer om Belimo Assistant 2

Appen Belimo RetroFIT+

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Med Belimo RetroFIT+-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika HVAC-leverantörer mot enheter från Belimo.

Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videor: Hur man använder Belimo RetroFIT+ App

    Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
     

    Använd skanningsfunktionen

    Skicka förfrågan om support

    Sök efter ett produktnamn

    Sök efter parametrar

    Sök efter mått

Serviceverktyg ZTH EU

New ZTH

ZTH EU-serviceverktyget förenklar diagnos, driftkontroll och inställning av HVAC-enheter. Vid direktanslutning till ett inställningsbart eller kommunicerande ställdon från Belimo kan aktuella värden läsas av på plats och återställas omedelbart.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Driftsinstruktion – ZTH EU uppgradering av firmware (pdf - 304 KB)

Vid användning av ZTH EU som gränssnitt för PC-Tool (MFT-P) installeras motsvarande USB-drivrutin när PC-Tool-programvaran är installerad. Drivrutinen kan även hämtas här och installeras separat.

  • ZTH EU – USB MP-drivrutin (zip - 2,17 MB)

BIM-plugin för Autodesk Revit

autodesk

3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin

Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Folder – Effektiv planering med BIM (pdf - 1,91 MB)
  • BIM-pluginprogrammet kan endast installeras korrekt om Autodesk Revit-programvaran är tillgänglig på datorn.

  • Gå till Autodesks webbplats
Framgångshistorier
swissco

Sisseln, SchweizSwissCo Services AG

  • Läs mer
kuhn_champignon

Full-Reuenthal, SchweizKuhn Champignon AG

  • Läs mer

Välkommen till Belimo Finland

Du verkar inte befinna dig i Finland. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
+358 207 639 500
Prenumerera på nyhetsbrev
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Finland)