2. Toimilaitteet

Huoneratkaisut/IMS

belimo_vav-main_rgb_960x530

Kustannusten optimointi säädettyä huoneilmaa varten

Belimon huone- ja järjestelmäratkaisut sisältävät täydellisen ohjelman vyöhykkeiden ja yksittäisten huoneiden kustannusoptimoituun säätöön niin mukavuusalueilla kuin teollisuudessa, kaupan alalla ja herkillä työalueilla. Loppujen lopuksihan terveys, hyvinvointi ja tuottavuus riippuvat suuresti huoneilmasta.

  • Esite – Belimon virtaus ja paineensäätö (pdf - 2,79 Mt)
  • Esite – 8 syytä käyttää Belimon ilmastointipeltien toimilaitteita (pdf - 4,67 Mt)
  • Esite – Sisäilman laadun opasasiakirja (pdf - 2,55 Mt)
  • Terveellisen sisäilman seitsemän perustekijää (pdf - 1,94 Mt)

Lisää mukavuutta, parannettu työympäristö, maksimaalinen energiatehokkuus

Komfort

Mukavuus

belimo_reliable_rgb_960x530

Testattua luotettavuutta

belimo_flexibility_rgb_300x170

Joustavuus

Optimaaliset toimilaite- ja säätöratkaisut ilmavirran säätöön

belimo_vav-application_rgb_960x540px

Tuotevalikoima

belimo_LMV-D3-MP_rgb_300x170

IMS-Compact

  • Katso tuotteita
belimo_VRU_rgb_300x170

IMS-Universal

  • Katso tuotteita
  • Flyer – VAV-Universal – ilmastointi hallinnassa (pdf - 1,18 Mt)
belimo_retrofit_rgb_300x170

IMS-Retrofit

  • Katso tuotteita
belimo_CMV_rgb_300x170

CMV asunnon ilmanvaihto

  • Katso tuotteita
belimo_CRZA_rgb_300x170

Huonesäädin

  • Katso tuotteita

IMS-Compact – tehokas huonesäätö vain yhdellä laitteella

belimo_vav-compact-rohr_rgb

Toimilaite, säädin ja anturi – IMS-Compact on taloudellinen ratkaisu muuttuviin ja vakiovirtausjärjestelmiin toimistorakennuksissa, hotelleissa, sairaaloissa jne., kaikki yhdessä laitteessa. 5, 10 ja 20 Nm:n kiertoliiketoimilaitteet sekä 150 N:n lineaaritoimilaitteet soveltuvat erityyppisiin ja eri kokoisiin virtausyksiköihin (IMS/CAV). IMS-Compact-säätimiä voi ohjata perinteisesti käyttämällä analogisia signaaleita BACnet-, Modbus-, KNX- tai Belimo MP -väylän kautta.

Käyttäessä väyläliitäntää jokaiseen IMS-Compactiin voidaan yhdistää lisäanturi. Anturisignaali on digitalisoitu ja käytettävissä datapisteenä.

Jälkiasennettava IMS-tuotevalikoima on saatavilla korvaamaan virtauksen säätimet työkohteessa virtausyksikössä (yksi yhteen -vaihto, tai toiminnan laajennus kommunikoiviin variantteihin).

IMS-Universal – maksimaalinen joustavuus korkeisiin vaatimuksiin

belimo_vav-universal-application_rgb

IMS-Universal-säädinten tuotevalikoiman modulaarinen rakenne integroidulla paine-eroanturilla mahdollistaa säätimen ja pellin motorisoinnin ihanteellisen yhdistelmän. Tämän tuotevalikoiman avulla voidaan luoda yksilöllisiä ratkaisuja kaikkiin ilmanvaihdon alan erikoissovelluksiin.

Sovellutukset
Tilavuusvirta IMS/CAV
Virtaussumma
Kanava- ja huonepaine

Paine-eroanturi
D3 - virtaus (dynaaminen) soveltuu mukavuusalueelle
M1 - kalvo (staattinen) soveltuu likaiselle ilmalle
M1R - kalvo (staattinen) huonepaineensäätöön

  • Flyer – VAV-Universal – ilmastointi hallinnassa (pdf - 1,18 Mt)

CMV asunnon ilmanvaihto

belimo_cmv_rgb

Täydellinen IMS-säädinyksikkö ilmannopeuden anturilla, toimilaitteella ja pellin läpällä on optimoitu paineriippumattomiin IMS-sovelluksiin asuntoilmanvaihdossa. Integroitu termo-anemometrinen mittausjärjestelmä on suunniteltu tallentamaan jopa pienimmät ilman nopeudet. Tämä mahdollistaa yksittäisten järjestelmien energiaoptimoidun toiminnan mukavuudesta tinkimättä.

Tarveohjatut puhaltimet

belimo_fan-optimiser_rgb

Puhaltimien tehokas ohjaus on nykyaikaisen ja energiatehokkaan ilmanvaihtojärjestelmän olennainen osa. Tämän saavuttamiseksi tarvittavat huonetilavuudet mitataan läsnäolo-, lämpötila- ja ilmanlaatuantureiden avulla, ja ne käsitellään asetusarvona hajautetuille virtauksen säätimille. Tämä vuorostaan luo tarvesignaaleja ilmankäsittely-yksikön puhaltimille. Suoraan ohjattuja EC-puhaltimia käytetään yhä enemmän tehonsäätöön. 

Älykkäät säädöt Fan Optimiser -toiminnolla tallentavat virtauksen säätimien peltien läppien asennot väyläjärjestelmän (BACnet, Modbus, KNX, MP-väylä) kautta ja käyttävät arviota tarvesignaalina energiatehokkaaseen puhaltimen ohjaukseen.

Vaatimus: kommunikoivia IMS-ratkaisuja Belimolta!

  • Jopa 50 prosenttia pienempi energiankulutus osakuormatilanteiden ansiosta
  • Alentunut virtausääni
  • Alentunut painehäviö kanavassa

8 syytä käyttää Belimon savunhallintapeltien toimilaitteita

belimo_8-reasons-actuators

1. Oikea toimilaite kaikkiin LVI-sovelluksiin

2. Energiatehokas motorisointi

3. Tinkimätöntä turvallisuutta

4. Oikea tuote oikeaan aikaan

5. Helppo, yleinen asennus

6. Valmis tulevaisuuteen

7. Nopea ja yksinkertainen jälkiasennus

8. Sveitsiläistä Belimo-laatua vuodesta 1975

  • Esite – 8 syytä käyttää Belimon ilmastointipeltien toimilaitteita (pdf - 4,67 Mt)

Asiakaskohtaiset tuotteet

belimo_customised_actuators_rgb

Nykyisin suunnittelun ja työmaiden haasteita on välillä vaikea ratkaista käyttämällä vakiotuotteita. Asiakaskohtaiset ratkaisut ovat siten entistä tärkeämpiä Me valmistamme tarvitsemasi toimilaitteen – sinun määrittelemälläsi kaapelipituudella, liitinpistokkeella ja ohjelmoinnilla. 

  • Erilaisia kaapelityyppejä ja pituuksia liitinpistokkeella tai ilman. 
  • Tuotemerkintä asiakastiedoilla (esim. mihin toimilaite on tarkoitus asentaa rakennuksessa). 
  • Erilaisia asennusvaihtoehtoja (mukautettuna asennustilanteeseesi paikan päällä). 
  • Laaja sähköisten ja mekaanisten lisävarusteiden valikoima. 
  • Me voimme hoitaa ohjelmoinnin puolestasi (esim. säädettävä ajoaika, kytkentäero ja väyläparametrit).
  • Toimintatesti, koska Belimo edustaa testattua laatua.

Tarjoamme sovelluksellesi "täysin huolista vapaan paketin".

  • Lue lisää
  • Asiakkaan hyödyt
  • Ohjelmisto/liitännäiset
Asiakkaan hyödyt

Konsultit

consulting-engineer

LVI-järjestelmien suunnittelu on teidän ydinosaamistanne. Etsitte koko ajan uusia, innovatiivia tapoja säästää energiaa ja parantaa huoneilmaa. Työskentelette kaikkein nykyaikaisimmilla menetelmillä ja käytätte suunnitteluun toimittajilta/valmistajilta saatua dataa. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Erittäin herkkä ja myös kestävä anturijärjestelmä tarkkaan paine-eromittaukseen jopa pienimpien ilmamäärien virtauksen säädössä.
  • Erilaisten rajapintojen ansiosta erinomainen joustavuus valittaessa rakennuksiin integroitavia tuotteita. Analogiset signaalit ylimääräisellä väyläkommunikaatiolla tarjoavat joustavia käyttömahdollisuuksia ja luovat läpinäkyvyyttä säätöön ja trendeihin
  • DCV-yhteensopivuus (Fan Optimiser) moderneihin, tarveohjattuihin ilmanvaihtokonsepteihin standardin DIN EN 15232 mukaisesti. Vaatimusten tallennus vyöhykkeille vastaavien IMS-peltien kautta tuottaa vastaavat säätömuuttujat puhaltimille 
  • Belimon IMS-tuotteet ovat tunnettujen valmistajien (OEM) IMS-yksiköissään käyttämiä, kalibroimia ja säätämiä – toimintajärjestelmäratkaisuita.

Järjestelmäintegraattorit

system-integrator

Tehtävänänne on suunnitella rakennusautomaatiojärjestelmiä ja integroida optimaalisesti kenttälaitteita. Tavoitteenanne on vähentää monimutkaisuutta ja taata läpinäkyvyys rakennustekniikan jatkuvalle optimoinnille. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Valmis käyttöön heti IMS-yksikön ja sähköliitännän jälkeen
  • Erilaisten rajapintojen ansiosta erinomainen joustavuus integrointiin rakennuksissa. Analogiset signaalit lisätyllä väyläkommunikaatiolla ja myös moniväyläyhteensopivuus tarjoavat joustavia käyttömahdollisuuksia ja luovat läpinäkyvyyttä ohjaukseen ja monitorointiin
  • Yleisten väylärajapintojen tuki, kuten BACnet MS/TP, Modbus RTU, KNX, MP-väylä
  • Työkalupohjainen tuki käyttöönottoon ja vianmääritykseen (tallenna/tulosta asetustiedot, graafinen trendinäyttö)
  • Klassinen johdotettu ohjelmointi sekä älypuhelimen avustinsovellus kosketuksettomaan käyttöön – jopa kun virta on pois päältä

Asentajat/laitosinsinöörit

installer

LVI-rakennustekniikan kokoonpano on teidän erikoisalaanne. Tarvitsette töiden suorittamiseksi työmaalle oikeat tuotteet oikeaan aikaan. Helppo asennus ja ammattimainen asiakastuki mahdollistavat tiukassa aikataulussa pysymisen. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Korkealaatuiset ja kestävät komponentit – testattu miljoonia kertoja
  • Yksinkertainen johdotus ja alhainen virhepotentiaali yhtenäisen väri- ja numerointikonseptin ansiosta.
  • Alkuvianmääritys ilman työkaluja LED-valojen ansiosta: esim. onko syöttö saatavilla?
  • Yksinkertainen toimintatesti, esim. avaa tai sulje pelti älypuhelimen avustinsovelluksella kosketuksettoman käytön kautta

Rakennusten omistajat

building-owner

Mukavuuden ja energiankulutuksen parannukset sekä rakennusten yksinkertaiset laajennukset ja päivitykset ovat teille jatkuva haaste. LVI-järjestelmän optimointi mahdollisimman vähällä vaivalla ja alhaisilla kustannuksilla on päätavoite. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Korkealaatuiset, ehdottoman tarkat ja samaan aikaan kestävät komponentit yhdessä tuotteessa
  • Testattu miljoonia kertoja
  • Energiatehokas ilmanvaihtojärjestelmä, perustuu huoneiden todellisiin ilmanvaihtotarpeisiin – IMS-pellistä puhaltimeen
  • Lisää mukavuutta järjestelmäkonfiguraatiosta riippuen (ilmanlaatu, lämpötila) ja alhainen virtausääni
  • Paras läpinäkyvyys monenlaisten työkalutoimintojen ansiosta, kuten online-trendit- ja muut toiminnot.

Toimitilajohtajat / rakennusten huolto

facility-manager

Rakennusten ja niiden teknisen laitteiston hallinta, ohjaus ja käyttö on osa päivittäisiä tehtäviänne. Etsitte ratkaisuja varmistaaksenne tilan mukavuuden ja optimoidaksenne järjestelmän toimintaa. Arvostatte yksinkertaisia ja läpinäkyviä järjestelmiä ja tarvittaessa varaosien nopeaa toimitusta ja tuen saatavuutta kaikkina aikoina. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Kestävä ja huoltovapaa toimilaitetekniikka
  • Yksinkertainen asennus
  • Kattavat jälkiasennussarjat tuotevalikoimassa olemassa olevien säätölaitteiden päivittämiseen
  • Kosketukseton vianmääritys ja testitoiminnot älypuhelimen kautta
  • Järjestelmäratkaisujen helppo adaptointi muunnoksiin
  • Lyhyet toimitusajat
  • Kattava tuki tuotteen koko eliniän ajan
  • 5 vuoden takuu

OEM

oem

Käytätte valittujen toimittajien komponentteja tuotteissanne. Etsitte aina parasta vastinetta rahalle. Korkea laatu ja ainutlaatuiset toiminnot, jotka on räätälöity sovellustanne varten, tuovat lisäarvoa ja mahdollistavat erottautumisen kilpailijoista. Erinomainen tekninen tuki ja helpot liiketoimet ovat teille tärkeitä. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Kattava tuotevalikoima vyöhykkeiden ja yksittäisten huoneiden kustannusoptimoituun säätöön niin mukavuusalueilla kuin teollisuudessa, kaupan alalla ja herkillä työalueilla.
  • Asiakaskohtaiset ratkaisut tuovat lisäarvoa
  • Korkealaatuiset, koordinoidut komponentit maksimaalisen tarkkuuden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi
  • Optimoitu työkalutuki ohjelmointiin ja kalibrointiin
Ohjelmisto/liitännäiset

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Hyödynnä Belimo-laitteidesi koko potentiaali
Belimo Assistant 2 mahdollistaa Belimon ilmastointipeltien toimilaitteiden, säätöventtiilien, anturien ja mittarien johdollisen ja johdottoman asetuksen, käytön paikan päällä sekä vianetsinnän.

Tärkeimmät ominaisuudet:
- laitteen asetusparametrien tarkastus ja muokkaus
- tunnistetietojen näyttö: yksikkötyyppi, asema, nimike, sarjanumero, väyläosoite
- osoitteenanto (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup": parametrien ohjatut asetukset yksiköllesi
- "Kopioi/liitä-konfigurointi": kopioi samojen yksikkötyyppien asetukset
- "Live-trendi": tee paikallinen ohitus ja live-trendien määritys helposti jaettavalla toiminnolla
- "Health": seuraa yksikön käytön keskeisiä suorituskykyindikaattoreita. Esim. virransyöttö, väylätila, anturitila jne.
- "Raportit": nouda yksikkösi digitaaliset raportit helposti jaettavalla toiminnolla. Esim. kalibrointitodistus, käyttöönottoraportti
- "Vientikonfigurointi": luo lokitiedosto helposti jaettavalla toiminnolla
- kielen säätö sovelluksessa (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, Apple iOS ja Windows.

Lisävarusteet:
- LINK.10 (Tukee Bluetoothia ja USB–NFC:tä ja MP-Bus-väylää)
- ZTH EU (USB/MP-muunnin)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-muunnin)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 Mt)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,86 Mt)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 Mt)
  • Usein kysyttyjä kysymyksiä
  • Ohjevideot
  • Lisätietoja Belimo Assistant 2 -sovelluksesta
  • Belimo Assistant 2 – Release notes (pdf - 509 Kt)

Belimo RetroFIT+ -sovellus

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Belimo RetroFIT+ -sovelluksen avulla voit erityisesti korvata eri valmistajien vanhentuneet tai vialliset toimilaitteet ja anturit Belimo-laitteilla LVI-sovelluksissa (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi).

Oli sitten kyse ilmanvaihto- tai vesisovelluksista, löydät helposti oikean vaihtotoimilaitteen (istukkaventtiilin toimilaitteen, kiertoliiketoimilaitteen, toimilaitteen, ilmanvaihtotoimilaitteen) Belimolta ja voit modernisoida oman asennuksesi parhaalla laadulla ja korkeimmalla suorituskyvyllä.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videot: Miten Belimo RetroFIT+ App -sovellusta käytetään?

    Korvaavan tuotteen etsiminen Belimo RetroFIT+ App -sovelluksen avulla.
     

    Käytä skannaustoimintoa

    Lähetä pyyntö tuelle

    Etsi tuotenimellä

    Etsi parametreilla

    Etsi mitoilla

Huoltotyökalu ZTH EU

New ZTH

Huoltotyökalu ZTH EU helpottaa LVI-laitteiden diagnoosia, toiminnallista tarkastusta ja asetuksia. Se yhdistetään suoraan ohjelmoitavaan tai kommunikoivaan Belimon toimilaitteeseen, ja vallitsevat arvot voidaan lukea ja nollata paikan päällä välittömästi.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 Mt)
  • Käyttöohje – ZTH EU -laiteohjelmapäivitys (pdf - 304 Kt)

Käytettäessä ZTH EU -työkalua rajapintana PC-Tool-työkalulle (MFT-P), vastaava USB-ajuri asennetaan PC-Tool-ohjelmiston asennuksen yhteydessä. Ajuri voidaan myös ladata tästä ja asentaa erikseen.

  • ZTH EU – USB MP -ajuri (zip - 2,17 Mt)

BIM-liitännäinen Autodesk Revit -ohjelmistolle

autodesk

Teknisiä tietoja sisältävät 3D-datamallit Autodesk Revit -ohjelmistosta BIM-liitännäisen välityksellä.

Tämän liitännäisen avulla voit valita Belimon toimilaitteita, venttiileitä ja antureita yhdestä tietokannasta ja lisätä ne sen jälkeen teknisten tietojen kanssa rakennuksen datamalliprojektiin vetämällä ja pudottamalla. Siten kaikilla BIM-käyttäjillä on pääsy kaikkiin tietoihin jäsenneltynä ja luokiteltuna Revit MEP -muodossa.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 Mt)
  • Flyer – Tehokasta suunnittelua BIM:n avulla (pdf - 1,91 Mt)
  • BIM-liitännäisen asennus onnistuu vain, jos Autodesk Revit -ohjelmisto on tietokoneella käytettävissä.

  • Käy Autodesk-sivulla

Tervetuloa Belimo Suomi -sivustolle

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)