2. Toimilaitteet

Toimilaitteet vaativiin ympäristön olosuhteisiin

belimo_outdoor-protection-main_rgb_960x530

Luotettava ja kestävä

Belimon kotelointirakenne on kotelointiluokan IP66/67 sekä NEMA 4X mukainen. Koteloinnit ovat sään- ja korroosionkestäviä sekä UV-suojattuja vaativimpiin sisä- ja ulko-olosuhteisiin. Valinnainen lämmitys on saatavilla sovelluksiin, joissa on korkea ilmankosteus tai alhaiset lämpötilat (-40°C). Nämä toimilaitteet ovat ihanteellisia ulkoilmasovelluksiin, sisäuima-altaisiin, puunkuivausjärjestelmiin, maatalouteen ja elintarviketeollisuuteen.

  • Tekninen esite – Toimilaitteet vaativissa ympäristöoloissa toteutettaviin ilmanvaihtosovelluksiin (pdf - 2,42 Mt)
  • Tekninen esite – Ilmasovellukset (pdf - 7,38 Mt)
  • Esite – 8 syytä käyttää Belimon ilmastointipeltien toimilaitteita (pdf - 4,67 Mt)

Lisää tehokkuutta

ICON_proven_reliability

Luotettavuus

ICON_strength-weight

Voima

ICON_installation-efficiency

Kokoonpanotehokkuus

UV-suojattu säänkestävä kotelointi

belimo_outdoor-protection-application_rgb_960x540px

Täyttää korkeimmat vaatimukset ja takaa kotelointiluokan IP66/67 tai NEMA 4X suojauksen vaativimmissa ympäristön olosuhteissa.

Muut kuin turvatoiminnolla varustetut toimilaitteet

belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

NM..P

10 Nm, 2 m2

  • Katso tuotteita
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

SMQ..G

16 Nm, ajoaika 7 s

  • Katso tuotteita
belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

SM..P

20 Nm, 4 m2

  • Katso tuotteita
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

GM..G

40 Nm, 8 m2

  • Katso tuotteita
belimo_PR_rgb_300x170

PMCA

160 Nm

  • Katso tuotteita

Turvatoiminnolla varustetut toimilaitteet

belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

NKQ..P

6 Nm, ajoaika 4 s

  • Katso tuotteita
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

NF..G

10 Nm, 2 m2

  • Katso tuotteita
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

SF..G

20 Nm, 4 m2

  • Katso tuotteita
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

GK..G

40 Nm, 8 m2

  • Katso tuotteita
belimo_PKCA_rgb_300x170

PKCA

160 Nm

  • Katso tuotteita

8 syytä käyttää Belimon savunhallintapeltien toimilaitteita

belimo_8-reasons-actuators

1. Oikea toimilaite kaikkiin LVI-sovelluksiin

2. Energiatehokas motorisointi

3. Tinkimätöntä turvallisuutta

4. Oikea tuote oikeaan aikaan

5. Helppo, yleinen asennus

6. Valmis tulevaisuuteen

7. Nopea ja yksinkertainen jälkiasennus

8. Sveitsiläistä Belimo-laatua vuodesta 1975

  • Esite – 8 syytä käyttää Belimon ilmastointipeltien toimilaitteita (pdf - 4,67 Mt)

Asiakaskohtaiset tuotteet

belimo_customised_actuators_rgb

Nykyisin suunnittelun ja työmaiden haasteita on välillä vaikea ratkaista käyttämällä vakiotuotteita. Asiakaskohtaiset ratkaisut ovat siten entistä tärkeämpiä Me valmistamme tarvitsemasi toimilaitteen – sinun määrittelemälläsi kaapelipituudella, liitinpistokkeella ja ohjelmoinnilla. 

  • Erilaisia kaapelityyppejä ja pituuksia liitinpistokkeella tai ilman. 
  • Tuotemerkintä asiakastiedoilla (esim. mihin toimilaite on tarkoitus asentaa rakennuksessa). 
  • Erilaisia asennusvaihtoehtoja (mukautettuna asennustilanteeseesi paikan päällä). 
  • Laaja sähköisten ja mekaanisten lisävarusteiden valikoima. 
  • Me voimme hoitaa ohjelmoinnin puolestasi (esim. säädettävä ajoaika, kytkentäero ja väyläparametrit).
  • Toimintatesti, koska Belimo edustaa testattua laatua.

Tarjoamme sovelluksellesi "täysin huolista vapaan paketin".

  • Lue lisää
  • Asiakkaan hyödyt
  • Ohjelmisto/liitännäiset
Asiakkaan hyödyt

Pääurakoitsijat/investoijat

investor

Keskitytte pääasiassa rakennusten tuottavuuteen. Se ei kata pelkästään investointikustannuksia vaan myös jatkuvan toiminnan/huollon aikaiset kustannukset. Kestävä kehitys ja kustannusten läpinäkyvyys ovat teille tärkeitä. Belimo-toimilaitteet äärimmäisiin olosuhteisiin ja ulkoilmasovelluksiin tarjoavat seuraavaa:

  • Maksimi energiatehokkuus lepoasennossa harjattomien DC-moottorien käytön ansiosta, jotka alentavat energiankulutusta uusinta tekniikkaa edustavan moottoriteknologian ansiosta
  • UV-suojattu, säänkestävä kotelointi täyttää korkeimmat vaatimukset ja takaa kotelointiluokan IP66/67 tai NEMA 4X suojauksen vaativimmissa olosuhteissa.
  • Testattua laatua yli 40 vuoden ajan
  • Oikea toimilaiteratkaisu kaikkiin sovelluksiin
  • Täsmälliset toimilaitteet helpottavat ilmanvaihtojärjestelmän ohjausta
  • Kattava tuotevalikoima toimilaitteita ulkoilmasovelluksiin

Arkkitehdit

architect

Keskitytte luovuuteen ja toimivuuteen. Suunnittelette rakennuksia ja olette vastuussa rakennusten rakenteellisesta, toiminnallisesta, teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta. Belimo-toimilaitteet äärimmäisiin olosuhteisiin ja ulkoilmasovelluksiin tarjoavat seuraavaa:

  • UV-suojattu, säänkestävä kotelointi täyttää korkeimmat vaatimukset ja takaa kotelointiluokan IP66/67 tai NEMA 4X suojauksen vaativimmissa olosuhteissa.
  • Oikea toimilaiteratkaisu kaikkiin sovelluksiin
  • Kattava tuotevalikoima toimilaitteita ulkoilmasovelluksiin
  • Täsmälliset toimilaitteet helpottavat ilmanvaihtojärjestelmän ohjausta

Konsultit

consulting-engineer

LVI-järjestelmien suunnittelu on teidän ydinosaamistanne. Etsitte koko ajan uusia, innovatiivia tapoja säästää energiaa ja parantaa huoneilmaa. Työskentelette kaikkein nykyaikaisimmilla menetelmillä ja käytätte suunnitteluun toimittajilta/valmistajilta saatua dataa. Belimo-toimilaitteet äärimmäisiin olosuhteisiin ja ulkoilmasovelluksiin tarjoavat seuraavaa:

  • Maksimi energiatehokkuus lepoasennossa harjattomien DC-moottorien käytön ansiosta, jotka alentavat energiankulutusta uusinta tekniikkaa edustavan moottoriteknologian ansiosta
  • UV-suojattu, säänkestävä kotelointi täyttää korkeimmat vaatimukset ja takaa kotelointiluokan IP66/67 tai NEMA 4X suojauksen vaativimmissa olosuhteissa.
  • Suojattu aggressiivisia kaasuja, kosteutta, ilmankosteutta, suurta pöly- ja likasaastumista sekä kylmää ja UV-säteilyä vastaan.
  • Voidaan käyttää jopa lämpötilassa -40°C / 100%:n suhteellisessa ilmankosteudessa; muuttuviin olosuhteisiin sisä- ja ulkoilmasovelluksissa
  • Turvatoiminnolla / ilman turvatoimintoa
  • Kattava tuotevalikoima toimilaitteita ulkoilmasovelluksiin
  • Täsmälliset toimilaitteet helpottavat ilmanvaihtojärjestelmän ohjausta

Järjestelmäintegraattorit

system-integrator

Tehtävänänne on suunnitella rakennusautomaatiojärjestelmiä ja integroida optimaalisesti kenttälaitteita. Tavoitteenanne on vähentää monimutkaisuutta ja taata läpinäkyvyys rakennustekniikan jatkuvalle optimoinnille. Belimo-toimilaitteet äärimmäisiin olosuhteisiin ja ulkoilmasovelluksiin tarjoavat seuraavaa:

  • Maksimi energiatehokkuus lepoasennossa harjattomien DC-moottorien käytön ansiosta, jotka alentavat energiankulutusta uusinta tekniikkaa edustavan moottoriteknologian ansiosta
  • UV-suojattu, säänkestävä kotelointi täyttää korkeimmat vaatimukset ja takaa kotelointiluokan IP66/67 tai NEMA 4X suojauksen vaativimmissa olosuhteissa.
  • Suojattu aggressiivisia kaasuja, kosteutta, ilmankosteutta, suurta pöly- ja likasaastumista sekä kylmää ja UV-säteilyä vastaan.
  • Voidaan käyttää jopa lämpötilassa -40°C / 100%:n suhteellisessa ilmankosteudessa; muuttuviin olosuhteisiin sisä- ja ulkoilmasovelluksissa
  • Turvatoiminnolla / ilman turvatoimintoa
  • Kattava tuotevalikoima toimilaitteita ulkoilmasovelluksiin
  • Toimintaelementit kuten vaihteiston vapautuksen painike helpottavat töitä työkohteessa
  • Täsmälliset toimilaitteet helpottavat ilmanvaihtojärjestelmän ohjausta

Asiantuntijatukkumyyjät

wholesaler

Luotatte asiakkaidenne takia tarjoamienne tuotteiden korkeaan saatavuuteen, helppoon valintaan ja lyhyisiin toimitusaikoihin. Saatte nopeasti ja helposti pääsyn tietoihin sekä kattavan teknisen tuen omilta toimittajilta. Belimo-toimilaitteet äärimmäisiin olosuhteisiin ja ulkoilmasovelluksiin tarjoavat seuraavaa:

  • Oikea toimilaiteratkaisu kaikkiin sovelluksiin
  • UV-suojattu, säänkestävä kotelointi täyttää korkeimmat vaatimukset ja takaa kotelointiluokan IP66/67 tai NEMA 4X suojauksen vaativimmissa olosuhteissa.
  • Kattava tuotevalikoima toimilaitteita ulkoilmasovelluksiin
  • Täsmälliset toimilaitteet helpottavat ilmanvaihtojärjestelmän ohjausta
  • Liitinkytkennöillä varustetut toimilaitteet mahdollistavat jälkikokoonpanoratkaisut

Asentajat/laitosinsinöörit

installer

LVI-rakennustekniikan kokoonpano on teidän erikoisalaanne. Tarvitsette töiden suorittamiseksi työmaalle oikeat tuotteet oikeaan aikaan. Helppo kokoonpano ja asiantuntijatuki mahdollistavat tiukassa aikataulussa pysymisen. Belimo-toimilaitteet äärimmäisiin olosuhteisiin ja ulkoilmasovelluksiin tarjoavat seuraavaa:

  • Maksimi energiatehokkuus lepoasennossa harjattomien DC-moottorien käytön ansiosta, jotka alentavat energiankulutusta uusinta tekniikkaa edustavan moottoriteknologian ansiosta
  • UV-suojattu, säänkestävä kotelointi täyttää korkeimmat vaatimukset ja takaa kotelointiluokan IP66/67 tai NEMA 4X suojauksen vaativimmissa olosuhteissa.
  • Suojattu aggressiivisia kaasuja, kosteutta, ilmankosteutta, suurta pöly- ja likasaastumista sekä kylmää ja UV-säteilyä vastaan.
  • Kattava tuotevalikoima toimilaitteita ulkoilmasovelluksiin
  • Täsmälliset toimilaitteet helpottavat ilmanvaihtojärjestelmän ohjausta
  • Toimintaelementit kuten vaihteiston vapautuksen painike helpottavat töitä työkohteessa

Rakennusten omistajat

building-owner

Mukavuuden ja energiankulutuksen parannukset sekä rakennusten yksinkertaiset laajennukset ja päivitykset ovat teille jatkuva haaste. LVI-järjestelmän optimointi mahdollisimman vähällä vaivalla ja alhaisilla kustannuksilla on tärkeä tavoite. Belimo-toimilaitteet äärimmäisiin olosuhteisiin ja ulkoilmasovelluksiin tarjoavat seuraavaa:

  • Maksimi energiatehokkuus lepoasennossa harjattomien DC-moottorien käytön ansiosta, jotka alentavat energiankulutusta uusinta tekniikkaa edustavan moottoriteknologian ansiosta
  • 5 vuoden takuu
  • UV-suojattu, säänkestävä kotelointi täyttää korkeimmat vaatimukset ja takaa kotelointiluokan IP66/67 tai NEMA 4X suojauksen vaativimmissa olosuhteissa.
  • Testattua laatua yli 40 vuoden ajan
  • Täsmälliset toimilaitteet helpottavat ilmanvaihtojärjestelmän ohjausta
  • Suojattu aggressiivisia kaasuja, kosteutta, ilmankosteutta, suurta pöly- ja likasaastumista sekä kylmää ja UV-säteilyä vastaan.
  • Voidaan käyttää jopa lämpötilassa -40°C / 100%:n suhteellisessa ilmankosteudessa; muuttuviin olosuhteisiin sisä- ja ulkoilmasovelluksissa
  • Kattava tuotevalikoima toimilaitteita ulkoilmasovelluksiin

Toimitilajohtajat / rakennusten huolto

facility-manager

Rakennusten ja niiden teknisen laitteiston hallinta, ohjaus ja käyttö on osa päivittäisiä tehtäviänne. Etsitte ratkaisuja varmistaaksenne tilan mukavuuden ja optimoidaksenne järjestelmän toimintaa. Arvostatte yksinkertaisia ja läpinäkyviä järjestelmiä ja tarvittaessa varaosien nopeaa toimitusta ja tuen saatavuutta kaikkina aikoina. Belimo-toimilaitteet äärimmäisiin olosuhteisiin ja ulkoilmasovelluksiin tarjoavat seuraavaa:

  • UV-suojattu, säänkestävä kotelointi täyttää korkeimmat vaatimukset ja takaa kotelointiluokan IP66/67 tai NEMA 4X suojauksen vaativimmissa olosuhteissa.
  • Suojattu aggressiivisia kaasuja, kosteutta, ilmankosteutta, suurta pöly- ja likasaastumista sekä kylmää ja UV-säteilyä vastaan.
  • Täsmälliset toimilaitteet helpottavat ilmanvaihtojärjestelmän ohjausta
  • Voidaan käyttää jopa lämpötilassa -40°C / 100%:n suhteellisessa ilmankosteudessa; muuttuviin olosuhteisiin sisä- ja ulkoilmasovelluksissa
  • Kattava tuotevalikoima toimilaitteita ulkoilmasovelluksiin
  • Toimintaelementit kuten vaihteiston vapautuksen painike helpottavat töitä työkohteessa
Ohjelmisto/liitännäiset

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Hyödynnä Belimo-laitteidesi koko potentiaali
Belimo Assistant 2 mahdollistaa Belimon ilmastointipeltien toimilaitteiden, säätöventtiilien, anturien ja mittarien johdollisen ja johdottoman asetuksen, käytön paikan päällä sekä vianetsinnän.

Tärkeimmät ominaisuudet:
- laitteen asetusparametrien tarkastus ja muokkaus
- tunnistetietojen näyttö: yksikkötyyppi, asema, nimike, sarjanumero, väyläosoite
- osoitteenanto (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup": parametrien ohjatut asetukset yksiköllesi
- "Kopioi/liitä-konfigurointi": kopioi samojen yksikkötyyppien asetukset
- "Live-trendi": tee paikallinen ohitus ja live-trendien määritys helposti jaettavalla toiminnolla
- "Health": seuraa yksikön käytön keskeisiä suorituskykyindikaattoreita. Esim. virransyöttö, väylätila, anturitila jne.
- "Raportit": nouda yksikkösi digitaaliset raportit helposti jaettavalla toiminnolla. Esim. kalibrointitodistus, käyttöönottoraportti
- "Vientikonfigurointi": luo lokitiedosto helposti jaettavalla toiminnolla
- kielen säätö sovelluksessa (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, Apple iOS ja Windows.

Lisävarusteet:
- LINK.10 (Tukee Bluetoothia ja USB–NFC:tä ja MP-Bus-väylää)
- ZTH EU (USB/MP-muunnin)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-muunnin)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.8) (msi - 70,75 Mt)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,86 Mt)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 Mt)
  • Usein kysyttyjä kysymyksiä
  • Ohjevideot
  • Lisätietoja Belimo Assistant 2 -sovelluksesta
  • Belimo Assistant 2 - Release notes - 6.10.8 (pdf - 571 Kt)

Belimo RetroFIT+ -sovellus

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Belimo RetroFIT+ -sovelluksen avulla voit erityisesti korvata eri valmistajien vanhentuneet tai vialliset toimilaitteet ja anturit Belimo-laitteilla LVI-sovelluksissa (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi).

Oli sitten kyse ilmanvaihto- tai vesisovelluksista, löydät helposti oikean vaihtotoimilaitteen (istukkaventtiilin toimilaitteen, kiertoliiketoimilaitteen, toimilaitteen, ilmanvaihtotoimilaitteen) Belimolta ja voit modernisoida oman asennuksesi parhaalla laadulla ja korkeimmalla suorituskyvyllä.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videot: Miten Belimo RetroFIT+ App -sovellusta käytetään?

    Korvaavan tuotteen etsiminen Belimo RetroFIT+ App -sovelluksen avulla.
     

    Käytä skannaustoimintoa

    Lähetä pyyntö tuelle

    Etsi tuotenimellä

    Etsi parametreilla

    Etsi mitoilla

Huoltotyökalu ZTH EU

New ZTH

Huoltotyökalu ZTH EU helpottaa LVI-laitteiden diagnoosia, toiminnallista tarkastusta ja asetuksia. Se yhdistetään suoraan ohjelmoitavaan tai kommunikoivaan Belimon toimilaitteeseen, ja vallitsevat arvot voidaan lukea ja nollata paikan päällä välittömästi.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 Mt)
  • Käyttöohje – ZTH EU -laiteohjelmapäivitys (pdf - 304 Kt)

Käytettäessä ZTH EU -työkalua rajapintana PC-Tool-työkalulle (MFT-P), vastaava USB-ajuri asennetaan PC-Tool-ohjelmiston asennuksen yhteydessä. Ajuri voidaan myös ladata tästä ja asentaa erikseen.

  • ZTH EU – USB MP -ajuri (zip - 2,17 Mt)

BIM-liitännäinen Autodesk Revit -ohjelmistolle

autodesk

Teknisiä tietoja sisältävät 3D-datamallit Autodesk Revit -ohjelmistosta BIM-liitännäisen välityksellä.

Tämän liitännäisen avulla voit valita Belimon toimilaitteita, venttiileitä ja antureita yhdestä tietokannasta ja lisätä ne sen jälkeen teknisten tietojen kanssa rakennuksen datamalliprojektiin vetämällä ja pudottamalla. Siten kaikilla BIM-käyttäjillä on pääsy kaikkiin tietoihin jäsenneltynä ja luokiteltuna Revit MEP -muodossa.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 Mt)
  • Flyer – Tehokasta suunnittelua BIM:n avulla (pdf - 1,91 Mt)
  • BIM-liitännäisen asennus onnistuu vain, jos Autodesk Revit -ohjelmisto on tietokoneella käytettävissä.

  • Käy Autodesk-sivulla

Tervetuloa Belimo Suomi -sivustolle

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)