Inicio
0

Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
Ver carpeta de descargas
Ir al centro de descargas
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    Ir al centro de descargas
  • 0

    Artículos en su cesta

    La cesta está vacía.
    Ver cesta / lista de proyectos
    Exportar como .xlsx Exportar como .csv Importar de .cvs Importar de .bel
  1. Inicio
  2. Systems

Colector de energía

Colector de energía Belimo para aplicaciones de calefacción y refrigeración

La combinación de colectores de acero inoxidable y las válvulas de bola de Belimo probadas no solo ofrece calidad y fiabilidad al más alto nivel. Junto con una amplia gama de soluciones de motorización, hay disponibles posibilidades completamente nuevas para la planificación de calefacción y refrigeración de superficies. Además, las válvulas obstruidas y con fugas son ahora una cosa del pasado.

  • Adecuado para aplicaciones de calefacción y refrigeración
  • Tecnología de válvula de bola probada para características de control optimizadas
  • Tecnología del actuador duradera y sin mantenimiento
  • Instalación rápida y sencilla
  • Adecuado para todos los armarios para colector comunes
  • Folleto – Colector de energía de Belimo para aplicaciones de calefacción y refrigeración (pdf - 1,31 MB)

Colector de energía con un gran valor añadido

ICON_Low-Power-Consumption

Bajo consumo de energía

ICON-zonetight-zero-Leakage

Sin fugas

belimo_connectivity_rgb_300x170

Conectividad

Pedir, desembalar, conectar

belimo_energy-manifold-application_rgb_960x540px

Con nuestro distribuidor de energía, no solo garantizamos un comportamiento óptimo en cuanto al control, sino que con nuestra combinación actuador/válvula, estamos abriendo nuevos caminos en el campo de aplicación de calefacción y refrigeración de superficies. A petición, suministramos nuestros componentes premontados, con la longitud de cable correcta, un enchufe de conector compatible y la parametrización deseada, para una rápida instalación y puesta en funcionamiento in situ.

Gama de productos

belimo_em-ecq-04f_rgb_300x170

Colector de energía

  • Descubra los productos

Bajo consumo de energía

belimo_energy-manifold_energy-consumption


En el pasado, los colectores estaban equipados con actuadores para válvulas de asiento lineales electrotérmicos. Estos actuadores tenían que estar permanentemente energizados para realizar su función en el modo de control de temperatura. Gracias al uso de una válvula de bola de Belimo con actuador rotativo, el requisito de energía puede reducirse al mínimo.

Incluso sin el actuador acoplado, la posición de la bola no cambia. Esto significa que no es necesario un par de giro de mantenimiento para mantener la posición de la válvula. Una vez alcanzada la posición ajustada, el consumo de energía puede reducirse así drásticamente (a 0,2 W), generando una reducción considerable en los costes de funcionamiento corrientes. A lo largo de todo el ciclo de vida, esto significa un potencial considerable de ahorro de energía y costes.

Estanqueidad absoluta

La válvula de cierre hermético del colector de energía Belimo evita de forma fiable fugas internas en la alimentación cerrada y, por tanto, la pérdida de energía no deseada en carga cero. Mediante el uso del colector de energía Belimo con tecnología de válvula de bola, se consume menos energía y se pueden reducir considerablemente los costes de funcionamiento. 

La construcción única de la válvula caracterizada evita los depósitos de contaminación. Esto garantiza una distribución fiable de la energía de refrigeración o calefacción incluso tras largos períodos de parada.

belimo_energy-manifold_tightness

Montaje rápido y sencillo

belimo_energy-manifold_mounting


El colector puede montarse rápida y fácilmente con un sistema de clic sin necesidad de herramientas. 
Nuestros actuadores también pueden montarse en válvulas de control caracterizadas sin necesidad de herramientas mediante el uso del sistema de clic. A petición, los actuadores ya están equipados con enchufes de conector y conectados directamente a la caja de conexiones de Belimo.

Tecnología de actuador con comunicación

La conectividad siempre ha sido una característica importante de nuestros productos. Nuestros actuadores son compatibles con todos los protocolos de comunicación comunes de la automatización de edificios.

belimo_energy-manifold_communication

Configuración específica de la aplicación

belimo_energy-manifold_configuration


Hoy en día, los retos en la planificación y en la obra son difíciles de resolver con productos estándar, por lo que las soluciones específicas para el cliente son cada vez más importantes. Con nuestro colector de energía Belimo, podemos abarcar una amplia gama de requisitos, ahorrándole tiempo y dinero.

  • Ventajas para el cliente
  • Software
Ventajas para el cliente

Contratistas generales/inversores

investor

Su atención se centra en la rentabilidad de los edificios. Esto no solo incluye los costes de inversión, sino también los costes durante el funcionamiento/mantenimiento continuo. Le da mucha importancia a la sostenibilidad y la transparencia de costes. 

  • Bajos costes de energía
  • Estanqueidad absoluta
  • Fiabilidad de la combinación actuador/válvula
  • Posibilidad de combinación específica para la aplicación

Arquitectos

architect

Su atención se centra en la creatividad y la funcionalidad. Se encarga de la conceptualización de edificios y es responsable de su diseño y planificación funcional, técnica y económica.

  • Libre elección de integración
  • Posibilidad de combinación específica para la aplicación

Ingenieros consultores

consulting-engineer

La planificación de sistemas de CVAA es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación.

  • Libre elección de integración
  • Posibilidad de combinación específica para la aplicación

Integradores de sistemas

system-integrator

Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión del edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. 

  • Libre elección de integración
  • Montaje rápido y sencillo (solución todo en uno)
  • Posibilidad de combinación específica para la aplicación

Mayoristas especializados

wholesaler

Para sus clientes, usted confía en una alta disponibilidad, la facilidad de selección y unos reducidos plazos de entrega para los productos que ofrece. Necesita un acceso rápido y sencillo a la información y una asistencia técnica completa por parte de sus proveedores.

  • Posibilidad de combinación específica para la aplicación

Instaladores/ingenieros de planta

installer

La instalación de tecnología CVAA de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretada agenda.

  • Montaje rápido y sencillo (solución todo en uno)
  • Posibilidad de combinación específica para la aplicación

Propietarios de edificios

building-owner

Se enfrenta a retos constantes como las mejoras en confort y consumo de energía, así como las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema de CVAA, aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes.

  • Bajos costes de energía
  • Estanqueidad absoluta
  • Montaje rápido y sencillo (solución todo en uno)
  • Fiabilidad de la combinación actuador/válvula
  • Posibilidad de combinación específica para la aplicación

Gestores de instalaciones/mantenimiento de edificios

facility-manager

La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos forman parte de sus tareas diarias. Usted busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Valora los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento.

  • Fiabilidad de la combinación actuador/válvula
  • Posibilidad de combinación específica para la aplicación

OEM

oem

Usted utiliza componentes de proveedores selectos en sus productos. Busca siempre la mejor relación calidad-precio. La alta calidad y las funciones únicas adaptadas a su aplicación añaden valor y le permiten diferenciarse de sus competidores. Un excelente soporte técnico y una transacción comercial sencilla son indiscutibles para usted.

  • Montaje rápido y sencillo (solución todo en uno)
  • Posibilidad de combinación específica para la aplicación
Software

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.

Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.

Accesorios:
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0) (msi - 84,42 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 MB)
  • Folleto – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Preguntas frecuentes
  • Vídeos prácticos
  • Más información sobre Belimo Assistant 2

Aplicación Belimo RetroFIT+

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Con la aplicación Belimo RetroFIT+ puede sustituir específicamente los actuadores y sensores anticuados o defectuosos de varios proveedores, por dispositivos de Belimo en la industria de CVAA (calefacción, ventilación y aire acondicionado).

Ya sea para aplicaciones de ventilación o de agua, puede encontrar fácilmente el actuador de reemplazo adecuado de Belimo (actuador para válvulas de asiento, actuador rotativo, actuador o actuador de ventilación) para modernizar su instalación con la mejor calidad y el máximo rendimiento.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Vídeos: Cómo utilizar la Belimo RetroFIT+ App

    Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
     

    Utilice la función de escaneado

    Envíe una solicitud al equipo de asistencia

    Busque un nombre de producto

    Busque parámetros

    Busque mediciones

Belimo MP-Bus

mp-bus_small

PC-Tool de Belimo (MFT-P)
Software de ajuste y diagnóstico para actuadores MF/MP/MOD/LON/KNX, incl. protección contraincendios.
Para sistemas Windows.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 MB)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 KB)
  • PC-Tool - Manual de funcionamiento (pdf - 6,27 MB)


Calculadora de la longitud del cable del MP-Bus
La calculadora de cableado de MP calcula el consumo de energía necesario para el dimensionamiento del transformador, así como la longitud de cable máxima de 1 ramal MP.

  • Calculadora de la longitud del cable del MP-Bus (xlsm - 739 KB)


VRP-M Tool
Software de ajuste y diagnóstico para puesta en marcha, ajuste y monitorización de aplicaciones de caudal y presión de aire basadas en la solución de sistema VRP-M V3 VAV-Universal.

  • VRP-M-Tool - Versión 2.0.11 (zip - 5,76 MB)

Herramienta de servicio ZTH EU

New ZTH

La herramienta de servicio ZTH EU simplifica el diagnóstico, la comprobación del funcionamiento y el ajuste para dispositivos de funcionamiento en CVAA. Al estar conectada directamente a un actuador parametrizable o con comunicación de Belimo, los valores actuales se pueden leer in situ y restaurar inmediatamente.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Manual de funcionamiento - Actualización de firmware ZTH EU (pdf - 304 KB)

Cuando se utiliza la ZTH EU como interfaz para la PC-Tool (MFT-P), el USB Driver correspondiente se instala al mismo tiempo que se instala el software PC-Tool. El controlador también puede descargarse aquí e instalarse por separado.

  • ZTH EU - Controlador USB MP (zip - 2,17 MB)

Plugin BIM para Autodesk Revit

autodesk

Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM

Este plug-in le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Folleto - Planificación eficiente con BIM (pdf - 1,91 MB)
  • El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.

  • Visite la página de Autodesk

Bienvenido a Belimo España

Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)