Attuatori
Gli attuatori per serrande Belimo sono progettati per l'utilizzo in numerose applicazioni HVAC e assicurano affidabilità e ridotto consumo di corrente. Con un ampio range di coppia (da 2 Nm a 40 Nm) sono ottimizzati per serrande con dimensioni fino a 8 m2 e possono essere montati direttamente sui perni della serranda. Gli attuatori sono adatti per serrande di regolazione, dispositivi finali VAV, unità fan coil e molte altre applicazioni HVAC.
-
Brochure tecnica - Soluzioni per la ventilazione
(pdf -
7,79 MB)
-
Brochure - 8 motivi per usare gli attuatori per serrande Belimo
(pdf -
4,67 MB)
-
Brochure - Documento di orientamento per la qualità dell'aria interna
(pdf -
2,55 MB)
-
I sette elementi essenziali per un’aria interna sana
(pdf -
2,08 MB)
-
Flyer – Attuatori per serrande di Belimo – testati in conformità alla linea guida sull'igiene VDI 6022 Parte 1/SWKI VA 104-01
(pdf -
1,41 MB)