belimo_data-center-world-frankfurt-header-landingpage

Meet us at
Data Centre World Frankfurt

4–5 June 2025 | Stand I090 | Frankfurt, Germany

  • Visit Data Centre World Frankfurt
MKT-IMG-air-cooling-datacenter

Massima operatività e prestazioni ottimali

Da 50 anni Belimo fornisce dispositivi di campo affidabili e di qualità per il controllo ad alta efficienza energetica degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria. La nostra esperienza, le applicazioni scalabili e la posizione di leader del mercato globale ci hanno portato al successo nella fornitura di applicazioni per il raffreddamento dei data center, dove affidabilità e qualità sono di estrema importanza.

Offriamo attuatori, valvole, sensori e contatori progettati per garantire prestazioni ininterrotte, portata ottimale, sistemi autonomi ed efficienza energetica.

Il panorama dei data center si sta evolvendo e le nuove GPU richiedono una maggiore dissipazione del calore rispetto al passato. Le strategie di contenimento dei corridoi caldi e freddi non sono in grado di respingere il calore sufficiente per le cremagliere ad alta densità.Belimo è pronta con innovative tecnologie di raffreddamento dei data center, che consentono di realizzare sistemi di raffreddamento a liquido più efficienti che garantiscono una maggiore conduttività termica e un consumo energetico ridotto.

I prodotti Belimo nelle applicazioni dei data center

belimo_data-center_animation-pic_new
  • 1) Chiller

    Applicazione Belimo
    Valvole a farfalla con attuatori ad alte prestazioni per grandi portate.

    Gli impianti centrali forniscono acqua refrigerata all'intero data center. A causa dei notevoli requisiti di raffreddamento dei moderni data center, questo processo richiede portate elevate e, di conseguenza, valvole di grandi dimensioni. Le valvole a farfalla Belimo, dotate di attuatori ad alte prestazioni, sono perfettamente adatte a questa applicazione, grazie all'elevata pressione di chiusura, al trafilamento minimo e ai corpi con classificazione IP66 (equivalente a NEMA 4), che garantiscono un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili.

    central-plant
  • 2) CRAC

    Applicazione Belimo
    Valvole elettroniche indipendenti dalla pressione (EPIV) e sensori.

    CRAC è l'acronimo di "computer room air conditioning", un sistema progettato per controllare la temperatura, l'umidità dell'aria e la distribuzione dell'aria all'interno di un data center. Queste unità a base di refrigerante sono progettate per mantenere condizioni ambiente precise, garantendo la protezione e il funzionamento affidabile delle apparecchiature IT sensibili.

    belimo_dc-crac
  • 3) CRAH

    Applicazione Belimo
    Valvole elettroniche indipendenti dalla pressione (EPIV) e sensori.

    Le unità di trattamento aria delle sale computer (CRAH) forniscono aria condizionata allo spazio bianco all'interno dei data center. Le valvole elettroniche indipendenti dalla pressione (EPIV) di Belimo sono componenti chiave dei sistemi CRAH, in grado di fornire un controllo preciso e affidabile della portata dell'acqua. Queste valvole svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere condizioni ottimali di temperatura e umidità dell'aria all'interno di ambienti mission-critical.

     

    crah
  • 4) Fan wall

    Applicazione Belimo
    Attuatori per serrande (EF e GK) su un grande gruppo di serrande.

    Gli attuatori per serrande Belimo sono componenti fondamentali nei sistemi fan wall, in quanto forniscono un controllo preciso della portata dell'aria ai server situati nello spazio bianco. Le valvole di regolazione a sfera (CCV) e le valvole elettroniche indipendenti dalla pressione (EPIV) gestiscono la portata dell'acqua attraverso gli scambiatori, assicurando un raffreddamento efficiente e mantenendo le temperature dell'aria di mandata richieste. Lavorando all'unisono, queste applicazioni Belimo sono essenziali per mantenere condizioni ambiente ottimali per le infrastrutture IT sensibili.

    MKT-IMG-fan-wall-datacenter
  • 5) UTA

    Applicazione Belimo
    Energy Valve, valvole elettroniche indipendenti dalla pressione (EPIV), attuatori per serrande e sensori.

    Un'unità di trattamento aria (AHU) è un sistema utilizzato per far circolare, filtrare, riscaldare o raffreddare l'aria all'interno di un data center. Le AHU sono anche chiamate unità di trattamento aria per sale computer (CRAH).
     

    • Ulteriori informazioni sulle unità di trattamento aria (AHU)
    MKT-IMG_ahu-datacenter
  • 6) Direct-to-chip (cold plate)

    Applicazione Belimo
    Energy Valve Belimo (EV) e sensori di pressione differenziale per una regolazione della portata precisa nel High Performance Computing.

    Il raffreddamento a liquido direct-to-chip, comunemente noto come tecnologia cold plate, è uno dei metodi più utilizzati per raffreddare i server con un'elevato output termico, come quelli utilizzati nelle applicazioni di calcolo ad alte prestazioni (HPC), intelligenza artificiale (AI) e apprendimento automatico (ML). La Belimo Energy Valve™ è ideale per questa applicazione, in quanto mantiene una pressione differenziale costante sulla cremagliera. Questo garantisce una portata precisa a ciascuna cold plate, anche in scenari in cui un server viene messo offline per la manutenzione.
     

    • Flyer – Correct flow rate for cold plates with the Belimo Energy Valve™ – Experience uninterrupted performance (pdf - 4,65 MB)
    • Per saperne di più sulla Belimo Energy Valve™
  • 7) CDU

    Applicazione Belimo
    Belimo Energy Valve (EV), valvole di regolazione a sfera (CCV) e valvole elettroniche indipendenti dalla pressione (EPIV).

    Le unità di distribuzione del raffreddamento (CDU) forniscono acqua refrigerata o miscele di acqua e glicole per raffreddare le apparecchiature che generano calore, come i server. Belimo offre un portafoglio completo di valvole di regolazione a sfera (CCV), valvole elettroniche indipendenti dalla pressione (EPIV) ed Energy Valve, ideali per l'uso nelle CDU. Queste valvole garantiscono una regolazione della portata precisa e possono essere facilmente adattate all'evoluzione delle esigenze di raffreddamento.

     

    cdu
  • 8) Rear door heat exchanger

    Applicazione Belimo
    Valvole elettroniche indipendenti dalla pressione (EPIV) e valvole di regolazione a sfera (CCV) per una regolazione della portata accurata.

    Una regolazione della portata accurata è essenziale per il funzionamento efficiente degli scambiatori di calore rear door (RDHx). Le valvole elettroniche indipendenti dalla pressione (EPIV) e le valvole di regolazione a sfera (CCV) di Belimo forniscono una regolazione della portata affidabile e precisa, garantendo prestazioni ottimali dei tuoi impianti RDHx.

     

    RDHX-server
  • 9) Raffreddamento a immersione

    Applicazione Belimo
    Valvole elettroniche indipendenti dalla pressione (EPIV) per una regolazione della portata precisa ed Energy Valve (EV) per il monitoraggio.

    I sistemi di raffreddamento a immersione bifase richiedono una portata d'acqua precisa per garantire un'efficace condensa del fluido dielettrico. Le valvole elettroniche indipendenti dalla pressione (EPIV) di Belimo mantengono una portata costante verso lo scambiatore, anche in presenza di fluttuazioni della pressione di sistema. La Belimo Energy Valve™ monitora costantemente le temperature dell'acqua di mandata e di ritorno, calcola l'energia termica e fornisce preziose informazioni per monitorare le prestazioni di raffreddamento e rilevare le inefficienze.

     

    two-phase-cooling
  • 10) Generatori

    Applicazione Belimo
    Attuatori con funzione di sicurezza per il controllo dell'aria di combustione.

    I generatori forniscono energia di riserva per garantire il funzionamento continuo dei server in caso di interruzione di corrente. Gli attuatori con funzione di sicurezza Belimo sono l'applicazione ideale per controllare la quantità precisa di aria di combustione richiesta da questi generatori. La funzione di sicurezza garantisce l'interruzione immediata della portata dell'aria in caso di guasto. Sono disponibili opzioni con grado di protezione IP, come IP66 (equivalente a NEMA 4), per installazioni situate all'esterno del corpo del generatore.

    generators
  • 11) Tagliafuoco e controllo fumi

    Applicazione Belimo
    Attuatori per serrande tagliafuoco e tagliafumo per sicurezza e protezione.

    Gli attuatori per serrande tagliafuoco e tagliafumo Belimo sono dispositivi di sicurezza essenziali progettati per proteggere i data center dai rischi di incendio e fumo. Questi attuatori per serrande sono integrati nei sistemi di rivelazione di incendi e fumo e sono responsabili del controllo di vari componenti meccanici per mitigare la diffusione dell'incendio e del fumo durante un'emergenza.
     

    • Maggiori informazioni sugli attuatori per serrande tagliafuoco
    • Maggiori informazioni sugli attuatori per serrande di controllo fumi

Gamma prodotti

belimo_energy-valve-mid_rgb_300x170

Belimo Energy Valve™

Applicazioni: CDU, cold plate, RDHx, raffreddamento a immersione bifase, CRAH, fan wall

  • Per saperne di più
belimo_ep_rgb_300x170

EPIV

Applicazioni: CDU, RDHx, raffreddamento a immersione bifase, CRAH, fan wall

  • Per saperne di più
belimo_ccv-int_rgb_300x170

CCV

Applicazioni: CDU, RDHx, fan wall, headers, valvola di intercettazione

  • Per saperne di più
belimo_SF_rgb_300x170

Attuatori per serranda

Applicazioni: CRAH, fan wall, aria esterna, generatori

  • Per saperne di più
2-way butterfly valve

Valvole a farfalla

Applicazioni: impianto centrale, headers, valvola di intercettazione

 

  • Per saperne di più

Perché scegliere Belimo?

ICON_proven_reliability

Affidabili

Noi di Belimo manteniamo i più alti standard di qualità in tutte le operazioni, dallo sviluppo alla produzione, dalla spedizione al servizio clienti. I nostri impianti di produzione globali sono certificati per soddisfare vari standard e la garanzia di 5 anni sull'intera linea di prodotti riflette il nostro rigoroso controllo di qualità, l'uso di materiali di alta qualità e il design robusto dei prodotti. 

ICON_optimized-functionality

Scalabile

I prodotti Belimo possono essere adattati per soddisfare le vostre esigenze di raffreddamento in continua evoluzione senza compromettere le prestazioni ai carichi attuali.

ICON_installation-efficiency

Efficiente

I dispositivi Belimo puntano sulla precisione, erogando solo la quantità di portata dell'aria o dell'acqua di cui si ha bisogno, quando se ne ha bisogno.Ciò consente di risparmiare sui costi di ventilazione e pompaggio e di ridurre i consumi e l'impatto ambientale dei tuoi data center.

ICON_ZIP-fault-diagnostics

Data rich

I dispositivi comunicativi di Belimo, come la Energy Valve o l'EPIV, forniscono una grande quantità di informazioni quando sono collegati a un sistema di gestione dell'edificio. Sfrutta queste informazioni per prendere decisioni proattive e informate, invece di lavorare in modo reattivo. 

ICON_strength-weight

Supporto

La consolidata rete di assistenza e supporto Belimo comprende consulenti regionali per le applicazioni e responsabili dello sviluppo commerciale con una profonda conoscenza delle applicazioni.

ICON_fast-lead-time

Tempi di consegna

I nostri team di vendita e logistica si sono guadagnati una solida reputazione per le consegne rapide, affidabili e puntuali. Questo garantisce che i progetti di costruzione di data center vengano completati nei tempi previsti, anche nelle difficili condizioni della supply chain odierna.

Webinar sui data center

Adattarsi al futuro: come la Belimo EPIV sta rivoluzionando il raffreddamento dei data center

Questo webinar accompagna la seconda puntata della nostra serie di blog sul raffreddamento dei data center. Questa sessione approfondirà l'innovativa valvola di regolazione a sfera indipendente dalla pressione con controllo elettronico della portata (EPIV, Electronic Pressure-Independent Valve,) di Belimo e il suo ruolo critico nell'adattarsi alle esigenze in evoluzione del moderno panorama dei data center. Scopri come le caratteristiche avanzate dell'EPIV possono ottimizzare le strategie di raffreddamento e garantire l'efficienza e la longevità dell'infrastruttura del data center. Non perdere l'occasione di acquisire preziose informazioni su questo settore in rapida evoluzione.

Belimo e le tecnologie emergenti per i data center: applicazioni cold plate monofase e bifase

Guarda questo webinar di 20 minuti in cui esploriamo le complessità dei sistemi con cold plate e come possono ottimizzare il raffreddamento e l'efficienza dei tuoi data center.

Downloads

  • Flyer – Correct flow rate for cold plates with the Belimo Energy Valve™ – Experience uninterrupted performance (pdf - 4,65 MB)

Contatta Belimo oggi stesso per parlare con uno specialista e saperne di più sulle nostre soluzioni per data center.

Trova il tuo rappresentante di zona.

Benvenuti da Belimo Svizzera

Non sembri trovarti in Svizzera. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
+41 43 843 61 11
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)