Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

belimo_pi-main_rgb_960x530

Soluzioni ottimali

Le valvole di regolazione indipendenti dalla pressione assicurano un controllo preciso dei sistemi idronici. Migliorano il comfort dell'ambiente e consentono notevoli risparmi energetici. Il bilanciamento idronico automatico è garantito anche in tutte le condizioni di carico. Belimo offre una gamma di valvole indipendenti dalla pressione (PI) - dalle valvole super compatte quick compact valve indipendente dalla pressione (PIQCV) o dalla valvola limitatrice di portata indipendente dalla pressione (PIFLV) e dalla valvola di regolazione a sfera indipendente dalla pressione (EPIV), una valvola indipendente dalla pressione elettronica, fino alla Belimo Energy Valve™. Le ultime due offrono una vera misurazione della portata. Le prestazioni del sistema sono ottimizzate, documentate e comprovate.

  • Application Brochure - Regolazione ambiente e di zona (pdf - 4,85 MB)
  • Brochure applicazione - Unità di trattamento aria (pdf - 8,97 MB)
  • Circuito di miscelazione a 3-vie con Energy Valve / EPIV 2-vie (pdf - 1,28 MB)
  • Brochure tecnica - Applicazioni idroniche (pdf - 7,38 MB)
  • Brochure – 8 motivi per utilizzare le valvole di regolazione indipendenti dalla pressione (pdf - 4,27 MB)

Idronica HVAC: la miniera d'oro nei progetti di ristrutturazione degli edifici.

Sistema idronico HVAC

La regolazione intelligente dei carichi di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione ha un grande impatto sull'efficienza energetica degli edifici. Un aspetto fondamentale è il circuito di riscaldamento e ad acqua refrigerata, cioè l'idronica di un edificio.

Generazione
- L'assenza di perdita di energia a carico zero, riduce i costi di esercizio
- Affidabilità della pianificazione come primo passo verso una migliore efficienza energetica.

Distribuzione
- Le fluttuazioni di pressione nella distribuzione determinano una minore potenza in uscita.
- Rende visibile il flusso di energia.

Zona
- Regolazione di zona basata sulla domanda.

Scopri come possiamo supportarti:

  • Brochure – Efficienza energetica e comfort negli edifici (pdf - 4,46 MB)

Potenza compatta

ICON_dynamic_balancing

Bilanciamento dinamico

ICON_energy_monitoring

Risparmi di energia

ICON-zonetight-zero-Leakage

Nessun trafilamento

Valvole ad efficienza energetica per prestazioni ottimali

belimo_pi-application_rgb_960x540px

Per assicurare una portata corretta in qualsiasi applicazione, ogni valvola può essere preimpostata in fabbrica e personalizzata sul posto. Non è necessario un bilanciamento supplementare. Il sistema funziona perfettamente già dall'inizio, Le valvole indipendenti dalla pressione vengono usate quando la portata deve essere controllata in un modo efficiente dal punto di vista energetico attraverso unità ventilanti, batterie di riscaldamento e di raffreddamento, fan coil, ventilatori di unità, batterie di post-riscaldamento a volume di aria variabile (VAV) e sistemi di riscaldamento a pavimento.

  • Video - Belimo Energy Valve™ multifunzione
  • Video - Valvola di zona indipendente dalla pressione PIQCV
  • Video - Valvola limitatrice di portata indipendente dalla pressione PIFLV

Gamma prodotti

belimo_piqcv_rgb_300x170

PIQCV

DN 15...25

Filettatura interna

  • Flyer - Valvole di zona indipendenti dalla pressione PIQCV (pdf - 1,37 MB)
  • Vedi i prodotti
belimo_piflv_rgb_300x170

PIFLV

DN 15...25

Filettatura interna

  • Flyer- Valvola limitatrice di portata indipendente dalla pressione PIFLV (pdf - 1,38 MB)
  • Vedi i prodotti
belimo_ep_rgb_300x170

EPIV a 2-vie

DN 15...50

Filettatura interna

  • Flyer – Valvola di regolazione a sfera indipendente dalla pressione con controllo elettronico della portata EPIV - DN 15...50 (pdf - 1,5 MB)
  • Vedi i prodotti
belimo_ep-f_rgb_300x170

EPIV a 2-vie

DN 65...150

Flangia

  • Flyer - Valvola elettronica indipendente dalla pressione EPIV - DN 65...150 (pdf - 1,31 MB)
  • Vedi i prodotti
belimo_ep6_rgb_300x170

EPIV a 6-vie

DN 15...20

Filettatura interna

  • Brochure – 8 motivi per usare le valvole a 6-vie (pdf - 3,36 MB)
  • Poster – Valvola di zona a 6 vie elettronica indipendente dalla pressione EPIV (pdf - 1,05 MB)
  • Flyer - Valvole di zona indipendenti dalla pressione a 6-vie (pdf - 1,29 MB)
  • Flyer - La collaudata e versatile valvola di zona a 6-vie (pdf - 1,68 MB)
  • Vedi i prodotti
belimo_energy-valve-mid_rgb_300x170

2-vie Belimo Energy Valve™

DN 15...50

Filettatura interna

  • Brochure – Belimo Energy Valve™ – Risparmio energetico visibile (pdf - 2,47 MB)
  • Vedi i prodotti
belimo_energy-valve-flange_rgb_300x170

2-vie Belimo Energy Valve™

DN 65...150

Flangia

  • Brochure – Belimo Energy Valve™ – Risparmio energetico visibile (pdf - 2,47 MB)
  • Vedi i prodotti
belimo_3-way-energy-valve-4_rgb_300x170

3-vie Belimo Energy Valve™

DN 15...50

Filettatura interna

  • Brochure – Belimo Energy Valve™ – Risparmio energetico visibile (pdf - 2,47 MB)
  • Vedi i prodotti

Idronica moderna con portata costante

EV_hoch

I sistemi di riscaldamento e raffreddamento ottimizzati dal punto di vista energetico stanno diventando sempre più importanti per garantire un'elevata efficienza energetica complessiva degli edifici.

Sempre la quantità d'acqua corretta
Comfort dell'ambiente ideale assicurando la corretta quantità d'acqua, anche con variazioni di pressione differenziale e con funzionamento a carico parziale. 
 
Progettazione rapida
Riduzione della difficoltà di progettazione grazie alla selezione facile delle valvole.

Meno lavoro di installazione
Riduzione dei costi e risparmio di tempo grazie a una soluzione completa. Nessuna necessità di un complesso bilanciamento idronico.

Ad alta efficienza energetica
La valvola di regolazione a sfera con chiusura a tenuta impedisce il trafilamento e, di conseguenza, il consumo involontario a carico zero in posizione di chiusura. 

Flessibile
Facile impostazione della portata massima.

Sicura
L'effetto autopulente impedisce il blocco della sfera e garantisce un funzionamento affidabile.

8 motivi per utilizzare le valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

pi-valves-8adv

1. Dimensionamento delle valvole semplificato

2. Riduzione dei lavori di installazione

3. Commissioning semplice

4. Bilanciamento idronico automatico

5. Quantità d'acqua sempre corretta

6. Funzionamento senza problemi

7. Miglioramento immediato dell'efficienza

8. Ampio range di opzioni di controllo

  • Brochure – 8 motivi per utilizzare le valvole di regolazione indipendenti dalla pressione (pdf - 4,27 MB)

8 motivi per utilizzare le valvole a 6-vie

6-way-8adv

1. Un solo dispositivo multifunzione

2. Controllo trasparente e indipendente dalla pressione

3. Commissioning semplice e rapido

4. Sicure, precise e senza formazione di condensa

5. Integrazione semplice e a prova di futuro

6. Ridotto consumo di energia

7. Eccellenti caratteristiche di regolazione con il minimo sforzo

8. Chiusura a tenuta con la massima sicurezza dell'impianto

  • Brochure – 8 motivi per usare le valvole a 6-vie (pdf - 3,36 MB)
  • Poster – Valvola di zona a 6 vie elettronica indipendente dalla pressione EPIV (pdf - 1,05 MB)

Soluzioni su misura per il cliente.

Customising a Belimo product

Prodotti su misura. Meno sforzi, più profitti.

Al giorno d'oggi, le sfide nella progettazione e sul cantiere sono difficili da risolvere con prodotti standard ed è per questo che i prodotti prefabbricati stanno diventando sempre più importanti. Noi costruiamo l'attuatore di cui avete bisogno, voi specificate la lunghezza del cavo, la spina del connettore e la configurazione. Su richiesta, montiamo l'attuatore su una valvola e creiamo un assemblaggio premontato con parti di tubazione, sensori, collegamenti e molto altro. 

  • Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza spine del connettore. 
  • Etichettatura del prodotto con le informazioni del cliente (ad es. dove l'attuatore deve essere installato nell'edificio). 
  • Assemblaggio completamente prefabbricato e testato (ad es. integrità delle guarnizioni) con componenti di vostra scelta.
  • Su richiesta con tubazioni flessibili, con rivestimenti o isolamenti speciali.
  • Ci occupiamo per voi della parametrizzazione (ad es. tempo di corsa, differenziale di commutazione e parametri bus regolabili). Per i dispositivi HVAC performance (ad es. Belimo Energy Valve™) prepariamo per voi il commissioning completo secondo le vostre specifiche.

Offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.

  • Maggiori informazioni
  • Vantaggi per i clienti
  • Software / Plug-in
  • Success stories
  • Premi
Vantaggi per i clienti

General contractors / investitori

investor

La vostra attenzione si concentra sulla redditività degli edifici. Ciò comprende non solo i costi di investimento, ma anche quelli di esercizio e di manutenzione. La sostenibilità e la trasparenza dei costi sono importanti per voi. Le valvole di regolazione a sfera indipendenti dalla pressione di Belimo offrono:

  • Qualità controllata da oltre 40 anni
  • Risparmi energetici grazie al bilanciamento idronico permanente e automatico
  • Ne risultano un alto livello di comfort dell'ambiente e una grande soddisfazione degli utenti dell'edificio
  • Le valvole possono essere adattate in maniera semplice, assicurando così anche una facile conversione futura dell'edificio.

Consulenti di progettazione

consulting-engineer

La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il comfort ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. Le valvole di regolazione a sfera indipendenti dalla pressione di Belimo offrono:

  • Una progettazione più rapida grazie alla facile selezione delle valvole
  • Bilanciamento idronico automatico in ogni condizione di carico
  • Parametrizzazioni facili in funzione delle variazioni dell'impianto
  • Note di progettazione e documenti dedicati supportano il lavoro quotidiano

System integrators

system-integrator

Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è quello di ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della building technology. Le valvole di regolazione a sfera indipendenti dalla pressione di Belimo offrono:

  • Scelta, installazione e manutenzione senza problemi
  • Gli attuatori rotativi offrono un'installazione facile che vi consente di risparmiare tempo
  • Controllo tramite BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus o segnale analogico in funzione dell'attuatore
  • Ottimizzazione energetica attraverso la trasparenza dei dati (EPIV)

Installatori / plant engineer

installer

L'installazione della building technology HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e un'esperta assistenza clienti esperta vi permettono di rispettare i tempi stretti. Le valvole di regolazione a sfera indipendenti dalla pressione di Belimo offrono:

  • Riduzione dei costi e risparmio di tempo grazie a una soluzione completa
  • Nessuna necessità di un complesso bilanciamento idronico
  • Facile installazione in spazi ristretti
  • Consegna rapida con un supporto completo

Proprietari di immobili

building-owner

Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro impianto HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente. Le valvole di regolazione a sfera indipendenti dalla pressione di Belimo offrono:

  • Risparmi energetici grazie al bilanciamento idronico permanente e automatico
  • Maggiore comfort dell'ambiente grazie alla corretta quantità d'acqua a prescindere dai valori della pressione differenziale anche a carichi parziali
  • Le valvole possono essere adattate in maniera semplice, assicurando così anche una facile conversione dell'edificio
  • Affidabilità del sistema garantita dalla funzione di sicurezza opzionale
  • Misurazione della portata accurata e riproducibile (EPIV)

Gestori di impianti / Manutenzione degli edifici

facility-manager

La gestione, il controllo e l'operatività degli edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. Le valvole di regolazione a sfera indipendenti dalla pressione di Belimo offrono:

  • Portata massima regolabile e sempre perfettamente bilanciata
  • Riduzione dei costi operativi delle pompe e dei chiller / boiler grazie all'aumento dell'efficienza del sistema di raffreddamento
  • Risparmi energetici grazie al bilanciamento idronico permanente e automatico
  • Maggiore comfort dell'ambiente grazie alla corretta
  • quantità d'acqua a prescindere dai valori della pressione differenziale anche a carichi parziali
  • Misurazione della portata accurata e riproducibile (EPIV)
  • Nessuna potenza scambiata indesiderata grazie alle valvole con chiusura a tenuta
Software / Plug-in

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.

Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.

Accessori:
- ZTH EU (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0) (msi - 84,42 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Domande frequenti (FAQ)
  • Video di approfondimento
  • Per saperne di più su Belimo Assistant 2

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

La Belimo RetroFIT+ App offre un modo semplice e veloce per trovare il sostituto Belimo perfetto per attuatori, valvole e sensori obsoleti o difettosi e un numero di risorse per altre apparecchiature.

Che si tratti di applicazioni per la ventilazione o idroniche, per la modernizzazione o per la sostituzione del tuo sistema, la nostra applicazione ti condurrà rapidamente al prodotto Belimo ideale che soddisfa al meglio le tue esigenze, offrendoti allo stesso tempo la massima qualità e le migliori prestazioni.

La RetroFIT+ App ti consente di creare e pianificare facilmente i progetti di retrofit Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • Tool per la sostituzione di prodotti RetroFIT+ (versione desktop)
  • Video: come usare la Belimo RetroFIT+ App

    Come trovare un prodotto sostitutivo con la Belimo RetroFIT+ App.
     

    Usa la funzione di scansione

    Invia una richiesta di supporto

    Cerca il nome di un prodotto

    Cerca i parametri

    Cerca le misurazioni

Strumento di assistenza ZTH EU

New ZTH

Lo strumento di assistenza ZTH EU semplifica la diagnostica, il controllo operativo e l'impostazione di dispositivi HVAC performance. Collegato direttamente ad un attuatore parametrizzabile o con capacità di comunicazione di Belimo, è possibile leggere i valori correnti in loco ed eseguire immediatamente il reset.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Manuale operativo - Aggiornamento firmware ZTH EU (pdf - 304 KB)

Utilizzando lo ZTH EU come interfaccia per il PC-Tool (MFT-P), il driver USB corrispondente viene installato quando è installato il software PC-Tool. È possibile inoltre scaricare il driver qui e installarlo separatamente.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

Plug-in BIM per Autodesk Revit

autodesk

Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM

Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer - Progettazione efficiente con BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Il plug-in BIM può essere installato con successo solo se il software Autodesk Revit è disponibile sul computer.

  • Visita la pagina di Autodesk
Success stories
belimo_energy-valve_sensors-motta-lenzerheide_ch_picture_rgb

Lenzerheide, SvizzeraMotta Hütte

  • Per saperne di più
belimo_energy-valve_scharmoin-lenzerheide_ch_picture_rgb

Lenzerheide, SvizzeraScharmoin Mountain Restaurant

  • Per saperne di più
PIC_RP_EPIV_Galliker_Dagmarsellen_CH_Neu

Dagmersellen, SvizzeraGalliker Transport AG

  • Per saperne di più
PIC_RF_Energy-Valve-EPIV-PICCV_Hotel-Marriot_UAE

Dubai, UAEMarriott Hotel "Al Jaddaf"

  • Per saperne di più
PIC_RF_div-Zonenventile_LDR-Medical_FR

Troyes (Francia)LDR Médical

  • Per saperne di più
PIC_RF_EPIV_Happyland-Klosterneuburg_AT

Klosterneuburg, AustriaStruttura per il tempo libero "Happyland"

  • Per saperne di più
PIC_RF_EPIV_Tullner-Sport-und-Familienbad_AT

Tulln, AustriaPiscina sportiva e per famiglie DonauSplash

  • Per saperne di più
PIC_RF_EV-6-Way_Cardio-Hospital_MK

Skopje, MacedoniaClinica Mitrev

  • Learn More
PIC_RF_QCV_GENO-Haus-Stuttgart_DE

Stoccarda, GermaniaGENO-Haus

  • Per saperne di più
Premi

Premi e riconoscimenti

MKT-IMG_awards

La Belimo Energy Valve™ ha ricevuto numerosi premi per l'innovazione tecnologica per la sua soluzione della sindrome da basso delta T e per la sua visualizzazione trasparente delle prestazioni del prodotto e del sistema a livello di dispositivo di campo del funzionamento del sistema. La Belimo Energy Valve™ è unica sul mercato.

  • Premi e riconoscimenti

Benvenuti da Belimo Svizzera

Non sembri trovarti in Svizzera. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
+41 43 843 61 11
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)