Ottimizzazione di sistemi HVAC esistenti
Migliora il tuo sistema esistente con il minimo sforzo
Ripristinare un sistema HVAC di un edificio al suo stato originario o aggiornarlo per adattarsi al profilo di carico dinamico è un modo conveniente per migliorarne le prestazioni e l'efficienza energetica, ottenendo un risparmio immediato sui costi con uno sforzo relativamente ridotto.
Trai il meglio da sensori e setpoint
Si può controllare solo ciò che si misura. I sensori sono fondamentali per la misurazione e il monitoraggio del consumo energetico e delle condizioni ambientali di un edificio che influenzano il comfort, la salute e il benessere degli occupanti.
I sensori Belimo misurano e monitorano numerosi parametri in un edificio, quali la temperatura, l'umidità e il contenuto di CO2. I dati registrati in tempo reale vengono utilizzati per ottimizzare le prestazioni dei sistemi HVAC, quindi per ridurre il consumo energetico e migliorare la qualità dell'aria interna.
Ad ogni modo, prima di pensare ad un complesso progetto di ristrutturazione, cambiare il setpoint di un sistema installato di appena +/-1°C può far risparmiare fino al 7% sul consumo energetico. Inoltre, abbassare il setpoint in inverno e alzarlo in estate aiuterà a risparmiare energia tutto l'anno, riducendo l'impronta di carbonio dell'edificio.
Sostituzione e aggiornamento dei dispositivi di campo HVAC
Dal momento che gli edifici e l'attrezzatura invecchiano nel tempo, i costi operativi aumentano esponenzialmente a fronte di un consumo energetico più elevato e accrescono gli interventi di manutenzione. I sistemi di building automation diventano significativamente più efficienti con dispositivi di campo HVAC ben funzionanti. L'aggiornamento dei vecchi dispositivi di campo delle installazioni esistenti può aiutare a ripristinare e migliorare la funzionalità con tempi di inattività minimi.
Belimo offre sostituzioni economiche e aggiornamenti per combinazioni di valvole, attuatori per valvole, attuatori per serrande e sensori.
Eliminazione del divario in termini di prestazioni e gestione del delta T
I divari in termini di prestazioni tra la costruzione prevista e le prestazioni del sistema possono incidere notevolmente sui costi di gestione degli edifici. Gestendo efficacemente il delta T, il divario in termini di prestazioni può essere ridotto, migliorando quindi le prestazioni complessive dell'edificio: una maggiore efficienza energetica, un maggiore comfort e una migliore qualità dell'aria interna, tutto a costi operativi ridotti.
Hai già una Belimo Energy Valve™ installata? Buon per te! La Belimo Energy Valve™ con l'algoritmo del Delta-T manager incorporato riduce i costi operativi di pompaggio, del chiller e/o boiler, aumentando l'efficienza dell'impianto e limitando la sindrome da basso delta t.
Se non hai una Belimo Energy Valve™ installata, è tempo di eseguire un aggiornamento.
Se sei pronto ad investire di più in termini di tempo e impegno, fai clic sulle seguenti opzioni:
Ulteriori documentazione relativa a RetroFIT+
-
RetroFIT+ Tool per sostituzione prodotti
-
RetroFIT+ Prodotti di ricambio
-
Guida RetroFIT+
(pdf -
6,23 MB)
-
Checklist per RetroFIT+ – Applicazioni idroniche
(pdf -
1,96 MB)
-
Raccolta dei dati per adattatori RetroFIT+ per valvole rotative
(pdf -
1,11 MB)
-
Raccolta dei dati per adattatori RetroFIT+ per valvole a globo
(pdf -
950 KB)
-
Sostenibilità – Missione Belimo
-
Belimo Talk: indipendente dalla pressione contro dipendente dalla pressione