US_Break_1_Stage_Teaser

Trova un impiego in Belimo
  1. Home
  2. Lavori e carriere

Benefit

Illustration_Working_Hours

Orari di lavoro

Lavoriamo 41 ore a settimana con un carico di lavoro del 100%. Un'ora alla settimana funge da lead time per 6-7 giorni aggiuntivi di ponte all'anno. 

Illustration_Vacation

Festività

A seconda dell'anzianità, avrai a disposizione da 23 a 32 giorni all'anno. I permessi non retribuiti possono essere fruiti in consultazione con il responsabile di linea.

Illustration_Parental_Leave

Congedo parentale

Congedo di maternità - 16 settimane al 100% della retribuzione.
Congedo di paternità - 2 settimane al 100% della retribuzione o 3 settimane all'80% della retribuzione.

Illustration_Remuneration

Remunerazione

Retribuzione commisurata alle ore lavorate e alla situazione di mercato, include la tredicesima mensilità e un sistema di bonus per tutti i dipendenti.

Illustration_Pension_Fund

Cassa pensione

Con il nostro fondo pensione interno offriamo ai nostri dipendenti trattamenti interessanti, una consulenza professionale e una comunicazione trasparente.

Illustration_Shares

Partecipazione azionaria

Una volta all'anno i nostri dipendenti hanno la possibilità di acquistare un numero fisso di azioni Belimo con uno sconto del 30%.

Template_Modern_Workplace

Spazi di lavoro moderni

Tutti i nostri uffici sono dotati di postazioni di lavoro ergonomiche, locali climatizzati e parcheggi gratuiti per biciclette, auto e auto elettriche.

Illustration_Remote_Work

Lavoro a distanza

A seconda della posizione, i dipendenti a tempo pieno possono lavorare a distanza fino a 3 giorni a settimana. È inoltre possibile lavorare all'estero fino a 4 settimane all'anno.

Illustration_Catering

Catering

A Hinwil disponiamo di un ristorante per dipendenti di proprietà dell'azienda con prezzi scontati. Inoltre, offriamo frutta fresca ogni giorno.

Illustration_Health

Salute

È possibile utilizzare la nostra palestra (che include corsi come TRX, spinning, ecc.), unirsi alle nostre squadre di calcio o di hockey su ghiaccio e partecipare ai progetti sulla salute.

Illustration_Socializing

Onboarding

I nuovi dipendenti saranno inseriti con un programma individuale di ampio respiro. Inoltre, parteciperanno a un programma di inserimento centralizzato Belimo.

Illustration_Education

Training

Offriamo eventi di formazione annuali e supportiamo corsi di formazione esterni, con contributo in termini di tempo o di costi.

Illustration_Insurances

Assicurazioni

I costi dell'assicurazione contro gli infortuni e delle assenze per malattia sono interamente coperti da Belimo. Il pagamento degli stipendi è garantito per 730 giorni.

Illustration_Reka

Reka

Una volta all'anno i dipendenti Belimo hanno l'opportunità di acquistare valuta Reka per un valore di CHF 1'200 con uno sconto del 25% 

Illustration_Events

Eventi

Belimo organizza regolarmente eventi come feste estive, eventi di team e cene di Natale per i dipendenti.