Belimo Experience Center (Hinwil, Svizzera)
Teoria e pratica, facilmente comprensibili e descritte efficacemente!
Nel Belimo Experience Center potrai sperimentare i nostri dispositivi di controllo Belimo in condizioni operative reali. Ti mostreremo la più recente tecnologia di attuatori, valvole, sensori e comunicazione in azione con varie dimostrazioni, tra cui una moderna unità di condizionamento dell'aria ed il nostro "water wall" dove mostriamo in modo realistico gli effetti di diversi circuiti idronici, tipi di valvole e interventi nella tecnologia di regolazione.
Ora puoi fare un tour virtuale del Belimo Experience Center e godere di un'anteprima di questa esperienza. Clicca sul collegamento e fai un tour virtuale.
- Experience Center
- Eventi di formazione pratici
- Sistema a pressione differenziale
Parete dell'acqua
Sulla parete dimostrativa illustreremo i circuiti idronici tradizionali nonché l'idronica moderna con componenti intelligenti. Questo significa che possiamo mostrare chiaramente i risparmi energetici che si possono ottenere con i nostri prodotti in questi circuiti idronici.
Possiamo fornire una formazione sui seguenti argomenti:
- Principio di funzionamento di vari circuiti idronici tradizionali
- Modifica della capacità di riscaldamento o raffreddamento di vari tipi di circuiti e della tecnologia delle valvole
- Pressione insufficiente (e quindi portata d'acqua insufficiente) nel sistema e comportamenti delle varie valvole
- Principio di funzionamento dei limitatori di portata e valvole indipendenti dalla pressione
- Effetto delle variazioni della pressione differenziale sulla potenza in uscita quando si usano valvole di regolazione dipendenti o indipendenti dalla pressione
- Uso della valvola di regolazione a sfera a 6-vie e influenza delle variazioni della pressione differenziale nel sistema a 4 tubazioni (riscaldamento/raffreddamento)
- Belimo Energy Valve™ – crea trasparenza nel sistema e aumenta l'efficienza
- Riduzione della potenza della pompa e quindi del fabbisogno energetico grazie all'algoritmo modulante ("pump optimizer")
- Belimo Energy Valve™ con Delta-T manager: riconosci ed evita la sindrome da basso delta T
- E tanto altro
Per prenotare un tour o un corso di formazione, contatta i nostri uffici nella tua nazione.
Unità di trattamento aria
Nel Belimo Experience Center puoi vedere un'unità di trattamento aria funzionante e operativa. Rifornisce il primo e il secondo piano dell'edificio Belimo arancione con fino a 6900 m/h di aria trattata. Il sistema è anche un modello di dimostrazione e consente di acquisire una buona comprensione di come vengono utilizzati i nostri prodotti.
L'intera unità di trattamento aria è dotata dell'ultima generazione di prodotti Belimo. Un sistema di gestione di sorveglianza definisce i parametri di ventilazione e li comunica via Modbus a un attuatore con logica dedicata. Questo attuatore controlla i dispositivi di controllo installati tramite l'MP-Bus e legge i segnali dei sensori, la posizione della serranda e i dati energetici.
Nel circuito idronico della batteria di raffreddamento e riscaldamento del sistema, le valvole di energia assicurano un alto grado di efficienza. Un alto livello di trasparenza è raggiunto attraverso l'ottimizzazione automatica della temperatura differenziale e la continua storicizzazione (trend log) dei dati del sistema. Grazie a questa unità, durante il commissioning è stato determinato che i collegamenti per la mandata e il ritorno erano stati scambiati. La successiva diagnostica dei malfunzionamenti ha potuto prevenire i malfunzionamenti evitabili ancor prima del funzionamento.
Ti piacerebbe ricevere un approfondimento sui dati del sistema? Allora vai all'indirizzo http://demoahu.belimo.ch. Con il nome utente "guest" e la password "guest", puoi accedere a una versione demo del web server integrato.
Per prenotare un tour o un corso di formazione, contatta i nostri uffici nella tua nazione.
Applicazioni per il condizionamento dell'aria
Al giorno d'oggi, sempre più applicazioni con acqua fredda sono utilizzate per il raffreddamento degli ambienti – il loro uso è diffuso e sono all'avanguardia.
Nel sistema dimostrativo di acqua fredda/ventilazione, si possono simulare vari scenari operativi con l'obiettivo di capire meglio questo problema negli edifici a più piani. Qui ti mostreremo come evitare installazioni e impostazioni inefficienti e come ottimizzare l'uso dell'energia di raffreddamento.
Non importa se non hai familiarità con 'HVAC o se sei un professionista esperto, la formazione pratica garantisce sessioni di apprendimento emozionanti e varie per tutti i livelli su argomenti come:
- componenti di un impianto di condizionamento parziale
- influenza della posizione della serranda sulla portata dell'aria e sulla pressione del condotto, incl. vari calcoli dell'uscita
- influenza del valore A e visualizzazione del diagramma h/x
- costruzioni degli elementi di regolazione finale dell'acqua
- la "sindrome da basso delta T" – vale a dire il differenziale di temperatura insufficiente tra la mandata e il ritorno – sta diventando un fattore sempre più importante in termini di efficienza energetica.
Se sei interessato/a a questo corso di formazione, contatta il tuo ufficio vendite regionale.
Valvole indipendenti dalla pressione
Con la sessione di formazione sul Water-Rig, è possibile sperimentare il comportamento delle valvole indipendenti dalla pressione e di quelle dipendenti dalla pressione e i vantaggi delle soluzioni indipendenti dalla pressione.
Grazie all'ampia varietà di temi trattati durante queste sessioni di formazione pratica, non solo i neofiti del settore HVAC ma anche i professionisti del settore possono trarne vantaggio.
Una selezione dei temi è presentata di seguito:
- Diversi tipi di bilanciamento idronico
- Comportamento delle diverse soluzioni di valvole al variare della pressione differenziale
- Prova che le valvole indipendenti dalla pressione hanno l'autorità della valvola pv=1
- Familiarizzazione con tutte le funzionalità e i parametri della Belimo Energy Valve™ e della valvola elettronica indipendente dalla pressione EPIV
- Sindrome da basso delta T e Delta-T manager (risparmio energetico senza perdita di comfort)
Se sei interessato/a a un corso di formazione, contatta il tuo ufficio vendite regionale.
Montaggio e commissioning delle valvole
Nell'area Hands-on puoi installare tu stesso/a una valvola, montare l'attuatore che la accompagna e metterla in funzione. Poi ti mostreremo gli impressionanti vantaggi della valvola di regolazione a sfera Belimo rispetto alle valvole a globo termiche a corsa breve.
L'installazione pratica, corretta e standard della valvola e del suo attuatore, il collegamento a una pompa dell'acqua e il commissioning fino al calcolo dei valori Kvs richiesti sono solo alcuni degli argomenti dell'interessante workshop.
Non è necessario avere conoscenze specialistiche per partecipare alla formazione pratica. A seconda del livello di conoscenza individuale dei partecipanti, possono essere esplorati anche argomenti più complessi come l'installazione e il commissioning della Energy Valve, inclusa la simulazione di funzionamento e il rilevamento delle tendenze.
In questo corso di formazione ti offriamo i seguenti argomenti:
- Misurazioni di portata, pressione/pressione differenziale sulla valvola
- Determinazione del valore kvs
- Installazione, collegamento, commissioning e configurazione della Belimo Energy Valve™ tramite il webserver
- e tanto altro
Se sei interessato/a a questo corso di formazione, contatta il tuo ufficio vendite regionale.
Ammodernamento/Retrofit
Spesso, per modernizzare i sistemi HVAC o riparare un difetto, vengono sostituiti solo l'attuatore o il sensore esistenti. Gli attuatori Retrofit Belimo possono essere montati direttamente su serrande aerauliche e valvole di vari produttori o montati utilizzando un set di adattatori. Molti dei prodotti dei nostri concorrenti possono essere sostituiti in modo economico, rapido, affidabile ed efficiente, il tutto mantenendo al minimo i tempi di fermo dei sistemi HVAC.
Non hai bisogno di conoscenze specialistiche per questa formazione hands-on.
- Sulla tabella dei Retrofit e su varie serrande aerauliche ti mostreremo come montare gli attuatori Belimo su valvole di terzi, serrande dell'aria e regolatori di portata
Se sei interessato/a a questo corso di formazione, contatta il tuo ufficio vendite regionale.
Estrazione fumi in edifici
I sistemi a pressione differenziale (PDS) stanno diventando sempre più importanti per la sicurezza degli edifici moderni. Con il nostro ambiente di prova dei sistemi a pressione differenziale (laboratorio di sicurezza) impartiremo le nostre conoscenze sull'estrazione fumi nelle vie di fuga e le uscite di sicurezza verticali e orizzontali.
Come parte della protezione antincendio preventiva legata alla tecnologia del sistema, Belimo ha investito in un moderno laboratorio di sicurezza interno che è stato appositamente progettato per scopi di test e di formazione presso Belimo.
Ti verranno dimostrati i seguenti scenari:
- Rilascio variabile dell'aria sul tetto con una serranda di sovrappressione meccanizzata (serranda barometrica) o con una serranda di sovrappressione azionata a motore
- Forze di apertura nelle porte delle vie di fuga
- Tassi di emissione dell'aria di 1.0 m/s o 2.0 m/s
- Rapporti di pressione nella scala di sicurezza e nell'atrio
- Tempi di controllo durante l'apertura e la chiusura delle porte delle vie di fuga
- e tanto altro
Il laboratorio di sicurezza è disponibile per visite dei clienti nonché per scopi di formazione e dimostrazione. Contatta i nostri uffici nella tua nazione.