history_danbury_stage

La storia di Belimo

  1. Home

La nostra storia dal 1975

TSR-IMG_JR_BFV_LearnMore

2024

  • BEREVA, una start-up di valvole per la refrigerazione, è stata integrata in Belimo
  • La gamma di valvole a farfalla Belimo viene ampliata con le misure DN 100...150 o 4"...6".
  • Introduzione di Belimo Assistant 2 - lo strumento di gestione universale per i dispositivi di campo Belimo
BELIMO_Application-Installation-Retrofitplus

2023

  • Lancio del programma Belimo RetroFIT+. Il "+" rappresenta il valore aggiunto che Belimo apporta ai progetti di retrofit. 
Room Sensor Group

2022

  • Lancio dei nuovi sensori ambiente e delle unità operative con display ePaper e display virtuale. 
  • La "Belimo Climate Foundation" è stata istituita per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici. 
IAQ-Product-EU-1

2021

  • Lancio della Belimo Energy Valve™ con contatore di energia termica che integra la misurazione e il controllo energetico, la gestione del delta T e la fatturazione IoT in un unico dispositivo. 
  • Lancio del CM Mini: il più piccolo attuatore Belimo con una coppia di un solo Newton metro (9 in-lb) e un attuatore lineare con una forza di azionamento di 50 Newton (12 lbf).
100M_Belimo_Actuators_BADGE

2020

  • All'inizio dell'anno Belimo ha prodotto il suo 100 milionesimo attuatore, raggiungendo così un'altra pietra miliare nella storia dell'azienda.
  • Lancio del regolatore VAV VRU Universal per applicazioni sensibili in laboratori o ospedali. 
  • Acquisizione di Opera Electronics Inc., azienda con sede a Montreal (Canada) specializzata in sensori di qualità dell'aria e di gas.
belimo_sensors-room-units_v1

2019

  • Lancio dei nuovi sensori di portata, dei sensori ambiente e delle unità operative ambiente.
  • Lancio della valvola di zona compatta a 6-vie.
  • Belimo è stata riconosciuta come la migliore società di assistenza tecnica nella categoria dei "grandi produttori" nel settore americano dei sistemi di controllo HVAC per la quarta volta negli ultimi dieci anni.
LMB24-IP
mobile_cesim

2018

  • Lancio di una serie di serrande con e senza funzione di sicurezza e di attuatori IoT per valvole con coppia da 45 a 360 in-lb. Questi attuatori includono la connettività BACnet, Modbus o Belimo Cloud e sono progettati per monitorare, registrare e condividere i dati con il sistema di gestione dell'edificio.
  • La nuova serie di attuatori per serrande PMB e PKB ad alta coppia è l'applicazione più innovativa, efficiente dal punto di vista energetico e affidabile per gestire ambienti difficili grazie alla sua costruzione durevole, al peso ridotto, alla coppia elevata (1400 in-lbs) e al corpo con classificazione NEMA 4X.
  • Messa in commercio di una gamma completa di valvole a globo con compensazione della pressione da ½ "a 2" NPT per applicazioni con acqua e vapore.
  • Una nuova Belimo RetroFIT+ App che offre una gamma completa di prodotti HVAC e funzionalità migliorate per offrire applicazioni di sostituzione HVAC rapide.
  • I nuovi attuatori ad alta prestazione per valvola a farfalla PR (senza funzione di sicurezza) e PKR (con funzione di sicurezza elettronica) offrono efficienza energetica, facilità di installazione, flessibilità e affidabilità per applicazioni con portata elevata.
  • Belimo si concentra sul metodo orientato al cliente CESIM®, che garantisce che i prodotti Belimo abbiano un grande impatto su comfort, efficienza energetica, sicurezza, installazione e manutenzione sul mercato HVAC globale. 
sensors_2017
butterfly-nfc

2017

  • Acquisizione della società, prima indipendente, Belimo AB, Svezia
  • Aggiunta dei sensori alla gamma dei prodotti
  • Belimo Energy Valve™ 3.0 con integrazione cloud
  • Lancio del nuovo design digitale globale, compresi siti Web e Web shop

 

2016

  • Lancio di soluzioni HVAC per il mercato residenziale.
  • Lancio di una serie di attuatori e valvole a farfalla tecnologicamente avanzate; la soluzione per portate elevate più intelligente, efficiente dal punto di vista energetico e affidabile nel mercato HVAC.
  • Viene introdotta la nuova generazione di valvole a farfalla / attuatori.
  • Inizio dell'attività di ampliamento dell'edificio logistico presso la sede di Hinwil, ZH.
  • Fondazione di una filiale in Turchia.
  • Nuovo distributore in Arabia Saudita.

 

40years_new_web

2015

  • Belimo celebra il 40° anniversario!
  • Le valvole di zona Belimo ZoneTight ™, dipendenti e indipendenti dalla pressione, offrono nuovi standard di prestazione ed efficienza energetica con una garanzia di 5 anni.
  • Nuova generazione di attuatori per serrande tagliafuoco con Safety Position Lock™.

 

danbury_new_web

2014

  • Belimo America costruisce la nuova sede a Danbury, CT e ottiene la certificazione LEED Certified ™ Gold®. Continua l'impegno nei confronti della comunità e dei dipendenti e migliora la qualità, la capacità di consegna e il servizio clienti.
  • La gamma Belimo Energy Valves ™ e EPIV (valvola elettronica indipendente dalla pressione) si espande. La precisione e l'accuratezza dell'Energy Valve sono visibili grazie al misuratore ad ultrasuoni in BTU (British thermal unit).
  • Nuovo linkage per valvole a globo Belimo RetroFIT+ per la sostituzione di attuatori esistenti, che offre una facile installazione senza tempi di inattività.
  • 1456 dipendenti.
  • Vendite per 494 milioni di CHF.

 

qcv_new_web

2013

  • Con la QCV (Quick Compact Valve) Belimo introduce l'affidabile tecnologia delle valvole di regolazione a sfera nelle applicazioni di zona.
  • Viene lanciata la nuova generazione di attuatori per valvole a globo.
  • Lancio dello ZIP Economiser; il percorso più rapido verso un risparmio energetico affidabile con impostazioni brevettate, allarmi, interfaccia per la risoluzione dei problemi e un design modulare.

 

ev_new_web

2012

  • Lancio della Belimo Energy Valve™, una valvola di regolazione indipendente dalla pressione che misura l'energia, controlla la potenza e gestisce il delta T in applicazioni con acqua calda e fredda, garantendo un funzionamento ad alta efficienza energetica degli impianti in tutte le stagioni.

 

2011

  • Lancio dell'attuatore con ritorno a molla con la coppia più elevata; EF offre 270 in-lbs / 30 Nm di coppia e un'opzione NEMA 4 in caso di difficili condizioni ambiente.
  • 50 milioni di attuatori prodotti nel 2018

 

2010

  • Lancio della valvola di regolazione a sfera indipendente dalla pressione con controllo elettronico della portata (EPIV) con sensore di portata elettronico integrato e algoritmo di controllo per mantenere il setpoint di portata indipendente dalle variazioni di pressione differenziale.
  • “Premio di eccellenza” ricevuto come migliore società svizzera da società di investimento svizzere e da professori delle università di Zurigo e Eichstatt-Ingolstadt.

 

6way_new_web

2009

  • Lancio della valvola di regolazione a sfera a 6-vie che offre un modo economico per controllare il riscaldamento e il raffreddamento utilizzando un'unica valvola. Adatta per travi fredde e fan coil.
  • Belimo America costruisce un nuovo edificio LEED Certified ™ Gold® ad alta efficienza energetica a Sparks, Nevada (USA).

2008

  • Viene fondata BELIMO Brasil Comércio de Automação Ltda., che offre supporto tecnico e un eccellente servizio clienti con tempi di consegna più brevi per i nostri clienti in Brasile.
  • Il volume d'affari netto supera la cifra di 400 milioni di franchi.

 

cm_new_web

2007

  • Lancio del più compatto attuatore per serranda . L'attuatore CM, che misura 0.63", si adatta agli spazi più piccoli con una coppia di 18 in-lbs (2 Nm).
  • 1000 dipendenti.

 

2006

  • 30 milioni di attuatori dalla fondazione.

 

neuer_lm_new_web

2005

  • La nuova generazione di attuatori senza funzione di sicurezza viene introdotta nei tre anni successivi.
  • Estensione del periodo di garanzia dei prodotti a cinque anni.
  • Modifica dei principi contabili dallo Swiss GAAP FER agli International Financial Reporting Standards (IFRS).

 

piccv_new_web

2003

  • Invenzione della valvola di regolazione a sfera indipendente dalla pressione (PICCV) che compensa le variazioni di pressione ed esegue un bilanciamento continuo per mantenere ottime prestazioni del sistema anche a carichi variabili.
  • Invenzione del FSNF, attuatore per serrande tagliafuoco e tagliafumo con ritorno a molla, progettato per il funzionamento delle serrande tagliafumo e antincendio e tagliafumo combinate, nei sistemi di ventilazione e di condizionamento dell'aria. 

 

hinwilhq_new_web

2002

  • Belimo si trasferisce in un nuovo stabilimento produttivo e amministrativo ubicato a Hinwil, unendo tutte le sedi nella regione dell'Oberland di Zurigo.

 

 

 

 

 

am_new_web

2001

  • L'introduzione della nuova tecnologia multifunzione (MFT) offre un'ampia varietà di input e di segnali di feedback programmabili.

 

hubventil_new_web

2000

  • Lancio delle serie di valvole a globo per la regolazione della portata in applicazioni HVAC.
  • Introduzione della mission aziendale "Together to the Top."
  • Il volume delle nuove vendite supera i 200 milioni di franchi.

 

 

 

kugelhahn_new_web

1999

  • Belimo lancia la sua linea di valvole di regolazione a sfera (CCV) con sede della sfera autopulente, elevate pressioni di chiusura e trafilamento assente per usi che vanno dalle grandi unità di trattamento aria alle piccole applicazioni di zona.
  • 500 dipendenti.

 

1998

  • Belimo entra nel mercato delle applicazioni idroniche HVAC.

 

asia_map_new_web

1997

  • Fondazione di Belimo Asia Pacific a Hong Kong.
  • 10 milioni di attuatori dalla fondazione.

 

alter_lm_new_web

1996

  • Ampliamento della gamma prodotti con un attuatore dalle dimensioni ridotte.
  • Il primo sito Internet Belimo: www.belimo.com.



 

 

af24_new_web

1995

  • La gamma di attuatori per la sicurezza e dei regolatori di portata viene rinnovata. La stretta collaborazione tra meccanica ed elettronica si traduce in prodotti molto interessanti.
  • Fondazione di BELIMO Aircontrols (CAN), Inc.
  • BELIMO Holding AG diventa una società pubblica, quotata nello Swiss Market Index (SMI).

 

1994

  • Il gruppo Belimo prepara i primi bilanci consolidati.
  • Vendite per 100 milioni di CHF.

 

1993

  • 5 milioni di attuatori dalla fondazione.

 

buelomo_new_web

1992

  • L'introduzione della tecnologia brevettata del motore DC brushless riduce il consumo di energia fino all'80% e garantisce longevità e prestazioni ottimali del sistema.
     

1991

  • Vendite per 50 milioni di CHF.
     

1990

  • 250 dipendenti.

 

americas_map_new_web

1988

  • Ingresso nel mercato americano con la fondazione di una filiale negli Stati Uniti.

 

hinwil_new_web

1988

  • Trasferimento nella nuova sede di Hinwil ZH in aggiunta alle sedi preesistenti.
  • Introduzione di un motore più potente (30 Nm) installabile direttamente sulla serranda .

 

1986

  • Assemblaggio del milionesimo attuatore.

 

fs_new_web

1984

  • Lancio della nuova generazione di attuatori con ritorno a molla per le serrande antincendio e controllo fumi.
  • Introduzione dei regolatori di portata.

 

1983

  • Implementazione dell'elaborazione elettronica dei dati.

 

1981

  • 50 dipendenti.

 

alter_sm24_new_web

1980

  • Sulla scia del successo della prima serie di modelli Belimo introduce una nuova generazione di attuatori installabili direttamente sulle serrande.
  • 100.000 attuatori assemblati dalla fondazione.
wetzikon_new_web

1979

  • Belimo si sposta da Gossau ZH a Wetzikon ZH per la mancanza di spazio dovuta alla rapida crescita.

 

 

 

 

eu_map_new_web

1977

  • Ingresso nel mercato europeo e in particolare in quello tedesco.
alter_sm_new_web

1976

  • Introduzione del primo attuatore ad accoppiamento diretto per serrande in tutto il mondo. L'attuatore è montato direttamente sul perno della serranda, riducendo di due terzi il tempo di installazione.
eks_new_web

1975

  • I fondatori decidono di applicare la bottleneck-oriented strategy (EKS).

 

 

 

 

gossau_new_web
altes_logo_new_web

1975

  • Fondazione di BELIMO Automation AG a Gossau ZH, in Svizzera, a opera di Walter Burkhalter, Anton Heinrich Hütte, Ludwig Linsi, Walter Linsi, Werner Roner e Karl Stocker.

Benvenuti da Belimo Svizzera

Non sembri trovarti in Svizzera. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
+41 43 843 61 11
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)