Belimo Energy Valve™ con TEM
Gestione e fatturazione dell'energia termica più facile che mai
L'unione del contatore di energia termica certificato (Thermal Energy Meter™) Belimo e l'ottimizzata Belimo Energy Valve™ permettono una gestione trasparente dell'energia termica. I due mondi del "controllo dell'energia" e della "misurazione e fatturazione certificate dell'energia" vengono ora riuniti. Misura con precisione e monitora i flussi termici e il consumo energetico nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento con una contabilizzazione dei costi diretta basata sull'IoT utilizzando un unico dispositivo. I nuovi contatori di energia termica con approvazione MID assicurano accuratezza e affidabilità elevate, consentendo una fatturazione facile ed efficiente. Ma la misurazione affidabile è solo l'inizio. La Belimo Energy Valve™ controlla istantaneamente il flusso termico e ottimizza la fornitura di energia all'utenza. Con questa importante combinazione Belimo sta entrando in una nuova era di gestione integrata dell'energia termica e sta riunendo ciò che deve stare insieme.
-
Belimo Energy Valve™ 4 – filmato sulle caratteristiche del prodotto
-
Brochure - Belimo Energy Valve™ e Contatore di energia termica
(pdf -
5,63 MB)
-
Brochure - Sensori e contatori Belimo
(pdf -
4,13 MB)
-
I sette elementi essenziali per un’aria interna sana
(pdf -
2,08 MB)
-
Guida all'applicazione – Belimo Energy Valve™
(pdf -
12,85 MB)
-
Attivazione contatore di energia termica
-
Belimo Energy Valve™ con contatore di energia termica
Scelta del giusto contatore di calore
A seconda dell'applicazione, è importante utilizzare il contatore di energia termica corretto. La rilevanza deriva da eventuali regolamenti o ordinanze.
Se si vuole eseguire una contabilizzazione del calore ai fini della ripartizione dei costi o del calcolo delle spese accessorie, è necessario utilizzare contatori certificati MID.
Stai pianificando una misurazione per l'allocazione dei costi interni o per l'ottimizzazione operativa? Allora sono sufficienti anche i contatori standard di alta qualità di Belimo.
Idronica HVAC: la miniera d'oro nei progetti di ristrutturazione degli edifici.
La regolazione intelligente dei livelli di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione ha un grande impatto sull'efficienza energetica degli edifici. Un aspetto fondamentale è il circuito di riscaldamento e ad acqua refrigerata, cioè l'idronica di un edificio.
Generazione
- Nessuna perdita di energia a carico zero, riduce i costi di esercizio.
- L'affidabilità della pianificazione come primo passo verso una migliore efficienza energetica.
Distribuzione
- Le fluttuazioni di pressione nella distribuzione determinano una minore potenza in uscita.
- Rende visibile il flusso di energia.
Zona
- Controllo di zona basato sulla domanda.
Scoprite come possiamo supportarvi:
-
Brochure – Efficienza energetica e comfort negli edifici
(pdf -
4,52 MB)
La Belimo Energy Valve™ in applicazioni HVAC
Questa è una selezione di comuni applicazioni HVAC in cui viene utilizzata la Belimo Energy Valve™. Dopo una breve descrizione di ogni applicazione, vengono identificate le cause comuni di basse performance o scarsa efficienza. Esiste una spiegazione di come l'EV affronta questi problemi e quali modalità e impostazioni di controllo sono raccomandate per ottenere prestazioni ottimali.
Riunire ciò che deve stare insieme
Gestione dell'energia termica e fatturazione integrate.
La nuova gamma di Belimo Energy Valve™ e di contatori di energia termica (Thermal Energy Meter) integra la misurazione dell'energia, il controllo dell'energia e la fatturazione IoT in un unico dispositivo. Offre un'integrazione diretta e senza soluzione di continuità al sistema di gestione dell'edificio o alle piattaforme di monitoraggio basate sull'IoT, con monitoraggio basato su IoT, strumenti di miglioramento delle prestazioni e dati di fatturazione. Riunendo le caratteristiche di performance per farvi risparmiare tempo e denaro.
Gamma dei prodotti
Vantaggi
Misurazione e controllo all'istante con la Belimo Energy Valve™
La Belimo Energy Valve™ offre una misurazione certificata dell'energia (MID) e una portata indipendente dalla pressione, efficienza energetica, controllo di potenza e gestione del delta T in un unico dispositivo. Monitora e ottimizza istantaneamente il consumo energetico per una prestazione ottimale del sistema.
Sempre la quantità d'acqua corretta
Comfort dell'ambiente ideale assicurando la corretta quantità d'acqua, anche con variazioni di pressione differenziale e con funzionamento a carico parziale.
Controllo di potenza continuo
Misurazione costante della temperatura e della portata per un controllo accurato della potenza.
Gestione del delta-T
Misurazione continua del delta T e confronto con il valore limite impostato per il sistema specifico. Se la temperatura scende al di sotto del valore limite, la Belimo Energy Valve™ regola automaticamente la portata in modo da utilizzare solo la quantità di acqua effettivamente necessaria per raggiungere la potenza desiderata.
Progettazione rapida
Riduzione della difficoltà di progettazione grazie alla selezione facile delle valvole.
Meno lavoro di installazione
Riduzione dei costi e risparmio di tempo grazie a una soluzione completa. Nessuna necessità di un complesso bilanciamento idronico.
Ad alta efficienza energetica
La valvola di regolazione a sfera con chiusura a tenuta impedisce il trafilamento e, di conseguenza, il consumo involontario a carico zero in posizione di chiusura. La logica integrata impedisce il verificarsi della sindrome del "basso delta T" e garantisce il massimo comfort con il minor consumo energetico possibile.
Flessibile
Facile impostazione della portata massima.
Misurazione certificata affidabile che consente la fatturazione basata su IoT
I contatori di energia termica (Thermal Energy Meter™) Belimo sono certificati secondo EN 1434/MID e sono idonei per una fatturazione remota basata su IoT. La funzione brevettata di monitoraggio e compensazione automatici del glicole Belimo assicurano che la misurazione sia sempre accurata, anche se le concentrazioni di glicole cambiano.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Progettazione e commissioning del progetto con supporto digitale
App e strumenti web supportano il processo di progettazione e offrono un commissioning rapido e semplice a portata di mano. Un approccio veramente digitale e la piena trasparenza sui dati energetici degli utenti finali semplificano la vita.
Il contatore di energia termica (Thermal Energy Meter™) Belimo con interfaccia NFC (Near Field Communication) permette una facile configurazione e manutenzione direttamente da uno smartphone. La Belimo Assistant 2 consente di configurare le unità in modo intuitivo e di registrare i valori di commissioning. Gli indicatori essenziali di prestazione, che rendono facile determinare lo "stato di salute" dell'unità, assicurano un funzionamento affidabile. Numerosi parametri diagnostici mostrano come l'unità interagisce con il sistema durante il funzionamento. Se è necessaria manutenzione, è possibile redigere rapidamente un'analisi dei guasti.
Integrazione perfetta di dati di misurazione
Integrazione diretta e senza soluzione di continuità con il sistema di gestione dell'edificio e idonea per il monitoraggio e la fatturazione dell'energia basati su IoT. L'integrazione dei dati energetici non è mai stata così facile. Un solo dispositivo fornisce tutte le informazioni necessarie per migliorare le prestazioni energetiche del vostro sistema.
Connettività eccellente
La Belimo Energy Valve™ è dotata di tutti i comuni protocolli di comunicazione di building automation.
Power over Ethernet (PoE)
PoE permette di alimentare l'unità e di trasmettere i dati simultaneamente attraverso un cavo Ethernet. Questo semplifica l'installazione, evita gli errori di cablaggio ed elimina la necessità di un'alimentazione locale.
Integrazione diretta nelle piattaforme IoT
I prodotti IoT-ready di Belimo permettono ai dispositivi di campo di essere collegati direttamente alle moderne piattaforme IoT degli edifici. Ora è possibile beneficiare delle possibilità di un ecosistema digitale in rete.
L'intelligente Belimo Energy Valve™ con collegamento al Belimo Cloud
Fatturazione semplificata dell'energia
La Belimo Energy Valve™ e i contatori di energia termica sono predisposti per una fatturazione remota basata su IoT. Gli utenti autorizzati possono accedere ai dati tramite un'interfaccia cloud.
Ottimizzazione del Delta T e dei valori di portata
Gli esperti Belimo sono a disposizione per una valutazione via cloud dei parametri del Delta-T manager. Le performance e la stabilità del sistema vengono migliorate.
Accesso ai dati storici
Il Belimo Cloud memorizza i dati di utilizzo della Belimo Energy Valve™. Il database online fornisce quindi la base per ottimizzare tutte le operazioni future.
Assistenza tecnica online
Belimo fornisce assistenza per il commissioning e la regolazione ottimale della Belimo Energy Valve™ in tutte le fasi operative. I nostri esperti sono a disposizione per risolvere i problemi tecnici.
Aggiornamenti software
Il Belimo Cloud Service fornisce regolarmente agli utenti aggiornamenti software. I download online rendono gli aggiornamenti facili come mai prima d'ora.
Garanzia estesa
La garanzia di 5 anni è aumentata a 7 anni con il collegamento al Belimo Cloud.
Report sulle prestazioni
Il servizio di report del Belimo Cloud fornisce una panoramica completa dei dati prestazionali attuali e passati come portata, consumo energetico, richieste di potenza e delta-T, nonché una panoramica degli allarmi o degli errori che potrebbero avere un impatto sull'efficienza.
La soluzione multifunzione all-in-one
Misurazione
Sensori integrati per misurare la differenza di temperatura, la portata (compresa la compensazione del contenuto di glicole) e quindi la potenza.
Comando
Controllo della posizione della valvola, del portata o della potenza per un controllo perfetto dello scambiatore di calore.
Bilanciamento
Belimo Energy Valve™ assicura che venga sempre usata la corretta quantità di acqua – anche in caso di variazioni di pressione differenziale e di funzionamento a carico parziale.
Isolamento
La fornitura di energia a una zona può essere completamente interrotta. Nessun trafilamento grazie alla valvola di regolazione con chiusura a tenuta.
Monitoraggio energetico
Il potenziale di ottimizzazione può essere identificato registrando tutti i dati del sistema.
Fatturazione
Predisposta per fatturazione agli inquilini basata su IoT.
Costruzione modulare per un cambio rapido del contatore
Il contatore di energia termica (Thermal Energy Meter™) è composto da un modulo sensore (parte inferiore) con sensori di temperatura collegati, che ospita l'unità di calcolo e il sistema di misurazione, e un modulo logico (parte superiore), che collega il Thermal Energy Meter all'alimentazione elettrica e fornisce l'interfaccia di comunicazione bus e NFC.
Il modulo sensore è disponibile come pezzo di ricambio e, in alcuni paesi, deve essere sostituito periodicamente secondo le normative nazionali. Per fare questo, il modulo logico può essere separato (lasciando tutti i cavi collegati) e il modulo sensore inferiore può essere facilmente sostituito. In seguito il modulo logico viene semplicemente reinnestato. Non c'è bisogno di ricollegare i cavi o di reintegrare il contatore nel sistema. Un risparmio di tempo molto significativo!
- Vantaggi per i clienti
- Software / Plug-in
- Storie di successo
- Video
General contractors / investitori
La vostra attenzione si concentra sulla redditività degli edifici. Ciò comprende non solo i costi di investimento, ma anche quelli di esercizio e di manutenzione. La sostenibilità e la trasparenza dei costi sono importanti per voi. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Qualità controllata da oltre 40 anni
- Risparmio energetico e maggiore comfort dell'ambiente assicurando la corretta quantità d'acqua per variazioni di pressione differenziale e con funzionamento a carico parziale
- Affidabilità del sistema garantita dalla funzione di sicurezza opzionale
- Misurazione accurata della portata di acqua e di soluzioni acqua-glicole in tutte le applicazioni HVAC. Non è richiesta una calibrazione manuale.
- La logica integrata impedisce il verificarsi della sindrome del "basso delta T" e garantisce il massimo comfort con il minor consumo energetico possibile.
Consulenti di progettazione
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il comfort ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Sforzi ridotti e risparmio di tempo grazie alla soluzione completa
- Una progettazione più rapida grazie alla facile selezione delle valvole
- Verifica e registrazione tracciabili (report di commissioning)
- Bilanciamento idronico automatico in ogni condizione di carico
- Parametrizzazioni facili in funzione delle variazioni dell'impianto
System integrators
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della building technology. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Fatturazione e controllo in un unico dispositivo
- Commissioning e configurazione semplici e veloci
- Libera scelta del segnale di controllo (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus o segnale analogico)
- Ottimizzazione energetica attraverso la trasparenza dei dati
- Installazione semplificata grazie a PoE (Power over Ethernet), dato che non è necessaria un'alimentazione elettrica locale
- I requisiti europei della norma EN 1434 e della direttiva MID sono soddisfatti
- Web server integrato per l'accesso diretto ai dati e alle opzioni di impostazione
- Un'unica app per smartphone per tutto: commissioning, configurazione, diagnosi e monitoraggio
- Assistente di avvio intuitivo per il commissioning e la registrazione del contatore di energia termica (Thermal Energy Meter™)
Installatori / plant engineer
L'installazione della building technology HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Riduzione dei costi e risparmio di tempo grazie a una soluzione completa
- Nessuna necessità di un complicato bilanciamento idronico
- Facile registrazione del contatore di energia approvato durante il commissioning con Assistant App
- Creazione automatica di un report di commissioning degli strumenti di misurazione, disponibile online
- I requisiti europei della norma EN 1434 e della direttiva MID sono soddisfatti
- Web server integrato per l'accesso diretto ai dati e alle opzioni di impostazione
- Un'unica app per smartphone per tutto: commissioning, configurazione, diagnosi e monitoraggio
- Assistente di avvio intuitivo per il commissioning e la registrazione del contatore di energia termica (Thermal Energy Meter™)
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro impianto HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Misurazione e registrazione certificata e tracciabile dei dati energetici, predisposta per la fatturazione agli inquilini
- L'accesso aperto ai dati fornisce flessibilità nella scelta del fornitore di servizi energetici (ad es. per la fatturazione)
- Bassi costi di commissioning e operativi, che si traducono in una protezione ottimale dell'investimento
- A prova di futuro e trasparente grazie alla connessione diretta a Internet
Gestori di impianti / Manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'operatività degli edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Massimo comfort con costi di funzionamento minimi durante l'intero ciclo di vita
- Il controllo indipendente dalla pressione elimina la necessità di regolari bilanciamenti idronici
- La misurazione e la compensazione integrate del glicole, o nel caso di dispositivi MID un allarme, garantiscono la sicurezza del sistema e assicurano valori di misurazione accurati
- Verifica e registrazione tracciabili dei dati rilevanti per la fatturazione
- Elevata trasparenza ed efficienza grazie al monitoraggio dell'energia e del sistema con il Belimo Cloud
- Le attrezzature soggette a calibrazione possono essere sostituite facilmente
Fornitore di servizi di misurazione
Come fornitore di servizi di misurazione, vi assicurate che l'energia termica sia misurata correttamente e accuratamente e che i dati di consumo siano registrati e fatturati. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Commissioning guidato da app, che crea automaticamente un report di commissioning formale
- I dati misurati dal contatore di energia certificato MID possono essere utilizzati direttamente per la fatturazione agli inquilini
- Facile collegamento ad altre interfacce cloud
- Facile registrazione ed elaborazione dei dati
- Integrazione perfetta in piattaforme di misurazione o fatturazione aperte
- I requisiti europei della norma EN 1434 e della direttiva MID sono soddisfatti
- Web server integrato per l'accesso diretto ai dati e alle opzioni di impostazione
- Un'unica app per smartphone per tutto: commissioning, configurazione, diagnosi e monitoraggio
- Assistente di avvio intuitivo per il commissioning e la registrazione del contatore di energia termica (Thermal Energy Meter™)
Belimo Assistant 2
Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.
Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.
Accessori:
- ZTH EU (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
84,06 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Domande frequenti (FAQ)
-
Video di approfondimento
-
Scopri di più su Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App offre un modo semplice e veloce per trovare il sostituto perfetto per gli attuatori, le valvole e i sensori obsoleti o difettosi di Belimo e di altre fonti di apparecchiature.
Che si tratti di applicazioni per la ventilazione o idroniche, per la modernizzazione o per la sostituzione del tuo sistema, la nostra applicazione ti condurrà rapidamente al prodotto Belimo ideale che soddisfa al meglio le tue esigenze, offrendoti allo stesso tempo la massima qualità e le migliori prestazioni.
La RetroFIT+ App ti consente di creare e pianificare facilmente i progetti di retrofit Belimo.
Belimo MP-Bus
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Software di parametrizzazione e diagnostica per attuatori MF/MP/MOD/LON/KNX incl. protezione antincendio.
Per sistemi Windows
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 MB)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 KB)
-
PC-Tool - azionamento manuale
(pdf -
6,27 MB)
Utilizzando lo ZTH EU come interfaccia per il PC-Tool (MFT-P), il driver USB corrispondente viene installato quando è installato il software PC-Tool. È possibile inoltre scaricare il driver qui e installarlo separatamente.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Flyer - Progettazione efficiente con BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Il plug-in BIM può essere installato con successo solo se il software Autodesk Revit è disponibile sul computer.
-
Visita la pagina di Autodesk
Applicazione per il riscaldamento
L'animazione mostra una Energy Valve Belimo sulla mandata di un'applicazione per il riscaldamento. Il set point di delta T della valvola corrisponde al delta T di costruzione della batteria, 11° Fahrenheit /6° Kelvin.
Quando i sensori di temperatura iniziano a misurare una temperatura differenziale inferiore, la valvola inizia a chiudersi e la portata diminuisce, consentendo uno scambio termico più efficiente ed eliminando la portata in eccesso.
Una volta che la valvola rileva che il delta T inizia a stabilizzarsi, permette una maggiore portata attraverso la batteria e mantiene il trasferimento di calore al livello ottimale.
Applicazione per il raffreddamento
L'animazione mostra una Energy Valve Belimo installata sul ritorno di una batteria di raffreddamento.
Il set point di delta T della valvola corrisponde al delta T di costruzione della batteria, 15° Fahrenheit /8° Kelvin.
Poiché i sensori di temperatura rilevano che il delta T è stato al di sotto del set point per alcuni minuti, la valvola inizia a chiudersi per abbassare la portata. Ciò consente allo scambiatore di calore di ottimizzare lo scambio di energia e di eliminare la portata in eccesso.
Non appena il delta T inizia a stabilizzarsi, la valvola si apre per mantenere costante lo scambio termico previsto.