Belimo_Hinwil_Header

La Belimo Energy Valve™
in applicazioni HVAC

  1. Home
  2. Belimo Energy Valve™ e contatore di energia termica

Questa è una selezione di comuni applicazioni HVAC in cui viene utilizzata la Belimo Energy Valve™. Dopo una breve descrizione di ogni applicazione, vengono identificate le cause comuni di basse performance o scarsa efficienza. Esiste una spiegazione di come l'EV affronta questi problemi e quali modalità e impostazioni di controllo sono raccomandate per ottenere prestazioni ottimali.

belimo_1-Air-Handling-Unit_840x890px

Unità di trattamento aria (AHU)

belimo_2-District-heating-or-cooling_-_Plate-Heat-Exchanger_840x890px

Teleriscaldamento o teleraffreddamento / Scambiatori di calore a piastre

belimo_3-Fan-Coil-Unit_840x890px

Unità fan coil (FCU)

belimo_4-Chilled-Beam_840x890px

Travi fredde

belimo_5-Two-Pipe-Change-Over_840x890px

Sistemi change over a due tubazioni

belimo_6-Branch-Flow-and-Delta-T-Control_840x890px

Controllo della portata e del delta T della diramazione

belimo_7-Computer-Room-Air-Conditioner_840x890px

Condizionamento dell'aria in Computer Room

belimo_8-Central-Heating-Plant_840x890px

Impianti di riscaldamento centralizzati

belimo_9-Chiller-Heatpump-Monitoring_840x890px

Monitoraggio chiller/pompe di calore