Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter

Belimo Energy Valve™ e contatore di energia termica

  1. Home

Gestione integrata dell'energia termica e fatturazione più facile che mai

  • Contabilizzatore di energia termica
  • Belimo Energy Valve™ con contatore di energia termica (TEM - Thermal Energy Meter)
  • FAQ

Belimo brings together what belongs together.

La nuova gamma di Belimo Energy Valve™ con i contabilizzatori di energia termica integra la misurazione dell'energia, il controllo, la gestione del delta T e la fatturazione IoT-enabled in un'unica unità. Offre un'integrazione diretta e senza soluzione di continuità alle piattaforme di monitoraggio basate su BMS o IoT. La misurazione e il controllo dell'energia con misurazione e fatturazione certificata dell'energia sono ora riuniti. Riunisce le caratteristiche prestazionali per farti risparmiare tempo e costi.

Fatturazione dell'energia con contatore di energia integrato

Il campus dell'Università di Brema ha più di 30 edifici costruiti negli anni '70 che sono stati ripetutamente ampliati e rinnovati. L'aumento del fabbisogno energetico nel corso degli anni ha portato a una complicata distribuzione del volume e manutenzione della fornitura di raffreddamento e riscaldamento. 
Grazie alla collaborazione con Florian Ruby di M&P Braunschweig GmbH e all'installazione delle Energy Valve di Belimo, l'Università di Brema è riuscita a risolvere le idiosincrasie idroniche di questo sistema storico. Il controllo della potenza e della portata massica delle valvole assicura un'alimentazione affidabile. 
I sistemi di generazione saranno utilizzati in modo ottimale e i singoli edifici non avranno né un'alimentazione eccessiva né insufficiente. 
I dati registrati forniscono alla centrale energetica dell'Università di Brema un alto grado di trasparenza; un'impresa che prima non era possibile con una valvola di regolazione di base. 
Oltre al monitoraggio e al controllo trasparente del sistema di riscaldamento e raffreddamento, l'Energy Valve permette anche una fatturazione dell'energia basata sull'IoT con approvazione MID all'interno dei singoli centri di costo.
 

Riunire la misurazione certificata e il controllo preciso in un'unica unità

La Belimo Energy Valve™ offre la misurazione dell'energia certificata (MID), il controllo indipendente dalla pressione e la gestione delta T in un'unica unità. Il Delta-T manager integrato nella Belimo Energy Valve™ misura continuamente il differenziale di temperatura e lo confronta con il limite fisso definito dall'utente. Se la temperatura scende al di sotto del valore limite, la Belimo Energy Valve™ regola automaticamente la portata per rimuovere la portata in eccesso. I sistemi di riscaldamento o di raffreddamento funzionanti con quantità eccessive di acqua non sono in grado di convertire questo portata in eccesso in una maggiore capacità di riscaldamento o di raffreddamento, con conseguente sindrome da basso delta T nell'impianto. Misurare e controllare il differenziale di temperatura tra la mandata e il ritorno in ogni scambiatore di calore è la chiave per garantire costi di pompaggio più bassi possibile. La nostra logica integrata impedisce il verificarsi di un basso delta T sullo scambiatore di calore, pur mantenendo il comfort.

Ulteriori informazioni da Jon: Come rilevare e risolvere la sindrome da basso delta T.

  • Presentation: Solving Low Delta T Syndrome (pdf - 8,07 MB)

Misurazione certificata affidabile che consente la fatturazione basata su IoT

I nostri contatori integrati nella Energy Valve sono certificati secondo la norma EN1434/MID e attrezzati per integrarsi nel sistema di gestione dell'edificio senza soluzione di continuità e, se richiesto, anche in una piattaforma di fatturazione basata sull'IoT. Le nostre opzioni di contatori non certificati contengono la funzione brevettata Belimo per il monitoraggio e la compensazione automatica del glicole, per garantire che le misurazioni di potenza rimangano accurate, indipendentemente dalla concentrazione di glicole. L'Energy Valve con il contatore di energia termica offre il monitoraggio del glicole utilizzando l'algoritmo logico avanzato di bordo per garantire i livelli ottimali di glicole in ogni momento, riducendo gli alti costi di pompaggio ed eliminando i rischi di congelamento.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)

Success Stories

Merck Biodevelopment, Francia

"La Energy Valve è un elemento chiave in questo progetto. Ci ha permesso di ottenere un grande volume di dati, di migliorare l'efficienza energetica e di ottenere la giusta uscita, portata e temperatura al momento giusto." - Frederic Yvorel, coordinatore delle strutture in loco per Merck Biodevelopment.

Lenzerheide Bergbahnen, Svizzera

"Ciò che più apprezzo della soluzione è la connettività al cloud della Energy Valve. Ci dà trasparenza sui flussi di energia e la certezza che stiamo facendo la cosa giusta." - Samuel Lorez, Lenzerheide Bergbahnen.

Citizen’s Plaza, USA

"Siamo stati in grado di ridurre il pompaggio dell'acqua refrigerata al Citizen's Plaza del 49% grazie alle valvole. E da allora abbiamo continuato a usare la Belimo Energy Valve™ in una serie di altri progetti ottenendo analoghi successi". - Chad Lovell, specialista in sicurezza e gestione operativa presso Jones Lang LaSalle.

Semplificare la pianificazione e il commissioning con la Belimo Energy Valve™

I flussi di lavoro supportati digitalmente semplificano le interazioni per l'intero ciclo di vita del prodotto – la Belimo Energy Valve™ e il contatore di energia termica funzionano con le app Belimo Assistant e lo strumento web server per supportare il processo di progettazione, semplificare il commissioning, facilitare la risoluzione dei problemi e conservare registri e certificati come richiesto.

L'interfaccia Near Field Communication (NFC) permette una facile configurazione e manutenzione direttamente da uno smartphone utilizzando l'app Assistant con o senza l'unità alimentata.

I prodotti Energy Valve e Il contatore di energia termica (Thermal Energy Meter™) possono essere alimentati utilizzando PoE tramite un cavo Ethernet, semplificando l'installazione, evitando errori di cablaggio e fornendo una connessione di rete più veloce e stabile, eliminando la necessità di un'alimentazione locale.

  • Belimo Assistant App
belimo_EV-commissioning

Il futuro dei sistemi HVAC è smart

La connettività è sempre stata una caratteristica importante dei nostri prodotti. La Belimo Energy Valve™ e il contatore di energia termica (Thermal Energy Meter™) dispongono di tutti i comuni protocolli di comunicazione di building automation (BACnet IP e MS/TP, Modbus TCP e RTU nonché Belimo MP-Bus) e supportano anche M-Bus tramite un convertitore. La comunicazione bus può essere utilizzata anche per il monitoraggio e l'override quando si controlla la Belimo Energy Valve™ utilizzando un segnale di posizionamento analogico.

L'integrazione dei dati energetici non è mai stata così facile

La Belimo Energy Valve™ e il contatore di energia termica (Thermal Energy Meter™) forniscono un'integrazione diretta al sistema di gestione dell'edificio e sono attrezzati per consentire il monitoraggio e la fatturazione dell'energia basati sull'IoT di terzi. Una sola unità fornisce tutte le informazioni necessarie per controllare, fatturare, monitorare e migliorare le prestazioni del vostro sistema.

Se collegate la vostra Energy Valve 4 al Belimo Cloud, la garanzia di cinque anni si estende a sette anni e offre una serie di altri vantaggi. Mantenendo una Energy Valve gemella digitale nel cloud, gli utenti autorizzati possono interagire con i dati direttamente, o i proprietari delle unità possono autorizzare una terza parte a fornire servizi di fatturazione e di analisi.

  • Un nuovo approccio all'IoT degli edifici
belimo_IoT-ecosystem-small_graphic_GL_en-gb

Costruzione modulare per un cambio rapido del contatore

Il contatore di energia termica della Energy Valve è composto da un modulo sensore, da sensori di temperatura collegati, e ospita funzionalità di misurazione e di logica. Capacità di comunicazione dati via Bus e NFC.  Il modulo sensore è disponibile come pezzo di ricambio. Alcuni paesi richiedono la sostituzione periodica per la ricalibrazione secondo le norme nazionali. Il modulo logico può essere scollegato dal modulo sensore (lasciando tutti i cavi collegati), permettendo di sostituire facilmente il modulo del sensore inferiore.

  • Contatori di energia termica TEM
belimo_fast-meter-exchange

Ulteriori risorse

Perfomance_Report

Report delle performance

Gli indicatori chiave della performance sono illustrati graficamente con i dati attuali e storici di portata, consumo energetico, delta T assieme alla panoramica di avvisi o errori di funzionamento che potrebbero influire sull'efficienza. Il report è disponibile trimestralmente.

  • Energy Valve Performance Reporting (pdf - 244 KB)
belimo_EV-application-guide

Guida all'applicazione

La guida all'applicazione della Belimo Energy Valve™ è una fonte di informazioni per la pianificazione, la selezione e l'applicazione della Belimo Energy Valve™. Si compone di informazioni didattiche e pratiche destinate a consulenti di progettazione, integratori di sistemi, installatori HVAC, tecnici di commissioning, facility manager e proprietari di edifici.

  • Guida alle applicazioni Belimo (pdf - 8,15 MB)
TechnicalData_EV

Documentazione tecnica

Maggiori informazioni sulla Belimo Energy Valve e sul contatore di energia termica, e documentazione tecnica.

  • Belimo Energy Valve™ con contatore di energia termica (TEM - Thermal Energy Meter)

La Belimo Energy Valve™ in applicazioni di riscaldamento e raffreddamento

La Energy Valve™ in applicazioni di riscaldamento

L'animazione mostra una Energy Valve Belimo sulla mandata di un'applicazione per il riscaldamento.
Il setpoint di delta T della valvola corrisponde al delta T di costruzione della batteria, 11° Fahrenheit/6 Kelvin.

Quando i sensori di temperatura iniziano a rilevare una temperatura differenziale inferiore, la valvola inizia a chiudersi e la portata diminuisce, consentendo uno scambio termico più efficiente ed eliminando la portata in eccesso. La portata diminuisce, consentendo uno scambio termico più efficiente ed eliminando la portata in eccesso. Una volta che la valvola rileva che il delta T inizia a stabilizzarsi, permette una maggiore portata attraverso la batteria e mantiene il trasferimento di calore al livello ottimale.

La Energy Valve™ in applicazioni di raffreddamento

In questa animazione l'Energy Valve Belimo è installata sul ritorno di una batteria di raffreddamento. 
Il setpoint di delta T della valvola corrisponde al delta T di costruzione della batteria, 15° Fahrenheit/8 Kelvin.

Quando i sensori di temperatura rilevano che il delta T è stato al di sotto del setpoint per alcuni minuti, la valvola inizia a chiudersi per abbassare la portata. Ciò consente allo scambiatore di calore di ottimizzare l'uscita di energia e di eliminare la portata in eccesso. Non appena il delta T inizia a stabilizzarsi, la valvola si apre per mantenere costante lo scambio termico previsto.

Joerg spiega come aumentare l'efficienza energetica con la Energy Valve

La Belimo Energy Valve™ offre molte funzioni integrate per eseguire l'ottimizzazione energetica e rendere più efficienti i sistemi HVAC. Apprendete come ridurre l'energia termica attraverso un minore tasso di trafilamento, una regolazione della portata indipendente dalla pressione e la gestione del delta T.

Premiata con la certificazione "Solar Impulse Efficient Solution Label"

La Solar Impulse Foundation ha ammesso un portafoglio di 1.000 soluzioni innovative che soddisfano elevati standard di sostenibilità e redditività. Siamo orgogliosi di annunciare che la Belimo Energy Valve™ è stata selezionata come una delle 1.000 soluzioni e premiata con la certificazione "Solar Impulse Efficient Solution Label".

  • World Alliance for Efficient Solutions

Swisscom IoT Climate Award 2021

Lo Swisscom IoT Climate Award omaggia le aziende che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2 attraverso le loro soluzioni IoT, ottenendo risultati eccezionali. Il secondo posto ottenuto dalla Belimo Energy Valve grazie alla connessione cloud, ci rende orgogliosi.

  • Belimo è impegnata nella sostenibilità

Benvenuti da Belimo Svizzera

Non sembri trovarti in Svizzera. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
+41 43 843 61 11
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)