Contatori di energia termica TEM
Gestione trasparente dell'energia termica con la con fatturazione IoT-enabled
Misurazione termica certificata
I contatori di energia termica Belimo soddisfano la norma EN1434/MID e sono attrezzati per la fatturazione diretta o remota basata sull'IoT. I misuratori di energia con approvazione MID offrono un monitoraggio permanente del glicole con un allarme che può scattare se è presente del glicole nell'acqua che influenza le letture dell'energia. Per i misuratori non-MID, le opzioni di monitoraggio e compensazione del glicole automatici brevettati da Belimo assicurano che la misurazione sia sempre accurata, indipendentemente dal tipo o dalla concentrazione del glicole.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Misurazione termica con accesso digitale
Il contatore di energia termica con interfaccia NFC (Near Field Communication), consente una facile configurazione e manutenzione direttamente da uno smartphone tramite Belimo Assistant App o un web server.
Integrazione perfetta
I contatori di energia termica forniscono un'integrazione diretta al BMS e sono attrezzati per consentire il monitoraggio e la fatturazione dell'energia basati sull'IoT di terze parti. Un solo dispositivo fornisce tutte le informazioni necessarie per fatturare, monitorare e migliorare le prestazioni del sistema.
Costruzione modulare per un cambio rapido del contatore
Il Contatore di Energia Termica è costituito da un modulo sensore con sensori di temperatura collegati, che ospita l'unità di calcolo e il sistema di misurazione e il modulo logico. Capacità di comunicazione dati via Bus e NFC. Il modulo sensore è disponibile come pezzo di ricambio. Alcuni paesi richiedono la sostituzione periodica per la ricalibrazione secondo le norme nazionali. Il modulo logico può essere scollegato dal modulo sensore (lasciando tutti i cavi collegati), permettendo di sostituire facilmente il modulo sensore.
Ulteriori risorse
Combina misura e controllo dell'energia, misurazione dell'energia termica e fatturazione certificate
La Belimo Energy Valve™ integra la misurazione dell'energia, il controllo, la gestione del delta T e se richiesto, la fatturazione IoT in un unico dispositivo. Offre un'integrazione diretta e senza soluzione di continuità al sistema di gestione dell'edificio o alle piattaforme di monitoraggio basate sull'IoT, con monitoraggio basato su IoT, strumenti di miglioramento delle prestazioni e dati di fatturazione. I due mondi di "controllo dell'energia" e "misurazione e fatturazione certificate dell'energia termica" vengono uniti. Riunendo le caratteristiche di performance per farvi risparmiare tempo e denaro.