Gestion transparente de l'énergie thermique avec facturation basée sur l'IoT
Mesure thermique certifiée
Les compteurs d'énergie thermique de Belimo répondent à la norme EN1434/MID et sont équipés pour la facturation directe ou à distance basée sur l'IoT. Les compteurs d'énergie homologués MID offrent une surveillance permanente du glycol avec une alarme qui peut se déclencher dans le cas où du glycol est présent dans l'eau, affectant les lectures d'énergie. Pour les compteurs non homologués MID, le monitoring et la compensation automatiques brevetées du glycol garantissent que votre mesure reste précise, quel que soit le type ou la concentration de glycol.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 Ko)
Mesure thermique avec accès numérique
Le compteur d'énergie thermique avec interface NFC permet une configuration et une maintenance faciles directement depuis un smartphone via l'application Belimo Assistant ou un serveur web.
Compatibilité total
Les compteurs d'énergie thermique s'intègrent directement au système de gestion de bâtiment et sont équipés afin de permettre le monitoring et la facturation de l'énergie par des tiers basés sur l'IoT. Un appareil qui fournit tous les renseignements dont vous avez besoin pour facturer, surveiller et améliorer les performances de votre système.
Conception modulaire pour un remplacement rapide des compteurs
Le compteur d'énergie thermique se compose d'un module de capteur, de capteurs de température connectés et renferme la fonction de mesure thermique et de logique. Capacités de communication de données via bus et NFC Le module de capteur est disponible comme pièce de rechange. Certains pays exigent un remplacement périodique pour une recalibration selon les réglementations nationales. Le module logique peut être déconnecté du module de capteur (en laissant tous les câbles connectés), ce qui permet au module de capteur inférieur d'être facilement remplacé.
Ressources supplémentaires
Associez la mesure et la commande d'énergie, la mesure d'énergie thermique et la facturation certifiées
La vanne Belimo Energy Valve™ renferme dans un seul appareil la mesure d'énergie, la commande, la gestion du delta T et, si nécessaire, la facturation basée sur l'IoT. Elle offre une intégration transparente et directe dans le système de gestion de bâtiment ou dans les plates-formes de monitoring utilisant l’IoT, des outils d’amélioration des performances et des données de facturation. Le monde de la « commande de l'énergie » et celui de la « mesure et facturation d'énergie thermique» ne font plus qu'un ! Réunir des fonctions de haute performance pour vous faire gagner du temps et de l'argent.