RetroFIT+ pour un plus grand confort et une meilleure efficacité énergétique.
Découvrez une mine d'or : la modernisation des systèmes CVC lors de la rénovation de bâtiments
Mises à niveau du système CVC grâce à nos solutions RetroFIT+
Choisissez votre impact
Tous les bâtiments doivent affronter des défis, petits ou grands. Les traiter efficacement peut apporter de nombreux avantages. De simples réglages peuvent avoir des résultats impressionnants et en faisant un tout petit effort supplémentaire, vous pouvez obtenir beaucoup plus. Adapter le réseau hydraulique pour le chauffage et le refroidissement offre des avantages importants, mais n'est pas toujours nécessaire. Chez Belimo, nous croyons aux petits gestes qui permettent d'obtenir des gains significatifs : « Small devices, big impact ».
Nous connaissons le juste équilibre entre la maximisation des économies d'énergie, l'amélioration de l'efficacité du système et l'élévation du niveau de confort. Que vous cherchiez à réaliser une simple amélioration, une restauration importante ou un projet intermédiaire, nous possédons la technologie et l'expertise pour vous aider.
- RetroFIT+
- Success stories
- Partenaires de RetroFIT+
Six raisons de moderniser votre bâtiment
Évaluez en quelques clics le potentiel d'économie d'énergie du système hydraulique de votre bâtiment. Téléchargez un rapport d'évaluation complet pour obtenir des informations détaillées.
L'aménagement d'un bâtiment peut évoluer au fil du temps. Il est donc important d'adapter les équipements techniques à l'aménagement modifié. Les rénovations de bâtiments énergétiquement efficients peuvent être réalisées à moindre coût en ajustant le système existant, en remplaçant les composants CVC obsolètes ou en ajoutant de nouvelles technologies plus modernes. Il n'est pas toujours nécessaire de renouveler ou de remplacer des systèmes entiers pour accroître l'efficacité énergétique et réduire les coûts de fonctionnement.
Consultez notre liste de contrôle pour savoir si votre bâtiment est conforme aux exigences énergétiques actuelles.
Détection des demandes d'énergie dans plusieurs bâtiments avec RetroFIT+
L'optimisation de l'utilisation de l'énergie est un élément dont profitent tous les bâtiments, mais ceux-ci on un profil de charge et des besoins spécifiques. Des approches sur mesure assurent l'efficacité, la qualité d'air et le confort des occupants. RetroFIT+ est un composant essentiel du cycle de vie de tous les bâtiments et peut faire une énorme différence pour ce qui touche à l'efficacité d'une installation. Notre équipe possède plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le secteur CVC et nos produits ont largement fait leurs preuves.Voyons comment le RetroFIT+ peut révolutionner l'utilisation de l'énergie dans différents types de bâtiments.
-
Fonctionnement saisonnier
Comme l'occupation des écoles est directement en rapport aux heures de cours et aux période de vacances, la consommation d'énergie d'un bâtiment devrait être alignée sur profil de charge. Avec une occupation moyenne de 7 heures par jour pendant les jours de classe, ces bâtiments pourraient réduire leur consommation d'énergie et les coûts afférents de 30 % en limitant la consommation entre 18:00 et 08:00, lorsque le bâtiment n'est pas utilisé à pleine capacité. En coordonnant la consommation d'énergie avec les niveaux d'occupation en termes d'horaires ou d'aménagement de zones spécifiques (salles de classe, gymnase, bibliothèque, etc.), une qualité d'air surveillée et commandée peut améliorer le confort et la concentration des étudiants.De plus, une consommation d'énergie plus efficace peut avoir un impact positif sur les institutions financées par des fonds publics et sur leurs obligations fiscales.
La consommation d'énergie proportionnelle des bâtiments scolaires dépend de l'âge du bâtiment, de sa taille, de sa situation géographique et du type d'équipement utilisé. Dans les bâtiments scolaires, les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'eau chaude sanitaire (ECS) représentent environ 80 % de la consommation d'énergie.Les solutions RetroFIT+ dont vous avez besoin : comment Belimo vous aide
Avec les appareils Belimo, vous pouvez améliorer l'efficacité énergétique et le confort, tout en augmentant la qualité d'air intérieur :
-
Une énergie disponible à toute heure pour des soins 24h/24
Dans les hôpitaux, l'alimentation en énergie doit être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De plus, une grande flexibilité de chauffage, refroidissement et ventilation ainsi que des capacités d'équilibrage dynamique sont nécessaires afin de pour fournir la quantité appropriée de chauffage ou de refroidissement pour chaque zone du bâtiment.
Différents types de bâtiments consomment différents degrés d'énergie en fonction de leur attribution. Dans les hôpitaux, la climatisation, le chauffage et l'eau chaude sanitaire (ECS) représentent environ 73 % de la consommation d'énergie.Les solutions RetroFIT+ dont vous avez besoin : comment Belimo vous aide
Les hôpitaux et autres installations de soins de santé sont utilisés 24h/24, 7j/7. La disponibilité et la fiabilité du système CVC sont cruciales pour le confort et la qualité d'air intérieur afin de lutter contre les infections et promouvoir la sécurité. Avec les produits de Belimo, vous pouvez assurer la disponibilité du confort thermique, la ventilation adéquate et l'efficacité énergétique tout en permettant une planification plus flexible de l'espace et un dépannage facile :
-
Le chauffage et la climatisation qui fonctionnent en même temps que vos collègues
Les immeubles de bureaux n'étant occupés que pendant les heures de travail, leur consommation d'énergie devrait être optimisée en fonction des heures de fonctionnement. Avec une occupation moyenne de 9,3 heures par jour, la consommation d'énergie et les coûts afférents dans ces bâtiments peut être réduite de 30 % en limitant la consommation entre 20:00 et 06:00, lorsque le bâtiment n'est pas utilisé complètement occupé. Ceci signifie qu'un bâtiment vide n'a pas besoin de recevoir de l'énergie de chauffage ou de refroidissement, ce qui réduit à la fois les coûts de l'énergie et les émissions. L'équilibrage dynamique garantit le confort même lorsque l'occupation change.
Dans les bâtiments de bureaux, la climatisation, le chauffage et l'eau chaude domestique représentent environ 56 % de la consommation d'énergie.Les solutions RetroFIT+ dont vous avez besoin : comment Belimo vous aide
L'occupation moyenne est de 9.3 heures par jour. En ajustant dynamiquement la consommation d'énergie en fonction du profil de charge et des taux d'occupation, vous pouvez économiser plus de 30 % d'énergie entre 8 h et 18 h lorsque le bâtiment connaît une utilisation faible, voire nulle. Avec les appareils de Belimo, vous pouvez améliorer l'efficacité énergétique, le confort et la durabilité tout en permettant une planification plus flexible de l'espace, ce qui facilite assurément la recherche de locataires de surfaces de bureaux :
-
Le confort d'abord
Comme les bureaux et les écoles, les hôtels ne sont pas occupés à leur pleine capacité pendant toute la journée. Cependant, leur taux d'occupation est généralement le plus élevé dans les dernières heures de la journée et la nuit, lorsque les clients dorment. La priorité absolue est d'offrir aux clients un séjour confortable. Dans ce contexte, il s'agit de garantir une bonne qualité d'air, un niveau sonore adapté et des conditions ambiantes hygiéniques.
Dans les hôtels, la climatisation, le chauffage et l'eau chaude représentent environ 58 % de la consommation d'énergie.
Les solutions RetroFIT+ dont vous avez besoin : comment Belimo vous aide
30% de l'énergie est économisée grâce à la réduction de la consommation lorsque le bâtiment n'est pas occupé.
L'occupation moyenne est de 9.3 heures par jour. En ajustant dynamiquement la consommation d'énergie en fonction du profil de charge et des taux d'occupation, vous pouvez économiser plus de 30 % d'énergie entre 8 h et 18 h lorsque le bâtiment connaît une utilisation faible, voire nulle. Avec les appareils Belimo, vous pouvez améliorer l'efficacité énergétique et le confort, tout en augmentant par ailleurs la durabilité du bâtiment :
-
Agilité du système pour satisfaire différents locataires
Bien que les fonctions des centres commerciaux, des stades, des aéroports et des centres culturels soient différentes, ils partagent certaines caractéristiques communes : une fréquentation fluctuante des occupants ainsi que la nécessité de maintenir un confort élevé et un équilibrage hydraulique afin d'assurer une disponibilité élevée de l'énergie de refroidissement et de chauffage. Le système existant doit être flexible, car les besoins sont soumis à des changements constants afin de répondre aux demandes de changements dans la planification de l'espace. De plus, étant donné que ces bâtiments abritent souvent plusieurs locataires, il est nécessaire de fournir à chaque espace une facturation d'énergie certifiée au sein des centres de coûts individuels.
La consommation d'énergie proportionnelle des bâtiments à usage mixte est très distincte. Les schémas de consommation d'énergie dépendent de nombreux facteurs, tels que l'usage du bâtiment, son âge, sa taille, son emplacement géographique et le type d'équipement utilisé.Dans les bâtiments à usage mixte, les systèmes CVC utilisent la plus grande partie de l'énergie fournie.Les solutions RetroFIT+ dont vous avez besoin : comment Belimo vous aide
En effet, bien que les bâtiments à usage mixte tels que les centres commerciaux et les stades aient des finalités et des fonctions différentes, les deux types de bâtiments partagent des niveaux d'occupation fluctuants ainsi qu'une demande élevée et une disponibilité élevée d'énergie de chauffage et de refroidissement. Avec les appareils Belimo, vous pouvez équilibrer dynamiquement les charges de chauffage et de refroidissement afin d'optimiser les modèles de consommation d'énergie et la ventilation en fonction des niveaux d'occupation.
Belimo RetroFIT+ App
L'app Belimo RetroFIT+ App vous permet de trouver rapidement et facilement le remplaçant parfait de vos servomoteurs, vannes et capteurs obsolètes ou défectueux de Belimo et de plusieurs autres sources d'équipements.
Que ce soit pour la ventilation ou les applications hydrauliques, pour la modernisation ou pour le remplacement de votre système, notre application vous guidera rapidement au produit Belimo idéal correspondant au mieux à vos besoins tout en vous offrant une qualité et une performance maximums.
L'app RetroFIT+ facilite la création et la planification des projets de rétrofit de Belimo.
Comment trouver un remplacement avec la Belimo RetroFIT+ App
FAQ
-
Le retrofitting (ou modernisation) est le processus consistant à l'amélioration ou la mise à jour des systèmes existants. Dans le contexte des bâtiments, le retrofitting consiste généralement à améliorer ou à reconcevoir certains éléments, comme les systèmes CVC, l'éclairage ou l'isolation afin d'optimiser l'efficacité énergétique, d'améliorer les performances et de prolonger la durée de vie du bâtiment. Un retrofit de CVC peut en particulier inclure des mesures visant à réduire la consommation d'énergie et à améliorer l'isolation ainsi que le confort des espaces, grâce par exemple au remplacement d'appareils obsolètes, l'installation de nouvelles commandes ou capteurs et l'isolation.
-
La modernisation des bâtiments est importante car elle permet de mettre à niveau et d'améliorer les systèmes existants de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) existants. Cela peut se traduire par une plus grande efficacité énergétique, un meilleur confort et une réduction de l'impact sur l'environnement. Les modernisations peuvent également permettre de répondre à de nouvelles exigences réglementaires et d'améliorer la valeur globale du bâtiment tout en contribuant à un avenir plus vert.
-
Le « + » symbolise la valeur ajoutée que Belimo permet dans les projets de modernisation. Belimo propose un grand nombre de produits qui conviennent parfaitement aux projets de modernisation, notamment des servomoteurs de registres, des vannes de régulation, des capteurs et compteurs. Si un adaptateur ou une tringlerie est nécessaire, notre vaste gamme d'accessoires de modernisation garantit un processus d'installation sur place simple. Si notre solution standard ne comprend pas le produit de remplacement idéal, nous proposons également des produits et adaptations personnalisés. Cependant, notre assistance et nos conseils en matière d'applications vont au-delà de l'aspect produit. Le responsable des ventes et les spécialistes application de Belimo sont là pour vous aider à déterminer l'approche optimale pour votre projet de rénovation.
-
Le coût de la modernisation d'un système CVC peut varier en fonction de divers facteurs tels que la taille du bâtiment, la complexité de la modernisation, les composants spécifiques mis à niveau et les conditions du marché local. Il est nécessaire d'évaluer chaque projet individuellement afin de déterminer une estimation précise des coûts. Belimo propose une grande gamme d'options pour la modernisation des systèmes CVC. Que vous recherchiez de petites améliorations, des transformations extensives de conversion ou un résultat entre deux, nous avons la technologie et l'expertise pour vous soutenir. Nous nous ferons une joie de vous fournir le devis correspondant.
La vanne Belimo Energy Valve™ aide un gestionnaire immobilier de la ville de New York à réduire de 40 % ses émissions de carbone
En réponse à un mandat réglementaire de la ville de New York prenant effet en 2024 axé sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO2 pour les grands bâtiments, une société leader de gestion immobilière a mis à niveau des bâtiments clés avec la Belimo Energy Valve™ de Belimo, un appareil d'avant-garde, basé sur l'IoT et conçu pour optimiser la consommation d'énergie des systèmes CVC et maintenir le delta T de manière fiable.
La mise à niveau réduit considérablement la consommation d'énergie et les coûts et a permis d'économiser, rien qu'en 2023, plus d'un million de dollars sur la facture d'électricité. Paramount a par ailleurs reçu 2.1 millions de dollars en incitations financières de la part des société productrices comme récompense de ses efforts. Elle a aligné ses bâtiments avec les objectifs de réduction du CO2 pour 2030 et a obtenu d'importantes certifications de durabilité. Cela représente une avancée significative vers l'objectif de neutralité en CO2 en 2050 et témoigne d'un engagement fort envers la durabilité et l'efficacité.
Regardez la vidéo pour en savoir plus sur les réductions de CO2 et les économies réalisées.
-
Reference – Paramount Group, New York, USA
(pdf -
358 Ko)
Efficacité simplifiée : une histoire de Belimo Energy Valve™
La modernisation de l'hôtel historique Admiral Bergen (Norvège) battait déjà son plein lorsque Geir Hovden, de DNB Commercial Real Estate, a appris l'existence de la Belimo Energy Valve™ dans un épisode particulier du podcast Practical PropTech. Cet épisode s'intéressait de près à la manière dont les technologies de pointe, comme la vanne Belimo Energy Valve™, transforme la façon dont nous gérons les bâtiments et économisons de l'énergie. Même si le projet avait déjà débuté, il a été décidé de changer d'orientation et d'équiper le système hydraulique de l'hôtel avec des Energy Valve. Leur décision a donné des résultats impressionnants, notamment une efficacité opérationnelle accrue, des économies importantes et une contribution substantielle à leurs objectifs de développement durable.
Regardez la vidéo pour découvrir comment notre innovation facilite les installations et fournit des informations précieuses pour une gestion plus efficace et plus intelligente des bâtiments.
Découvrez ce que disent nos clients
RetroFIT+ peremet au Providence College d'économiser des millions: une machine frigorifique n'est plus nécessaire.
Fondé en 1917, le Providence College comprend 40 bâtiments sur le campus. Avec l'expansion prévue, le circuit aller de refroidissement approchait de sa capacité. Comment pouvons-nous répondre à cette demande croissante sans installer une nouvelle machine de refroidissement et économiser sur les coûts de refroidissement et de pompage ? La modernisation des bâtiments du campus Est avec la Belimo Energy Valve™ a offert la solution idéale, et aide l'université à atteindre ses objectifs en matière d'environnement.
-
Référence – Providence College, États-Unis
(pdf -
2,51 Mo)
Moderniser les bâtiments pour les rendre plus efficaces sur le plan énergétique, et plus durables
Après une réévaluation et une remise en service, Brookfield Place économise 8.9 millions de litres d'eau par jour pour le seul système de chauffage principal.
Un véritable partenariat
RetroFIT+ est une initiative stratégique de Belimo pour contribuer à la décarbonation du parc immobilier mondial. En tant qu'acteur de cette initiative, nous fournissons notre expertise sur l'application et les outils pour aider les investisseurs, les propriétaires de bâtiments, les opérateurs et les gestionnaires de la durabilité à comprendre le potentiel des appareils de terrain de CVC et d'automatisation du bâtiment dans la réduction de la consommation d'énergie.
En travaillant ensemble, nous atteindrons vos objectifs de durabilité, d'abaissement de la consommation d'énergie et ouvrirons de nouvelles opportunités commerciales pour vous en tant que partenaire de RetroFIT+.
Devenez partenaire
Faites partie du réseau de partenaire de RetroFIT+ de Belimo et façonnez activement l'avenir de l'infrastructure de CVC. Ensemble, nous informerons les gestionnaires des bâtiments du potentiel d'optimisation et de développement de solutions sur mesure. N'hésitez pas à nous contacter pour discuter des prémices d'un possible partenariat.
Vos avantages en tant que partenaire de RetroFIT+
En votre qualité de partenaire de RetroFIT+, vous bénéficiez d'outils exclusifs, programmes de formation, d'un précieux échange d'expérience pratique au sein du réseau du partenaire et d'un soutien complet afin d'optimiser la consommation énergétique dans votre propriété, particulièrement pour les systèmes CVC.
Outil d'évaluation RetroFIT+
L'outil d'évaluation RetroFIT+ permet une détection et une évaluation rapide du potentiel d'optimisation du bâtiment basées sur la norme ISO 52120. Il met en avant les mesures spécifiques et leurs effets sur la consommation d'énergie et l'empreinte CO2 pour les investisseurs, les propriétaires de bâtiment et les gestionnaires. Par ailleurs, l'ensemble des mesures sont évaluées du point de vue de l'investissement et présentées comme un calcul de RSI.
Kit de diagnostic RetroFIT+
Qu'il s'agisse de réglages incorrects dans le système de gestion, de systèmes mal conçus ou d'un mauvais confort des pièces, des données correctes sont quelquefois nécessaires pour qu'un projet avance. Avec le RetroFIT+ kit de diagnostic, vous obtenez ces données le plus rapidement possible.
Le kit est composé d'un ensemble de capteurs pouvant être placés sur des points stratégiques sans affecter le système existant. Les données collectées sont automatiquement chargées dans un outil de monitoring en ligne où elles sont visualisées et où un diagnostic peut être réalisé.
Nos partenaires de RetroFIT+
Systèmes hydrauliques CVC : la mine d'or des projets de rénovation d'énergie.
La gestion intelligente des charges de chauffage, de refroidissement et de ventilation a un impact majeur sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Un aspect clé de ce thème est le circuit d'eau chaude et de refroidissement, c'est-à-dire les systèmes hydrauliques d'un bâtiment.
Génération
- L'absence de perte d'énergie à charge nulle réduit les coûts de fonctionnement.
- La fiabilité de la planification est un premier pas vers une meilleure efficacité énergétique.
Division
- Les fluctuations de pression dans la distribution entraînent une diminution de la puissance en sortie.
- Rendre visible le débit d'énergie.
Zone
- Commande de zone entraînée par la demande.
En savoir plus sur ce que nous pouvons faire pour vous :
-
Brochure - Efficacité énergétique et confort dans les bâtiments
(pdf -
4,46 Mo)
Contactez-nous dès aujourd'hui pour optimiser votre système CVC avec RetroFIT+
Chez Belimo, nous sommes là pour vous aider à trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins, afin que vous puissiez réduire vos coûts énergétiques et vos émissions de CO2 pour un avenir plus durable.
Nous rendons le monde plus efficace. Rejoignez-nous !
Plus de documents en rapport avec le RetroFIT+
-
RetroFIT+ Outil de remplacement de produits
-
RetroFIT+ Produits de remplacement
-
Guide RetroFIT+
(pdf -
6,23 Mo)
-
Liste de contrôle RetroFIT+ – Applications hydrauliques
(pdf -
1,96 Mo)
-
Enregistrement des données pour adaptateurs de vanne rotative RetroFIT+
(pdf -
1,11 Mo)
-
Enregistrement des données pour adaptateurs de vanne à siège RetroFIT+
(pdf -
950 Ko)
-
Développement durable - Déclaration Belimo
-
Belimo Talk : système indépendant ou système dépendant de la pression