Che cos'è uno scambiatore di calore a piastre?
Gli scambiatori di calore a piastre sono spesso usati per separare i circuiti primari e secondari nei sistemi HVAC. Questi circuiti possono avere diverse condizioni di pressione media o statica. Il flusso può essere in corrente continua o in controcorrente.
Gli scambiatori di calore sono ampiamente utilizzati negli edifici alti per ridurre le pressioni gravitazionali fornite da grandi colonne d'acqua. Gli scambiatori di calore a piastre sono anche molto comuni nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento. O anche nei circuiti di carico per riscaldare l'acqua calda potabile con un boiler.
Ordina ora la nuova Belimo Energy Valve™
Scopri come la Energy Valve migliora il tuo scambiatore di calore a piastre
Problemi comuni negli edifici e perché scegliere la Belimo Energy Valve™
Storia di successo: edificio per uffici nello Stato del Tennessee
Il Citizens Plaza si trova nel cuore di Nashville. L'edificio per uffici di classe A, 275,000 piedi quadrati, di 15 piani, è stato costruito nel 1984 e ospita diverse agenzie governative del Tennessee. Durante una tipica giornata di lavoro, arriva ad avere da 800 a 1,200 occupanti. "Al Citizens Plaza, stavamo riscontrando alti costi di inefficienza termica dal Metro Nashville District Energy System a causa del basso Delta T e del pompaggio eccessivo", ha affermato Chad Lovell, Operations and Safety Specialist alla JLL. Dopo che tutte le 15 Energy Valve di Belimo sono diventate operative nel Citizens Plaza, la portata media nell'edificio durante la piena occupazione si è ridotta di oltre 200 GPM [12.6 l/s] rispetto all'anno precedente, quando le valvole a globo originali erano ancora in funzione. Come risultato del progetto di retrofit, le Belimo Energy Valve sono state in grado di ridurre il pompaggio dell'acqua refrigerata del 49%, il che equivale a circa 23,000 dollari di risparmio annuale.
-
Project Overview Video
-
Success Story - Tennessee State Building, USA
(pdf -
1,91 MB)