Valvole a farfalla
La valvola a farfalla più intelligente sul mercato
Le nostre valvole a farfalla con attuatori sono state sviluppate specificamente per le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, e soddisfano tutti i requisiti. Offrono un'ampia gamma di opzioni per varie applicazioni, inclusi la regolazione a 2-vie e le applicazioni on/off da DIN 25 a 700, nonché le combinazioni a 3-vie per le applicazioni di regolazione e di changeover con dimensioni nominali da DN 100 a DN 300.
Gamma prodotti
Nuove rivoluzionarie valvole di regolazione a farfalla da DN 100 a DN 150
Per dire basta al consumo energetico elevato, all'inefficienza, ai disagi e ai costi elevati dovuti a valvole obsolete.Abbiamo rivoluzionato il settore, rendendo questi problemi, insieme al difficile compito di trovare soluzioni di retrofit compatibili, un ricordo del passato. Le nostre valvole di regolazione a farfalla, che spaziano da DN 100 a DN 150 affrontano queste sfide per voi. Unisciti a noi nel viaggio verso soluzioni HVAC sostenibili e convenienti.
Scopri di più sulle nostre valvole di regolazione a farfalla all'evento di lancio del prodotto:
I vantaggi principali delle valvole di regolazione a farfalla Belimo
Le valvole di regolazione a farfalla Belimo sono la soluzione intelligente, efficiente dal punto di vista energetico e affidabile per le applicazioni ad alta portata nel settore HVAC. Sono perfettamente adatte per le applicazioni di riscaldamento, chiller e torri di raffreddamento, sistemi di changeover, nonché applicazioni di regolazione per grandi sistemi di ventilazione e applicazioni di bypass. I vantaggi del nuovo prodotto includono:
- Attuatore JR e PR intelligente che consente un funzionamento armonioso ed efficiente e assicura che le valvole di regolazione a farfalla funzionino con elevata precisione
- Lo spegnimento a tenuta consente il risparmio energetico ed economico nelle applicazioni HVAC
- Installazione, commissioning, e manutenzione semplici con l'Assistant app
- Accesso a opzioni di diagnosi tramite app
- È possibile adattare facilmente i parametri dell'applicazione, quali la caratteristica di regolazione lineare o equi percentuale, nonché altri protocolli bus comunemente utilizzati, come BACnet MS/TP, Modbus RTU e il protocollo MP-Bus di Belimo
- Possibilità di collegare i sensori di temperatura per creare un sistema ottimizzato
- Il prodotto si distingue per la sua qualità, flessibilità, affidabilità e longevità
L'efficienza e l'affidabilità sono fondamentali nelle applicazioni critiche e a portata elevata
-
Brochure Applicazione - Chiller e torri di raffreddamento
(pdf -
5,26 MB)
-
Brochure Applicazione - Generazione di calore
(pdf -
6,14 MB)
Solo il meglio è abbastanza
- Con il nostro nuovo attuatore JR per il range da DN 100 a 150, presentiamo anche un microchip completamente nuovo e unico, ad alte prestazioni, per attuatori HVAC, l'M600. Abilita nuove funzioni e porta le valvole a farfalla Belimo a un livello superiore.
- Il nostro impegno per il miglioramento continuo è incessante, in quanto miglioriamo costantemente i nostri prodotti basandoci sulle ultime ricerche, sull'esperienza di ingegneri esperti e sul feedback dei clienti. L'innovazione è il fulcro della nostra garanzia di qualità e ci stimola a creare prodotti che non solo soddisfano, ma superano le aspettative dei nostri clienti. È stato così anche quando abbiamo sviluppato la gamma di valvole di regolazione a farfalla da DN 100 a DN 150.
- Le nuove valvole di regolazione a farfalla sono state progettate con materiali della più alta qualità per assicurare durata e affidabilità. Abbiamo messo alla prova i prodotti sia in condizioni reali sia con oltre 1 milione di cicli di test. nei nostri laboratori. Tra le altre cose, sono state testate con esito positivo la robustezza, l'affidabilità e l'impermeabilità. Inoltre, tutti i test di certificazione sono stati eseguiti da società esterne. I nostri prodotti sono coperti da una garanzia di 5 anni.
La nostra nuova valvola di regolazione a farfalla in sintesi
- Con l'introduzione della nuova valvola di regolazione a farfalla, la nostra gamma prodotti comprendente l'attuatore PR, è stata ampliata con il nuovo componente della famiglia: JR. Questa aggiunta ci consente di coprire un'ampia gamma di applicazioni avanzate, da DN 100 a DN 300. Presto se ne aggiungeranno altri!
- Inoltre, non dimenticate di dare un'occhiata alla nostra attuale gamma completa di valvole a farfalla, dalle DN 25 di piccole dimensioni fino alle enormi DN 700.
Idronica HVAC: la miniera d'oro nell'ambito dei progetti di ristrutturazione degli edifici
La regolazione intelligente dei carichi di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione ha un grande impatto sull'efficienza energetica degli edifici. Un aspetto fondamentale è il circuito di riscaldamento e ad acqua refrigerata, cioè l'idronica di un edificio.
Generazione
- L'assenza di perdita di energia a carico zero, riduce i costi di esercizio
- Affidabilità della pianificazione come primo passo verso una migliore efficienza energetica.
Distribuzione
- Le fluttuazioni di pressione nella distribuzione determinano una minore potenza in uscita.
- Rende visibile il flusso di energia.
Zona
- Regolazione di zona basata sulla domanda.
Scopri come possiamo supportarti:
-
Brochure – Efficienza energetica e comfort negli edifici
(pdf -
4,46 MB)
8 motivi per usare valvole a farfalla Belimo
1. Flessibilità di utilizzo
2. Tenuta assoluta della guarnizione
3. Energy-saving design
4. Peso e altezza di installazione ridotti
5. Comunicazione trasparente
6. Integrazione perfetta di sensori
7. Elevata sicurezza operativa
8. Adatte per una regolazione affidabile
Soluzioni su misura per il cliente.
Prodotti su misura. Meno sforzi, più profitti.
Al giorno d'oggi, le sfide nella progettazione e sul cantiere sono difficili da risolvere con prodotti standard ed è per questo che le soluzioni specifiche per il cliente stanno diventando sempre più importanti. Noi costruiamo l'attuatore di cui avete bisogno: voi specificate la lunghezza del cavo, la spina del connettore e la configurazione. Su richiesta, montiamo l'attuatore su una valvola e creiamo un assemblaggio premontato con parti di tubazione, sensori, collegamenti e molto altro.
- Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza spine del connettore.
- Etichettatura del prodotto con le informazioni del cliente (ad es. dove l'attuatore deve essere installato nell'edificio).
- Assemblaggio completamente prefabbricato e testato (ad es. integrità delle guarnizioni) con componenti di vostra scelta.
- Su richiesta con tubazioni flessibili, con rivestimenti o isolamenti speciali.
- Ci occupiamo per voi della configurazione (ad es. tempo di corsa, differenziale di commutazione e parametri bus regolabili). Per i dispositivi HVAC performance prepariamo per voi il commissioning completo in base alle vostre specifiche.
Offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.
Belimo Assistant 2
Con la Belimo Assistant 2, le valvole di regolazione a farfalla a 2 o 3-vie e le valvole a farfalla di changeover a 3-vie possono essere parametrizzate tramite Near Field Communication (NFC). L'NFC funziona senza alimentazione elettrica e consente di eseguire il commissioning, la configurazione e la manutenzione in modo facile direttamente da uno smartphone.
-
Istruzioni: commissioning di una valvola di regolazione a farfalla a 2-vie on/off
-
Istruzioni: commissioning di una valvola di regolazione a farfalla a 2-vie equi percentuale
-
Istruzioni: commissioning di una valvola di regolazione a farfalla a 2-vie lineare
-
Istruzioni: commissioning di una valvola di regolazione a farfalla a 3-vie
-
Istruzioni: commissioning di una valvola a farfalla di changeover a 3-vie
-
Google Play
-
App Store
Soluzione Belimo RetroFIT+ per valvole a farfalla di costruttori terzi
Belimo produce attuatori universali per la motorizzazione di installazioni esistenti. Con l'aiuto di semplici adattatori, questi attuatori possono essere montati su valvole a farfalla di costruttori terzi già installate.
Attuatori di Belimo
Che si tratti di attuatori standard per applicazioni on/off o a 3-punti, attuatori BACnet per applicazioni modulanti e bus, o attuatori di sicurezza, gli attuatori di Belimo sono progettati per l'uso universale come soluzioni di retrofit.
Collegamento RetroFIT+
Adattatore per il collegamento con valvole a farfalla di costruttori terzi e attuatori JR o PR di Belimo ZPR05…ZPR15.
-
Come trovare un prodotto sostitutivo con la Belimo RetroFIT+ App.
- Vantaggi per i clienti
- Software / Plug-in
- Success stories
Il valore aggiunto per te in qualità di cliente Belimo.
Le valvole a farfalla innovative di Belimo per la regolazione, on/off e per le applicazioni di changeover, semplificano la vita ai nostri clienti e la rendono più piacevole che mai.
General contractor / Investitori
- Ammortamento rapido grazie a costi di investimento ridotti
- Ridotto consumo di energia
- Controllo affidabile e valvola di intercettazione con 5 anni di garanzia
Consulenti di progettazione
- Opzioni di utilizzo flessibili come valvola a farfalla di regolazione, on/off e di changeover
- Progettazione precisa grazie ai valori di Kvs variabili delle valvole di regolazione a farfalla di Belimo
- Curva caratteristica equi percentuale o lineare selezionabile, parametrizzabile con la Belimo Assistant App
- Scelta libera del comando (BACnet, Modbus, MP-Bus o segnale analogico), tempo di corsa regolabile, opzione funzione di sicurezza e alimentazione universale da 24 a 240 V
- Flessibilità di pianificazione grazie alla costruzione compatta e leggera
- Ridotto consumo di energia
System integrators
- Accesso ai dati diagnostici e applicativi con BACnet o Modbus
- Misurazione della temperatura perfettamente integrata grazie a due ingressi di misurazione integrati per sensori di temperatura attivi o passivi
- Scelta libera del comando (BACnet, Modbus, MP-Bus Belimo o segnale analogico), tempo di corsa regolabile, opzione funzione di sicurezza e alimentazione universale da 24 a 240 V
- Accesso rapido ai terminali semplici da azionare per il collegamento elettrico
- Commissioning, configurazione e diagnostica semplici e rapide con la Belimo Assistant App tramite NFC, anche quando disalimentata
- Flusso di lavoro per il commissioning intuitivo con la Belimo Assistant App
Rivenditori
- Valvola a farfalla disponibile come valvola di regolazione, on/off e di changeover
- Flessibilità di applicazione tramite la scelta libera della regolazione (BACnet, Modbus, MP-Bus o segnale analogico), tempo di corsa regolabile, opzione funzione di sicurezza e alimentazione universale da 24 a 240 V
- Controllo affidabile e valvola di intercettazione con 5 anni di garanzia
Installatori/Impiantisti
- Manovrabilità confortevole grazie alla costruzione compatta e leggera
- Montaggio rapido grazie all'ingegnosa combinazione valvola-attuatore che richiede solo poche viti e pratica impugnatura sull'attuatore
- Semplice determinazione della posizione grazie all'indicazione della posizione ben visibile
Proprietari di immobili
- Ridotto consumo di energia
- Chiusura a tenuta fino a una pressione di chiusura di 14 bar (tasso di trafilamento A, a tenuta)
- Funzionamento affidabile per l'intera durata di vita della valvola
- Semplici adattamenti possibili in funzione delle variazioni di tensione o degli ampliamenti dell'impianto
Operatori, gestori di impianti
- Semplice determinazione della posizione grazie all'indicazione della posizione ben visibile
- Diagnostica e adattamento dei parametri semplici con la Belimo Assistant App
- Misurazione della temperatura perfettamente integrata grazie a due ingressi di misurazione integrati per sensori di temperatura attivi o passivi
- Controllo affidabile e valvola di intercettazione con 5 anni di garanzia
- Nessuna manutenzione
Belimo Assistant 2
Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.
Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.
Accessori:
- ZTH EU (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6)
(msi -
70,29 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Domande frequenti (FAQ)
-
Video di approfondimento
-
Scopri di più su Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App offre un modo semplice e veloce per trovare il sostituto Belimo perfetto per attuatori, valvole e sensori obsoleti o difettosi e un numero di risorse per altre apparecchiature.
Che si tratti di applicazioni per la ventilazione o idroniche, per la modernizzazione o per la sostituzione del tuo sistema, la nostra applicazione ti condurrà rapidamente al prodotto Belimo ideale che soddisfa al meglio le tue esigenze, offrendoti allo stesso tempo la massima qualità e le migliori prestazioni.
La RetroFIT+ App ti consente di creare e pianificare facilmente i progetti di retrofit Belimo.
-
Come trovare un prodotto sostitutivo con la Belimo RetroFIT+ App.
Strumento di assistenza ZTH EU
Lo strumento di assistenza ZTH EU semplifica la diagnostica, il controllo operativo e l'impostazione di dispositivi HVAC performance. Collegato direttamente ad un attuatore parametrizzabile o con capacità di comunicazione di Belimo, è possibile leggere i valori correnti in loco ed eseguire immediatamente il reset.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Manuale operativo - Aggiornamento firmware ZTH EU
(pdf -
304 KB)
Utilizzando lo ZTH EU come interfaccia per il PC-Tool (MFT-P), il driver USB corrispondente viene installato quando è installato il software PC-Tool. È possibile inoltre scaricare il driver qui e installarlo separatamente.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer - Progettazione efficiente con BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Il plug-in BIM può essere installato con successo solo se il software Autodesk Revit è disponibile sul computer.
-
Visita la pagina di Autodesk