Attuatori per serrande di controllo fumi
Controllo fumi efficiente, più sicurezza
Belimo dispone di una gamma prodotti graduata di attuatori per serrande di controllo fumi per la motorizzazione economica delle serrande di controllo fumi. I potenti attuatori convincono per il loro design compatto e un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico.
Gli attuatori per serrande di controllo fumi Belimo spostano la serranda di controllo fumi nella posizione di sicurezza definita (aperta o chiusa) in caso di incendio. La funzione Safety Position Lock™ mantiene la serranda di controllo fumi in posizione di sicurezza in modo affidabile. Gli attuatori per serrande di controllo fumi sono stati sviluppati per soddisfare i requisiti specifici degli Standard Europei.
Belimo - leader nella protezione antincendio dal 1978
Tecnologia che salva vite
Il fuoco rappresenta la maggiore minaccia potenziale a persone e beni negli edifici. Un efficiente protezione antincendio salva vite umane in caso di pericolo, aiuta a minimizzare i danni alle proprietà e assicura la continuità delle operazioni nelle aziende.
I prodotti per la protezione antincendio di Belimo possono essere utilizzati nelle seguenti applicazioni per l'edilizia:
- Serrande tagliafuoco motorizzate per compartimentare le diverse fire zone – offrono la migliore protezione contro la diffusione dell'incendio e del fumo attraverso i condotti
- Serrande di controllo fumi motorizzate – mantengono le via di fuga e di salvataggio libere dal fumo in caso d'incendio
- Attuatori e sensori per i sistemi a pressione differenziale – sono impiegati per l'estrazione fumi in caso d'incendio, ad es nelle trombe delle scale e nei grattacieli
Tecnologia potente in un design compatto
Sicurezza negli edifici
Gamma dei prodotti
8 motivi per usare gli attuatori per serrande Belimo
1. Il giusto attuatore per ogni applicazione HVAC
2. Motorizzazione ad alta efficienza energetica
3. Sicurezza senza compromessi
4. Il prodotto giusto al momento giusto
5. Installazione facile e universale
6. Pronto per il futuro
7. Retrofit rapido e semplice (contattare il produttore della serranda)
8. Qualità svizzera Belimo dal 1975
-
Brochure - 8 motivi per usare gli attuatori per serrande Belimo
(pdf -
4,67 MB)
Soluzioni su misura per il cliente
Al giorno d'oggi, le sfide nella progettazione e sul cantiere sono difficili da risolvere con prodotti standard ed è per questo che le soluzioni specifiche per il cliente stanno diventando sempre più importanti. Noi costruiamo l'attuatore di cui avete bisogno: voi specificate la lunghezza del cavo, la spina del connettore e la configurazione.
- Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza spine del connettore.
- Etichettatura del prodotto con le informazioni del cliente (ad es. dove l'attuatore deve essere installato nell'edificio).
- Varie opzioni di montaggio (adattate alla vostra situazione di installazione in loco).
- Ampia gamma di accessori elettrici e meccanici.
- Ci occupiamo per voi della parametrizzazione (ad es. tempo di corsa, differenziale di commutazione e parametri bus regolabili).
- Test funzionali, perché Belimo è sinonimo di qualità testata.
Offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.
- Vantaggi per i clienti
- Software / Plug-in
Consulenti di progettazione
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il comfort ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Motorizzazione economica delle serrande di controllo fumi attraverso una gamma prodotti graduata
- Elevata efficienza energetica, riducendo così i costi operativi
- In caso d'incendio, la funzione Safety Position Lock™ mantiene la serranda di controllo fumi in posizione di sicurezza in modo affidabile
- Con le serrande di controllo fumi certificate CE, gli attuatori formano un'unità che soddisfa i requisiti specifici degli Standard Europei
- Organizzazione orientata al servizio e al cliente con consulenza individuale sui prodotti e sulle applicazioni
- Soluzioni complete da un unico fornitore
- Varie possibilità di integrazione in sistemi di livello superiore
- Documentazione completa e di facile accesso
System integrators
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della building technology. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Commissioning semplice e rapido
- Basso rischio di errori durante l'integrazione
- Documentazione completa e di facile accesso
- Organizzazione orientata al cliente e al servizio al vostro fianco con un'assistenza competente nella ricerca di soluzioni
- Varie opzioni di integrazione e compatibilità di sistema
Installatori / plant engineer
L'installazione della building technology HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Installazione rapida e facile
- Possibilità di controllo operativo in loco
- Documentazione completa e di facile accesso
- Alto livello di robustezza
- Varie opzioni di integrazione e compatibilità di sistema
- Consegne veloci
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro sistema HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è l'obiettivo principale. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Il massimo livello di sicurezza per le persone e i beni materiali basato sullo stato dell'arte
- Affidabilità e sicurezza degli investimenti
- Longevità e sostenibilità
- Elevata efficienza energetica
- Costi operativi e di manutenzione minimi grazie a prodotti che non richiedono manutenzione
- Tecnologie innovative e orientate al futuro
- Controllo operativo semplice e regolare
Gestori di impianti / manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'operatività degli edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Costi operativi e di manutenzione minimi grazie a prodotti che non richiedono manutenzione
- Massimo livello di efficienza energetica
- Alto livello di robustezza e longevità
- Controllo operativo semplice e regolare
- Funzionamento uniforme
- Tecnologia all'avanguardia
- Massimo livello di sicurezza per le persone e i beni materiali
OEM
Nei vostri prodotti utilizzate componenti di fornitori selezionati. Siete sempre alla ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo. L'alta qualità e le funzioni uniche, su misura per la vostra applicazione, aggiungono valore e vi permettono di distinguervi dalla concorrenza. Un'assistenza tecnica eccellente e transazioni commerciali semplici sono d'abitudine per voi. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Tecnologia all'avanguardia
- Massimo livello di sicurezza per le persone e i beni materiali
- Gamma prodotti graduata per una motorizzazione ottimale ed economica delle serrande di controllo fumi di tutti i tipi, dimensioni e classificazioni
- Le tecnologie innovative contribuiscono a soddisfare i requisiti specifici degli Standard Europei in materia
- Varie opzioni di integrazione e compatibilità di sistema
- Logistica senza soluzione di continuità, massima disponibilità e affidabilità di consegna
- Documentazione completa e di facile accesso
- Longevità e affidabilità
- Montaggio rapido, semplice e sicuro
- Controllo operativo pratico
- Concetto operativo uniforme
- Massima garanzia di qualità con tracciabilità continua
- Organizzazione orientata al servizio e al cliente con consulenza individuale sui prodotti e sulle applicazioni
- Soluzioni specifiche per il cliente in base alle esigenze
Belimo MP-Bus
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Software di parametrizzazione e diagnostica per attuatori MF/MP/MOD/LON/KNX incl. protezione antincendio.
Per sistemi Windows
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 MB)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 KB)
-
PC-Tool - azionamento manuale
(pdf -
6,27 MB)
Utilizzando lo ZTH EU come interfaccia per il PC-Tool (MFT-P), il driver USB corrispondente viene installato quando è installato il software PC-Tool. È possibile inoltre scaricare il driver qui e installarlo separatamente.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer - Progettazione efficiente con BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Il plug-in BIM può essere installato con successo solo se il software Autodesk Revit è disponibile sul computer.
-
Visita il sito Autodesk