Tecnologia che salva vite
Il fuoco rappresenta la maggiore minaccia potenziale a persone e beni negli edifici. Un efficiente protezione antincendio salva vite umane in caso di pericolo, aiuta a minimizzare i danni alle proprietà e assicura la continuità delle operazioni nelle aziende.
I prodotti per la protezione antincendio di Belimo possono essere utilizzati nelle seguenti applicazioni per l'edilizia:
- Serrande tagliafuoco motorizzate per compartimentare le diverse fire zone – offrono la migliore protezione contro la diffusione dell'incendio e del fumo attraverso i condotti
- Serrande di controllo fumi motorizzate – mantengono le via di fuga e di salvataggio libere dal fumo in caso d'incendio
- Attuatori e sensori per i sistemi a pressione differenziale – sono impiegati per l'estrazione fumi in caso d'incendio, ad es nelle trombe delle scale e nei grattacieli
-
-
Durante i test, il Belimo Safety Position Lock™ ha mantenuto la serranda tagliafuoco in posizione chiusa in modo sicuro e affidabile.
Tecnico Laboratorio di prova di materiali e componenti da costruzione, IBS Linz (Austria)Gli attuatori Belimo resistono alle temperature più elevate e si integrano perfettamente con le serrandeserrande tagliafuoco e serrande di controllo fumi di Sistemai. Insieme garantiamo una sicurezza ottimale in ogni progetto.
Amministratore delegato, Systemair Production a.s. (Slovacchia)L'ampia gamma di attuatori Belimo consente di abbinare in modo ottimale il tipo di attuatore alla dimensione serranda, ottimizzando il costo del prodotto finale.
Direttore tecnico, SMAY (Polonia)Siamo orgogliosi di collaborare con un partner rinomato come Belimo, che ci permette di fornire ai nostri clienti soluzioni che soddisfano i più elevati standard di sicurezza e qualità.
Direttore vendite, Divisione Sistemi di ventilazione antincendio, MERCOR (Polonia)L'affidabilità dei nostri sistemi è il nostro requisito più importante. Gli attuatori per serrande tagliafuoco di Belimo ci hanno convinto per la loro affidabilità e durata.
Responsabile antincendio e protezione tecnica antincendio, Ospedale universitario di Graz (Austria)
Perché garantire la protezione antincendio negli edifici?
Gli incendi possono avere un impatto devastante sull'economia e la vita delle persone. Da una parte, gli incendi possono causare enormi danni economici a seguito della distruzione di edifici e attrezzature. Ciò può comportare una perdita in termini di produzione, di posti di lavoro e altri disagi economici.
Gli incendi possono anche causare morti tragiche. Oltre a causare lesioni fisiche, quali ustioni o inalazione di fumo, gli incendi possono causare traumi emotivi e psicologici. Questo può essere un pesante fardello emotivo, soprattutto per le persone che perdono la propria casa e i propri beni a causa di un incendio.
Nel mondo civilizzato attuale, le persone trascorrono più del 90% del loro tempo all'interno di edifici e si aspettano di essere al sicuro mentre sono lì.
- 4,000 morti all'anno dovute agli incendi, per una media di 11 al giorno.
- Ogni giorno 192 persone vengono ricoverate in ospedale riportando gravi lesioni da incendio.
- Ogni anno, vengono persi a causa degli incendi 126 miliardi di euro, pari all'1% del PIL europeo.
- Nella situazione tipica di un incendio, un'intera stanza può bruciare in soli 3 minuti.
Perché le protezioni antincendio di Belimo?
- Molti anni di esperienza
- Soluzioni comprovate, specifiche per il settore
- Nessun compromesso in fatto di sicurezza e qualità
- Soluzioni di protezione antincendio progettate per l'intero ciclo di vita dell'edificio
- Tagliafuoco e controllo fumi
- Sistema a pressione differenziale
- Storia
Massima qualità e sicurezza nell'edificio
Formazione fire zone:
Le serrande tagliafuoco motorizzate offrono la migliore protezione contro la diffusione dell'incendio e del fumo attraverso i condotti, creando fire zone. Gli attuatori di sicurezza Belimo per serrande tagliafuoco si chiudono automaticamente in caso d'incendio e mantengono le serrande chiuse.
Estrazione fumi per le vie di fuga e di salvataggio:
L'impiego di sistemi di controllo dei fumi motorizzati con serrande di controllo fumi motorizzate salvano vite in caso d'incendio e offrono vantaggi supplementari. Le vie di fuga e di salvataggio sono mantenute libere dal fumo, il flashover viene ritardato o impedito e le operazioni di spegnimento e salvataggio sono facilitate. In caso d'incendio, gli attuatori per serrande di controllo fumi Belimo spostano le serrande di controllo fumi in una posizione di sicurezza e le trattengono in modo affidabile.
Serranda tagliafuoco motorizzata
Esempio di una serranda tagliafuoco motorizzata
-
Brochure – Panoramica attuatori per serrande tagliafuoco
(pdf -
3,17 MB)
-
In caso d'incendio nelle seguenti situazioni, l'energia molla dell'attuatore per serrande tagliafuoco le sposterà nella posizione di sicurezza (chiusa):
• La temperatura di funzionamento nel condotto o nell'ambiente viene superata
• Il rilevatore fumi scatta
• Interruzione della tensione di alimentazione
• Il sistema di ventilazione si disattiva
• Sistema di allarme antincendio attivatoLa funzione Safety Position Lock™ mantiene le serrande tagliafuoco motorizzate in posizione di sicurezza in caso d'incendio.
-
Il cliente beneficia dei seguenti vantaggi:
• Massima sicurezza grazie alla chiusura affidabile e alla tenuta in posizione di sicurezza della serranda
• Possibilità di gestire scenari di intervento grazie a controlli intelligenti e all'integrazione di sensori
• Protezione delle infrastrutture in caso di interruzione di corrente attraverso la chiusura automatica delle serrande tagliafuoco utilizzando l'energia molla dell'attuatore
• Monitoraggio centralizzato e test funzionali automatici
• Riduzione dei costi operativi e di manutenzione -
• Lo stato dell'arte deve essere preso in considerazione oltre alle normative tecniche (ad es. gli standard).
• In Europa, le serrande tagliafuoco sono costruite secondo gli standard produttivi EN 15650, sottoposte a test di resistenza al fuoco come da EN 1366-2 e classificate in base alla normativa EN 13501-3. -
• In caso d'incendio mantiene la serranda tagliafuoco in posizione di sicurezza in modo affidabile
• Soluzione tecnica brevettata
• Integrata come standard
• Non può essere resettata
-
• Linea di alimentazione protetta dalle funzioni
• Display stato LED
• Controllo della funzione serranda in loco con il pulsante di prova
• Testata ai sensi della normativa ISO 10294-4
(1) Linea di alimentazione protetta dalle funzioni
(2) Fusibile di sicurezza temperatura del condotto
(3) Fusibile di sicurezza temperatura ambiente
(4) Pulsante di test
Il LED di stato si illumina se:
• La tensione di alimentazione è presente
• Il termofusibile è a posto
• Il pulsante di test non viene premuto
Il BAT può essere rintracciato utilizzando un codice dati personale.(1) Numero del protocollo di test
(2) Numero consecutivoOgni componente BAT contenente un fusibile di sicurezza è contrassegnato da un numero di protocollo di test per la tracciabilità in conformità alla normativa EN 10204:2004.
Serranda di controllo fumi motorizzata
Esempio di una serranda di controllo fumi motorizzata
-
Brochure – Panoramica attuatori per estrazione fumi
(pdf -
2,28 MB)
-
Gli attuatori per estrazione fumi Belimo spingono la serranda di controllo fumi nella posizione di sicurezza definita (aperta o chiusa) in caso d'incendio. La funzione Safety Position Lock™ mantiene la serranda di controllo fumi in posizione di sicurezza in maniera affidabile.
Gli attuatori per serrande di controllo fumi sono stati sviluppati per soddisfare i requisiti specifici degli Standard Europei.
Gli attuatori Belimo sono controllati dettagliatamente prima della consegna.
La corrente assorbita è ridotta dal basso assorbimento in mantenimento.
-
In Europa, le serrande di controllo fumi sono costruite e certificate secondo gli standard produttivi europei EN 12101-8.
La normativa per i test standard EN 1366-10 specifica i test necessari per ottenere la classificazione EN 13501-4 per le applicazioni AA, MA e HOT.
Occorre tenere in considerazione anche le normative specifiche del Paese.
Gli attuatori per l'estrazione fumi di Belimo semplificano gli interventi di ispezione prescritti, che devono essere eseguiti e registrati periodicamente.
-
Il nostro obiettivo è quello di mantenere le via di fuga e di salvataggio effettivamente libere dal fumo in caso d'incendio.
Per la massima sicurezza e affidabilità in caso d'incendio, è consigliabile l'uso di un sistema di controllo dei fumi meccanico, a seconda del tipo di edificio e dell'utilizzo al quale è destinato.
Come regola, il proprietario e l'operatore sono responsabili del corretto funzionamento del sistema di controllo dei fumi per tutto il ciclo di vita dell'edificio.
Estrazione fumi in edifici
I sistemi a pressione differenziale (PDS) stanno diventando sempre più importanti per la sicurezza degli edifici moderni. Con il nostro ambiente di prova dei sistemi a pressione differenziale (laboratorio di sicurezza) impartiremo le nostre conoscenze sull'estrazione fumi nelle vie di fuga e le uscite di sicurezza verticali e orizzontali.
Nell'ambito della protezione antincendio preventiva basata sul sistema, Belimo ha investito in un moderno laboratorio di sicurezza interno che è stato appositamente progettato per scopi di test e di formazione presso Belimo.
Ti verranno dimostrati i seguenti scenari:
- Rilascio variabile dell'aria sul tetto con una serranda di scarico della pressione meccanica (serranda barometrica) o con una serranda di scarico della pressione azionata a motore
- Forze di apertura nelle porte delle vie di fuga
- Tassi di emissione dell'aria di 1.0 m/s o 2.0 m/s
- Rapporti di pressione nella scala di sicurezza e nell'atrio
- Tempi di controllo durante l'apertura e la chiusura delle porte delle vie di fuga
- E tanto altro
Oltre che per ospitare visite, il laboratorio di sicurezza è disponibile anche per scopi di formazione e dimostrazione. Contatta il tuo ufficio vendite regionale.
1978
L'FM6 è il primo attuatore con ritorno a molla che viene montato, tra l'altro, anche sulle serrande tagliafuoco. La serranda è sempre tenuta chiusa (funzione di sicurezza) dalla molla di tensione installata. Il collegamento con il morsetto perno consente il montaggio diretto sul perno della serranda.
1982
La serie FS costituisce il primo attuatore compatto con ritorno a molla per serrande tagliafuoco ad essere lanciato nel colore arancione da Belimo. Per la prima volta, sono stati incorporati due microinterruttori che forniscono un feedback sulla posizione della serranda. L'attuatore (serranda) può essere regolato manualmente servendosi di una leva manuale.
1988
Lancio del sistema di sicurezza e operativo SBS, con una costruzione modulare e che consiste in un meccanismo di chiusura BS30, un dispositivo di intervento meccanico BAL70 e un attuatore con ritorno a molla BMF. Ingranaggio perno in acciaio per una maggiore sicurezza.
1995
Lancio sul mercato del BF, il primo attuatore per serrande tagliafuoco con dispositivo di intervento termoelettrico cablato (BAE), ingranaggio perno in acciaio e riduzione di assorbimento per ridurre il consumo energetico nella posizione finale (serranda aperta).
1996
Il primo attuatore (BR) per il controllo delle serrande di controllo fumi è stato lanciato sul mercato poco dopo l'incendio importante all'aeroporto di Düsseldorf (Germania). Questo incendio ha dato il via alle discussioni inerenti l'estrazione fumi per le vie di fuga e di salvataggio. La tecnologia a 2-fili viene utilizzata per la prima volta per comandare in modo sicuro gli attuatori (serrande).
1998
Lancio dell'attuatore BLF compatto per serrande tagliafuoco. Consente la motorizzazione economica di serrande tagliafuoco di piccole e medie dimensioni. L'attuatore è dotato di un dispositivo di intervento termoelettrico a prova di cortocircuito (BAE).
1999
Il BE segna il lancio sul mercato di un attuatore per serrande di controllo fumi efficiente e robusto per la motorizzazione di serrande di controllo fumi grandi. Questo attuatore dispone anche di una riduzione di assorbimento per ridurre il consumo energetico nella posizione finale (serranda aperta/chiusa).
2007
Ampliamento della gamma prodotti per gli attuatori per serrande di controllo fumi con un attuatore compatto ed efficiente. L'attuatore BLE consente soluzioni economiche ed efficienti per l'estrazione fumi in ambienti ampi con serrande di controllo fumi distribuite nell'intera area.
2015
Lancio sul mercato degli attuatori per serrande tagliafuoco BFL/BFN, molto compatti e potenti, con blocco della serranda brevettato "Safety Position Lock™". La gradazione di coppia adattata consente la motorizzazione economica di serrande tagliafuoco di piccole e medie dimensioni.
2019
Lancio sul mercato degli attuatori per serrande di controllo fumi BEE/BFN, molto compatti e potenti, con blocco della serranda brevettato "Safety Position Lock™". La gradazione di coppia adattata consente la motorizzazione economica di serrande di controllo fumi di piccole e medie dimensioni.