Attuatori a corsa veloce
Velocità e affidabilità
Gli attuatori a corsa veloce e super veloce Belimo sono disponibili come attuatori rotativi o lineari con controllo on-off o modulante. I modelli parametrizzabili consentono l'ottimizzazione del tempo di corsa, della coppia, del range di funzionamento e del feedback posizione per la rispettiva applicazione. Cavi, perni e morsetti possono essere regolati individualmente su richiesta. Nei circuiti di riscaldamento e raffreddamento, nei sistemi di ventilazione, estrazione o VAV, gli attuatori a corsa veloce aprono e chiudono rapidamente le serrande aerauliche per soddisfare i requisiti critici del sistema.
-
Brochure tecnica - Attuatori a corsa veloce per applicazioni di ventilazione
(pdf -
2,55 MB)
-
Flyer - Attuatori a corsa super veloce di Belimo
(pdf -
1,28 MB)
-
Brochure tecnica - Soluzioni per la ventilazione
(pdf -
7,38 MB)
-
Brochure - 8 motivi per usare gli attuatori per serrande Belimo
(pdf -
4,67 MB)
Efficienza aumentata
Versatile nelle prestazioni e nelle funzioni
Gli attuatori a corsa super veloce Belimo aprono e chiudono le serrande aerauliche in modo rapido e silenzioso per garantire immediatamente un flusso d'aria di alimentazione e di ripresa in laboratori, camere bianche, ospedali e negli istituti di ricerca. Svolgono un ruolo importante sia nel controllo della pressione ambiente in aree sensibili sia nel controllo dell'aria di ripresa orientata alla domanda per le cappe a filtrazione, garantendo al contempo il corretto funzionamento.Motori, ingranaggi e alloggiamenti robusti garantiscono una lunga durata, anche nelle condizioni più difficili.
Attuatori rotativi
Attuatori lineari
8 motivi per usare gli attuatori per serrande Belimo
1. Il giusto attuatore per ogni applicazione HVAC
2. Motorizzazione ad alta efficienza energetica
3. Sicurezza senza compromessi
4. Il prodotto giusto al momento giusto
5. Installazione facile e universale
6. Pronto per il futuro
7. RetroFIT+ rapido e semplice
8. Qualità svizzera Belimo dal 1975
-
Brochure - 8 motivi per usare gli attuatori per serrande Belimo
(pdf -
4,67 MB)
Soluzioni su misura per il cliente.
Al giorno d'oggi, le sfide nella progettazione e sul cantiere sono difficili da risolvere con prodotti standard ed è per questo che le soluzioni specifiche per il cliente stanno diventando sempre più importanti. Noi costruiamo l'attuatore di cui avete bisogno: voi specificate la lunghezza del cavo, la spina del connettore e la configurazione.
- Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza spine del connettore.
- Etichettatura del prodotto con le informazioni del cliente (ad es. dove l'attuatore deve essere installato nell'edificio).
- Varie opzioni di montaggio (adattate alla vostra situazione di installazione in loco).
- Ampia gamma di accessori elettrici e meccanici.
- Ci occupiamo per voi della parametrizzazione (ad es. tempo di corsa, differenziale di commutazione e parametri bus regolabili).
- Test funzionali, perché Belimo è sinonimo di qualità testata.
Offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.
Buona qualità dell'aria di mandata senza compromessi
Attuatori per serrande Belimo - testati in conformità alla linea guida sull'igiene VDI 6022 Parte 1/SWKI VA 104-01
I nostri attuatori per serrande aerauliche sono testati in conformità ai requisiti della linea guida sull'igiene VDI 6022 Parte 1/SWKI VA 104-01 - ventilazione e qualità dell'aria interna. Questo standard specifica i requisiti igienici completi per unità e sistemi di ventilazione e condizionamento dell'aria, con l'obiettivo di proteggere la salute delle persone.
L'obiettivo minimo delle misure igieniche previste da questo standard è quello di garantire che la qualità dell'aria non venga degradata dalle unità o dai sistemi di trattamento aria e che l'aria di mandata sia benefica per la salute.
- Vantaggi per i clienti
- Software / Plug-in
General contractors / investitori
La vostra attenzione si concentra sulla redditività degli edifici. Ciò comprende non solo i costi di investimento, ma anche quelli di esercizio e di manutenzione. La sostenibilità e la trasparenza dei costi sono importanti per voi. Gli attuatori a corsa super veloce Belimo offrono:
- Massima efficienza energetica nella posizione di riposo attraverso l'utilizzo di motori brushless DC, che riducono il consumo energetico grazie alla tecnologia a stato dell'arte dei motori
- Qualità controllata da oltre 40 anni
- La corretta soluzione con attuatore per ogni applicazione
- Attuatori a corsa veloce precisi per applicazioni esigenti
Architetti
La vostra attenzione è rivolta alla creatività e alla funzionalità. Ideate gli edifici e siete responsabili della progettazione e della pianificazione funzionale, tecnica ed economica degli edifici. Gli attuatori a corsa super veloce Belimo offrono:
- Massima efficienza energetica nella posizione di riposo attraverso l'utilizzo di motori brushless DC, che riducono il consumo energetico grazie alla tecnologia a stato dell'arte dei motori
- La corretta soluzione con attuatore per ogni applicazione
- Attuatori silenziosi con velocità elevate
- Ampia gamma di prodotti - 4, 8, 16 Nm per attuatori rotativi e 100, 200 N per attuatori lineari
- Attuatori a corsa veloce precisi per applicazioni esigenti
Consulenti di progettazione
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il comfort ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. Gli attuatori a corsa super veloce Belimo offrono:
- Massima efficienza energetica nella posizione di riposo attraverso l'utilizzo di motori brushless DC, che riducono il consumo energetico grazie alla tecnologia a stato dell'arte dei motori
- La corretta soluzione con attuatore per ogni applicazione
- Ampia gamma di prodotti - 4, 8, 16 Nm per attuatori rotativi e 100, 200 N per attuatori lineari
- Attuatori a corsa veloce precisi (2,5 secondi e oltre) per applicazioni esigenti
- Gli elementi operativi, con il pulsante di sblocco ingranaggi bloccabile, semplificano il lavoro sul posto
System integrators
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della building technology. Gli attuatori a corsa super veloce Belimo offrono:
- Massima efficienza energetica nella posizione di riposo attraverso l'utilizzo di motori brushless DC, che riducono il consumo energetico grazie alla tecnologia a stato dell'arte dei motori
- La soluzione giusta per ogni applicazione - i modelli parametrizzabili consentono l'ottimizzazione in loco del tempo di corsa, della coppia, del range di funzionamento e del feedback posizione
- Ampia gamma di prodotti - 4, 8, 16 Nm per attuatori rotativi e 100, 200 N per attuatori lineari
- Attuatori a corsa veloce precisi (2,5 secondi e oltre) per applicazioni esigenti
- Attuatori con terminali di collegamento facilitano le soluzioni RetroFIT+
- Gli elementi operativi, con il pulsante di sblocco ingranaggi bloccabile, semplificano il lavoro sul posto
- Indicatore arancione chiaro per controllare rapidamente la posizione della serranda
Rivenditori
Per i vostri clienti vi affidate all'alta disponibilità, alla facilità di selezione e ai brevi tempi di consegna dei prodotti che offrite. Avete bisogno di un accesso rapido e semplice alle informazioni e di un'assistenza tecnica completa da parte dei vostri fornitori. Gli attuatori a corsa super veloce Belimo offrono:
- Ampia gamma di prodotti - 4, 8, 16 Nm per attuatori rotativi e 100, 200 N per attuatori lineari
- Attuatori a corsa veloce precisi (2,5 secondi e oltre) per applicazioni esigenti
- La corretta soluzione con attuatore per ogni applicazione
Installatori / plant engineer
L'installazione della building technology HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. Gli attuatori a corsa super veloce Belimo offrono:
- Massima efficienza energetica nella posizione di riposo attraverso l'utilizzo di motori brushless DC, che riducono il consumo energetico grazie alla tecnologia a stato dell'arte dei motori
- La corretta soluzione con attuatore per ogni applicazione
- Ampia gamma di prodotti - 4, 8, 16 Nm per attuatori rotativi e 100, 200 N per attuatori lineari
- Attuatori a corsa veloce precisi (2,5 secondi e oltre) per applicazioni esigenti
- Indicatore arancione chiaro per controllare rapidamente la posizione della serranda
- Battute meccaniche regolabili per una maggiore flessibilità durante il montaggio
- Gli elementi operativi, con il pulsante di sblocco ingranaggi bloccabile, semplificano il lavoro sul posto
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro impianto HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente. Gli attuatori a corsa super veloce Belimo offrono:
- Massima efficienza energetica nella posizione di riposo attraverso l'utilizzo di motori brushless DC, che riducono il consumo energetico grazie alla tecnologia a stato dell'arte dei motori
- Ampia gamma di prodotti - 4, 8, 16 Nm per attuatori rotativi e 100, 200 N per attuatori lineari
- Attuatori silenziosi con velocità elevate
- La corretta soluzione con attuatore per ogni applicazione
- Attuatori a corsa veloce precisi (2,5 secondi e oltre) per applicazioni esigenti
- 5 anni di garanzia
Gestori di impianti / manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'operatività degli edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. Gli attuatori a corsa super veloce Belimo offrono:
- Ampia gamma di prodotti - 4, 8, 16 Nm per attuatori rotativi e 100, 200 N per attuatori lineari
- Attuatori a corsa veloce precisi (2,5 secondi e oltre) per applicazioni esigenti
- Battute meccaniche regolabili per una maggiore flessibilità durante il montaggio
- Gli elementi operativi, con il pulsante di sblocco ingranaggi bloccabile, semplificano il lavoro sul posto
- Indicatore arancione chiaro per controllare rapidamente la posizione della serranda
- I modelli parametrizzabili consentono l'ottimizzazione in loco del tempo di corsa, della coppia, del range di funzionamento e del feedback posizione
Belimo Assistant 2
Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.
Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.
Accessori:
- ZTH EU (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Domande frequenti (FAQ)
-
Video di approfondimento
-
Scopri di più su Belimo Assistant 2
App Belimo RetroFIT+
Con l'App Belimo RetroFIT+ è possibile sostituire i vostri attuatori e sensori obsoleti o difettosi di diversi fornitori con i dispositivi Belimo specifici del settore HVAC (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria).
Sia che si tratti di applicazioni per la ventilazione che di applicazioni idroniche, puoi trovare facilmente l'attuatore sostitutivo Belimo adatto (attuatore per valvole a globo, per valvole a sfera, per la ventilazione) per ammodernare la tua installazione con la migliore qualità e le più alte prestazioni.
-
Come trovare un prodotto sostitutivo con la Belimo RetroFIT+ App.
Strumento di assistenza ZTH EU
Lo strumento di assistenza ZTH EU semplifica la diagnosi, il controllo operativo e l'impostazione di dispositivi HVAC performance. Collegato direttamente ad un attuatore parametrizzabile o con capacità di comunicazione di Belimo, è possibile leggere i valori correnti in loco ed eseguire immediatamente il reset.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Manuale operativo - Aggiornamento firmware ZTH EU
(pdf -
304 KB)
Utilizzando lo ZTH EU come interfaccia per il PC-Tool (MFT-P), il driver USB corrispondente viene installato quando è installato il software PC-Tool. È possibile inoltre scaricare il driver qui e installarlo separatamente.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer - Progettazione efficiente con BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Il plug-in BIM può essere installato con successo solo se il software Autodesk Revit è disponibile sul computer.
-
Visita la pagina di Autodesk