Attuatori per condizioni ambientali estreme
Affidabili e robusti
Il design degli attuatori Belimo è conforme al grado di protezione IP66/67 e NEMA 4X. Le calotte sono resistenti alle intemperie e alla corrosione per soddisfare le condizioni interne ed esterne più difficili con protezione UV. Il riscaldamento opzionale è disponibile per applicazioni con elevata umidità dell'aria o basse temperature (-40°C). Questi attuatori sono ideali per applicazioni esterne, piscine interne coperte, sistemi di essiccazione del legno, agricoltura e industria alimentare.
Efficienza aumentata
Calotta resistente ai raggi UV, resistente alle intemperie
Soddisfa i requisiti più elevati e garantisce il grado di protezione IP66/67 o NEMA 4X nelle condizioni ambientali più difficili.
Attuatori senza funzione di sicurezza
Attuatori con funzione di sicurezza
8 motivi per usare gli attuatori per serrande Belimo
1. Il giusto attuatore per ogni applicazione HVAC
2. Motorizzazione ad alta efficienza energetica
3. Sicurezza senza compromessi
4. Il prodotto giusto al momento giusto
5. Installazione facile e universale
6. Pronto per il futuro
7. Retrofit rapido e semplice
8. Qualità svizzera Belimo dal 1975
-
Brochure - 8 motivi per usare gli attuatori per serrande Belimo
(pdf -
4,67 MB)
Prodotti specifici per il cliente
Al giorno d'oggi, le sfide nella progettazione e sul cantiere sono difficili da risolvere con prodotti standard ed è per questo che le soluzioni specifiche per il cliente stanno diventando sempre più importanti. Noi costruiamo l'attuatore di cui avete bisogno: voi specificate la lunghezza del cavo, la spina del connettore e la configurazione.
- Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza spine del connettore.
- Etichettatura del prodotto con le informazioni del cliente (ad es. dove l'attuatore deve essere installato nell'edificio).
- Varie opzioni di montaggio (adattate alla vostra situazione di installazione in loco).
- Ampia gamma di accessori elettrici e meccanici.
- Ci occupiamo per voi della parametrizzazione (ad es. tempo di corsa, differenziale di commutazione e parametri bus regolabili).
- Test funzionali, perché Belimo è sinonimo di qualità testata.
Offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.
- Vantaggi per i clienti
- Software / Plug-in
General contractor / investitori
La vostra attenzione si concentra sulla redditività degli edifici. Ciò comprende non solo i costi di investimento, ma anche quelli di esercizio e di manutenzione. La sostenibilità e la trasparenza dei costi sono importanti per voi. Gli attuatori Belimo per condizioni estreme e applicazioni per esterno offrono:
- Massima efficienza energetica nella posizione di riposo attraverso l'uso di motori DC brushless, che riducono il consumo energetico grazie alla tecnologia dei motori allo stato dell'arte
- Le calotte con protezione UV resistente alle intemperie soddisfa i requisiti più elevati e garantisce il grado di protezione IP66/67 o NEMA 4X nelle condizioni ambientali più difficili.
- Qualità controllata da oltre 40 anni
- La soluzione attuatore giusta per ogni applicazione
- Attuatori precisi semplificano il controllo del sistema di ventilazione
- Vasta gamma di attuatori per applicazioni per esterno
Architetti
La vostra attenzione è rivolta alla creatività e alla funzionalità. Concepite gli edifici e siete responsabili della progettazione, della pianificazione funzionale, tecnica ed economica degli edifici. Gli attuatori Belimo per condizioni estreme e applicazioni per esterno offrono:
- Le calotte con protezione UV resistente alle intemperie soddisfa i requisiti più elevati e garantisce il grado di protezione IP66/67 o NEMA 4X nelle condizioni ambientali più difficili.
- La soluzione attuatore giusta per ogni applicazione
- Vasta gamma di attuatori per applicazioni per esterno
- Attuatori precisi semplificano il controllo del sistema di ventilazione
Progettisti
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il clima ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. Gli attuatori Belimo per condizioni estreme e applicazioni per esterno offrono:
- Massima efficienza energetica nella posizione di riposo attraverso l'uso di motori DC brushless, che riducono il consumo energetico grazie alla tecnologia dei motori allo stato dell'arte
- Le calotte con protezione UV resistente alle intemperie soddisfa i requisiti più elevati e garantisce il grado di protezione IP66/67 o NEMA 4X nelle condizioni ambientali più difficili.
- Protezione contro gas aggressivi, umidità e alti livelli di polveri e sporcizia, nonché gelo e raggi UV
- Utilizzo fino a -40°C / 100% r.H.; per applicazioni interne ed esterne
- Senza/con funzione di emergenza
- Vasta gamma di attuatori per applicazioni per esterno
- Attuatori precisi semplificano il controllo del sistema di ventilazione
Integratori di sistemi
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della tecnologia dell'edificio. Gli attuatori Belimo per condizioni estreme e applicazioni per esterno offrono:
- Massima efficienza energetica nella posizione di riposo attraverso l'uso di motori DC brushless, che riducono il consumo energetico grazie alla tecnologia dei motori allo stato dell'arte
- Le calotte con protezione UV resistente alle intemperie soddisfa i requisiti più elevati e garantisce il grado di protezione IP66/67 o NEMA 4X nelle condizioni ambientali più difficili.
- Protezione contro gas aggressivi, umidità e alti livelli di polveri e sporcizia, nonché gelo e raggi UV
- Utilizzo fino a -40°C / 100% r.H.; per applicazioni interne ed esterne
- Senza/con funzione di emergenza
- Vasta gamma di attuatori per applicazioni per esterno
- Gli elementi operativi, con il pulsante di sblocco ingranaggi, semplificano il lavoro sul posto
- Attuatori precisi semplificano il controllo del sistema di ventilazione
Rivenditori
Per i vostri clienti vi affidate all'alta disponibilità, alla facilità di selezione e ai brevi tempi di consegna dei prodotti che offrite. Avete bisogno di un accesso rapido e semplice alle informazioni e di un'assistenza tecnica completa da parte dei vostri fornitori. Gli attuatori Belimo per condizioni estreme e applicazioni per esterno offrono:
- La soluzione attuatore giusta per ogni applicazione
- Le calotte con protezione UV resistente alle intemperie soddisfa i requisiti più elevati e garantisce il grado di protezione IP66/67 o NEMA 4X nelle condizioni ambientali più difficili.
- Vasta gamma di attuatori per applicazioni per esterno
- Attuatori precisi semplificano il controllo del sistema di ventilazione
- Attuatori con terminali di collegamento facilitano le soluzioni di retrofit
Installatori / plant engineer
L'installazione dei prodotti HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. Gli attuatori Belimo per condizioni estreme e applicazioni per esterno offrono:
- Massima efficienza energetica nella posizione di riposo attraverso l'uso di motori DC brushless, che riducono il consumo energetico grazie alla tecnologia dei motori allo stato dell'arte
- Le calotte con protezione UV resistente alle intemperie soddisfa i requisiti più elevati e garantisce il grado di protezione IP66/67 o NEMA 4X nelle condizioni ambientali più difficili.
- Protezione contro gas aggressivi, umidità e alti livelli di polveri e sporcizia, nonché gelo e raggi UV
- Vasta gamma di attuatori per applicazioni per esterno
- Attuatori precisi semplificano il controllo del sistema di ventilazione
- Gli elementi operativi, con il pulsante di sblocco ingranaggi, semplificano il lavoro sul posto
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro sistema HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente. Gli attuatori Belimo per condizioni estreme e applicazioni per esterno offrono:
- Massima efficienza energetica nella posizione di riposo attraverso l'uso di motori DC brushless, che riducono il consumo energetico grazie alla tecnologia dei motori allo stato dell'arte
- 5 anni di garanzia
- Le calotte con protezione UV resistente alle intemperie soddisfa i requisiti più elevati e garantisce il grado di protezione IP66/67 o NEMA 4X nelle condizioni ambientali più difficili.
- Qualità controllata da oltre 40 anni
- Attuatori precisi semplificano il controllo del sistema di ventilazione
- Protezione contro gas aggressivi, umidità e alti livelli di polveri e sporcizia, nonché gelo e raggi UV
- Utilizzo fino a -40°C / 100% r.H.; per applicazioni interne ed esterne
- Vasta gamma di attuatori per applicazioni per esterno
Gestori di impianti / Manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'esercizio di edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort dell'ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. Gli attuatori Belimo per condizioni estreme e applicazioni per esterno offrono:
- Le calotte con protezione UV resistente alle intemperie soddisfa i requisiti più elevati e garantisce il grado di protezione IP66/67 o NEMA 4X nelle condizioni ambientali più difficili.
- Protezione contro gas aggressivi, umidità e alti livelli di polveri e sporcizia, nonché gelo e raggi UV
- Attuatori precisi semplificano il controllo del sistema di ventilazione
- Utilizzo fino a -40°C / 100% r.H.; per applicazioni interne ed esterne
- Vasta gamma di attuatori per applicazioni per esterno
- Gli elementi operativi, con il pulsante di sblocco ingranaggi, semplificano il lavoro sul posto
Belimo Assistant 2
Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.
Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.
Accessori:
- ZTH EU (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Domande frequenti (FAQ)
-
Video di approfondimento
-
Scopri di più su Belimo Assistant 2
App Belimo RetroFIT+
Con l'App Belimo RetroFIT+ è possibile sostituire i vostri attuatori e sensori obsoleti o difettosi di diversi fornitori con i dispositivi Belimo specifici del settore HVAC (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria).
Sia che si tratti di applicazioni per la ventilazione che di applicazioni idroniche, puoi trovare facilmente l'attuatore sostitutivo Belimo adatto (attuatore per valvole a globo, per valvole a sfera, per la ventilazione) per ammodernare la tua installazione con la migliore qualità e le più alte prestazioni.
-
Come trovare un prodotto sostitutivo con la Belimo RetroFIT+ App.
Palmare ZTH EU
Il palmare ZTH EU semplifica la diagnosi, il controllo operativo e l'impostazione di dispositivi HVAC. Collegato direttamente ad un attuatore parametrizzabile o con capacità di comunicazione di Belimo, è possibile leggere i valori correnti in loco ed eseguire immediatamente il reset.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Manuale operativo - Aggiornamento firmware ZTH EU
(pdf -
304 KB)
Quando si usa lo ZTH EU come interfaccia per il PC-Tool (MFT-P), il driver USB corrispondente viene installato quando è installato il software PC-Tool. È possibile inoltre scaricare il driver qui e installarlo separatamente.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer - Progettazione efficiente con BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Il plug-in BIM può essere installato con successo solo se il software Autodesk Revit è disponibile sul computer.
-
Visita la pagina di Autodesk